Pular para o conteúdo principal

Placa carrier J101

Neste wiki, mostraremos como gravar o Jetpack OS na reComputer J1010. Como a placa carrier dela é projetada como a placa carrier oficial NVIDIA Nano Developer, podemos gravar o JetPack de duas maneiras.

Primeiros Passos​

Podemos usar o software Linux NVIDIA SDK Manager ou podemos usar diretamente o NVIDIA Linux Driver Package via linha de comando Linux para gravar o JetPack OS na reComputer J1010. Para iniciantes em NVIDIA Jetson, recomendamos fortemente o NVIDIA SDK Manager.

Ainda há algumas preparações que precisamos primeiro:

Preparação de Software​

  • Conta NVIDIA
  • Computador Host Linux com Ubuntu 18.04 OS (ou superior)
nota

Neste tutorial, usaremos um sistema baseado em Ubuntu 18.04 LTS para concluir a instalação.

Preparação de Hardware (Modo Force Recovery)​

Antes de prosseguirmos para as etapas de instalação, precisamos ter certeza de que nossa reComputer está no modo force recovery.

Passo 1. Antes de começar, você precisa desconectar a alimentação da reComputer

Passo 2. Use um jumper para conectar o pino FC REC e o pino GND.


Cabeçalho do Botão Descrição Cabeçalho do Botão Descrição
1PWR BTN7AUTO ON
2GND8DIS
3FC REC9UART TXD
4GND10UART RXD
5SYS RET11LED +
6GND12LED -

Passo 3. Ligue a reComputer com um cabo Type-C à esquerda da reComputer e use outro cabo para conectar o PC Host Linux à direita da reComputer.

!!!Attention Antes da fiação, preste atenção ao conector de alimentação e ao conector de dados, por favor não conecte o conector de dados diretamente à alimentação DC.

Passo 4. Na janela de linha de comando do computador host, insira o comando lsusb. Quando o conteúdo retornado tiver ID 0955:7f21 NVidia Corp. nele, significa que a reComputer está no modo force recovery e podemos prosseguir para as operações subsequentes.

cuidado

A interface SPI no Jetson-Nano é multiplexada com GPIO por padrão e não está habilitada. Consulte este guia para obter instruções sobre como habilitá-la.

Gravando JetPack OS via NVIDIA SDK Manager​

Em seguida, vamos seguir o tutorial sobre como instalar o sistema via NVIDIA SDK Manager. O NVIDIA SDK Manager é uma ferramenta tudo-em-um que agrupa o software de desenvolvimento e fornece uma solução de configuração de ambiente de desenvolvimento ponta a ponta para os SDKs NVIDIA. Portanto, é recomendado para iniciantes.

Passo 1. Instalar o NVIDIA SDK Manager no PC Host Linux​

Precisamos abrir o navegador no PC Host Linux e baixar o NVIDIA SDK Manager do site oficial da NVIDIA.

Passo 2. Abrir o NVIDIA SDK Manager e fazer login​

Na tela do PC Host Linux, podemos clicar com o botão direito do mouse e abrir um Terminal. Em seguida, podemos digitar o comando abaixo para iniciar o SDK Manager:

sdkmanager

Na primeira vez que você usar o NVIDIA SDK Manager, uma página da web será exibida solicitando que você faça login com sua conta NVIDIA registrada anteriormente.

Passo 3. Selecionar o dispositivo de destino​

Após o login, você será levado para a primeira tela onde está o primeiro passo da instalação. Como já conectamos a reComputer J1010, aparecerá uma janela para você selecionar o dispositivo de hardware.

A reComputer J1010 está equipada com o módulo NVIDIA Jetson Nano 4GB, então podemos escolher o primeiro.

Há mais seleções para você escolher na primeira tela:

  • O Jetson no painel Product Category precisa ser selecionado.
  • No painel Hardware Configuration, recomendamos que você não selecione Host Machine. Isso levará mais tempo para instalar os componentes NVIDIA para o seu host Ubuntu atual. Você pode escolhê-lo se precisar.
  • No painel Target Operating System, podemos selecionar diferentes sistemas operacionais e versões do JetPack. Mas tenha cuidado com a versão do JetPack, diferentes módulos podem suportar diferentes tipos de JetPack. Recomendamos "JetPack 4.6.1" aqui.
  • Em Additional SDKs, como o espaço de armazenamento do eMMC é de apenas 16GB, a memória ficará cheia se instalarmos o DeepStream aqui.

Clique em Continue para prosseguir para o próximo passo.

Passo 4. Revisar os componentes desejados​

Em Details and License, você pode expandir os painéis de componentes do host e de destino para revisar os componentes que serão instalados em seu sistema.

Se você só precisa instalar o sistema, pode desmarcar o componente SDK.

!!!Tip Ao escolher quais componentes instalar, talvez você queira ficar de olho na capacidade usada. O tamanho do eMMC interno é de apenas 16GB, por favor, aloque e use esse espaço com sabedoria de acordo com suas necessidades reais.

Após testes reais, restam apenas cerca de 500MB de espaço no eMMC depois de instalar o conjunto completo de componentes SDK.

Se você quiser verificar como resolver o problema de capacidade insuficiente, consulte Troubleshooting.

Se você quiser que o SDK Manager baixe todos os arquivos para um local diferente do caminho padrão, vá para Download & Install Options localizado na parte inferior da tela e selecione o caminho que deseja usar.

Selecione Continue para prosseguir para o próximo passo.

Passo 5. Instalar o sistema​

Antes do início da instalação, o SDK Manager solicita que você insira sua senha sudo.

Depois de um tempo, será solicitado que configuremos o novo sistema para nossa reComputer. Como forçamos manualmente o modo de recuperação, selecionamos Manual setup: set the target to Force Recovery Mode via manual operations aqui. Enquanto isso, escolhemos o Pre-Config padrão.

Depois disso, precisamos inserir o nome e a senha do nosso novo sistema Jetson na nossa reComputer; isso é definido por você.

Quando estiver pronto, clique em Flash para continuar.

A tela mostra o progresso do download e da instalação do software. Aguarde pacientemente até a conclusão da instalação.

(Opcional) Passo 6. Instalar os componentes SDK​

Se você marcou a instalação do componente no passo 4 anterior, precisará passar por esta etapa.

Depois de um momento, você verá uma nova janela aparecer no NVIDIA SDK Manager, informando que você precisa se conectar ao seu dispositivo via endereço IP. Isso significa que o sistema já foi instalado e a instalação dos componentes será iniciada.

Nesse caso, podemos puxar o jumper e reiniciar a reComputer. Em seguida, precisamos conectar a reComputer a um monitor via HDMI, inserir a senha que você digitou no passo 4 e fazer login na interface principal.

Neste ponto, você precisa conectar o reComputer à mesma LAN que o PC host Linux e determinar o endereço IP do Jetson usando o comando ifconfig.

Volte para o PC host Linux e insira o endereço IP que você acabou de obter. O NVIDIA SDK Manager tentará se conectar ao dispositivo Jetson e prosseguirá para concluir a instalação dos próximos componentes do SDK.

Quando a seguinte janela aparecer, a instalação terá sido concluída. Você pode começar a usar o Jetson ou continuar seguindo as etapas abaixo para concluir algumas configurações básicas do seu novo sistema.

!!!Attention Certifique-se de desconectar o jumper e sair do modo de recuperação forçada antes de energizar novamente o sistema.

Gravando o JetPack OS via Linha de Comando​

Graças à liberdade para personalizar o BSP (NVIDIA Linux Driver Package), gravar o JetPack OS via linha de comando pode ser muito fácil para usuários com conhecimento em Linux.

Etapa 1. Baixar o NVIDIA Linux Driver Package adequado​

No PC host Linux, precisamos abrir um navegador e acessar o Jetson Linux Archive. Primeiro devemos verificar se a versão do Jetson Linux é compatível com o nosso módulo reComputer Jetson.

Depois de encontrar a versão adequada, clique para ir para a página de download. Encontre e clique em "L4T Driver Package (BSP)" e "Sample Root Filesystem" para baixar os arquivos de driver. Os nomes dos arquivos são como Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_Rxx.x.x_aarch64.tbz2 e Jetson-210_Linux_Rxx.x.x_aarch64.tbz2.

Como exemplo, escolhemos a versão NVIDIA L4T 32.7.1, pois ela está incluída como parte do JetPack4.6.1 e é compatível com o módulo Jetson Nano. Os nomes dos arquivos:

  • Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R32.7.2_aarch64.tbz2
  • Jetson-210_Linux_R32.7.2_aarch64.tbz2

Etapa 2. Descompactar os Arquivos do Pacote e Montar o Rootfs via Linha de Comando​

No PC host Linux, devemos encontrar uma pasta e armazenar os arquivos de pacote que baixamos antes. Em seguida, abra uma janela de linha de comando (Terminal) na pasta e use a linha de comando abaixo para descompactar os arquivos e montar o rootfs:

tar xf ${L4T_RELEASE_PACKAGE}
cd Linux_for_Tegra/rootfs/
sudo tar xpf ../../${SAMPLE_FS_PACKAGE}
cd ..
sudo ./apply_binaries.sh
dica

${} é onde você coloca os nomes dos arquivos.

*Como exemplo do NVIDIA L4T 32.7.1, os arquivos baixados são armazenados em /Desktop/L4T_Drivers, então, no caminho '/Desktop/L4T_Drivers', abrimos a janela de linha de comando (Terminal) e executamos o seguinte comando.

tar xf Jetson-210_Linux_R32.7.1_aarch64.tbz2
cd Linux_for_Tegra/rootfs/
sudo tar xpf ../../Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R32.7.1_aarch64.tbz2
cd ..
sudo ./apply_binaries.sh

A saída deve ser como:

Etapa 3. Gravar o Sistema no reComputer​

Como já colocamos o reComputer J1010 em modo de recuperação e o módulo é Jetson Nano, podemos gravar o sistema diretamente no reComputer executando o seguinte comando:

sudo ./flash.sh jetson-nano-devkit-emmc mmcblk0p1

Gravar o L4T leva cerca de 10 minutos, ou mais em um computador host lento.

Neste momento, podemos desconectar o jumper e então ligar o reComputer novamente para usá-lo.

Gravando o Jetpack OS com o BSP da Seeed​

info

Recentemente, a NVIDIA atualizou o modelo de DRAM, e a Seeed lançou um novo firmware que é compatível com essa atualização de módulo.

Se, durante o processo de gravação da imagem oficial da NVIDIA, o sistema travar devido ao sinal DP (manifestado como incapacidade de gravar e ficar preso na interface da NVIDIA), isso prova que você adquiriu o módulo atualizado. Nesse caso, você precisa gravar a imagem de fábrica que fornecemos atualmente.

As diferenças atuais entre essa imagem de fábrica e a original são as seguintes:

  1. A configuração de DP foi modificada (para evitar que o sistema trave devido ao sinal DP em alguns módulos).
  2. O slot do cartão SD é definido como disponível por padrão e não há necessidade de modificar adicionalmente a árvore de dispositivo para habilitar a função do slot do cartão SD.
  3. A imagem contém o Jetpack4.6.6.
  4. O PCN mais recente foi incorporado.

Etapa 1. Baixar o NVIDIA Linux Driver Package adequado​

Versão do JetPackLink para DownloadSHA265
4.6.6Download138547DF526D19F737DEC27856C078217D15FE9160F2669DF57823916BAA260E

Etapa 2. Descompactar os Arquivos do Pacote e Montar o Rootfs via Linha de Comando​

No PC host Linux, devemos encontrar uma pasta e armazenar os arquivos de pacote que baixamos antes. Em seguida, abra uma janela de linha de comando (Terminal) na pasta e use a linha de comando abaixo para descompactar os arquivos e montar o rootfs:

tar xpf  mfi_recomputer-nano-4g-4.6.6-32.7.6-2024-12-23.tbz2
cd mfi_jetson-nano-devkit-emmc

Etapa 3. Gravar o Sistema no reComputer​

Como já colocamos o reComputer J1010 em modo de recuperação e o módulo é Jetson Nano, podemos gravar o sistema diretamente no reComputer executando o seguinte comando:

sudo ./nvmflash.sh --showlogs

Solução de Problemas​

Solução de problemas de instalação com o NVIDIA SDK Manager​

Existem muitas causas para vários erros de instalação. Abaixo está uma lista de verificação de problemas comuns de instalação, que pode ajudar você a se recuperar de uma instalação com falha.

  1. Revise a tabela de resumo para identificar qual componente falhou.

    a. Expanda o grupo com o status "Error".

    b. Quando você encontrar o componente que falhou, clique no ícone de detalhes à direita de Install Error para ser redirecionado para a aba Terminal, que exibirá o erro exato.

  1. Se o erro estiver relacionado a um problema de ambiente, como um repositório apt corrompido ou pré-requisito ausente, tente corrigi-lo manualmente e depois clique no botão Retry Failed Items.
  1. Tentar novamente a instalação também está disponível de outras duas maneiras:

    a. Em Flashing to eMMC with SDK Manager -- Step 3, use o botão Repair/Uninstall para ir até a página Manage NVIDIA SDKs. Se necessário, expanda o SDK que está com o status "Broken" e clique em Repair para a parte relevante (Host ou Target).

  1. Em Flashing to eMMC with SDK Manager -- Step 3, selecione o SDK necessário e execute novamente o processo de instalação.

  2. Por fim, tente desinstalar e reinstalar o SDK relevante.

Solução de problemas de instalação usando a linha de comando​

O método de instalação pela linha de comando é relativamente simples e costuma ser propenso a erros em cenários em que o modo de recuperação forçada é usado.

Se você encontrar o erro mostrado abaixo em Flashing to eMMC with command-line -- Step 2, provavelmente não conseguiu colocar a Jetson-101 Carrier Board em modo de recuperação forçada. Por favor, preste atenção especial: não coloque em modo de recuperação forçada com a Jetson-101 Carrier Board ligada, pois isso não é válido.

Se você não conseguir entrar no sistema em Flashing to eMMC with command-line -- Step 3 e ficar preso na linha de comando exibida na inicialização, provavelmente você não saiu do modo de recuperação forçada. Da mesma forma, não é válido desconectar o jumper para sair do modo de recuperação forçada enquanto a Jetson-101 Carrier Board está ligada; tudo isso precisa ser feito enquanto o sistema está desligado.

nota

Se for necessário mais espaço de armazenamento, podemos usar um cartão SD para expandir a capacidade ou gravar o sistema no cartão SD. Você pode consultar nossa solução recomendada Flash System on SD card

Recursos​

reComputer J1010 datasheet

Esquema das Jetson Carrier Boards reComptuer J101

Arquivo 3D do reComputer J1010

Catálogo das Séries Seeed Jetson

Casos de Sucesso de Edge AI da Seeed Studio

Comparação das Séries Jetson da Seeed

Página Única dos Dispositivos Jetson da Seeed

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...