Primeiros passos com o reComputer J1010

Introdução
O reComputer J1010 é um computador de borda compacto construído com o módulo de produção NVIDIA Jetson Nano 4GB, que vem com 128 núcleos NVIDIA CUDA® entregando 0,5 TFLOPs (FP16) para executar frameworks e aplicações de IA como classificação de imagens, detecção de objetos e processamento de fala. Os módulos de produção oferecem 16GB de eMMC, uma garantia mais longa e vida útil de operação de 5–10 anos em um ambiente de produção (Jetson FAQ). Também temos a reComputer série J20 construída com um módulo Jetson Xavier NX, oferecendo desempenho de IA de 21 TOPS para cargas de trabalho de IA mais complexas.
Além do módulo Jetson, o reComputer J1010 também inclui a placa-carrier J101 com slot para cartão microSD onboard, 1×USB 3.0, 2×USB2.0, HDMI, M.2 Key E para Wi-Fi, LTE e Bluetooth, RTC, GPIO de 40 pinos tipo Raspberry Pi, e assim por diante, bem como um dissipador de calor e gabinete de alumínio. O dispositivo já vem com o Jetpack 4.6.1 pré-instalado, basta conectar uma fonte de alimentação USB C 5V/3A, teclado, mouse e cabo ethernet, e você estará pronto para iniciar sua jornada de IA embarcada! Se você precisar de mais USB 3.0 e M.2 key M onboard para conectar um SSD, você pode escolher o reComputer J1020.
Nota: Recebemos consultas de clientes que precisam de mais armazenamento do que os 16GB de eMMC oferecidos. Para pedidos após 30 de julho de 2022, incluímos o slot para cartão microSD na placa-carrier do reComputer J1010. Verifique o guia sobre como inicializar a imagem no cartão microSD e ajustar a velocidade de E/S.
Recursos
- Sistema completo de IA de borda do tamanho da mão: oferecendo poder de IA moderno de 0,5 TFLOPs (FP16) e interfaces ricas para desenvolvimento embarcado.
- Pronto para desenvolvimento e implantação: o NVIDIA JetPack pré-instalado oferece suporte a toda a pilha de software Jetson e a ferramentas de desenvolvimento de IA líderes do setor para construir aplicações de IA robustas, como logística, varejo, serviços, agricultura, cidade inteligente, saúde e ciências da vida, etc.
- Eficiente em energia: alimentado por Type C 5V/3A, consumindo apenas 5 watts.
- Expansível: com as interfaces onboard e o gabinete do reComputer, capaz de ser montado na parede com furos de fixação na parte traseira.
Especificações
| Especificações | reComputer J1010 | reComputer J1020 | Kit de Desenvolvimento NVIDIA Jetson Nano-B01 |
|---|---|---|---|
| Módulo | Jetson Nano 4GB (versão de produção) | Nano (não é versão de produção) | |
| Armazenamento | 16 GB eMMC | MicroSD (Cartão não incluído) | |
| Slot para Cartão SD | Incluído (na placa-carrier) | - | Incluído (no módulo) |
| Codificador de Vídeo | 4K30 | 2x1080p60 | 4x1080p30 | 4x720p60 | 9x720p30 (H.265 & H.264) | 4Kp30 | 4x 1080p30 | 9x 720p30 (H.264/H.265) | |
| Decodificador de Vídeo | 4K60 | 2x 4K30 | 4x 1080p60 | 8x 1080p30 | 9x 720p60 (H.265 & H.264) | 4Kp60 | 2x 4Kp30 | 8x 1080p30 | 18x 720p30 (H.264/H.265) | |
| Ethernet Gigabit | 1×Conector Ethernet Gigabit RJ45 (10/100/1000) | ||
| USB | 1 × USB 3.0 Tipo A; 2 × USB 2.0 Tipo A; 1 × USB Tipo C para modo dispositivo; 1 × USB Tipo C para entrada de alimentação 5V | 4 × USB 3.0 Tipo-A ;1 × porta Micro-USB para modo dispositivo; | 4 × USB 3.0 Tipo-A; 1 × porta Micro-USB para entrada de alimentação 5V ou para modo dispositivo |
| Conexão de Câmera CSI | 2×Câmera CSI (15 posições, passo de 1mm, MIPI CSI-2 ) | ||
| Display | 1×HDMI Tipo A | 1×HDMI Tipo A; 1×DP | |
| VENTOINHA | 1× Conector de VENTOINHA (5V PWM) | 1× VENTOINHA (5V PWM) | |
| M.2 KEY E | 1×M.2 Key E | 1×M.2 Key E (Desativado) | 1×M.2 Key E |
| M.2 KEY M | - | 1×M.2 Key M | - |
| RTC | Soquete RTC (reservado) | - | |
| Porta multifuncional | 1× Header de 40 pinos | ||
| Fonte de Alimentação | USB-Type C 5V⎓3A | Conector DC 12V/2A | Conector DC 5V⎓4A;Micro-USB 5V⎓2A |
| Mecânico | 130 mm x 120 mm x 50 mm (com gabinete) | 100 mm x 80 mm x 29 mm | |
Gravar JetPack no reComputer J1010
Consulte esta página da wiki para obter mais informações, pois o J1010 usa a placa-carrier J101.
Recursos
Folha de dados do reComputer J1010
Esquemático das Placas-Carrier reComptuer J101
Arquivo 3D do reComputer J1010
Catálogo das Séries Seeed Jetson
Casos de Sucesso de Edge IA da Seeed Studio