Primeiros passos com reComputer J1020v2

Introdução
A série reComputer para Jetson são computadores de borda compactos construídos com sistemas embarcados de IA avançada da NVIDIA: J10 (Jetson Nano 4GB) e J20 (Jetson Xavier NX 8GB e Jetson Xavier 16GB). Com ricos módulos de extensão, periféricos industriais e gerenciamento térmico, o reComputer para Jetson está pronto para ajudar você a acelerar e escalar a próxima geração de produtos de IA, implantando modelos DNN populares e frameworks de ML na borda e realizando inferência com alto desempenho.
O reComputer J1020 v2 é uma caixa de borda inteligente poderosa e compacta construída com o módulo de produção Jetson Nano, trazendo desempenho moderno de IA para a borda. A placa carrier J202 incorporada tem as mesmas dimensões do Jetson Nano Developer Kit, incluindo 4xUSB 3, M.2 Key M, HDMI e DP. O sistema completo também inclui uma ventoinha e um adaptador de energia.
Para iniciantes em IA, se você deseja obter habilidades essenciais em IA e se aprofundar em deep learning, o NVIDIA’s Deep Learning Institute (DLI) oferece treinamento prático, mão na massa, e certificação. Consulte também o guia da wiki da Seeed, incluindo primeiros passos com o Jetson Nano e também a construção de diferentes projetos.
Para provedores de soluções, o reComputer J1020 v2 vem pré-instalado com Jetpack 4.6.1; com um conjunto rico de I/Os, esta caixa de IA simplifica o desenvolvimento e é adequada para implantação por provedores de soluções de IA de borda que trabalham com análise de vídeo, detecção de objetos, processamento de linguagem natural, imagem médica e robótica em setores como cidades inteligentes, segurança, automação industrial e fábricas inteligentes.
Recursos
- Alternativa ao NVIDIA Jetson Nano Dev Kit: dispositivo de IA de borda do tamanho da mão construído com o módulo de produção Jetson Nano 4GB; a placa carrier traz I/Os extensos: GPIO, CSI, Gigabit Ethernet, 4 x USB 3.0 Type A, 16 GB eMMC onboard. Verifique aqui a expansão de armazenamento por SSD.
- 128 núcleos NVIDIA CUDA® entregam 0.5 TFLOPs (FP16) para executar frameworks e modelos de IA para aplicações como classificação de imagens, detecção de objetos, segmentação e processamento de fala.
- NVIDIA Jetpack pré-instalado, o JetPack SDK inclui um board support package (BSP), sistema operacional Linux, NVIDIA CUDA, cuDNN e bibliotecas de software TensorRT para deep learning, visão computacional, computação em GPU, processamento multimídia etc.
- Suporta toda a pilha de software Jetson e várias ferramentas de desenvolvimento para construir aplicações de IA rápidas e robustas fornecidas pelos parceiros de Edge AI da Seeed.
Especificações
| Especificações | reComputer J1010 | reComputer J1020v2 | NVIDIA Jetson Nano Developer Kit-B01 |
|---|---|---|---|
| Módulo | Jetson Nano 4GB (versão de produção) | Nano (não é versão de produção) | |
| Armazenamento | 16 GB eMMC | MicroSD (Cartão não incluído) | |
| Slot para cartão SD | Incluído (na placa carrier) | - | Incluído (no módulo) |
| Codificador de vídeo | 4K30 | 2x1080p60 | 4x1080p30 | 4x720p60 | 9x720p30 (H.265 & H.264) | 4Kp30 | 4x 1080p30 | 9x 720p30 (H.264/H.265) | |
| Decodificador de vídeo | 4K60 | 2x 4K30 | 4x 1080p60 | 8x 1080p30 | 9x 720p60 (H.265 & H.264) | 4Kp60 | 2x 4Kp30 | 8x 1080p30 | 18x 720p30 (H.264/H.265) | |
| Gigabit Ethernet | 1*Conector RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000) | ||
| USB | 1 * USB 3.0 Type A; 2 * USB 2.0 Type A; 1 * USB Type C para modo dispositivo; 1 * USB Type C para entrada de energia 5V | 4 * USB 3.0 Type-A ; 1 * porta Micro-USB para modo dispositivo; | 4 * USB 3.0 Type-A; 1 * porta Micro-USB para entrada de energia 5V ou para modo dispositivo |
| Conexão de câmera CSI | 2*Câmeras CSI (15 pos, passo 1mm, MIPI CSI-2 ) | ||
| Display | 1*HDMI Tipo A | 1*HDMI Tipo A; 1*DP | |
| VENTOINHA | 1* Conector de ventoinha (5V PWM) | ||
| M.2 KEY E | 1*M.2 Key E | 1*M.2 Key E (Desativado) | 1*M.2 Key E |
| M.2 KEY M | - | 1*M.2 Key M | - |
| RTC | 1*Soquete RTC | 1*Soquete RTC 1*RTC 2 pinos | - |
| Porta multifuncional | 1* Conector de 40 pinos | ||
| Fonte de alimentação | USB-Type C 5V⎓3A | Adaptador de energia 9-12V não incluído (Conector barril 5.5/2.5mm) | Conector DC 5V⎓4A;Micro-USB 5V⎓2A |
| Mecânica | 130 mm x 120 mm x 50 mm (com gabinete) | 100 mm x 80 mm x 29 mm | |
Gravar JetPack no reComputer J1020v2
Consulte esta página da wiki para mais informações, pois o J1020v2 usa a placa carrier J202.
Recursos
reComputer J1020 v2 – folha de dados
Esquema das placas carrier reComptuer J102 (também J202)
Arquivo 3D do reComputer J1010
Catálogo das séries Jetson da Seeed
Histórias de sucesso de Edge AI da Seeed Studio