Pular para o conteúdo principal

Primeiros Passos com o reComputer J202

O reComputer J202 possui praticamente o mesmo design e função que a placa carrier NVIDIA® Jetson Xavier NX™, funciona perfeitamente com o módulo Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX e é composto por 4 portas USB 3.2 gen 2, M.2 key E para Wi‑Fi, M.2 Key M para SSD, RTC, CAN, Raspberry Pi GPIO de 40 pinos e assim por diante.

Recursos​

  • Perfeitamente Adequado: Projetado para Jetson Nano/Xavier NX/TX2 NX (SODIMM de 260 pinos).
  • Periféricos Ricos: Maior estabilidade de desempenho composta por portas USB 3.1 (4x), M.2 key E para Wi‑Fi, M.2 Key M para SSD, RTC, CAN, Raspberry Pi GPIO de 40 pinos e assim por diante.
  • Alta Versatilidade: Adequado para aplicações gráficas de IA complexas.
  • Certificações Abrangentes: inclui FCC, CE, RoHS.
  • Customização Flexível: oferece serviços de alteração de módulos de acessórios, logotipo e modificação de interfaces de hardware com base no design original do J202.
nota

Como o Jetson Nano possui apenas uma faixa PCIe, se o módulo usar o Jetson Nano para se conectar à placa carrier J202, ele só poderá selecionar o M.2 Key M para SSD.

Especificações​

Armazenamento1x M.2 Key M
RedeEthernet1x RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000M)
M.2 KEY E1x M.2 Key E para módulo WiFi/Bluetooth
E/SUSB4x USB 3.1 Type-A (10Gbps para Xavier NX, 5Gbps para Nano)
1x USB2.0 Type-C (Modo Dispositivo)
Câmera2x CSI
Display1x HDMI 2.1, 1x DP
Ventoinha1x Conector de Ventoinha
CAN1x CAN (Apenas para Nvidia Xavier Série)
Porta Multifuncional1x Header de Expansão de 40 Pinos
1x Header de Controle e UART de 12 Pinos
RTC1x RTC de 2 pinos
AlimentaçãoDC 12V/5A
MecânicoDimensões (L x P)100mm x 80mm
InstalaçãoMesa, montagem em parede
Temperatura de Operação10℃~60℃

Visão Geral de Hardware​

Módulo Suportado​

Gravar o JetPack​

perigo

Gravar o JetPack apagará todos os dados do dispositivo. Prossiga com cautela.

Se você comprou o sistema completo em vez de apenas a placa carrier, ele virá pré-instalado com o sistema operacional JetPack, permitindo que você o inicialize e use diretamente. No entanto, você também pode seguir o tutorial abaixo para instalar um novo sistema operacional, se preferir.

O conteúdo a seguir demonstrará como gravar o sistema JetPack 4.6.1 no J2021. Você pode se referir a este processo para gravar a versão desejada do JetPack em outro dispositivo.

info

Consulte aqui para determinar as versões de sistema suportadas para diferentes módulos Jetson.

Pré-requisitos​

  • Computador Host com Ubuntu 18.04 OS ou Ubuntu 20.04 OS
  • reComputer J1020/J2021/J2022 ou placa carrier J202 + módulo Nvidia Jetson
  • Fonte de Alimentação 9V-12V/5A
  • Cabo USB Type-C
  • Jumper ou fio Dupont Fêmea‑para‑Fêmea

Entrar no Modo Force Recovery​

Antes de podermos prosseguir para as etapas de instalação, precisamos garantir que nosso reComputer esteja no modo force recovery.

Passo 1. Antes de começar, você precisa desconectar a alimentação do reComputer.

Passo 2. Para entrar no modo recovery, você precisa conectar FC REC e GND usando jumpers.


Header de Botão Descrição Header de Botão Descrição
1PWR BTN7AUTO ON
2GND8DISABLE
3FC REC9UART TXD
4GND10UART RXD
5SYS RET11LED +
6GND12LED -

Passo 3. Ligue o reComputer com o cabo DC 12V/5A à esquerda do reComputer e use um cabo Type-C para conectar o PC Host Linux à direita do reComputer.

Passo 4. Na tela do PC host Linux, podemos clicar com o botão direito do mouse para abrir um Terminal e inserir o comando lsusb. Quando o conteúdo retornado tiver ID 0955:xxxx NVidia Corp. nele, significa que sua Placa Carrier J202 está em modo force recovery e você pode prosseguir para as operações subsequentes.

nota
  • Para NVIDIA® Jetson Nano™: 0955:7f21 NVidia Corp
  • Para NVIDIA® Jetson Xavier™ NX: 0955:7e19 NVidia Corp
cuidado

A interface SPI no Jetson-Nano é multiplexada com GPIO por padrão e não está habilitada. Consulte este guia para obter instruções sobre como habilitá-la.

Gravar no Jetson​

Existem duas maneiras opcionais de gravar o JetPack OS no reComputer J2021. Para iniciantes em NVIDIA Jetson, recomendamos fortemente o NVIDIA SDK Manager:

O NVIDIA SDK Manager é uma ferramenta tudo‑em‑um que agrupa softwares de desenvolvimento e fornece uma solução de configuração de ambiente de desenvolvimento de ponta a ponta para SDKs da NVIDIA. Portanto, é recomendado para iniciantes.

nota

Neste tutorial, usaremos o sistema operacional Ubuntu 18.04 LTS no computador host e a versão do Jetpack a ser instalada é a 4.6.1 neste guia.

Passo 1. Instalar o NVIDIA SDK Manager no PC Host Linux

Primeiro, você precisa criar uma conta NVIDIA para poder usar o sdkmanager. Em seguida, no PC Host Linux baixe o NVIDIA SDK Manager do site oficial da NVIDIA.

Passo 2. Abra o NVIDIA SDK Manager e faça login

Na tela do PC host Linux, podemos clicar com o botão direito do mouse e abrir um Terminal. Então podemos digitar o comando abaixo para iniciar o SDK Manager:

sdkmanager
nota

Na primeira vez que você usar o NVIDIA SDK Manager, uma página da web será exibida solicitando que você faça login com sua conta NVIDIA previamente registrada.

Passo 3. Selecione o dispositivo de destino

Como já conectamos o reComputer J2021, haverá uma janela pop‑up para você selecionar o dispositivo de hardware.

O reComputer J2021 está equipado com o módulo NVIDIA Jetson Xavier 8GB, então podemos escolher Jetson Xavier NX (a primeira opção).

info

Observe que a interface de diferentes versões do SDK Manager pode variar ligeiramente. Escolha as opções apropriadas com base na sua situação real.

Existem mais seleções para você escolher na primeira tela:

  • O Jetson no painel Product Category precisa ser selecionado.
  • No painel Hardware Configuration, recomendamos que você não selecione Host Machine. Isso levará mais tempo para instalar os componentes NVIDIA no seu host Ubuntu atual. Você pode escolhê-lo se precisar.
  • No painel Target Operating System, podemos selecionar diferentes sistemas operacionais e versões do JetPack. Mas tenha cuidado com a versão do JetPack, diferentes módulos podem suportar tipos diferentes de JetPack, como JetPack 4.6.1, JetPack 5.1.x e assim por diante. Recomendamos JetPack 4.6.1 aqui.
  • Em Additional SDKs, como o espaço de armazenamento da eMMC é de apenas 16GB, a memória ficará esgotada se instalarmos o DeepStream aqui.

Clique em Continue para prosseguir para a próxima etapa.

Step 4. Review wanted components

Em Details and License, você pode expandir os painéis de componentes do host e de componentes de destino para revisar os componentes que serão instalados no seu sistema.

Se você só precisa instalar o sistema, pode desmarcar o componente SDK.

dica

Ao escolher quais componentes instalar, você deve ficar de olho na capacidade usada. O tamanho da eMMC integrada é de apenas 16GB, portanto, aloque e use esse espaço com sabedoria de acordo com suas necessidades reais.

Após testes reais, resta apenas cerca de 500MB de espaço na eMMC depois de instalar o conjunto completo de componentes do SDK.

Se você quiser verificar como resolver o problema de capacidade insuficiente, consulte:

https://wiki.seeedstudio.com/pt-br/reComputer_Jetson_Series_Initiation/#q1-o-espaço-restante-no-emmc-no-recomputer-jetson-recebido-é-de-apenas-2gb-como-posso-resolver-o-problema-de-espaço-insuficiente .

Se você quiser que o SDK Manager baixe todos os arquivos para um local diferente do caminho padrão, vá para Download & Install Options localizado na parte inferior da tela e selecione o caminho que deseja usar.

Selecione Continue para prosseguir para a próxima etapa.

Step 5. Install the system

Antes de a instalação começar, o SDK Manager solicita que você insira sua senha sudo.

Depois de um tempo, será solicitado que configure o novo sistema para o nosso reComputer. Como forçamos manualmente a entrada no modo de recuperação, selecionamos Manual setup: set the target to Force Recovery Mode via manual operations aqui. Enquanto isso, escolhemos o Pre-Config padrão.

Depois disso, precisamos inserir o nome e a senha do nosso novo sistema Jetson no nosso reComputer; isso é definido por você mesmo.

Quando estiver pronto, clique em Flash para continuar.

A tela mostra o progresso do download e da instalação do software. Aguarde pacientemente até a conclusão da instalação.

(Optional)Step 6. Install the SDK components

Se você marcou a instalação do componente no step 4 anterior, precisará passar por esta etapa.

Depois de um momento, você verá uma nova janela aparecer no NVIDIA SDK Manager, informando que você precisa se conectar ao seu dispositivo via endereço IP. Isso significa que o sistema já foi instalado e a instalação dos componentes será continuada.

Neste caso, podemos puxar o jumper para fora e reiniciar o reComputer. Em seguida, precisamos conectar o reComputer a um monitor via HDMI, inserir a senha que você digitou no step 4 e fazer login na interface principal.

Neste ponto, você precisa conectar o reComputer à mesma LAN que o PC host Linux e determinar o endereço IP do Jetson usando o comando ifconfig.

Volte para o PC host Linux e insira o endereço IP que você acabou de obter. O NVIDIA SDK Manager tentará se conectar ao dispositivo Jetson e prosseguirá para concluir a instalação dos próximos componentes do SDK.

Quando você vir a seguinte janela aparecer, a instalação foi concluída. Você pode começar a usar o Jetson ou continuar a seguir as etapas abaixo para concluir algumas configurações básicas do seu novo sistema.

nota

Certifique-se de desconectar o jumper e sair do modo de recuperação forçada antes de ligar o sistema novamente.

Solução de Problemas​

Solução de problemas de instalação com o NVIDIA SDK Manager​

Há muitas causas para vários erros de instalação. Abaixo está uma lista de verificação de problemas comuns de instalação, que pode ajudar você a recuperar uma instalação com falha.

  1. Revise a tabela de resumo para identificar qual componente falhou.

    a. Expanda o grupo com o status "Error".

    b. Quando encontrar o componente com falha, clique no ícone de detalhes à direita de Install Error para ser redirecionado para a aba Terminal, que exibirá o erro exato.

  1. Se o erro estiver relacionado a um problema de ambiente, como um repositório apt corrompido ou pré-requisito ausente, tente corrigi-lo manualmente e clique no botão Retry Failed Items.
  1. A repetição da instalação também está disponível de outras duas maneiras:

    a. Em Flashing to eMMC with SDK Manager -- Step 3, use o botão Repair/Uninstall para ir para a página Manage NVIDIA SDKs. Se necessário, expanda o SDK que está com status "Broken" e clique em Repair para a parte relevante (Host ou Target).

  1. Em Flashing to eMMC with SDK Manager -- Step 3, selecione o SDK necessário e execute novamente a instalação.

  2. Por fim, tente desinstalar e reinstalar o SDK relevante.

Solução de problemas de instalação usando a linha de comando​

O método de instalação pela linha de comando é relativamente simples e costuma ser propenso a erros em cenários em que o modo de recuperação forçada é usado.

Se você encontrar o erro mostrado abaixo em Flashing to eMMC with command-line -- Step 2, provavelmente não conseguiu colocar a Jetson-202 Carrier Board em modo de recuperação forçada. Por favor, preste atenção especial: não entre no modo de recuperação forçada com a Jetson-202 Carrier Board ligada, pois isso não é válido.

Se você não conseguir entrar no sistema em Flashing to eMMC with command-line -- Step 3 e ficar travado na linha de comando exibida durante a inicialização, provavelmente você não saiu do modo de recuperação forçada. Da mesma forma, não é válido remover o jumper para sair do modo de recuperação forçada enquanto a Jetson-202 Carrier Board estiver ligada; tudo isso precisa ser feito enquanto o dispositivo estiver desligado.

nota

Se for necessário mais espaço de armazenamento, podemos usar um cartão SD para expandir a capacidade ou gravar o sistema no cartão SD. Você pode consultar nossa solução recomendada Flash System on SD card

Recursos​

reComputer J202x datasheet

reComputer J202x 3D file

Seeed Jetson Serials Catalog

Seeed Studio Edge AI Success Stories

Seeed Jetson Serials Comparision

Seeed Jetson Devices One Page

Suporte Técnico & Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...