Gravar o sistema JetPack na placa carrier J401

A placa carrier J401 é uma poderosa placa de expansão que suporta módulos NVIDIA Jetson Orin NX/Nano. Ela possui 1 porta GbE, 1 CAN para transferência de dados, M.2 Key M para SSD, M.2 Key E para WiFi/Bluetooth, 2 CSI e 1 HDMI para captura e exibição de vídeo em alta qualidade. Também contém 4 portas USB 3.2, uma ventoinha, RTC e uma fonte de alimentação flexível de 9–19 V. Tudo isso a torna confiável para uma variedade de sistemas de automação industrial, construindo aplicações de IA poderosas.
Recursos
- Placa carrier de desempenho excepcional: Suporta o módulo NVIDIA Jetson Orin NX/Nano, aproveitando o poderoso poder de computação para lidar com tarefas difíceis com facilidade
- Conectividade versátil: Oferece 1 porta Gigabit Ethernet para rede, 4 portas USB 3.2 Tipo-A (10 Gbps), 1 porta USB 2.0 Tipo-C e 1 conector CAN para transferência rápida de dados
- Armazenamento flexível e expansão sem fio: Instalada com 1 slot M.2 Key M 2280 e 1 slot M.2 Key E, oferecendo amplo espaço para armazenamento flexível e expansão de conectividade sem fio
- Periféricos avançados suportados: Integra 2 conectores de câmera CSI de 15 pinos, 1 HDMI 2.1, 1 ventoinha e 1 RTC para múltiplos periféricos
- Ampla faixa de tensões de entrada: De 9–19 V DC, proporcionando flexibilidade nas opções de fonte de alimentação
Especificações
| Especificações | reComputer J3010 | reComputer J3011 | reComputer J4011 | reComputer J4012 |
|---|---|---|---|---|
| Módulo | Jetson Orin Nano 4GB | Jetson Orin Nano 8GB | Jetson Orin NX 8GB | Jetson Orin NX 16GB |
| Desempenho de IA | 20 TOPS | 40 TOPS | 70 TOPS | 100 TOPS |
| GPU | GPU NVIDIA Ampere de 512 núcleos com 16 Tensor Cores | GPU NVIDIA Ampere de 1024 núcleos com 32 Tensor Cores | GPU NVIDIA Ampere de 1024 núcleos com 32 Tensor Cores | |
| Frequência máxima da GPU | 625 MHz | 765 MHz | 918 MHz | |
| CPU | CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 bits de 6 núcleos 1,5 MB L2 + 4 MB L3 | CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 bits de 6 núcleos 1,5 MB L2 + 4 MB L3 | CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 bits de 8 núcleos 2 MB L2 + 4 MB L3 | |
| Frequência máxima da CPU | 1,5 GHz | 2 GHz | ||
| Memória | 4 GB 64 bits LPDDR5 34 GB/s | 8 GB 128 bits LPDDR5 68 GB/s | 8 GB 128 bits LPDDR5 102,4 GB/s | 16 GB 128 bits LPDDR5 102,4 GB/s |
| Acelerador DL | / | 1x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 | |
| Frequência máxima do DLA | / | 614 MHz | ||
| Acelerador de visão | / | 1x PVA v2 | ||
| Armazenamento | SSD NVMe 128 GB | |||
| Codificador de vídeo | 1080p30 suportado por 1–2 núcleos de CPU | 1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265) | ||
| Decodificador de vídeo | 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) | 2x 4K60 (H.265) | 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) | 18x 1080p30 (H.265) | ||
| Exibição | 1* HDMI 2.1 | |||
| Câmera CSI | 2* CSI (2 trilhas, 15 pinos) | |||
| Rede | 1* Gigabit Ethernet (10/100/1000M) | |||
| USB | 4* USB 3.2 Tipo-A (10 Gbps); 1* USB 2.0 Tipo-C (modo dispositivo) | |||
| M.2 Key M | 1* M.2 Key M | |||
| M.2 Key E | 1* M.2 Key E | |||
| Ventoinha | 1* conector de ventoinha de 4 pinos (5 V PWM) | |||
| CAN | 1* CAN | |||
| Porta multifuncional | 1* cabeçalho de expansão de 40 pinos, 1* cabeçalho de controle e UART de 12 pinos | |||
| RTC | RTC 2 pinos, soquete RTC (suporta CR1220, mas não incluída) | |||
| Alimentação | 9–19 V | |||
| Fonte de alimentação | Adaptador de energia não incluído | |||
| Temperatura | -10 ℃~60 ℃ | |||
| Mecânico | 130 mm x 120 mm x 58,5 mm | |||
Visão geral de hardware

Gravar JetPack
Aqui, mostraremos como gravar o Jetpack em um SSD NVMe conectado ao reComputer J4012/ J4011/ J3010 e J3011. Todos esses dispositivos vêm com a placa carrier J401 interna e o procedimento de gravação é o mesmo para todos.
As séries reComputer J40/ J30 vêm com o JetPack 5.1 pré-instalado no SSD NVMe incluído, de modo que você não precisa gravá-lo. No entanto, se quiser gravá-lo novamente com o JetPack, você pode seguir este guia.
Módulo suportado
- Módulo NVIDIA® Jetson Orin™ Nano 4GB
- Módulo NVIDIA® Jetson Orin™ Nano 8GB
- Módulo NVIDIA® Jetson Orin™ NX 8GB
- Módulo NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB
Pré-requisitos
- Computador host com Ubuntu
- reComputer J4012/ J4011/ J3010 ou J3011
- Cabo de transmissão de dados USB Tipo-C
Recomendamos que você use dispositivos host físicos com Ubuntu em vez de máquinas virtuais. Consulte a tabela abaixo para preparar a máquina host.
| Versão do JetPack | Versão do Ubuntu (computador host) | ||
| 18.04 | 20.04 | 22.04 | |
| JetPack 5.x | ✅ | ✅ | |
| JetPack 6.x | ✅ | ✅ | |
Entrar no modo Force Recovery
- Não recomendamos o uso de máquinas virtuais e Ubuntu com arquitetura ARM para gravação.
- Antes de podermos prosseguir para as etapas de instalação, precisamos garantir que a placa esteja em modo force recovery.

Passo a passo
Passo 1. Use um fio jumper para conectar o pino FC REC e o pino GND.
| Conector de botões | Descrição | Conector de botões | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | PWR BTN | 7 | AUTO ON |
| 2 | GND | 8 | DIS | |
| 3 | FC REC | 9 | UART TXD | |
| 4 | GND | 10 | UART RXD | |
| 5 | SYS RET | 11 | LED + | |
| 6 | GND | 12 | LED - |
Passo 2. Ligue o reComputer conectando o cabo incluído ao adaptador de energia e conecte a placa ao PC host com Ubuntu com um cabo de transmissão de dados USB Tipo-C

Passo 3. No PC host Linux, abra uma janela do Terminal e insira o comando lsusb. Se o conteúdo retornado tiver uma das seguintes saídas, de acordo com o Jetson SoM que você usa, então a placa está em modo de recuperação forçada.
- Para Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
- Para Orin NX 8GB: 0955:7423 NVidia Corp
- Para Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp
- Para Orin Nano 4GB: 0955:7623 NVidia Corp
A imagem abaixo é para Orin NX 16GB

Passo 4. Remova o cabo jumper
Faça o flash do dispositivo passo a passo
Antes de prosseguir para o procedimento de flash, deve-se observar que o módulo Jetson Orin NX só é compatível com JetPack 5.1 e superior, enquanto o módulo Jetson Orin Nano só é compatível com JetPack 5.1.1 e superior.
Antes de tudo, instale as dependências necessárias abaixo no PC host com Ubuntu antes de prosseguir para o flash do JetPack.
sudo apt install qemu-user-static sshpass abootimg nfs-kernel-server libxml2-utils binutils -y
A NVIDIA atualizou a DRAM usada em seus módulos. Para garantir a compatibilidade com os novos módulos, atualizamos o JetPack de acordo. A versão atualmente estável e suportada é JetPack 5.1.3.
Se a DRAM no seu módulo for da Hynix (isso pode ser identificado pelas marcações no encapsulamento do chip), é recomendável fazer o flash do JetPack 5.1.3.
- JP5.1.1
- JP5.1.2
- JP5.1.3
- JP6.0
- JP6.1
- JP6.2
Aqui usaremos NVIDIA L4T 35.3.1 para instalar o Jetpack 5.1.1 no reComputer
Passo 1: Baixe os drivers NVIDIA no PC host. Os drivers necessários são mostrados abaixo:

Passo 2: Extraia Jetson_Linux_R35.3.1_aarch64 e Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.3.1_aarch64 navegando até a pasta que contém esses arquivos, aplique as alterações e instale os pré-requisitos necessários
tar xf Jetson_Linux_R35.3.1_aarch64
sudo tar xpf Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.3.1_aarch64 -C Linux_for_Tegra/rootfs/
cd Linux_for_Tegra/
sudo ./apply_binaries.sh
sudo ./tools/l4t_flash_prerequisites.sh
Passo 3 (Opcional): Configure seu nome de usuário, senha e hostname para que você não precise passar pelo assistente de instalação do Ubuntu após o dispositivo concluir a inicialização
sudo tools/l4t_create_default_user.sh -u {USERNAME} -p {PASSWORD} -a -n {HOSTNAME} --accept-license
Por exemplo (nome de usuário:"nvidia", senha:"nvidia", nome do dispositivo:"nvidia-desktop"):
sudo tools/l4t_create_default_user.sh -u nvidia -p nvidia -a -n nvidia-desktop --accept-license
Passo 4: Faça o flash do sistema no SSD NVMe
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 \
-c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml" \
--showlogs --network usb0 p3509-a02+p3767-0000 internal
Você verá a seguinte saída se o processo de flash for bem-sucedido

Agora você pode conectar o mouse, o teclado e o monitor ao dispositivo Jetson. Ele estará pronto para uso!
Se o seu dispositivo Jetson demorar muito para abrir a área de trabalho, reconecte a fonte de alimentação.
Passo 5 (Opcional): Instale o Nvidia Jetpack SDK
Abra o terminal no dispositivo Jetson e execute os seguintes comandos:
sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack
Aqui usaremos NVIDIA L4T 35.4.1 para instalar o Jetpack 5.1.2 no reComputer
Passo 1: Baixe os drivers NVIDIA no PC host. Os drivers necessários são mostrados abaixo:

Passo 2: Extraia Jetson_Linux_R35.4.1_aarch64 e Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.4.1_aarch64 navegando até a pasta que contém esses arquivos, aplique as alterações e instale os pré-requisitos necessários
tar xf Jetson_Linux_R35.4.1_aarch64.tbz2
sudo tar xpf Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.4.1_aarch64.tbz2 -C Linux_for_Tegra/rootfs/
cd Linux_for_Tegra/
sudo ./apply_binaries.sh
sudo ./tools/l4t_flash_prerequisites.sh
Agora precisamos aplicar um patch da NVIDIA, necessário para o JP5.1.2 e explicado aqui na seção 4.2.3 das Notas de Lançamento oficiais do NVIDIA JetPack.
Passo 3: Navegue até o seguinte diretório
cd Linux_for_Tegra/bootloader/t186ref/BCT
Passo 4: Abra o arquivo "tegra234-mb2-bct-scr-p3767-0000.dts" e adicione as seguintes linhas na seção tfc
tfc {
reg@322 { /* GPIO_M_SCR_00_0 */
exclusion-info = <2>;
value = <0x38008080>;
};
Passo 5 (Opcional): Navegue até o diretório "Linux_for_Tegra" e insira o comando abaixo para configurar seu nome de usuário, senha e hostname para que você não precise passar pelo assistente de instalação do Ubuntu após o dispositivo concluir a inicialização
cd Linux_for_Tegra
sudo tools/l4t_create_default_user.sh -u {USERNAME} -p {PASSWORD} -a -n {HOSTNAME} --accept-license
Por exemplo (nome de usuário:"nvidia", senha:"nvidia", nome do dispositivo:"nvidia-desktop"):
sudo tools/l4t_create_default_user.sh -u nvidia -p nvidia -a -n nvidia-desktop --accept-license
Passo 6: Faça o flash do sistema no SSD NVMe
cp p3509-a02+p3767-0000.conf p3509-a02-p3767-0000.conf
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_nvme.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml --no-systemimg" --showlogs --network usb0 p3509-a02-p3767-0000 external
Você verá a seguinte saída se o processo de flash for bem-sucedido

Agora você pode conectar o mouse, o teclado e o monitor ao dispositivo Jetson. Ele estará pronto para uso!
Se o seu dispositivo Jetson demorar muito para abrir a área de trabalho, reconecte a fonte de alimentação.
Passo 7 (Opcional): Instale o Nvidia Jetpack SDK
Abra o terminal no dispositivo Jetson e execute os seguintes comandos:
sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack
Aqui iremos instalar o Jetpack 5.1.3 no reComputer.
Passo 1: Baixe a imagem do sistema para o seu PC Ubuntu correspondente ao módulo Jetson que você está usando:
| Módulo Jetson | Link para Download | SHA256 |
|---|---|---|
| Orin NX 16GB | Download | 37F99E90A746D07242EE17E2A74A3336490E997457DE0E9FC15A1E35D347543B |
| Orin NX 8GB | Download | 4FDD5F05EE83F425AD1D8E2768BDF35FA68D3F1143B09C2FB9537CBFD1A9D5EC |
| Orin Nano 8GB | Download | 6A002620B6E40673A39710F0ECC1C56CB5750480B799F97BB7DE4A5B6F49C527 |
| Orin Nano 4GB | Download | 63A3D59185BDB286452CA7774DD528F5087249B8065D902C9181703010B7836A |
Para verificar a integridade do firmware baixado, você pode comparar o valor de hash SHA256.
Em uma máquina host com Ubuntu, abra o terminal e execute o comando sha256sum <File> para obter o valor de hash SHA256 do arquivo baixado. Se o hash resultante corresponder ao hash SHA256 fornecido no wiki, isso confirma que o firmware que você baixou está completo e intacto.
Passo 2: Extraia o arquivo de imagem baixado:
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nano-8g-j401-6.0-36.3.0-2024-06-07.tar.gz
Passo 3: Navegue até o diretório descompactado e execute o seguinte comando para gravar o sistema Jetpack no SSD NVMe:
cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
Você verá a seguinte saída se o processo de gravação for bem-sucedido

O comando de gravação pode levar de 2 a 10 minutos.
Passo 4: Conecte o J401 a um monitor usando o conector HDMI na placa e conclua a configuração inicial.
Conclua a Configuração do Sistema de acordo com as suas necessidades.
Aqui usaremos o NVIDIA L4T 36.3 para instalar o Jetpack 6.0 no reComputer
Passo 1: Baixe a imagem do sistema para o seu PC com Ubuntu correspondente ao módulo Jetson que você está usando:
| Módulo Jetson | Link de Download1 | Link de Download2 | SHA256 |
|---|---|---|---|
| Orin NX 16GB | Download | Download | 20b38d9524327fd714c37cb293036006e070b5335d6b4f6978a862be51c3db52 |
| Orin NX 8GB | Download | Download | da966e7616ed86b45e184b6db9c3eb81e779a5f4524f6c3c5610e56c53532fe1 |
| Orin Nano 8GB | Download | Download | e0fa101c5df6f507d123c2332e9fedea0ac54f8a5253cb28e71fdff01147fa68 |
| Orin Nano 4GB | Download | Download | 80ebeac0a843baa2c3104ee6341d44f39a2cfab1c9c725e176c7b2a219b79dfc |
Para verificar a integridade do firmware baixado, você pode comparar o valor de hash SHA256.
Em uma máquina host com Ubuntu, abra o terminal e execute o comando sha256sum <File> para obter o valor de hash SHA256 do arquivo baixado. Se o hash resultante corresponder ao hash SHA256 fornecido no wiki, isso confirma que o firmware que você baixou está completo e intacto.
Passo 2: Extraia o arquivo de imagem baixado:
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nano-8g-j401-6.0-36.3.0-2024-06-07.tar.gz
Passo 3: Navegue até o diretório descompactado e execute o seguinte comando para gravar o sistema Jetpack no SSD NVMe:
cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
Você verá a seguinte saída se o processo de gravação for bem-sucedido

O comando de gravação pode levar de 2 a 10 minutos.
Passo 4: Conecte o J401 a um monitor usando o conector HDMI na placa e conclua a configuração inicial:

Conclua a Configuração do Sistema de acordo com as suas necessidades.
Passo 5: Após iniciar o sistema, você precisa executar o seguinte comando para reativar o driver da placa de rede sem fio:
sudo rm /lib/modules/5.15.136-tegra/build
sudo ln -s /usr/src/linux-headers-5.15.136-tegra-ubuntu22.04_aarch64/3rdparty/canonical/linux-jammy/kernel-source/ /lib/modules/5.15.136-tegra/build
sudo apt install -y iwlwifi-modules
Aqui usaremos o NVIDIA L4T 36.4 para instalar o Jetpack 6.1 no reComputer
Passo 1: Baixe a imagem do sistema para o seu PC com Ubuntu correspondente ao módulo Jetson que você está usando:
| Módulo Jetson | Link de Download | SHA256 |
|---|---|---|
| Orin NX 16GB | Download | b848e327b87c408565b899a11c52022b42df6de4f3dce1e5470cb2a7baccc898 |
| Orin NX 8GB | Download | 3839c99fc9e2da1f35de824c42b7bb56f9660d8f4a6ce68b196c6cb50d5d4fb4 |
| Orin Nano 8GB | Download | a0863e7209351f9165cf6bd2d756a6a726b2e8fc1fa54b5d66279d5b136a3a33 |
| Orin Nano 4GB | Download | a40edfbcda9a7a07fbf72ca4e3149d171236f5ede2c4e3a5e243da77562f9b13 |
Para verificar a integridade do firmware baixado, você pode comparar o valor de hash SHA256.
Em uma máquina host com Ubuntu, abra o terminal e execute o comando sha256sum <File> para obter o valor de hash SHA256 do arquivo baixado. Se o hash resultante corresponder ao hash SHA256 fornecido no wiki, isso confirma que o firmware que você baixou está completo e intacto.
Passo 2: Extraia o arquivo de imagem baixado:
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nx-16g-j401-6.1-36.4.0-2026-02-07.tar.gz
Passo 3: Navegue até o diretório descompactado e execute o seguinte comando para gravar o sistema Jetpack no SSD NVMe:
cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
Você verá a seguinte saída se o processo de gravação for bem-sucedido

O comando de gravação pode levar de 2 a 10 minutos.
Passo 4: Conecte o J401 a um monitor usando o conector HDMI na placa e conclua a configuração inicial:

Conclua a Configuração do Sistema de acordo com as suas necessidades.
Aqui usaremos o NVIDIA L4T 36.4.3 para instalar o Jetpack 6.2 no reComputer
Se você estiver usando um módulo Orin NX 16GB/8GB, não ative o modo MAXN SUPER. A capacidade de resfriamento da placa carrier reComputer J401 é insuficiente para suportá-lo e forçar esse modo pode resultar em danos permanentes ao módulo.
Passo 1: Baixe a imagem do sistema para o seu PC com Ubuntu correspondente ao módulo Jetson que você está usando:
| Módulo Jetson | Link para Download | SHA256 |
|---|---|---|
| Orin NX 16GB | Download | b9529f008cf9a65460db3ee17736db971b8d110049f9f6ea8ecc8fe4d1691869 |
| Orin NX 8GB | Download | b7106b4f8c5835011040c071dd14e1144b5298af300f920e44517b99c183ed05 |
| Orin Nano 8GB | Download | c2247262dec1379fd4494def6a6ed2d4414605a8dcb902c6d6afbb94a5e48499 |
| Orin Nano 4GB | Download | 1d570b54853bba4ecc115789d1b03c5ba07b34344f7616dfa3c3772c9ff37e64 |
Para verificar a integridade do firmware baixado, você pode comparar o valor de hash SHA256.
Em uma máquina host Ubuntu, abra o terminal e execute o comando sha256sum <File> para obter o valor de hash SHA256 do arquivo baixado. Se o hash resultante corresponder ao hash SHA256 fornecido no wiki, isso confirma que o firmware que você baixou está completo e intacto.
Observe que, devido ao aumento do consumo de energia e da geração de calor após habilitar o super mode, o reComputer J4011 e o reComputer J4012 não podem operar de forma estável no modo mais alto. Portanto, esta atualização não inclui esses dois produtos.
Atualmente estamos projetando uma nova versão do reComputer. Fique ligado!
Passo 2: Extraia o arquivo de imagem baixado:
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-orin-nano-8g-j401-6.2-36.4.3-2025-04-07.tar.gz
Passo 3: Navegue até o diretório descompactado e execute o seguinte comando para gravar o sistema JetPack no SSD NVMe:
cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
Você verá a seguinte saída se o processo de gravação for bem-sucedido

O comando de gravação pode ser executado por 2 a 10 minutos.
Passo 4: Conecte o J401 a um monitor usando o conector HDMI na placa e finalize a configuração inicial:

Conclua a Configuração do Sistema de acordo com as suas necessidades.
Recursos
- reComputer J30x Datasheet
- reComputer J40x Datasheet
- Esquemático do reComputer J30/J40
- Arquivo 3D do reComputer J30/J40
- Catálogo das Séries Seeed Jetson
- Casos de Sucesso de Edge AI da Seeed Studio
- Comparação das Séries Seeed Jetson
- Página Única dos Dispositivos Seeed Jetson
- Exemplos Jetson
- reComputer-Jetson-para-Iniciantes
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.