Introdução ao reComputer para a Série Jetson

✨ Projeto de Contribuidores
- Atualizações Públicas da Plataforma Wiki da Seeed Studio
- Temos uma lista de tarefas para atualizar esta página, que está categorizada em nosso projeto de contribuidores, pois estamos dedicados a aprimorar a experiência do usuário e fornecer melhor suporte por meio do desenvolvimento da nossa plataforma wiki.
- Sua contribuição para esta página é essencial para nós! Valorizamos muito o seu feedback e agradeceríamos imensamente a sua ajuda na geração de ideias.
Introdução
A série reComputer para Jetson é composta por computadores de borda compactos construídos com sistemas embarcados de IA avançada da NVIDIA: reComputer J10 (Nano) e reComputer J20 (Xavier NX). Com módulos de expansão ricos, periféricos industriais, gerenciamento térmico combinado com décadas de experiência em hardware da Seeed, o reComputer para Jetson está pronto para ajudar você a acelerar e escalar o próximo produto de IA de nova geração que surge em diversos cenários de IA.
A série é compatível com a pilha de software NVIDIA Jetson, fluxos de trabalho cloud-native e frameworks de IA líderes do setor, ajudando a oferecer uma integração de IA perfeita. Atualmente, lançamos quatro deles, conforme mostrado abaixo:
| Produto | reComputer J1010 | reComputer J1020 | reComputer J2011 | reComputer J2012 |
|---|---|---|---|---|
| SKU | 110061362 | 110061361 | 110061363 | 110061401 |
| Vista lateral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Módulo incluso | Jetson Nano 4GB | Jetson Nano 4GB | Jetson Xavier NX 8GB | Jetson Xavier NX 16GB |
| Placa carrier em operação | Placa carrier J1010 | Jetson A206 | Jetson A206 | Jetson A206 |
| Interface de energia | Conector Type-C | Adaptador de energia DC | Adaptador de energia DC | Adaptador de energia DC |
| Link | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Detalhes da Interface
Os 4 produtos reComputer atuais têm a mesma aparência, a diferença está na interface na parte traseira. O reComputer J1010 usa uma combinação de interfaces, e os outros três usam a mesma outra combinação de interfaces, porque há duas placas carrier diferentes usadas no chassi.
Placa carrier J1010
Esta placa carrier é adequada para o reComputer J1010.

| Marcação | Nome | Observação |
|---|---|---|
![]() | DCIN(interface Type-C) | Somente alimentação |
![]() | HDMI | |
![]() | 1x porta USB 3.0 Type-A | |
![]() | 2x portas USB 2.0 Type-A | |
![]() | LAN | |
![]() | Porta USB Type-C | Somente transmissão de dados |
Placa carrier Jetson A206
Esta placa carrier é para o reComputer J1020, reComputer J2011 e reComputer J2012.

| Marcação | Nome | Observação |
|---|---|---|
![]() | DCIN(interface circular) | Somente alimentação |
![]() | DP | |
![]() | HDMI | |
![]() | 4x portas USB 3.0 Type-A | |
![]() | LAN | |
![]() | Porta Micro-B | Somente transmissão de dados |
O que vem na caixa
Antes de ligar e iniciar, você precisa fazer todas as verificações e preparos para a primeira inicialização do reComputer. Desembale o produto que você recebeu e verifique se o conteúdo da embalagem está completo de acordo com o modelo do produto que você comprou.
reComputer J1010

Lista de itens incluídos na caixa:
- reComputer J1010, incluindo:
- Módulo Jetson Nano 4G1 x1
- Placa carrier J1010 x1
Acessórios não incluídos, mas necessários para ligar:
- Teclado e mouse USB
- Tela de exibição
- Cabo de alimentação Type-C e fonte de alimentação
Não haverá cabo de alimentação Type-C nem fonte de alimentação incluídos no produto.
reComputer J1020

Lista de itens incluídos na caixa:
- reComputer J1020, incluindo:
- Módulo Jetson Nano 4G1 x1
- Placa carrier Jetson A206 x1
- Adaptador de energia 12V/2A (com 5 plugs de adaptador intercambiáveis) x1
Acessórios não incluídos, mas necessários para ligar:
- Teclado e mouse USB
- Tela de exibição
Haverá 5 adaptadores de energia selecionáveis para você. Cabo de alimentação Type-C e fonte de alimentação incluídos no produto. Assim, você pode escolher aquele que seja adequado para o seu país ou região para alimentar o reComputer sem precisar comprar nenhuma fonte de alimentação adicional.
reComputer J2011

Lista de itens incluídos na caixa:
- reComputer Jetson J2011, incluindo:
- Módulo Jetson Xavier NX 8G x1
- Placa carrier Jetson A206 x1
- Adaptador de energia 19V/4.74A (MÁX 90W) (sem cabo de alimentação) x1
Acessórios não incluídos, mas necessários para ligar:
- Teclado e mouse USB
- Tela de exibição
- Cabo de alimentação para o adaptador
Combine o cabo de alimentação para o adaptador de energia de acordo com o padrão de plugue de energia local.
reComputer J2012


Lista de itens incluídos na caixa:
- reComputer J2012, incluindo:
- Módulo Jetson Xavier NX 16G x1
- Placa carrier Jetson A206 x1
- Adaptador de energia 19V/4,74A (MÁX 90W) (sem cabo de alimentação) x1
Acessórios não incluídos, mas necessários para ligar:
- Teclado e mouse USB
- Tela de exibição
- Cabo de alimentação para o adaptador
Combine o cabo de alimentação do adaptador de energia de acordo com o padrão de tomada de energia do seu país/região.
E mais
Aqui apresentamos tabelas mais completas sobre a comparação de dispositivos alimentados por NVIDIA® Jetson Module e a comparação de placas-carrier compatíveis com NVIDIA® Jetson Module. Você pode clicar na imagem ou no título para uma melhor visualização.
Comparação de dispositivos alimentados por NVIDIA® Jetson Module
Comparação de placas-carrier compatíveis com NVIDIA® Jetson Module
Recursos
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.