reComputer R1000 com fuxa para usar OPC-UA
Introdução
FUXA é um software de Visualização de Processos baseado na Web (SCADA/HMI/Dashboard). Com o FUXA você pode criar visualizações de processos modernas com designs individuais para suas máquinas e exibição de dados em tempo real. Ele oferece suporte a Modbus RTU/TCP, Protocolo Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT e outros protocolos.
Este artigo apresenta principalmente como usar o fuxa para comunicação OPC-UA. Executamos o Prosys OPC UA Simulation Server em um PC com W10 e depois lemos os dados do simulador no reComputer R1000.
Iniciando
Antes de iniciar este projeto, talvez você precise preparar seu hardware e software com antecedência, conforme descrito aqui.
Preparação de Hardware
| reComputer R1000 |
|---|
![]() |
Preparação de Software
- O Python 3.11 pode ser incompatível com o fuxa. Se a sua versão do Python for 3.11, considere mudar para uma versão diferente do Python.
- Usar o Prosys OPC UA Simulation Server em um PC com W10. Você também pode usar outras ferramentas de teste de modbus.
- Usar o fuxa no reComputer R1000. Você pode consultar as etapas a seguir para instalar o fuxa no reComputer R1000
## You need to have installed Node Version 14 || 16 || 18.
wget https://nodejs.org/dist/v18.20.3/node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz
tar -xf node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz
cd node-v18.20.3-linux-arm64
sudo cp -R * /usr/local/
node -v
npm -v
## Next install FUXA from npm
sudo npm install -g --unsafe-perm @frangoteam/fuxa
sudo fuxa
Configuração de Hardware
Usamos cabos Ethernet para conectar o PC com W10 e o reComputer R1000 a um switch para garantir que eles estejam no mesmo segmento de rede.

Etapas de comunicação OPC-UA
Passo 1: Abra o Prosys OPC UA Simulation Server e copie o Connection Address(UA TCP).

Passo 2: Clique no botão + no canto inferior direito, insira o Name, selecione OPCUA para Type e cole o Connection Address(UA TCP) copiado no primeiro passo em Address. O Security and encryption mode é selecionado de acordo com os requisitos do seu próprio dispositivo. Aqui eu escolho None-None. Se o seu dispositivo exigir Username e Password ao estabelecer uma conexão, você poderá preenchê-los nos locais correspondentes. Por fim, clique em OK. Abra o ConnectionLog do Prosys OPC UA Simulation Server, e o log mostrado na figura aparecerá, indicando que a conexão foi estabelecida com sucesso.


Passo 3: Crie tags para exibir dados. Entre na interface de configuração, clique no botão + no canto superior esquerdo ou no canto inferior direito, você poderá ver três tags Objects, Type, Views, clique em Objects e depois clique em Simulation para ver quais dados o simulador está simulando. Selecionamos todos os dados em Simulation e criamos tags. Por fim, clique em OK. Você pode ver que podemos tentar ler os dados do dispositivo OPCUA.

Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.