Primeiros Passos com reServer X86

reServer, como um produto marco da família reThings, é extremamente compacto e poderoso. Este pequeno servidor inteligente é capaz de trabalhar de forma fácil e eficiente da borda até a nuvem.
O reServer é baseado em uma placa ODYSSEY X86 v2 e é alimentado pelo mais recente processador Intel® Core™ de 11ª Geração e Intel® UHD Graphics ou Intel® Iris Xe Graphics, o que oferece alto desempenho de CPU e IA para várias aplicações. Ele possui duas portas Ethernet de alta velocidade de 2,5 Gigabit e suporta conectividade híbrida incluindo 5G, LoRa, BLE e WiFi. Ao mesmo tempo, o reServer tem um design compacto para funcionar com eficiência em praticamente qualquer cenário. A estrutura limpa do reServer também torna simples o acesso aos discos rígidos, memória e slots PCIe, o que permite fácil instalação, atualização e manutenção.
Com dois conectores de dados SATA III 6,0Gbps, o reServer é capaz de equipar até dois discos rígidos SATA internos de 3,5"/2,5" para obter mais armazenamento. Ele também possui conectores M.2 para conectar a vários SSDs para velocidades de leitura e gravação mais rápidas.
Recursos
- Design compacto para um servidor com uma dimensão total de 132mm x124mm x233mm
- Alimentado pelo mais recente processador Intel® Core™ de 11ª Geração e Intel® UHD Graphics ou Intel® Iris Xe Graphics.
- Periféricos ricos incluindo portas Ethernet duplas® de 2,5 Gigabit, porta USB 3.2 Type-A, porta USB 2.0 Type-A, porta HDMI e porta DP
- Suporta conectividade híbrida incluindo 5G, LoRa, BLE e WiFi (5G e LoRa precisam de módulos adicionais)
- Dois conectores de dados SATA III 6,0 Gbps para discos rígidos SATA de 3,5"/2,5" com espaço suficiente dentro do gabinete para armazenar ambos
- M.2 B-Key/ M-Key/ E-Key para expansibilidade como SSD, módulos 4G/5G, WiFi 6
- Ventoinha de resfriamento silenciosa com um grande dissipador de calor VC para excelente dissipação de calor
- Fácil de instalar, atualizar e manter com fácil acesso aos componentes internos após a abertura do gabinete
- Windows 10 Enterprise (não ativado) pré-instalado, também suporta outros sistemas operacionais Windows e Linux
Especificações
| Versões | Versões Básicas | Versões de Alto Desempenho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma | Processador | Intel® Core™ 11th Gen. i3 1115G4 | Intel® Core™ 11th Gen. i3 1125G4 | Intel® Core™ 11th Gen. i5 1135G7 | Intel® Core™ vPro® 11th Gen. i5 1145GRE | Intel® Core™ vPro® 11th Gen. i7 1185GRE |
| Núcleos/Threads do processador | 2C/4T | 4C/8T | 4C/8T | 4C/8T | 4C/8T | |
| Co-processador | Microchip® ATSAMD21G18 ARM® Cortex-M0+ de 32 bits @ 48MHz | Raspberry Pi® RP2040 ARM Cortex-M0+ Dual de 32 bits @ 133MHz | ||||
| Memória | Tecnologia | Dual Channel DDR4-3200 | ||||
| Capacidade | 8GB; 16GB (Suporta até 64GB) | Suporta até 64GB | ||||
| Memória ECC Suportada | NÃO | SIM | ||||
| Gráficos | Controlador | Intel® UHD Graphics 48EUs (400 - 1250MHz) | Intel® UHD Graphics 48EUs (400 - 1250MHz) | Intel® Iris Xe Graphics G7 80EUs(400-1300MHz) | Intel® Iris Xe Graphics G7 80EUs(400-1300MHz) | Intel® Iris Xe Graphics G7 96EUs(400-1300MHz) |
| Tecnologias Avançadas | Intel® vPro® | NÃO | SIM | |||
| Intel® Total Memory Encryption | NÃO | SIM | ||||
| Rede | Controlador | Intel® Ethernet Controller I225-V | Intel® Ethernet Controller I225-LM | |||
| Sem Fio | WiFi | M.2 E-Key(Suporte PCIE & CNVi), Intel® Wi-Fi 6 AX201(Opcional) | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, BLE(Opcional) | |||||
| Exibição | LCD | Conector eDP 40 pinos 4 Lane | ||||
| HDMI | 1 x HDMI 2.0b, até 4Kx2Kx24bpp@60Hz | |||||
| DP | 1 x DP1.4a 7680x4320x24bpp@60Hz | |||||
| Exibição Múltipla | 4 exibições simultâneas com cada combinação de interface de exibição | |||||
| E/S Externa | Ethernet | 2 x portas LAN 2.5GbE (RJ45, suporta 10/100/1000/2500 Mbps), Intel® i225 | ||||
| HDMI/DP | Uma/Uma | |||||
| USB Type-C | N/A | USB PD / USB 4.0 / Thunderbolt 4 | ||||
| USB Type-A | USB2.0 Type A x1 ; USB3.2 Type A x1 | USB2.0 Type A x2 ; USB3.2 Type A x1 | ||||
| LED | Status de Energia | |||||
| Fonte de Alimentação | 1x5.5x2.5mm Jack DC / Wafer 2.0mm 8 pinos | |||||
| Slot para Cartão Micro Sim | 1 | |||||
| E/S Interna | SATA | 2 x conectores de dados SATA Gen III 6.0 Gb/s + 3 x conectores de alimentação SATA | ||||
| Porta COM | 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232 | |||||
| GPIO | Cabeçalho de 28 pinos 2,54mm para Co-processador Arduino | Cabeçalho de 30 pinos 2,54mm para Co-processador Raspberry Pi | ||||
| Áudio | Realtek High Definition Audio, Conector Combinado de Microfone + Fone de Ouvido | |||||
| USB2.0 | Header USB2.0 9 pinos x2 480Mbps | |||||
| Ventoinha | 2 x cabeçalho de ventoinha 12V 4 fios, Controle PWM | |||||
| Controle do Painel Frontal | Ligar, Reset, LED de Status de Energia, LED de Status SATA | |||||
| S/PDIF | Header 3 pinos 2,54mm | |||||
| Alimentação SATA | Conector WAFER4 pinos passo 2,0 | |||||
| Porta de Depuração do Co-CPU | Conector FPC 6 pinos 0,5mm (SWD) | |||||
| Expansão | M.2 M-Key | 1 x M-Key 2242/2280(PCIe 3.0 x4) | ||||
| M.2 E-Key | 1 x E-Key 2230(PCIe 3.0 x1; USB2.0 x1;Intel CNVi) | |||||
| M.2 B-Key | 1 x B-Key2242/2252/2280(PCIe 3.0 x2; USB2.0 x1) | |||||
| E/S de Alta Velocidade | 1 X PCIe x4 Gen4 | 1 X PCIe 3.0 x4/SMBus/LPC/USB 2.0/CPU GPIO etc. | ||||
| Alimentação | Tensão de Alimentação | Jack DC: 12V | Jack DC: 12V-19V | |||
| Bateria RTC | Lítio 3V/210mAH | |||||
| Certificação | EMC | CE,FCC,TELEC | ||||
| Mecânica | Dimensão | 132mm124mm233mm | ||||
| Solução Térmica | Conjuntos de Heat Pipe/Conjuntos de Câmara de Vapor para Dissipação de Calor | |||||
| Peso | 1800g | |||||
Comparação
| Versão | Versões Básicas | Versões de Alto Desempenho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aparência | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Processador | Intel® Core™ 11th Gen. i3 1115G4 | Intel® Core™ 11th Gen. i3 1125G4 | Intel® Core™ 11th Gen. i5 1135G7 | Intel® Core™ vPro® 11th Gen. i5 1145GRE | Intel® Core™ vPro® 11th Gen. i7 1185GRE |
| Núcleos/Threads do processador | 2C/4T | 4C/8T | 4C/8T | 4C/8T | 4C/8T |
| Co-processador | Microchip® ATSAMD21G18 ARM® Cortex-M0+ de 32 bits @ 48MHz | Raspberry Pi® RP2040 32-Bit Dual ARM Cortex-M0+ @ 133MHz | |||
| Intel® vPro® | NÃO | SIM | |||
| Intel® Total Memory Encryption | NÃO | SIM | |||
| Gráficos | Intel® UHD Graphics 48EUs (400 - 1250MHz) | Intel® UHD Graphics 48EUs (400 - 1250MHz) | Intel® Iris Xe Graphics G7 80EUs(400-1300MHz) | Intel® Iris Xe Graphics G7 80EUs(400-1300MHz) | Intel® Iris Xe Graphics G7 96EUs(400-1300MHz) |
| Memória | Canais duplos DDR4-3200 (Suporta até 64GB no total) | ||||
| Memória ECC Suportada | NÃO | SIM | |||
| Controlador de Rede | Intel® Ethernet Controller I225-V | Intel® Ethernet Controller I225-LM | |||
| Expansão | M.2 M-Key; M.2 B-Key; M.2 E-Key; 1 X PCIe x4 Gen4 | M.2 M-Key; M.2 B-Key; M.2 E-Key; 1 X PCIe 3.0 x4/SMBus/LPC/USB 2.0/CPU GPIO etc. | |||
| I/O Externo | USB Type-A(USB2.0 Type-A x1 ; USB3.2 Type-A x1); HDMI; DP; portas LAN 2.5GbE x2; Conector de Áudio; Conector DC(12V); | USB Type-C(USB PD / USB 4.0 / Thunderbolt 4); | |||
| Conectividade Sem Fio | WIFI, BLE e Suporta LTE/4G/5G/LoRaWAN | ||||
Visão Geral de Hardware
Existem duas versões diferentes do reServer, versão Básica e versão de Alto Desempenho, que possuem diferentes configurações de hardware.
Versão Básica


Versão de Alto Desempenho

Informações dos Pinos
Conector de Energia de 8 Pinos

Pinagem Arduino de 28 Pinos

Pinagem de 9 Pinos COM

Pinagem de 9 Pinos USB2.0

Pinagem de 9 Pinos do Painel Frontal

Dimensões
Ambas as versões possuem as mesmas dimensões.

Início Rápido com reServer
Se você quiser começar a usar o reServer da forma mais rápida e fácil, pode seguir o guia abaixo.
Hardware Necessário
Você precisa preparar o seguinte hardware antes de começar a usar o reServer。
- reServer
- Adaptador de Energia (fornecido)
- Monitor externo
- Cabo HDMI/DP
- Teclado e Mouse
Instalação de Hardware
Nesta parte, vamos apresentar como instalar ou substituir alguns hardwares dentro do reServer. Se isso não for necessário para você, por favor, pule esta parte. Você pode seguir o Manual de Montagem anexado ao final desta página para acessar a placa principal do reServer antes de ler esta parte.
Instalação de DDR4
Você pode adicionar um novo DDR4 para expandir a memória. Os slots SO-DIMM de canal duplo suportam DDR4-3200MT/s até 64GB no total.

Instalação de SSD
O M.2 M-Key 2242/2280(PCIe 3.0 x4) permite que você adicione SSD.

Instalação do Módulo WiFi
Você pode seguir as etapas abaixo para adicionar o Módulo WiFi.
-
Passo 1. Remova o SSD do slot M.2 M-Key.
-
Passo 2. Retire o cabo da antena WiFi e remova o Módulo WiFi pré-instalado do M.2 E-Key.

-
Passo 3. Instale o novo Módulo WiFi e reconecte o cabo da antena WiFi a ele.
-
Passo 4. Instale o SSD novamente no M.2 M-Key.

Nota: o reServer é enviado com duas antenas WiFi 2.4/5GHz, você pode conectar a antena ao adaptador que se conecta ao cabo de antena do módulo WiFi dentro do reServer para obter uma melhor conectividade WiFi.

Instalação do Módulo 4G/5G/LoRaWAN
O reServer suporta a instalação de Módulo 4G/5G/LoRaWAN no M.2 B-Key 2242/2252/2280(PCIe 3.0 x2; USB2.0 x1). (O Módulo 4G/5G/LoRaWAN não está incluído no reServer) Sinta-se à vontade para seguir as etapas para adicionar o Módulo 4G/5G/LoRaWAN.
- Passo 1. Instale o Módulo 4G/5G/LoRaWAN no M.2 B-Key.

- Passo 2. Conecte o cabo da antena ao Módulo.

Nota: Você deve inserir um cartão SIM padrão no slot de cartão micro SIM para habilitar 5G/4G.
Instalação de HDD
O reServer suporta a instalação de dois discos rígidos internos de 3,5"/2,5" para obter mais armazenamento. (Os HDDs não estão incluídos no reServer) Por favor, siga as etapas para instalar os HDDs.
-
Passo 1. Remova os parafusos e puxe os suportes
-
Passo 2. Prenda os HDDs aos suportes com parafusos
-
Passo 3. Empurre os suportes dos HDDs para baixo para conectar os HDDs às portas SATA.
-
Passo 4. Prenda os suportes dos HDDs com parafusos

Conexão de Hardware
Nesta parte, vamos apresentar a conexão de interfaces do reServer. Existem duas versões do reServer. Observe que diferentes versões podem ter interfaces diferentes.
Conexão de Display
Existem três métodos para o reServer se conectar a um display, enquanto o terceiro método é apenas para versões de Alto Desempenho. Método 1. Porta HDMI、
Método 2. Porta DP
Método 3. USB Type-C(Disponível apenas nas versões de Alto Desempenho)
Versão Básica

Versão de Alto Desempenho

Conexão de Teclado e Mouse
Conecte o teclado e o mouse através das portas USB. Há uma porta USB 3.2 e uma porta USB 2.0 para versões Básicas, enquanto há uma porta USB 3.2 e duas portas USB 2.0 para versões de Alto Desempenho. Versão Básica

Versão de Alto Desempenho

Conexão de Áudio
Para versões Básicas, o Conector de Áudio fica no painel de I/O do lado esquerdo, enquanto, para versões de Alto Desempenho, ele fica no painel de I/O do lado direito para versões de Alto Desempenho
Versão Básica

Versão de Alto Desempenho

Conexão de Energia
Existem dois métodos para alimentar o reServer, e o segundo é apenas para versões de Alto Desempenho.
Método 1. Basta conectar o adaptador de energia AC-DC(incluído na caixa do produto) com o cabo de alimentação AC(Fora da caixa do produto, mas ainda na embalagem), depois conectá-lo ao conector DC 12V do reServer.
Método 2. Conecte o cabo de carregamento USB Type-C(Não incluído no reServer) à porta Thunderbolt 4 USB Type-C(Esta porta está disponível apenas nas versões de Alto Desempenho)
Versão Básica

Versão de Alto Desempenho

Instalação do Sistema Operacional
Para todas as versões do reServer, o Windows 10 Enterprise (não ativado) já vem pré-instalado; você pode simplesmente inicializá-lo e ativar o sistema operacional. No entanto, o reServer também é compatível com outros sistemas operacionais Windows e, também, com sistemas operacionais Linux, portanto você pode substituir o sistema pré-instalado pelo que desejar.
Recursos
- [PDF] Guia de Montagem do reServer
- [PDF] Atmel-SAMD21-datasheet
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.