Pular para o conteúdo principal

Primeiros Passos com o reServer Industrial

A série reServer Industrial oferece servidores NVR (Network Video Recorder) com IA, compactos e sem ventoinha, incluindo módulos NVIDIA Jetson™ Orin Nano/Orin NX, com desempenho de IA variando de 20 TOPS a 100 TOPS. O reServer Industrial vem pré-instalado com o Jetpack 5.1.1, simplificando o desenvolvimento, ideal para construir um VMS (Video Management System) juntamente com poderosos recursos de IA, o que traz transformação digital em setores como cidades inteligentes, segurança, automação industrial e fábricas inteligentes.

O reServer Industrial vem com um dissipador de calor passivo e um design sem ventoinha, tornando-o ideal para uso em ambientes exigentes. O dissipador de calor passivo permite um resfriamento eficiente sem a necessidade de uma ventoinha, reduzindo o risco de falha de componentes devido a poeira ou outros contaminantes. O design sem ventoinha também reduz os níveis de ruído e o consumo de energia, tornando-o adequado para uso em ambientes sensíveis a ruído e minimizando os custos de energia.

O reServer Industrial possui 5 portas RJ45 GbE, 4 das quais são portas PoE PSE para fornecer energia via Ethernet a dispositivos como câmeras IP. Isso elimina a necessidade de uma fonte de alimentação separada e facilita a implantação de dispositivos de rede em áreas sem tomadas de energia facilmente disponíveis. A porta GbE restante é usada para conectar a um switch de rede ou roteador, permitindo a comunicação com outros dispositivos na rede e o acesso à Internet.

Características

  • Servidor de Borda de IA Compacto e sem Ventoinha: Alimentado por módulos NVIDIA Jetson™ Orin Nano/Orin NX, com desempenho de IA variando de 20 TOPS a 100 TOPS, faixa de temperatura mais ampla de -20 ~ 60°C com fluxo de ar de 0,7 m/s
  • Processamento Multi-Fluxo: 5× GbE RJ45 (4 para 802.3af PSE), lida com múltiplos fluxos com processamento em tempo real
  • Armazenamento Expansível: 2 compartimentos para unidades de 2,5" SATA HDD/SSD, além de um soquete M.2 2280 para SSD NVMe
  • Interfaces Industriais: Inclui porta COM, portas DI/DO, porta CAN, USB 3.1 e módulo TPM2.0 opcional
  • Conectividade Híbrida: Suporta 5G/4G/LTE/LoRaWAN® (módulo opcional) com slot para cartão Nano SIM
  • Certificações: FCC, CE, UKCA, ROHS, KC

Especificações

Nome do Produto reServer Industrial
J4012
reServer Industrial
J4011
reServer Industrial
J3011
reServer Industrial
J3010
Módulo NVIDIA JetsonOrin NX 16GBOrin NX 8GBOrin Nano 8GBOrin Nano 4GB
SKU114110247114110248114110249114110250
Processador
Sistema
Desempenho de IA100 TOPS70 TOPS40 TOPS20 TOPS
GPUGPU NVIDIA Ampere com 1024 núcleos e 32 Tensor Cores GPU NVIDIA Ampere com 512 núcleos e 16 Tensor Cores
CPUCPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 8 núcleos, 64 bits; 2MB L2 + 4MB L3 CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 de 6 núcleos, 64 bits, 1,5MB L2 + 4MB L3
Memória16GB 128-bit LPDDR5 102,4GB/s8GB 128-bit LPDDR5 102,4GB/s8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s
Codificação de VídeoPadrões suportados: H.265 (HEVC), H.264, AV1 1×4K60 (H.265) | 3×4K30 (H.265) | 6×1080p60 (H.265) | 12×1080p30 (H.265)1080p30 suportado por 1-2 núcleos de CPU
Decodificação de VídeoPadrões suportados: H.265 (HEVC), H.264, VP9, AV1 1×8K30 (H.265) | 2×4K60 (H.265) | 4×4K30 (H.265) | 9×1080p60 (H.265) | 18×1080p30 (H.265)Padrões suportados: H.265 (HEVC), H.264, VP9, AV1 1×4K60 (H.265) | 2×4K30 (H.265) | 5×1080p60 (H.265) | 11×1080p30 (H.265)
ArmazenamentoeMMC-
ExpansãoM.2 Key M (2280) PCIe Gen4.0 SSD (inclui M.2 NVMe SSD 128G)
E/SEthernet1× LAN0 RJ45 GbE (10/100/1000Mbps)
4× LAN RJ45 GbE PoE (PSE 802.3 af 15 W, 10/100/1000Mbps)
USB4× USB3.1, 1× USB2.0 Tipo C (modo Device), 1× USB2.0 Tipo C para Debug UART & RP2040
DI/DO4×DI,4×DO,3×GND_DI,2×GND_DO,1×GND_ISO,1×CAN
COM1× DB9 (RS232/RS422/RS485)
Vídeo1×HDMI 2.1 Tipo A 7680x4320 a 30 Hz1×HDMI 1.4 Tipo A 3840x2160 a 30 Hz
SATA2 compartimentos para unidades compatíveis com 2,5" SATA HDD/SSD (SATA III 6,0Gbps)
SIM1× slot para cartão Nano SIM
BotãoBotão de Reset, Botão de Recovery
ExpansãoMini PCIeMini PCIe para LoRaWAN®/4G/Série Wireless (Módulo opcional)
M.2 Key BM.2 Key B (3042/3052) com suporte a 4G/5G (Módulo opcional)
VentoinhaSem ventoinha, dissipador de calor passivo; 1× conector de ventoinha (5V PWM)
TPM1× conector TPM 2.0 (Módulo opcional)
RTC1× soquete RTC (CR1220 incluída),×RTC 2 pinos
AlimentaçãoFonte de AlimentaçãoBloco terminal DC 12V-36V de 2 pinos
Adaptador de EnergiaAdaptador de Energia 24V /5A (Sem cabo de alimentação)
MecânicoDimensões (L x P x A)194,33mm×187mm×95,5mm
Peso2,8kg
InstalaçãoMesa, trilho DIN, VESA
Temperatura de Operação-20 ~ 60°C com 0,7 m/s
Umidade de Operação95% @ 40 °C (Sem condensação)
Temperatura de Armazenamento-40 ~ 85°C
Umidade de Armazenamento60°C@ 95% UR (Sem condensação)
Vibração3 Grms @ 5 ~ 500 Hz, aleatória, 1 hr/eixo
ChoqueAceleração de pico de 50G (duração de 11 ms, eMMC, microSD ou mSATA)
SOJetpack 5.1.1 (ou superior) pré-instalado (fornece sistema operacional Linux com pacote de suporte à placa)
CertificaçãoFCC, CE, RoHS, UKCA, KC
Garantia2 Anos

Visão Geral do Hardware

Sistema Completo

Placa Carrier

Gravar o JetPack

perigo

O dispositivo virá pré-instalado com o JetPack 5.1.1. Se não houver requisitos especiais, você não precisa regravar o sistema.

O reServer Industrial vem pré-instalado com o JetPack 5.1.1 em um SSD de 128GB juntamente com os drivers necessários. Isso inclui componentes do SDK, como CUDA, CUDNN e TensorRT. No entanto, se você quiser regravar o JetPack no SSD incluído ou em um novo SSD, pode seguir as etapas abaixo. Atualmente, fornecemos apenas orientações para o JP5.1.1 e continuaremos atualizando isso no futuro.

nota

Se você quiser usar SSDs com o reServer Industrial, recomendamos apenas que escolha as versões de 128GB, 256GB, 512GB e 1TB da Seeed.

Pré-requisitos

Você precisa preparar o seguinte hardware antes de começar com o reServer Industrial

  • reServer Industrial
  • Adaptador de energia fornecido com cabo de alimentação (versão US ou versão EU)
  • PC Host com Ubuntu (nativo ou VM usando VMware Workstation Player)
  • Cabo de transmissão de dados USB Tipo-C
  • Monitor externo
  • Cabo HDMI
  • Teclado e mouse

Entrar no Modo de Recuperação Forçada

Agora você precisa entrar no modo de recuperação na placa reServer Industrial para poder gravar o dispositivo. Conecte um cabo USB Tipo-C entre a porta DEVICE e o seu PC. Use um pino e insira no orifício REC para pressionar o botão de recuperação e, enquanto o mantém pressionado, conecte o conector de alimentação do bloco terminal de 2 pinos incluído ao conector de alimentação na placa (certifique-se de usar os 2 parafusos para fixar o terminal no lugar) e conecte o adaptador de energia incluído com um cabo de alimentação para ligar a placa

nota

Certifique-se de ligar o dispositivo enquanto mantém o botão RECOVERY pressionado, caso contrário ele não entrará no modo de recuperação

No PC host com Ubuntu, abra uma janela do Terminal e insira o comando lsusb. Se o conteúdo retornado tiver uma das seguintes saídas de acordo com o Jetson SoM que você utiliza, então a placa está em modo de recuperação forçada.

  • Para Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
  • Para Orin NX 8GB: 0955:7423 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 4GB: 0955:7623 NVidia Corp

Diferentes Métodos de Gravação

Aqui oferecemos 2 métodos diferentes de gravação.

  1. Baixar a imagem completa do sistema que preparamos, que inclui NVIDIA JetPack, drivers de periféricos de hardware e gravá-la no dispositivo
  2. Baixar o NVIDIA L4T oficial, usar os drivers de periféricos de hardware incluídos e gravar no dispositivo
nota

O download do primeiro método tem cerca de 14GB e o download do segundo método tem cerca de 3GB

Baixar Imagem do Sistema

  • Passo 1: Baixe a imagem do sistema para o seu PC com Ubuntu correspondente à placa que você está usando.
DispositivoVersão do JetPackVersão do L4TLink da ImagemLink Alternativo da Imagem
reServer Industrial J40125.1.135.3.1Download1Download2
5.1.335.5.0Download1
6.036.3Download1Download2
6.136.4Download1
6.236.4.3Download1
reServer Industrial J40115.1.135.3.1Download1Download2
5.1.335.5.0Download1
6.036.3Download1Download2
6.136.4Download1
6.236.4.3Download1
reServer Industrial J30115.1.135.3.1Download1Download2
5.1.335.5.0Download1
6.036.3Download1Download2
6.136.4Download1
6.236.4.3Download1
reServer Industrial J30105.1.135.3.1Download1Download2
5.1.335.5.0Download1
6.036.3Download1Download2
6.136.4Download1
6.236.4.3Download1

  • Os arquivos de imagem de Download1 e Download2 são os mesmos. Você pode escolher o link com a velocidade de download mais rápida.

  • Etapa 2: Extraia o arquivo gerado
tar -xvf <file_name>.tar.gz

Gravar no Jetson

  • Etapa 1: Navegue até o arquivo extraído anteriormente e execute o comando de gravação da seguinte forma
cd mfi_reserver-orin-industrial
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

Agora ele começará a gravar a imagem do sistema na placa. Se a gravação for bem-sucedida, você verá a saída abaixo

  • Etapa 2: Conecte a placa a um monitor usando o conector HDMI na placa e finalize a configuração inicial

Depois disso, a placa será reiniciada e estará pronta para uso!


Uso de Hardware e Interfaces

info

Para saber mais sobre como usar todo o hardware e interfaces na placa reServer Industrial, você precisa seguir este wiki:

Recursos

(alterar os links)

Suporte Técnico

Não hesite em enviar problemas em nosso fórum.


Loading Comments...