Pular para o conteúdo principal

Primeiros passos com o reServer J2032

pir

O reServer J2032 é o novo e poderoso dispositivo de computação Edge IA que apresentamos com orgulho à nossa família reThings. Ele adotou o elegante design de gabinete no formato reServer, que acomodou a poderosa unidade em um formato extremamente compacto. Este pequeno servidor inteligente não só consegue trabalhar com facilidade e eficiência da borda à nuvem, como também adiciona poder de processamento de IA à equação.

O reServer J2032 está equipado com o avançado módulo Nvidia Jetson™ Xavier NX 16GB (módulo opcional Jetson™ Xavier NX 8GB), que pode fornecer até 21 TOPS para processar tarefas comuns de IA. A grande quantidade de RAM de GPU permite o processamento paralelo de múltiplas redes neurais. Ele possui portas Ethernet duplas, consistindo em uma porta Ethernet de alta velocidade de 2,5 Gigabit e uma de 1 Gigabit, e também oferece conectividade híbrida, incluindo 5G, LoRa® e BLE. O reServer 2032 também, tendo conectores de dados SATA III duplos de 6,0 Gbps, é capaz de equipar até dois discos rígidos internos SATA de 3,5"/2,5" para obter mais armazenamento.

Enquanto isso, o reServer possui um design compacto para trabalhar de forma eficiente em quase qualquer cenário de servidor. A estrutura organizada do reServer também torna simples o acesso aos discos rígidos e aos extensos slots de expansão de módulos de comunicação, o que permite fácil instalação, upgrades e manutenção.

Tendo conectores de dados SATA III duplos de 6,0 Gbps, o reServer é capaz de equipar até dois discos rígidos internos SATA de 3,5"/2,5" para obter mais armazenamento.

Recursos​

  • Design compacto para um servidor de mesa com dimensão total de 132mm x124mm x233mm
  • Alimentado pelo módulo Nvidia Jetson™ Xavier NX 16Gb.
  • Periféricos ricos, incluindo porta LAN dupla (1 x porta de 2,5 Gigabit e 1 x porta de 1 Gigabit), 2 x USB 3.2 gen 2 Type-A, porta HDMI e porta DP, 1 x M.2 Key B, 1 x porta Mini-PCIe.
  • Suporte a conectividade híbrida, incluindo 5G, LoRa® e BLE (5G e LoRa® precisam de módulos adicionais)
  • Conectores de dados SATA III duplos de 6,0 Gbps para discos rígidos SATA de 3,5"/2,5", com espaço suficiente dentro do gabinete para armazenar ambos
  • M.2 B-Key para expansões, como módulos 4G/5G.
  • Porta Mini-PCIe para expansões, como módulos 4G/5G e módulo LoRaWAN® (WM1302-USB-XXXX)
  • Ventoinha de resfriamento silenciosa com um grande dissipador de calor VC para excelente dissipação térmica
  • Fácil de instalar, atualizar e manter, com acesso simples aos componentes internos após abrir o gabinete
  • Pré-instalado com NVIDIA Jetpack 4.6.1 (Jetson™ Linux R32.7.1)

LoRaWAN® é uma marca usada sob licença da LoRa Alliance®. A marca LoRa® é uma marca registrada da Semtech Corporation ou de suas subsidiárias.

Especificações​

 

Processador

 

Módulo

 

NVIDIA® Jetson Xavier™ NX 16GB

 

Desempenho de IA

 

21 TOPS

 

GPU

 

Arquitetura NVIDIA Volta com 384 núcleos NVIDIA CUDA® e 48 Tensor cores

 

CPU

 

CPU NVIDIA Carmel ARM®v8.2 de 64 bits e 6 núcleos, 6 MB L2 + 4 MB L3

 

Acelerador de DL

 

2x mecanismos NVDLA

 

Acelerador de Visão

 

Processador de Visão VLIW de 7 vias

 

Memória

 

8 GB LPDDR4x de 128 bits @ 51,2GB/s

 

Armazenamento

 

16 GB eMMC 5.1

 

Codificador de Vídeo

 

2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265)

2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 1080p30 (H.264)

 

Decodificador de Vídeo

 

2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265)

2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264)

 

Armazenamento

 

Suporta 2 x 2,5''/3,5" SATA (HDD/SSD), até SATA3 (SSD de 2,5 polegadas 256GB x1, até SATA3 já instalado)

 

Coprocessador

 

Raspberry Pi® RP2040 32-Bit Dual ARM Cortex-M0+ @ 133MHz

 

E/S Externa

 

Porta Ethernet 2.5G

 

Convertida de PCIe

RX: 2.35 Gbits/sec

TX: 1.4 ~ 1.6 Gbits/sec

 

Porta Ethernet 1000M

 

Interface Ethernet nativa do Jetson Xavier NX

 

Interface HDMI

 

Suporta até HDMI2.0

 

Interface DisplayPort

 

Suporta até DP1.4

 

Interface USB3.1 GNE2 x2

 

Suporta até 10Gbit

 

Interface de Alimentação com Conector DC

 

DC 12V @5A, pino central de 2,5mm

 

E/S Interna

 

Conector M.2 KEY B

 

Com USB3.2 GEN2, suporta módulo sem fio 5G/4G

 

Conector MiNi-PCIe

 

Suporta módulo sem fio LoRa®/Series

 

Slot para cartão SIM

 

Camada superior para MiNi-PCIe

 

Camada inferior para M.2

 

Conector de alimentação SATA x2

 

Suporta HDD/SSD de 2,5 polegadas ou 3,5 polegadas, até SATA3

 

Conector de dados SATA x2

 

Conector da ventoinha principal

 

Para ventoinha do gabinete, suporta apenas ventoinhas de 12V, a ventoinha inferior já está instalada

 

Conector da ventoinha do Jetson Xavier NX

 

Suporta apenas ventoinhas de 5V, ventoinha do dissipador de calor de alumínio já instalada

 

Conector da bateria RTC

 

Bateria RTC já instalada

 

Conector SODIMM de 260 pinos

 

Para Jetson Xavier NX

 

Conector USB TYPE-C para NX

 

Para programação do NX

 

Conector USB TYPE-C para coprocessador

 

Para atualização de firmware do coprocessador

 

Header de AutoPower on

 

Curto-circuitar para entrar no modo key-on, deixar flutuando para entrar no modo de ligar automaticamente

 

Header de depuração 2x5 pinos

 

Depuração

 

Botão de energia

 

Com LED verde

 

Buzzer Ativo

 

Rede

 

Ethernet Giga

 

Porta Ethernet 2.5G

  • rx: 2.35 Gbits/s
  • tx: 1.4 ~ 1.6 Gbits/s

 

Porta Ethernet 1000M

 

Conexão sem fio

 

Conector M.2 KEY B, suporta módulo sem fio 5G/4G

 

Conector MiNi-PCIe, suporta módulo sem fio LoRa®/Série

 

Display

 

LED1: LED de status SATA0

 

Modo de suspensão ou sem SSD/HDD inserido ----- LED DESLIGADO

SSD/HDD inserido e PHY pronto ----- LED LIGADO

Status de transferência de dados ----- LED pisca

 

LED2: LED de status SATA1

 

LED3

 

LED de status do módulo sem fio M.2

 

Alimentação

 

Interface de alimentação Jack DC

 

DC 12V @5A, pino central de 2,5 mm

 

Botão de energia

 

Ligar

 

Botão de reinício

 

Reiniciar

 

Pré-instalado

 

SSD de 2,5 polegadas 256GB x1, até SATA3

 

Ventoinha de dissipação de calor de alumínio

 

Bateria RTC

 

Ventoinha inferior

 

Dimensões

 

132mm124mm233mm

Visão Geral do Hardware​

pir

pir

pir

Dimensões​

pir

Gravar o JetPack​

O reServer J2032 já vem com o JetPack pré-instalado de fábrica. Mas, se você quiser regravar o dispositivo, siga este wiki.

Início Rápido com Montagem de Periféricos e Módulos do reServer​

!!! Nota: O reServer J2032 virá com o Jetpack 4.6.1 pré-instalado na EMMC do módulo Jetson Xavier NX, o que significa que você pode começar a desenvolver diretamente sua própria aplicação com ele.

Hardware Necessário​

Você precisa preparar o seguinte hardware antes de começar a usar o reServer。

  • reServer
  • Fonte de Alimentação (fornecida)
  • Monitor externo
  • Cabo HDMI/DP
  • Teclado e Mouse

Montagem de Periféricos e Módulos​

Nesta parte, apresentaremos como instalar ou substituir alguns hardwares/módulos compatíveis dentro do reServer. pule esta parte se a etapa a seguir não se aplicar ao seu caso de uso. Você pode seguir o Manual de Guia de Montagem anexado no final desta página para acessar a placa principal do reServer antes de ler esta parte.

Instalação do Módulo LoRaWAN® na Porta Mini-PCIe​

!!! Nota: O seguinte guia de configuração para instalar o módulo LoRaWAN® na porta Mini-PCIe foi testado apenas com os seguintes módulos WM1302-USB-US915 ou WM1302-USB-868. o módulo LoRaWAN® não está incluído.

  • Passo 1. Localize o slot Mini-PCIe na parte de trás da placa carrier e instale o módulo LoRaWAN®.

pir

  • Passo 2. Conecte o cabo da antena e localize o slot de fixação da antena na parte de trás do gabinete do reServer J2032, que deve ter uma inserção de borracha bloqueando o furo.

!!! Nota: O reServer J2032 não é enviado com adaptadores de antena e antena.

pir

  • Passo 3. modifique o reServer J2032 para ser usado com o módulo LoRaWAN® digitando o seguinte comando no Terminal:
sudo -i
cd /sys/class/gpio/
echo 268 > export; echo out > gpio268/direction; echo 1 > gpio268/value
echo 495 > export; echo out > gpio495/direction; echo 0 > gpio495/value

pir

  • Passo 4. verifique se o módulo LoRaWAN® está conectado corretamente,abra o Terminal e digite o seguinte comando:

!!! Nota: As etapas a seguir para habilitar o módulo LoRaWAN® foram testadas e aplicadas apenas no Jetpack 4.6.1 Padrão de Fábrica

ls /dev/ttyACM*

Você deverá ver a seguinte saída:

pir

OU

lsusb -t

Você deverá ver a seguinte saída:

pir

  • Passo 5. Para usar o módulo LoRaWAN® faça o download do código-fonte:

Agora vamos instalar o git e baixar o sx1302_hal (biblioteca e programas para o gateway LoRa® SX1302) do github:

sudo apt update
sudo apt install -y git
git clone https://github.com/Lora-net/sx1302_hal

Vá para a pasta sx1302_hal e compile o programa:

cd ~/sx1302_hal
make

Comece a executar a aplicação de gateway LoRaWAN®, aqui está um exemplo usando o módulo WM1302-USB-868, onde o arquivo de configuração global_conf.json.sx1250.EU868.USB foi escolhido:

cd packet_forwarder/
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.EU868.USB

Você deverá ver uma saída semelhante a esta:

pir

Instalação de Módulo 4G/5G na Porta Mini-PCIe​

!!! Nota: O módulo 4G QC25-EUX é usado com o seguinte guia de configuração e o módulo não está incluído.

  • Passo 1. Localize o slot Mini-PCIe na parte de trás da placa carrier e instale o módulo LoRaWAN®.

!!! Nota: Você precisa inserir um cartão SIM padrão no slot de cartão SIM do reServer J2032 para habilitar a rede 4G/5G. Se você observar de perto, a bandeja do cartão SIM tem duas camadas, a porta Mini-PCIe está utilizando o Slot SIM 2 conforme indicado na imagem abaixo.

pir

  • Passo 2. Conecte o cabo da antena e localize o slot de fixação da antena na parte de trás do gabinete do reServer J2032, que deve ter uma inserção de borracha bloqueando o furo.

!!! Nota: O reServer J2032 não é enviado com adaptadores de antena e antena.

pir

  • Passo 3. modifique o reServer J2032 para ser usado com o módulo 4G QC25-EUX digitando o seguinte comando no Terminal:
sudo -i
cd /sys/class/gpio/
echo 436 > export; echo in > gpio436/direction;
export; echo in > gpio268/direction;
export; echo out > gpio393/direction; echo 1 > gpio393/value
echo 495 > export; echo out > gpio495/direction;
echo 1 > gpio495/value
echo 0 > gpio495/value
  • Passo 4. verifique se o módulo 4G QC25-EUX está conectado corretamente ligando e inicializando o sistema, depois abra o Terminal e digite o seguinte comando:

!!! Nota: As etapas a seguir para habilitar o módulo 4G QC25-EUX foram testadas e aplicadas apenas na Versão 4.6.1 do Jetpack OS Padrão de Fábrica

lsusb -t

Você deverá ver a seguinte saída:

pir

  • Passo 5. Para habilitar o módulo 4G QC25-EUX para se conectar à rede 4G, abra o Terminal e digite:

Abra o monitor serial minicom com o módulo 4G conectado

sudo apt install -y minicom
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -b 115200m1

Uma vez que a conexão serial for aberta, digite AT e pressione 'Enter', e você deverá ver OK.

Na mesma janela serial do minicom, digite:

AT+QCFG="usbnet"

Será retornado algo como +QCFG: "usbnet",0, mas precisamos que isso seja definido como 1 (modo ECM), então insira o seguinte comando:

AT+QCFG="usbnet",1

Em seguida, insira o seguinte comando para forçar o modem a reiniciar:

AT+CFUN=1,1

Depois você pode reiniciar ou esperar um pouco para o módulo obter internet da operadora do seu cartão SIM.

Agora, se você digitar ifconfig no Terminal, deverá ver uma saída semelhante à imagem abaixo, na qual você recebeu um endereço IP da operadora móvel do seu cartão SIM:

pir

Instalação de Módulo 4G/5G na Porta M.2 B-key​

!!! Nota: A M.2 B-Key no reServer J2032 suporta o formato 3042/3052 (USB3.2 GEN2) e é compatível com módulo sem fio 4G/5G (o módulo 4G/5G não está incluído no reServer). O módulo 5G SIM8202G-M2 é utilizado nas etapas a seguir.

  • Passo 1. Instale o módulo SIM8202G-M2 na M.2 B-Key.

pir

  • Passo 2. Conecte o cabo da antena ao módulo.

!!! Nota: O reServer J2032 não é enviado com adaptadores de antena e antena. Para usar o módulo 5G SIM8202G-M2 para conectar-se à rede, você precisa ter antenas conectadas ao módulo.

pir

  • Passo 3. Modifique o reServer J2032 para ser usado com o módulo 5G SIM8202G-M2 na porta M.2 B-Key digitando o seguinte comando no Terminal:
sudo -i
cd /sys/class/gpio/
echo 419 > export; echo out > gpio419/direction; echo 0 > gpio419/valueexport; echo in > gpio268/direction;
echo 417 > export; echo out > gpio417/direction; echo 1 > gpio417/value
echo 266 > export; echo out > gpio266/direction; echo 1 > gpio266/value
  • Passo 4. verifique se o módulo 5G SIM8202G-M2 está conectado corretamente ligando o dispositivo e inicializando o sistema, depois abra o Terminal e digite o seguinte comando:

!!! Note: As etapas a seguir para habilitar o módulo 5G SIM8202G-M2 foram testadas e aplicadas apenas na Versão de Fábrica Padrão do Jetpack OS 4.6.1

lsusb -t

Você deverá ver saídas semelhantes às mostradas abaixo:

pir

Passo 5. Habilite o módulo 5G SIM8202G-M2 para conectar à rede 5G

!!! Note: Você precisa inserir um cartão SIM padrão no slot de cartão SIM do reServer J2032 para habilitar a rede 4G/5G. Se você olhar de perto, a bandeja do cartão SIM tem dois slots, superior e inferior, a porta M.2 B-key está utilizando o slot inferior.

pir

Abra o monitor serial minicom com o módulo 5G SIM8202G-M2 conectado

sudo apt install -y minicom
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -b 115200m1

Quando a conexão serial for aberta, digite AT e pressione 'Enter'; você deverá ver OK na próxima linha.

Agora, para conseguir conectar à rede 4G/5G, siga o comando para instalar o driver necessário para o módulo 5G SIM8202G-M2 para habilitar a conexão de rede:

cd ~
wget https://files.seeedstudio.com/wiki/reServerJ2032/SIM8200.tar.gz
tar xvf SIM8200.tar.gz
sudo chmod 777 -R SIM8200/
cd SIM8200/
sudo ./install.sh
cd Goonline
make
sudo ./simcom-cm -i wwan0

Agora, se você digitar ifconfig no Terminal, deverá ver uma saída semelhante à mostrada na imagem abaixo, onde você recebeu um endereço IP da operadora móvel do seu cartão SIM:

pir

Instalação do HDD​

O reServer suporta a instalação de dois discos rígidos internos de 3,5"/2,5" para obter mais armazenamento. Siga as etapas abaixo para instalar os HDDs.

  • Passo 1. Remova os parafusos e puxe os suportes para fora

  • Passo 2. Prenda os HDDs aos suportes com parafusos

  • Passo 3. Empurre os suportes dos HDDs para baixo para conectar os HDDs às portas SATA.

  • Passo 4. Fixe os suportes dos HDDs com parafusos

pir

Interface de Hardware​

Nesta parte, apresentaremos a conexão de interface do reServer.

Conexão de Energia​

Basta conectar o adaptador de energia AC-DC (incluído na caixa do produto) ao cabo de alimentação AC (fora da caixa do produto, mas ainda na embalagem) e, em seguida, conectá-lo ao conector DC 12V do reServer.

pir

Porta USB 3.1 Dupla​

Você pode conectar dispositivos USB, como teclado e mouse, através da porta USB 3.1 dupla.

pir

Conexão de Display​

Existem dois métodos para o reServer se conectar a um display.

Método 1. Porta HDMI Método 2. Porta DP

pir

Conexão Ethernet​

O reServer J2032 vem com duas portas ethernet cujas velocidades de conexão são 1000BASE-T e 2.5GBASE-T, respectivamente,

pir

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...