Pular para o conteúdo principal

Opções de Montagem do reTerminal

Introdução​

O reTerminal, como uma interface Homem-Máquina (HMI) bastante adequada, foi adotado em muitos sistemas de diferentes tipos. Como interface do sistema, é uma boa ideia montar o reTerminal, em vez de apenas segurá-lo na mão. Nesta seção, discutiremos as possibilidades de soluções de montagem do reTerminal. O conteúdo desta seção irá abranger a Especificação dos Parafusos de Hardware e o Design da Comunidade.

Especificação de Hardware dos Parafusos​

Todas as porcas embutidas na parte traseira e lateral do dispositivo são compatíveis com parafusos M4; as 2 porcas no meio do dispositivo são compatíveis com parafusos M4 18mm, e as demais são compatíveis com parafusos M4 6mm. A montagem na parte inferior é um suporte de câmera padrão com diâmetro de ¼ de polegada, então você pode conectar o reTerminal a um tripé padrão.

pir

Design da Comunidade​

Módulo Giratório para reTerminal "Rota Terminal"​

Este módulo giratório permite ao usuário girar e segurar o reTerminal; com o novo firmware, quando a tela gira para a vertical, a imagem também se orienta para a vertical. Além disso, com futuros desenvolvimentos, existem mais possibilidades com este módulo. Referência: https://protopedia.net/prototype/2903

pir

Módulo de Teto para reTerminal​

O módulo de teto para reTerminal é um projeto que transforma o reTerminal em um dispositivo de controle de IoT; os recursos deste módulo são controlar a alimentação da tomada e fazer o monitoramento por meio da câmera. Referência: https://protopedia.net/prototype/2943

pir

Adaptador de conexão Hat para reTerminal 2​

Aplicações industriais também são um dos cenários de uso do reTerminal; portanto, o adaptador de conexão Hat para reTerminal foi criado para uma integração mais fácil na estrutura de perfil de alumínio tipo T-slot. Referência: https://protopedia.net/prototype/2972

pir

Suporte reTerminal para MakerGear M2​

O reTerminal pode ser um bom parceiro para impressoras 3D; o Suporte reTerminal para MakerGear M2 é projetado para esse propósito. Referência: https://www.thingiverse.com/thing:5372724

pir

Suporte reTerminal​

Um suporte para reTerminal pode ser uma solução bastante direta para muitos projetos. Referência: https://www.thingiverse.com/thing:5036319

pir

Loading Comments...