Folha de Dados de Hardware do Reachy Mini
Descrição geral

-
Dimensões: 30x20x15,5 cm (estendido)
-
Massa: 1,475 kg
-
Material: ABS, PC, alumínio, aço
-
DOFs:
- Cabeça: 6 DOFs (3 rotações e 3 translações)
- Corpo: 1 rotação
- Antenas: 1 rotação (x2)


-
Tensão de entrada de alimentação: 6,8 - 7,6 V
-
Câmera grande angular: 120° - 12 MP - autofoco
-
Som: matriz de microfones + alto-falante


- Controle: Raspberry 4 Compute Module (versão sem fio)

Componentes específicos
-
Especificações dos motores
- Base: 1x Dynamixel XC330-M288-PG personalizado (XC330-M288-T com engrenagem de plástico)
- Antenas: 2x Dynamixel XL330-M077-T
- Plataforma Stewart: 6x Dynamixel XL330-M288-T

-
Placa da Matriz de Microfones
- 4 microfones digitais PDM MEMS
- Taxa de amostragem máxima de 16 kHz / -26 dB FS de sensibilidade / 64 dBA de SNR
- Baseada no reSpeaker XMOS XVF3800 da Seeed Studio
-
Câmera
- Câmera Raspberry Pi v3 grande angular
- Sony IMX708
- 12 MP
- Autofoco
- Conexão I2C*~1 x MIDI DSI
- Câmera Raspberry Pi v3 grande angular
-
Alto-falante de 5 W @4 Ohms
-
Placa de alimentação
- Tensão de entrada: 6,8 - 7,6 V
- Bateria LiFePO4, 2000 mAh, 6,4 V, 12,8 Wh, proteção contra sobrecarga, proteção contra sobredescarga, proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, sensor de temperatura.

-
Placa Controladora CM4
- 6,8 - 7,6 V fornecidos pela Placa de Alimentação
- Conexão TTL de motor Dynamixel
- Conexão CSI da câmera
- Conexão da matriz de microfones
- Saída USB-C (ou seja, é possível conectar um dispositivo como um pen drive USB). Observe que ele não será carregado por esta porta USB.
- Raspberry 4 Compute Module - CM4104016 (Wi-Fi, 4 GB de RAM, 16 GB de flash)
- Antena Wi-Fi - Antena patch dual-band 2,4-5 GHz, 2,79 dBi, omnidirecional