Ficha Técnica de Hardware do Reachy Mini Lite
Descrição geral

-
Dimensões: 30x20x15,5cm (estendido)
-
Massa: 1,350 kg
-
Material: ABS, PC, alumínio, aço
-
GDL:
- Cabeça: 6 GDL (3 rotações e 3 translações)
- Corpo: 1 rotação
- Antenas: 1 rotação (x2)


-
Tensão de entrada de alimentação: 6,8 - 7,6V
-
Câmera grande angular: 120° - 12MP - Autofoco
-
Som: matriz de microfones + alto-falante


- Controle: conexão USB-C para interface com o computador. Observe que ele não será carregado por meio desta porta USB. Reachy Mini Lite é um dispositivo conectado a um computador

Componentes específicos
-
Especificações dos motores
- Base: 1x Dynamixel XC330-M288-PG personalizado (XC330-M288-T com engrenagem plástica)
- Antenas: 2x Dynamixel XL330-M077-T
- Plataforma Stewart: 6x Dynamixel XL330-M288-T

-
Placa da matriz de microfones
- 4 microfones digitais PDM MEMS
- Taxa de amostragem máxima de 16 kHz / Sensibilidade -26 dB FS / 64 dBA SNR
- Baseada no reSpeaker XMOS XVF3800 da Seeed Studio
-
Câmera
- Câmera Raspberry Pi v3 grande angular
- Sony IMX708
- 12MP
- Autofoco
- Conexão I2C*~1 x MIDI DSI
- Câmera Raspberry Pi v3 grande angular
-
Alto-falante de 5W @4Ohms
-
Placa de alimentação
- Tensão de entrada: 6,8 - 7,6V

-
Placa controladora Lite:
- 6,8 - 7,6 V fornecidos pela placa de alimentação
- Conexão TTL para motor Dynamixel
- Conexão CSI da câmera
- Conexão da matriz de microfones
- Entrada USB-C, usada para a porta USB da interface inferior. Observe que ela não irá carregar por meio desta porta USB. Reachy Mini Lite é um dispositivo conectado a um computador