Pular para o conteúdo principal

Controles Avançados de Mídia

Esta página descreve configurações avançadas para ajustar com precisão a câmera e o sistema de som do Reachy Mini Lite. Apenas o acesso à câmera difere um pouco em relação à versão padrão.

Câmera

A câmera do Raspberry Pi é montada em um adaptador CSI-para-USB e é detectada pelo sistema como uma câmera UVC. Ela pode ser acessada diretamente por qualquer programa capaz de abrir um dispositivo de câmera.

Windows e macOS

Atualmente, o backend padrão para essas plataformas é o OpenCV. Os parâmetros podem ser definidos no código:

self.cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, self._resolution.value[0])
self.cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, self._resolution.value[1])

# Example camera control settings:
# self.cap.set(cv2.CAP_PROP_BRIGHTNESS, 0.5)
# self.cap.set(cv2.CAP_PROP_CONTRAST, 0.5)
# self.cap.set(cv2.CAP_PROP_SATURATION, 64)

Consulte a seção Linux abaixo para obter uma lista de parâmetros disponíveis.

Linux

Usuários Linux podem verificar a câmera usando:

v4l2-ctl --list-devices
# Reachy Mini Camera: Reachy Mini (usb-0000:00:14.0-3.4):
# /dev/video2
# /dev/video3
# /dev/media1
v4l2-ctl --device=/dev/video2 --list-formats-ext
# ioctl: VIDIOC_ENUM_FMT
# Type: Video Capture
#
# [0]: 'MJPG' (Motion-JPEG, compressed)
# Size: Discrete 3840x2592
# Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
# Size: Discrete 1920x1080
# Interval: Discrete 0.017s (60.000 fps)
# Size: Discrete 3840x2160
# Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
# Size: Discrete 3264x2448
# Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
# [1]: 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
# Size: Discrete 3840x2592
# Interval: Discrete 1.000s (1.000 fps)
# Size: Discrete 1920x1080
# Interval: Discrete 0.200s (5.000 fps)
# Size: Discrete 3840x2160
# Interval: Discrete 1.000s (1.000 fps)
# Size: Discrete 3264x2448
# Interval: Discrete 1.000s (1.000 fps)
v4l2-ctl --device=/dev/video2 --list-ctrls

# User Controls
#
# brightness 0x00980900 (int) : min=-64 max=64 step=1 default=0 value=0
# contrast 0x00980901 (int) : min=0 max=95 step=1 default=1 value=1
# saturation 0x00980902 (int) : min=0 max=100 step=1 default=48 value=48
# hue 0x00980903 (int) : min=-2000 max=2000 step=1 default=0 value=0
# white_balance_automatic 0x0098090c (bool) : default=1 value=1
# gamma 0x00980910 (int) : min=80 max=160 step=1 default=100 value=100
# gain 0x00980913 (int) : min=0 max=255 step=1 default=32 value=32
# power_line_frequency 0x00980918 (menu) : min=0 max=2 default=1 value=1 (50 Hz)
# white_balance_temperature 0x0098091a (int) : min=2800 max=6500 step=1 default=4600 value=4600 flags=inactive
# sharpness 0x0098091b (int) : min=0 max=7 step=1 default=2 value=2
# backlight_compensation 0x0098091c (int) : min=0 max=10 step=1 default=2 value=2

# Camera Controls
#
# auto_exposure 0x009a0901 (menu) : min=0 max=3 default=3 value=3 (Aperture Priority Mode)
# exposure_time_absolute 0x009a0902 (int) : min=3 max=2047 step=1 default=166 value=166 flags=inactive
# exposure_dynamic_framerate 0x009a0903 (bool) : default=0 value=1

Usar GStreamer permite visualizar diretamente o efeito das alterações de parâmetros:

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 extra-controls=s,exposure_auto=1,exposure_absolute=100,saturation=0 ! videoconvert ! autovideosink

No nível do SDK, a câmera é controlada pelo GStreamer usando o componente v4l2src. Você pode visualizar os parâmetros disponíveis com o seguinte comando:

Os parâmetros podem ser definidos no código da seguinte forma:

camsrc = Gst.ElementFactory.make("v4l2src")
camsrc.set_property("device", cam_path)
# Example camera control settings:
# extra_controls_structure = Gst.Structure.new_empty("extra-controls")
# extra_controls_structure.set_value("saturation", 64)
# extra_controls_structure.set_value("brightness", 50)
# camsrc.set_property("extra-controls", extra_controls_structure)
self.pipeline.add(camsrc)

O backend padrão OpenCV também está disponível para Linux.

Microfones e Alto-falantes

Consulte a documentação do Reachy Mini. O hardware é exatamente o mesmo para a versão Lite.

Loading Comments...