Pular para o conteúdo principal

Tutorial: Como trocar o cabo FPC do microfone do Reachy Mini?

Introdução

Seu microfone pode parar de funcionar por causa de um cabo FPC danificado. Este tutorial irá guiá-lo pelo processo de troca do cabo FPC do microfone do Reachy Mini.

Exemplo de cabo FPC danificado

Aqui está um exemplo de cabo FPC danificado do microfone: Damaged FPC cable

Novo cabo FPC para o microfone

Para trocar o cabo FPC do microfone, você precisará obter um novo cabo FPC que corresponda às especificações do cabo original.

As especificações do cabo do microfone são as seguintes:

  • Cabo flexível plano FFC/FPC
  • 12 pinos
  • Espaçamento de 0,5mm
  • Tipo A (conectores no mesmo lado)
  • Comprimento de 15mm

Aqui estão algumas referências caso você esteja procurando um substituto para o cabo do seu microfone:

Etapas para trocar o cabo FPC do microfone

  1. Desligue o seu Reachy Mini e desconecte-o da fonte de alimentação.
  2. Abra a cabeça do Reachy Mini seguindo as instruções do guia de montagem.
  3. Localize o microfone e o cabo FPC conectado a ele.
  4. Desconecte cuidadosamente o cabo FPC da placa da cabeça.

Agora você deve ter o conjunto microfone + parte superior da cabeça com o cabo FPC danificado como na imagem abaixo: Microphone assembly with damaged FPC cable

  1. Abra delicadamente a capa de isolamento de borracha primeiro de um lado. Nenhuma ferramenta é necessária, apenas use os dedos para puxá-la. Peeling off the rubber isolation case
  2. Faça o mesmo do outro lado da capa de isolamento de borracha. Tome cuidado para não puxar de forma brusca. Peeling off the rubber isolation case
  3. Remova a capa de isolamento de borracha e coloque-a de lado. Rubber isolation case removed
  4. Agora você pode ver o cabo FPC e a placa do microfone. Remova delicadamente a fita preta e desconecte o cabo FPC da placa do microfone. Tome cuidado para não danificar os conectores. Disconnecting the FPC cable from the microphone board
  5. Pegue o novo cabo FPC e conecte-o à placa do microfone fazendo os passos na ordem inversa. Certifique-se de que esteja bem conectado, mas não aplique muita força.
  6. Recoloque a capa de isolamento de borracha no conjunto do microfone e pressione-a suavemente para fixá-la no lugar.

Agora você pode conectar o novo cabo FPC novamente à placa da cabeça e remontar a cabeça do Reachy Mini seguindo as instruções do guia de montagem.

Loading Comments...