B601-DM com Isaac Sim

Introdução
Este é um projeto de simulação para o robô reBot-B601-DM construído com o NVIDIA Isaac Sim. Ele usa o mecanismo de física de alta fidelidade do Isaac Sim para reproduzir com precisão o comportamento cinemático do robô e a coordenação da garra em um ambiente virtual, fornecendo uma plataforma limpa apenas de simulação para desenvolvimento de algoritmos de controle, validação de planejamento de trajetória e teste de protocolos de comunicação.

Requisitos de sistema
- Sistema operacional: Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS (recomendado) ou Windows 11 (requer WSL2)
- GPU: placa de vídeo da série NVIDIA RTX (recomendado RTX 3070 ou mais recente), VRAM ≥ 8GB
- Driver: driver oficial NVIDIA ≥ 535.x, com suporte a CUDA 12.x
- Memória: ≥ 32GB de RAM (o carregamento de cenas do Isaac Sim e a simulação física consomem muita memória)
- Armazenamento: ≥ 100GB de espaço livre em SSD (para instalação do Isaac Sim, cache e assets USD)
Neste wiki, o PC está conectado ao robô, enquanto o servidor executa a simulação do Isaac Sim. O servidor está equipado com uma GPU NVIDIA RTX 4090 e executa Ubuntu 22.04 LTS.
Instalando o Isaac Sim
Links e recursos oficiais:
https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/installation/quick-install.html
https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/installation/download.html#isaac-sim-latest-release
Baixar o pacote Standalone do Isaac Sim
💡 Adequado para a maioria dos usuários; não requer compilação e funciona imediatamente após a instalação.
Download e extração
Baixe isaac-sim-standalone-6.0.0-linux-x86\_64.zip no site oficial da NVIDIA.
mkdir -p ~/isaacsim
cd ~/Downloads
unzip isaac-sim-standalone-6.0.0-linux-x86_64.zip -d ~/isaacsim
cd ~/isaacsim
./post_install.sh
Definir variáveis de ambiente
Adicione o seguinte a ~/.bashrc ou ~/.zshrc:
export ISAACSIM_PATH="${HOME}/isaacsim"
export ISAACSIM_PYTHON_EXE="${ISAACSIM_PATH}/python.sh"
Em seguida, execute source ~/.bashrc para aplicar as alterações.
Verificação de inicialização
${ISAACSIM_PATH}/isaac-sim.sh
Baixar o projeto
git clone https://github.com/hopcan/reBot-Isaacsim.git
Configure o ambiente uv para reBotArm_control_py:
cd third_party/reBotArm_control_py
uv sync
Visão geral dos componentes funcionais
Este projeto fornece vários módulos de envio para suportar diferentes cenários de uso:
| Componente | Descrição |
|---|---|
gravity_joint_sender | Modo de compensação de gravidade com alça: para um robô modificado (garra removida, alça instalada), a compensação de gravidade permite o movimento manual das juntas e a sincronização em tempo real dos ângulos das juntas com o Isaac Sim |
isaacsim_ik_sender | Modo de cinemática inversa (IK): insira a pose do efetuador final, resolva os ângulos das juntas por meio do solucionador de IK e envie-os para o Isaac Sim |
isaacsim_traj_sender | Modo de planejamento de trajetória (Traj): estende o IK com planejamento de trajetória no espaço de juntas (perfil de temporização MIN_JERK) para obter controle de movimento suave |
isaacsim_joint_test_sender | Modo de teste de juntas: não requer robô real; envia uma trajetória de ângulos de junta predefinida para verificar o receptor do Isaac Sim e o link de comunicação |
joint_reader_sender | Modo de mapeamento Real-para-Sim: lê apenas os ângulos das juntas e os mapeia para o Isaac Sim, adequado para uso com outros projetos de controle (por exemplo, enquanto o robô real executa outras tarefas, seus estados de junta são sincronizados com o Isaac Sim para visualização) |
Estrutura de diretórios
reBot-Isaacsim/
├── pyproject.toml # uv workspace configuration
├── README.md
├── README_EN.md
├── README_ES.md
├── reBotArm_Isaacsim/ # main example directory
│ ├── gravity_joint_sender.py # real robot sender (uv environment)
│ ├── isaacsim_ik_sender.py # IK sender script (must use Isaac python.sh)
│ ├── isaacsim_traj_sender.py # trajectory sender script (must use Isaac python.sh)
│ ├── isaacsim_joint_test_sender.py # test sender script (use python.sh as needed)
│ ├── joint_reader_sender.py # read-only mapping script (real robot / other projects)
│ ├── isaacsim_joint_receiver.py # Isaac Sim receiver (must use Isaac python.sh)
│ ├── live_sync.py # startup instructions script
│ └── ...
├── third_party/
│ └── reBotArm_control_py/ # robot control library (independent uv environment)
│ ├── pyproject.toml
│ └── ...
├── urdf/
│ └── ... # robot URDF / configuration
├── usd/
│ └── reBot_B601_DM/
│ └── reBot_B601_DM.usda # reBot-B601-DM asset
└── ...
Inicialização (modo de dois terminais)
São necessários dois terminais separados. O Terminal 1 é o receptor do Isaac Sim, e o Terminal 2 executa o remetente com base no modo selecionado.
Terminal 1 — Iniciar o receptor do Isaac Sim (usado por todos os modos)
Execute o script do receptor com o Python do Isaac Sim.
Modifique os valores de DEFAULT_SIM_HOST e DEFAULT_REBOT_ARM_HOST de acordo com a sua configuração.
DEFAULT_SIM_HOST é o endereço IP do host que executa o ambiente Isaac Sim.
DEFAULT_REBOT_ARM_HOST é o endereço IP do host conectado ao robô.
Se ambas as pontas estiverem sendo executadas na mesma máquina, defina DEFAULT_SIM_HOST como "127.0.0.1".
cd reBotArm_Isaacsim
${ISAACSIM_PYTHON_EXE} gravity_joint_sender.py
Saída esperada:
- Iniciar a interface gráfica do Isaac Sim
- Carregar o chão e os assets USD do robô
- Escutar em UDP
DEFAULT_SIM_HOST:5005 - Aguardar a conexão do remetente
Terminal 2 — Iniciar o remetente apropriado para o modo selecionado
Ordem de inicialização: primeiro o receptor, depois o remetente.
Alguns recursos exigem conexão com o robô real. As etapas a seguir são necessárias ao usar um adaptador USB2CAN.
# Check the USB2CAN serial port to confirm it is detected
ls ttyACM*
# Grant port permissions
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*
Defina DEFAULT_SIM_HOST de acordo com o seu dispositivo.
DEFAULT_SIM_HOST é o endereço IP do host que executa o ambiente Isaac Sim.
Se ambas as pontas estiverem sendo executadas na mesma máquina, defina DEFAULT_SIM_HOST como "127.0.0.1".
① Modo de teste de juntas (isaacsim_joint_test_sender)
Não é necessário hardware real. Uma trajetória predefinida é enviada em loop para validar a comunicação e o receptor do Isaac Sim:
cd reBotArm_Isaacsim
uv run python isaacsim_joint_test_sender.py
O remetente interpola lentamente entre várias poses de junta predefinidas e as envia em loop sem exigir uma conexão CAN.
② Modo de cinemática inversa (isaacsim_ik_sender)
Insira a pose do efetuador final (posição/orientação), resolva o IK e acione o robô simulado no Isaac Sim. Execute diretamente com uv run no diretório reBotArm_Isaacsim/:
cd reBotArm_Isaacsim
uv run python isaacsim_ik_sender.py
Formato de entrada (um comando por linha):
x y z # position (meters), orientation remains unchanged
x y z r p y # position + orientation (meters/degrees)
q j1 j2 j3 j4 j5 j6 # send joint angles directly (degrees)
gripper <0~1> # update the gripper independently
③ Modo de planejamento de trajetória (isaacsim_traj_sender)
Este modo se baseia no IK e adiciona planejamento de trajetória no espaço de juntas (MIN_JERK) para um movimento suave. Execute diretamente com uv run no diretório reBotArm_Isaacsim/:
cd reBotArm_Isaacsim
uv run python isaacsim_traj_sender.py
Formato de entrada (um comando por linha):
x y z # position (meters)
x y z r p y # position + orientation (meters/degrees)
q j1 j2 j3 j4 j5 j6 # direct joint-space command (degrees)
gripper <0~1> # update the gripper independently
speed <scale> # adjust trajectory duration ratio
resync # re-read the current joint angles from the simulation side
④ Modo de compensação de gravidade com alça (gravity_joint_sender)
Adequado para um robô modificado (garra removida, alça acoplada), permitindo movimento manual para controlar o robô no Isaac Sim:
cd reBotArm_Isaacsim
./run_sender.sh
Comportamento esperado:
- Conectar ao robô real e habilitar MIT + compensação de alimentação antecipada de gravidade
- O robô pode ser movido livremente à mão
- Os ângulos das juntas são enviados continuamente via UDP a 60 Hz
⑤ Modo de mapeamento Real-para-Sim (joint_reader_sender)
Lê apenas os ângulos das juntas e os mapeia para o Isaac Sim. Este modo é adequado quando o robô real está executando outras tarefas e você deseja visualizar o mesmo movimento no Isaac Sim. Execute diretamente com uv run no diretório reBotArm_Isaacsim/:
cd reBotArm_Isaacsim
uv run python joint_reader_sender.py
Comportamento esperado:
- Apenas lê os ângulos das juntas (modo de feedback passivo), sem enviar nenhum comando de controle
- Os ângulos das juntas são enviados continuamente via UDP a 60 Hz
- Quando o robô real é controlado por outro projeto, o movimento pode ser visualizado no Isaac Sim ao mesmo tempo
Protocolo de Comunicação
UDP JSON pela porta DEFAULT_SIM_HOST:5005.
Payload enviado pelo remetente por frame:
{
"sequence": 123,
"timestamp": 1718000000.123,
"joint_positions": [0.0, 0.1, 0.2, -0.1, 0.0, -0.02],
"gripper_position": 0.01
}
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
sequence | int | Número de sequência incremental |
timestamp | float | Timestamp Unix (segundos) |
joint_positions | float[6] | Primeiros 6 ângulos das juntas (rad) |
gripper_position | float | Posição do gripper (m), convertida pelo remetente usando GRIPPER_POSITION_SCALE |
Parâmetros de Configuração
Remetente (gravity_joint_sender.py)
| Parâmetro | Valor Padrão | Descrição |
|---|---|---|
ARM_JOINT_COUNT | 6 | Número de juntas |
DEFAULT_PORT | 5005 | Porta UDP |
DEFAULT_SEND_HZ | 60.0 | Frequência de envio (Hz) |
GRIPPER_POSITION_SCALE | 0.007 | Fator de escala do ângulo do gripper para posição |
Receptor (isaacsim_joint_receiver.py)
| Parâmetro | Valor Padrão | Descrição |
|---|---|---|
ARM_JOINT_COUNT | 6 | Número de juntas |
DEFAULT_PORT | 5005 | Porta UDP |
DEFAULT_RENDER_HZ | 120.0 | Frequência de renderização da simulação (Hz) |
GRIPPER_POSITION_SCALE | 0.0073 | Fator de escala da posição do gripper |
ROBOT_PRIM_PATH | /World/reBotArm | Caminho do Prim do robô no Isaac Sim |
ASSET_RELATIVE_PATH | usd/reBot_B601_DM/reBot_B601_DM.usda | Caminho relativo para o asset USD |
Problemas Comuns
OSError: [Errno 98] Address already in use
A porta 5005 já está em uso. Primeiro confirme e encerre o processo que está usando a porta:
# Check which process is using the port
sudo lsof -i :5005
# Terminate the process (replace PID with the actual value)
kill <PID>
Ângulos das Juntas Estão Fora de Sincronização
- Confirme que o remetente e o receptor usam a mesma porta (ambos 5005)
- Verifique se
[send]aparece continuamente nos logs do remetente - Verifique se
[recv]aparece continuamente nos logs do receptor - Tente usar
isaacsim_joint_test_sender.pypara descartar problemas de hardware
Componentes e Ambiente Python
| Componente | Ambiente Python | Script de Inicialização |
|---|---|---|
| Remetente (robô real) | Ambiente uv reBotArm_control_py | gravity_joint_sender.py |
| Remetente (modo de teste) | Ambiente uv reBotArm_control_py | isaacsim_joint_test_sender.py |
| Receptor | Python oficial do Isaac Sim (python.sh) | isaacsim_joint_receiver.py |
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Fornecemos múltiplos canais de suporte para ajudar a garantir uma experiência tranquila com nossos produtos. Oferecemos vários métodos de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.