Pular para o conteúdo principal

reBot Arm B601-RS Pinocchio & MeshCat

reBot Arm B601-RS

License: MITPython VersionPlatformPinocchio

Braço robótico de 6 DOF · Suporte a múltiplos motores · Solucionador de cinemática · Planejamento de trajetória · Totalmente open source

Pinocchio é uma biblioteca open source para análise e otimização de dinâmica de robôs. Ela fornece cinemática direta/inversa eficiente, cálculo de dinâmica e planejamento de trajetória.

MeshCat é uma ferramenta de visualização 3D baseada na web que pode exibir estados do robô e trajetórias de movimento em tempo real.

Este projeto combina os poderosos recursos de computação do Pinocchio com a visualização intuitiva do MeshCat, fornecendo um conjunto completo de ferramentas de análise e depuração de cinemática para o reBot Arm B601-RS.


Recursos do Projeto​

  1. Análise de Cinemática Completa Suporta cálculos de cinemática direta (FK) e inversa (IK), permitindo a solução em tempo real da pose do efetuador final do braço robótico.

  2. Visualização 3D em Tempo Real Exibe o estado do braço robótico e as trajetórias de movimento no navegador por meio do MeshCat em tempo real, sem software adicional.

  3. Planejamento e Rastreamento de Trajetória Implementa planejamento de trajetória geodésica em SE(3), com suporte a controle de rastreamento CLIK (Closed-Loop Inverse Kinematics).

  4. Controle com Compensação de Gravidade Calcula os torques de gravidade das juntas com base no modelo dinâmico do Pinocchio, alcançando um efeito de “flutuação” para o braço robótico. Suporta versões básica e com trava de velocidade do efetuador final.

  5. Controle de Motor em Múltiplos Modos Suporta modos de controle MIT, POS_VEL e VEL, compatível com os protocolos de motor Damiao e Robostride.

  6. Open Source e Extensível Todo o código é open source, permitindo que os usuários personalizem algoritmos de controle e efeitos de visualização conforme suas necessidades.

Especificações​

O hardware para este tutorial é fornecido pela Seeed Studio

ParâmetroEspecificação
Modelo do braço robóticoreBot Arm B601-RS Assembled Kit with Gripper
Graus de liberdade6+1 (com garra)
Alcance754,7 mm (com garra) / 587,5 mm (sem garra)
Capacidade de cargaCarga nominal 2,5 kg / Carga máxima 5 kg
Faixa de movimento das juntasJ1: ±150° / J2: 220° ~ 0° / J3: 220° ~ 0° / J4: ±90° / J5: ±90° / J6: ±180° / Garra: 345° ~ 0°
Repetibilidade0,1 mm
Peso próprio6,7 kg
ServomotoresRobStride 06 × 3 / RobStride 00 × 4
ComunicaçãoBarramento CAN @ 1 Mbps
Tensão de operaçãoDC 48V
Fonte de alimentaçãoDC 48V 15A
Temperatura de operação-20°C ~ 50°C
Método de controlePC

Plataformas de Software Suportadas​

PlataformaStatus de suporte
ROS1✅
MoveIt1✅
ROS2✅
MoveIt2✅
Python✅
LeRobot✅
Isaac Sim✅
Pinocchio✅

Parâmetros dos Motores das Juntas​

ParâmetroRobStride 00RobStride 06
Tensão nominal48V48V
Corrente nominal4,7 Apk ± 10%14,3 Apk ± 10%
Corrente de pico15,5 Apk ± 10%57 Apk ± 10%
Torque nominal5 N.m11 N.m
Torque de pico14 N.m36 N.m
Velocidade nominal100 rpm ± 10%100 rpm ± 10%
Velocidade máxima em vazio315 rpm ± 10%480 rpm ± 10%
Relação de redução10 : 19 : 1
Pares de polos28—
Indutância do motor750 ± 20 μH0,165 mH ± 10%
Resistência de linha1,5 ± 10% Ω0,23 ± 10% Ω
Diâmetro externo57 mm82 mm
Altura51 ± 1 mm49 ± 0,5 mm
Peso do motor310 g ± 3 g621 g
Resolução do encoder14 bit (absoluto de volta única)
Contagem do encoder2
Tipo de encoderEncoder magnético (volta única)
Interface de controleCAN @ 1 Mbps
Interface de depuraçãoUART @ 921600 bps
Modos de controleMIT Mode / Speed Mode / Position Mode / Torque Mode
ProteçãoProteção contra superaquecimento: temperatura do termistor do motor excede 145°C
Proteção contra subtensão: tensão do motor abaixo da tensão de proteção de 12V

Lista de Materiais (BOM)​

ComponenteQuantidadeIncluído
Braço robótico reBot Arm B601-RS1✅
CANABLE1✅
Adaptador de energia (DC 48V 15A)1✅
Cabo USB-C1✅
Garra1✅

Requisitos de Ambiente​

Pré-requisito — Conclua primeiro o Guia de Início Rápido do braço

Antes de prosseguir com este tutorial, você deve concluir o documento reBot Arm B601-RS Quick Start de ponta a ponta, incluindo:

  • Desembalagem do hardware, fiação e checklist de energização
  • Ativação do canal CAN (can0 @ 1 Mbps) e permissão do dispositivo (sudo chmod 666 /dev/can0)
  • Calibração de zero de todas as juntas (2_zero_and_read.py) e verificação de que o braço pode ser comandado nos modos MIT / POS_VEL

Este tutorial assume que o braço já responde no barramento CAN, que as juntas estão zeradas e que o operador está familiarizado com os limites de segurança (permaneça dentro de 70% do espaço de trabalho de alcance do braço). Pular o Guia de Início Rápido pode levar a motores mal configurados, juntas travadas ou queda do braço.

ItemRequisito
Python3.10+
Sistema operacionalUbuntu (Ubuntu 24.04 LTS recomendado)
Interface de comunicaçãoInterface CAN (can0)
Fonte de alimentaçãoDC 48V 15A
cuidado

Enquanto o braço robótico estiver executando exemplos, ele deve operar dentro de 70% do espaço de trabalho de alcance do braço. Permanecer fora do espaço de trabalho por um período prolongado fará com que o motor da segunda junta entre em proteção de travamento, resultando na queda do braço.


Etapas de Instalação​

1

Instalar uv (se não estiver instalado)

Etapa 1

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

Após a instalação, execute o seguinte comando para verificar se uv está disponível:

uv --version

Se a instalação tiver sido bem-sucedida, você deverá ver uma saída semelhante à seguinte (a versão e a plataforma podem ser diferentes):

uv 0.11.31 (x86_64-unknown-linux-gnu)
2

Sincronizar o ambiente (instalar todas as dependências)

Etapa 2

git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArm_control_py.git
cd reBotArm_control_py
uv sync
dica

uv sync criará automaticamente um ambiente virtual (se ele não existir) e instalará todas as dependências com base em pyproject.toml e uv.lock.

3

Alternar para a configuração de hardware RS

Etapa 3

Este Wiki é para reBot Arm B601-RS. Antes de executar quaisquer exemplos, altere a configuração de hardware em config/rebotarm.yaml da versão DM para a versão RS:

# Before modification
hardware_yaml: "rebotarm_dm.yaml"

# After modification
hardware_yaml: "rebotarm_rs.yaml"
cuidado

Se essa configuração não for modificada, o programa se comunicará usando o protocolo de motor Damiao, fazendo com que os motores RS não sejam reconhecidos ou não funcionem corretamente.

4

Configurar o canal CAN

Etapa 4

Configuração do canal CAN

Antes de executar exemplos de controle em máquina real e depurar motores, você precisa configurar o canal CAN (para PCAN-USB, é necessário configurar novamente após reconectar):

# PCAN-USB should usually appear directly as can0 or can1
sudo modprobe peak_usb
ip -br link

# If can0 appears, set the bitrate
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up # Bring up can0
Ferramentas de depuração (usar apenas quando ocorrer uma exceção)

Console de motor único — Robostride RS06 (0x01rs06_test.py)

Use diretamente o SDK do motorbridge para teste de motor único Robostride RS06. Os motores RS06 se comunicam via barramento CAN.

Comando de execução:

uv run python example/0x01rs06_test.py

Comandos interativos:

ComandoDescrição
enable / disableAtivar/Desativar
set_zeroDefinir posição zero por software
stateVer estado atual
pingEnviar ping ao motor para obter resposta
clear_errorLimpar erros do motor
mode <mit/posvel/vel>Alternar modo de controle
mit <pos> [vel] [kp] [kd]Comando de modo MIT
posvel <pos> [vlim]Comando de modo POS_VEL
vel <velocity>Comando de modo somente velocidade
read_param <id> [type]Ler parâmetros do motor
write_param <id> <value> [type]Gravar parâmetros do motor
loopEntrar no modo de controle em loop
q / quitSair

Nota: Os motores Robostride usam a interface CAN (padrão can0), com ID de host/feedback padrão 0xFD. Durante o teste do motor, é necessário desativar o motor primeiro e depois reativá-lo para permitir leitura e controle normais.


Calibração de zero e monitoramento de ângulo (2_zero_and_read.py)

Define automaticamente todas as posições zero das juntas e exibe os ângulos das juntas em tempo real.

Comando de execução:

uv run python example/2_zero_and_read.py

# Example output
-0.12 +0.23 -6.42 +41.74 -0.45 -0.01 -0.01


Ajuste de parâmetros do controlador MIT / POS_VEL​

Esta seção explica como modificar os parâmetros do controlador para cada junta do braço nos modos MIT e POS_VEL, e como fazer com que as alterações entrem em vigor.

Esta seção cobre apenas "onde / como alterar", não "que valor usar"

Parâmetros adequados só podem ser obtidos por meio de ajuste direto no hardware. Esta seção cobre apenas: onde os parâmetros estão, o que cada campo controla e como fazer com que as alterações sejam efetivadas e verificadas. Para estratégias específicas de ajuste (por exemplo, tentativa e erro, Ziegler‑Nichols), consulte referências gerais de controle de motores.

Localização do arquivo de configuração​

Versão de hardwareArquivo de configuração do motorEntrada de seleção
reBot Arm B601-RS (este documento)config/rebotarm_rs.yamlDefina hardware_yaml: "rebotarm_rs.yaml" em config/rebotarm.yaml
reBot Arm B601-DMconfig/rebotarm_dm.yamlDefina hardware_yaml: "rebotarm_dm.yaml" em config/rebotarm.yaml
Não edite rebotarm.yaml diretamente

Esse arquivo contém apenas uma única linha hardware_yaml: ...; todos os parâmetros do motor estão em rebotarm_rs.yaml / rebotarm_dm.yaml.

Estrutura do arquivo de configuração​

Cada junta tem sua própria entrada, agrupada por modo de controle:

joints:
- name: joint1
motor_id: 0x01
feedback_id: 0xFD
model: "rs-06"
vendor: "robstride"
MIT:
kp: 50.0
kd: 3.0
POS_VEL:
vel_kp: 12.0
vel_ki: 0.1
pos_kp: 13.0
vlim: 10.0
# ... joint2 ~ joint6 follow the same structure ...

Como localizar:

  • Pelo nome da junta: para modificar uma junta, encontre o bloco - name: jointX;
  • Pelo modo: dentro dessa junta, MIT: contém os parâmetros do modo MIT, POS_VEL: contém os parâmetros do modo POS_VEL;
  • O modo atual determina qual conjunto é enviado: o script alterna modos via mode mit / mode posvel; o motor na verdade recebe os parâmetros sob o sub-bloco correspondente.

Significado dos campos no modo MIT​

CampoFunção
kpGanho proporcional do loop de posição: a "rigidez" do rastreamento da posição alvo.
kdGanho de amortecimento do loop de velocidade: suprime oscilações causadas pelo erro de posição.

Significado dos campos no modo POS_VEL​

CampoFunção
vel_kpGanho proporcional do loop de velocidade.
vel_kiGanho integral do loop de velocidade.
pos_kpGanho proporcional do loop de posição (funciona com vlim para controle híbrido posição‑velocidade).
vlimLimite de velocidade, restringe a velocidade máxima de movimento.
As definições de campos diferem entre fornecedores

Os motores Damiao (DM) e Robostride (RS) usam unidades diferentes na camada de protocolo, portanto o mesmo nome de campo não é comparável entre fornecedores. Modificar vel_kp de RS e modificar vel_kp de DM significam coisas diferentes. Interprete cada YAML de acordo com sua própria ordem de campos, não compare valores entre arquivos de configuração.

Limite o escopo de teste antes de fazer o ajuste

Grandes alterações de kp / kd em várias juntas podem causar oscilação imediata, sobrecorrente ou colisões em batentes mecânicos se qualquer direção ou sinal de junta estiver incorreto. Antes de ajustar, limpe o espaço de trabalho do braço e planeje testar uma junta e um modo por vez, em pequenos passos.

Procedimento de edição​

  1. Pare qualquer script em execução. O motor está ativado quando você edita o YAML, as alterações não entram em vigor imediatamente e é fácil gerar comportamento inconsistente.

  2. Edite o arquivo YAML correspondente:

    # Example for RS
    vim config/rebotarm_rs.yaml
    • Altere apenas a junta que você precisa ajustar (por exemplo, joint1); deixe as juntas não relacionadas como estão;
    • Dentro de uma junta, altere apenas o modo que você precisa ajustar (MIT ou POS_VEL); não modifique os campos do outro modo sem motivo.
  3. Preserve a indentação YAML: 2 espaços por nível, chaves separadas dos valores por :. Indentação incorreta faz com que o yaml.safe_load falhe na análise e todos os parâmetros voltem aos padrões.

  4. Reinicie o script após salvar. O YAML é lido uma vez na inicialização do script; edições em tempo de execução não entram em vigor imediatamente.

  5. Verificação em junta única: use um script como demo3 (MIT) / demo4 (POS_VEL) para verificar a alteração com um pequeno movimento de junta única antes de fazer um teste com o braço completo.

Verificando se a alteração entrou em vigor​

  • Observação em tempo de execução: ative o motor no demo3 / demo4 e verifique state; se os parâmetros parecerem inalterados ou o motor se comportar exatamente como antes, o YAML foi editado incorretamente ou foi sobrescrito pelos padrões.

  • Auto-verificação do YAML: faça o parse diretamente com Python e imprima os campos de uma junta para confirmar que os valores correspondem ao que você acabou de escrever:

    uv run python -c "import yaml; print(yaml.safe_load(open('config/rebotarm_rs.yaml'))['joints'][0])"
  • Reversão rápida: git checkout config/rebotarm_rs.yaml restaura os padrões do repositório.


Testes básicos de controle​

3

Controle completo das juntas em modo MIT

Demo 3 · 3_mit_control.py

Todas as juntas usam o modo MIT de forma uniforme, enviando comandos de controle de forma síncrona a cada ciclo.

Entrada: Todos os ângulos das juntas (graus), separados por espaço. Se o gripper estiver configurado, é necessário um ângulo adicional para o gripper.

Opcional — Este exemplo não possui planejamento de trajetória suave

Este exemplo envia ângulos alvo das juntas diretamente para os motores, sem planejamento de trajetória ou velocidade. Uma grande mudança no alvo pode causar movimento repentino em alta velocidade e acionar a proteção contra sobrecorrente.

  • Este exemplo não é obrigatório para concluir o tutorial. Se o seu objetivo é um movimento seguro e suave do braço, pule este exemplo e vá diretamente para Controle de trajetória suave com IK (8_arm_traj_control.py);
  • Execute-o apenas quando precisar verificar o controle de junta em baixo nível no modo MIT. Comece movendo uma junta em apenas 5–10 graus, depois aumente a mudança gradualmente após confirmar a resposta e a direção;
  • Limpe o espaço de trabalho do braço antes de executar e certifique-se de que você pode cortar a alimentação imediatamente.
Mostrar instruções de execução (opcional)

Comando de execução:

uv run python example/3_mit_control.py
> 30 0 0 0 0 0 # Control motor 1 to rotate 30 degrees
> state
pos (deg): ['+29.99', '+0.00', '-45.00', '+0.00', '+0.00', '+0.00']
> q # Exit system
4

Controle completo das juntas em modo POS_VEL (opcional)

Demo 4 · 4_pos_vel_control.py

Opcional — Movimento suave não é garantido com os parâmetros padrão

Este exemplo atualiza diretamente o alvo de posição de cada junta e não inclui planejamento de trajetória completo. No reBot Arm B601-RS, o modo POS_VEL (Posição‑Velocidade) também requer ajuste de parâmetros separado para bons resultados; seus parâmetros padrão são geralmente menos suaves do que um modo MIT devidamente ajustado.

Este exemplo não é obrigatório para concluir o tutorial. A menos que você precise especificamente depurar o modo POS_VEL, pule este exemplo e vá diretamente para Controle de trajetória suave com IK (8_arm_traj_control.py). Se você o executar, use apenas pequenas mudanças de alvo e mantenha pessoas e equipamentos fora do espaço de trabalho do braço.

Insira ângulos alvo para todas as juntas para controlar os motores no modo híbrido POS_VEL (Posição‑Velocidade). Quando ajustado corretamente, esse modo pode limitar a velocidade usada para atingir um ângulo alvo; o próprio exemplo não fornece planejamento de trajetória suave completo.

Mostrar instruções de execução (opcional)

Comando de execução:

uv run python example/4_pos_vel_control.py
> 30 0 0 0 0 0 # Control motor 1 to rotate 30 degrees
> state
pos (deg): ['+29.99', '+0.00', '-45.00', '+0.00', '+0.00', '+0.00']
> q # Exit system

Testes de cinemática​

5

Teste de cinemática direta

Demo 5 · 5_fk_test.py

Calcular a pose do efetuador final com base nos ângulos das juntas.

Entrada: 6 ângulos de juntas (graus)

Saída:

  • Posição do efetuador final (X, Y, Z) — unidade: metros
  • Matriz de rotação (3×3)
  • Ângulos de Euler (rolagem/tangagem/giro) — unidade: graus

Exemplo:

uv run python example/5_fk_test.py
> 0 0 0 0 0 0
> 45 -30 15 -60 90 180
6

Teste de Cinemática Inversa

Demo 6 · 6_ik_test.py

Resolver os ângulos das juntas com base na pose desejada do efetuador final.

Formato de entrada:

  • Somente posição: <x> <y> <z> (metros)
  • Posição + orientação: <x> <y> <z> <roll> <pitch> <yaw> (graus)

Exemplo:

uv run python example/6_ik_test.py
> 0.25 0.0 0.15 # Position only
> 0.25 0.0 0.15 0 0 0 # Position + orientation
7

Controle de Cinemática Inversa em Modo MIT (Opcional)

Demo 7 · 7_arm_ik_control.py

Use cinemática inversa (IK) no modo MIT para especificar as coordenadas 3D (X, Y, Z) e a orientação (ângulos de Euler) para onde o efetuador final do braço robótico deve se mover.

Formato de entrada:

  • Somente posição: <x> <y> <z> (metros)
  • Posição + orientação: <x> <y> <z> <roll> <pitch> <yaw> (graus)
  • Entrada state: visualizar os valores atuais em radianos de cada junta.
  • Entrada end_state: visualizar as coordenadas atuais do efetuador final (m) e os ângulos de Euler (rad) no espaço.
Opcional — Este exemplo não possui planejamento de trajetória suave

Este exemplo envia a solução de IK diretamente como alvo das juntas, sem planejamento de trajetória ou velocidade. Uma grande mudança na pose alvo pode causar movimento repentino em alta velocidade e acionar a proteção contra sobrecorrente.

  • Este exemplo não é obrigatório para concluir o tutorial. Na maioria dos casos, ignore este exemplo e use a próxima seção, Controle de IK com Trajetória Suave (8_arm_traj_control.py), que inclui planejamento de aceleração/desaceleração de mínimo tranco;
  • Execute-o apenas quando precisar comparar ou depurar o controle de IK sem planejamento de trajetória. Mantenha o primeiro alvo dentro de 5–10 cm da posição atual do efetuador final;
  • Antes de executar, confirme que a pose alvo é alcançável, limpe a área de trabalho de pessoas e obstáculos e certifique-se de que você pode cortar a alimentação imediatamente.
Mostrar instruções de execução (Opcional)

Comando de execução:

uv run python example/7_arm_ik_control.py

#Usage A
> 0.3 0.0 0.4 # Position only (orientation defaults to 0), move the arm end-effector to 0.3 meters forward and 0.4 meters above.

#Usage B
> 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.5 # Control both position and orientation: move to the specified position while rotating the wrist yaw angle by 0.5 radians.

> ctrl + c # Exit system

Testes de compensação de gravidade​

9

Controle de compensação de gravidade — Versão básica

Demo 9 · 9_gravity_compensation.py

Use o modelo dinâmico Pinocchio para compensar a gravidade das juntas.

Lei de controle:

tau = g(q)          — Gravity feedforward
pos = current motor position — Joint position follows current position
kp = 2, kd = 1 — Unified stiffness/damping for all joints

Comportamento esperado:

  • O braço robótico pode "flutuar" em qualquer pose
  • Não cairá devido ao próprio peso após ser solto
  • Pode ser movido manualmente para qualquer posição
Saída normal realiza um retorno seguro para a posição inicial

Quando você interrompe o script normalmente com Ctrl+C, ele primeiro para o controle de compensação de gravidade e mantém a pose atual com ganhos rígidos e alimentação antecipada de gravidade. Em seguida, retorna o braço para zero por meio de uma trajetória de mínimo tranco; somente após a conclusão do retorno à origem é que ele desconecta e desabilita os motores.

O retorno automático à origem depende da execução normal do programa, da comunicação e da alimentação. Mantenha pessoas e obstáculos fora da área de trabalho do braço e esteja pronto para sustentar o braço durante o retorno. Uma falha de comunicação, perda inesperada de energia ou término forçado pode impedir a conclusão da sequência de proteção; corte a alimentação imediatamente se ocorrer movimento anormal.

Comando de execução:

uv run python example/9_gravity_compensation.py

Saída:

  • Exibir em tempo real o torque desejado para cada junta (N·m)
  • Pressione Ctrl+C para parar e desconectar
Ajustando a compensação de juntas individuais

Se algumas juntas estiverem subcompensadas ou supercompensadas devido a atrito estrutural ou diferenças de montagem, você pode aplicar uma escala adicional ao elemento correspondente do array tau_g no código:

tau_g[x] *= y  # x is the joint motor id, y is the compensation factor, usually starting from 1
# This compensation is generally only used for joints 2 and 3

Por exemplo, tau_g[2] *= 1.2 significa aumentar o torque de compensação de gravidade da junta 2 em 20%. Recomenda-se ajustar item por item com base no efeito real de flutuação para evitar fazer alterações excessivamente grandes de uma só vez.

10

Controle de compensação de gravidade — Versão com trava de velocidade do efetuador final

Demo 10 · 10_gravity_compensation_lock.py

Com base na compensação de gravidade básica, adiciona detecção de velocidade do efetuador final e mecanismo de trava de ângulo das juntas.

Lei de controle:

tau = g(q) + integral_term    — Gravity feedforward + integral term
pos = q_target — Target joint angle (locked or updated)
kp = 8.0, kd = 1.0 — Enhanced stiffness/damping

Lógica de trava:

  • Quando a velocidade linear do efetuador ||v_ee|| < 0.04 m/s e a velocidade angular ||w_ee|| < 0.08 rad/s:
    • O ângulo alvo da junta q_target permanece travado
    • O braço robótico trava na posição atual
  • Quando a velocidade do efetuador excede o limite:
    • q_target é atualizado para o ângulo atual da junta
    • Permite empurrar manualmente para mudar a posição

Comportamento esperado:

  • O braço robótico trava na posição atual, exigindo força para mudar o ângulo alvo
  • Mais estável que a versão básica, adequada para cenários que exigem manutenção de pose
Saída normal realiza um retorno seguro para a posição inicial

Quando você interrompe o script normalmente com Ctrl+C, ele primeiro para o controle de compensação de gravidade e mantém a pose atual com ganhos rígidos e alimentação antecipada de gravidade. Em seguida, retorna o braço para zero por meio de uma trajetória de mínimo tranco; somente após a conclusão do retorno à origem é que ele desconecta e desabilita os motores.

O retorno automático à origem depende da execução normal do programa, da comunicação e da alimentação. Mantenha pessoas e obstáculos fora da área de trabalho do braço e esteja pronto para sustentar o braço durante o retorno. Uma falha de comunicação, perda inesperada de energia ou término forçado pode impedir a conclusão da sequência de proteção; corte a alimentação imediatamente se ocorrer movimento anormal.

Comando de execução:

uv run python example/10_gravity_compensation_lock.py

Saída:

  • Exibir o status de trava em tempo real (LOCKED / UPDATE)
  • Velocidade linear e velocidade angular do efetuador final
  • Torque de compensação de gravidade para cada junta (N·m)
  • Pressione Ctrl+C para parar e desconectar
Ajustando a compensação de juntas individuais

Se algumas juntas estiverem subcompensadas ou supercompensadas devido a atrito estrutural ou diferenças de montagem, você pode aplicar uma escala adicional ao elemento correspondente do array tau_g no código:

tau_g[x] *= y  # x is the joint motor id, y is the compensation factor, usually starting from 1
# This compensation is generally only used for joints 2 and 3

Por exemplo, tau_g[2] *= 1.2 significa aumentar o torque de compensação de gravidade da junta 2 em 20%. Recomenda-se ajustar item por item com base no efeito real de flutuação para evitar fazer alterações excessivamente grandes de uma só vez.

Configuração de teste de segurança: Você pode modificar a lista ENABLED_JOINTS no início do script para habilitar apenas juntas específicas para testes de segurança:

ENABLED_JOINTS = ["joint1"]  # Enable only joint1

Ambiente de simulação​

Simulação MeshCat do reBot Arm B601-RS
Endereço do visualizador web MeshCat

Após iniciar uma simulação, o terminal imprime a URL real de acesso. O padrão é http://127.0.0.1:7000/static/; se a porta estiver ocupada, o MeshCat tenta automaticamente a próxima porta, então use a URL impressa no terminal.

S1

Simulação de cinemática direta

Demonstração de simulação 1 · sim/fk_sim.py

Simulação interativa de cinemática direta, visualizando a pose do braço robótico no MeshCat ao inserir ângulos de junta.

Comando de execução:

uv run python example/sim/fk_sim.py

Comandos interativos:

  • Inserir 6 ângulos de junta (graus), separados por espaço
  • Exemplo: 0 0 0 0 0 0
  • Exemplo: 45 -30 15 -60 90 -180
  • q/quit/exit: Sair

Recursos:

  • Exibir posição e orientação do efetuador final em tempo real
  • Suportar entrada contínua para testar diferentes poses
  • Gerar informações de pose formatadas
S2

Simulação de cinemática inversa

Demonstração de simulação 2 · sim/ik_sim.py

Simulação interativa de cinemática inversa, resolvendo automaticamente ângulos de junta e visualizando para uma pose alvo.

Comando de execução:

uv run python example/sim/ik_sim.py

Formato de entrada:

  • Apenas posição: x y z (metros)
  • Posição + orientação: x y z roll pitch yaw (radianos)

Exemplo:

> 0.25 0.0 0.25              # Position only
> 0.29545 0.0 0.28664 0 0.17453 0 # Position + orientation

Recursos:

  • Determinar automaticamente se a CI converge
  • Exibir contagem de iterações e erro
  • Atualizar a pose do robô em tempo real
S3

Simulação de planejamento de trajetória

Demonstração de simulação 3 · sim/traj_sim.py

Simulação de planejamento de trajetória geodésica em SE(3), incluindo rastreamento CLIK e reprodução de animação no MeshCat.

Comando de execução:

uv run python example/sim/traj_sim.py

Comandos interativos:

  • Entrada: x y z [roll pitch yaw] (metros/radianos)
  • Pressione Enter diretamente para usar a configuração padrão
  • q: Sair

Recursos:

  • Planejar da posição atual até a pose alvo
  • Usar perfil de trajetória de mínimo tranco (minimum jerk)
  • Exibir estatísticas da trajetória em tempo real
  • Reproduzir animação de toda a trajetória no MeshCat
  • Exibir caminho de referência (cinza) e caminho real (verde)
S4

Ferramenta de visualização

Demonstração de simulação 4 · viz_test.py

Com base na visualização do MeshCat e na cinemática inversa, o braço robótico simulado desenha gradualmente um coração e escreve "LOVE" acima dele.

Resultado do desenho do coração e LOVE com viz_test.py

Funções principais:

  • Carregar o modelo URDF e exibir o movimento do braço robótico
  • Resolver a cinemática inversa ponto a ponto, percorrendo os caminhos do coração e das letras
  • A linha cinza mostra o caminho ideal e a linha vermelha mostra progressivamente a trajetória simulada do efetuador final
  • Entre os traços das letras, o deslocamento é feito com a caneta levantada e nenhuma linha de conexão é desenhada
  • Exibir o erro máximo de posição após concluir o desenho

Comando de execução:

Execute a partir do diretório raiz do projeto:

uv run python viz_test.py

Passos:

  1. Abra no navegador a URL do MeshCat exibida no terminal.
  2. Volte ao terminal e pressione Enter para começar a desenhar o coração e LOVE.
  3. Após concluir o desenho, arraste no navegador para ver o resultado de diferentes ângulos.
  4. Pressione Enter novamente para sair do programa.

A trajetória vermelha é calculada pela cinemática direta do modelo de simulação e não representa medições do robô real.


FAQ​

  • Encontrar erro Permission denied Certifique-se de executar sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 (Damiao) ou sudo chmod 666 /dev/can0 (Robostride) para definir as permissões do dispositivo.

  • A solução de CI falha ou os resultados são anormais Verifique se a pose alvo está dentro da área de trabalho do braço robótico e garanta que os limites das juntas estejam configurados corretamente.

  • O efeito da compensação de gravidade é ruim Isso pode ser causado por erros estruturais e precisão de usinagem. A compensação de gravidade neste projeto depende de URDF e Pinocchio. Você pode tentar corrigir o URDF para os parâmetros que você realmente mediu (você pode pedir ajuda à IA para esta etapa).

  • Os motores Robostride não conseguem ler o status Problemas de configuração de protocolo interno no motorbridge podem impedir que motores RS consultem status como os motores DM. Por favor, julgue com base nos efeitos reais de movimento ou tente usar o comando ping para confirmar a comunicação normal com o motor.

  • Como alternar entre as configurações de motor Damiao e Robostride Modifique o arquivo de configuração config/rebotarm_dm.yaml (Damiao) ou config/rebotarm_rs.yaml (Robostride) e carregue a configuração correspondente no código.

  • Se o braço robótico permanecer parado além de 70% da área de alcance do braço por um longo período, o motor da segunda junta entrará em proteção contra travamento
    Desligue e ligue novamente o braço robótico; o erro de proteção contra travamento do motor da segunda junta será limpo automaticamente.


Contato​


Documentos de referência​


Loading Comments...