Pular para o conteúdo principal

reCamera_Microscope

🔥O que é o reCamera_Microscope?

reCamera_Microscope é um projeto de código aberto baseado na série reCamera 2002 e na Placa de Sensor GC2053. Você também pode usar a versão reCamera 2002 HQ PoE para concluir este projeto.

💡Para que o reCamera_Microscope pode ser usado?

Para que o reCamera_Microscope pode ser usado?
O reCamera_Microscope suporta a troca de lentes com diferentes níveis de ampliação, permitindo capturar imagens de objetos como PCBs (Placas de Circuito Impresso), componentes eletrônicos, células, insetos e amostras de plantas.
A série reCamera Sg2002 vem com um poder de computação integrado de 1 TOPS, permitindo executar o modelo YoloV11. Quando combinado com modelos de detecção ou segmentação de objetos, ele pode ser aplicado a cenários como detecção de defeitos em PCBs, classificação de componentes eletrônicos, bem como classificação e contagem de células, insetos e amostras de plantas.
Mais direções de aplicação ainda estão para ser exploradas por todos vocês.

📷Prévia

🔧Composição de Hardware do reCamera_Microscope

  1. reCamera POE
  2. Impressora 3D x2
  3. Lente M12 x2
  4. Suporte de Extensão de Lente M12 x3
  5. suporte de microscópio
  6. Fonte de alimentação 12V
  7. Cabo Type-C

Etapas de Instalação

Conforme mostrado na figura, monte o suporte, conecte-o à fonte de alimentação de 12V e instale a peça impressa em 3D.

Conforme mostrado na figura, o kit de microscópio contém duas lentes. Você precisa remover a lente grande-angular e substituí-la pelas outras duas lentes.

🎨Opção 1: Lente 1: Uso da lente de microscópio

Conforme mostrado na figura, remova a lente do microscópio, instale três adaptadores de extensão de lente e, em seguida, instale a lente 1.

Conforme mostrado na figura, conecte o computador usando um cabo USB.

Visite 192.168.42.1 para visualizar a página de carregamento do reCamera. O usuário logado é: root ; a senha é: recamera.1

Você pode comprar lâminas de amostras de plantas, animais ou microrganismos e colocá-las na mesa do microscópio. Ajustando as posições da câmera e do objeto, você poderá ver imagens do mundo microscópico.

🎨Opção 2: Lente 2: Usar micro-lente para PCB

Conforme mostrado na figura, remova a lente do microscópio, instale um adaptador de extensão de lente e, em seguida, instale a lente 2.

Conforme mostrado na figura, conecte o computador usando um cabo USB.

Visite 192.168.42.1 para visualizar a página de carregamento do reCamera. O usuário logado é: root ; a senha é: recamera.1

Há dois modelos pré-treinados disponíveis aqui, que podem ser usados para identificar componentes eletrônicos em PCBs ou detectar defeitos em PCBs.

Modelo de Detecção de Componentes Eletrônicos em PCBDownload
Modelo de Detecção de Defeitos em PCBDownload

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...