Pular para o conteúdo principal

Criar um Gateway de Eventos VLM com reCamera e NVIDIA Jetson

Introdução​

Este guia implanta uma demonstração completa de visão em duas etapas:

  1. Uma reCamera Basic executa YOLOv8 continuamente.
  2. Somente depois que ela detecta uma pessoa, envia esse frame para um NVIDIA Jetson.
  3. Qwen3-VL no Jetson decide se o frame contém uma pessoa vestindo roupas claramente vermelhas.
  4. O Jetson transmite um alerta de pessoa de vermelho ou uma descrição da cena via WebSocket.
  5. A reCamera também fornece um stream RTSP H.264 1920×1080 com caixas de detecção de pessoa.
reCamera Basic                     NVIDIA Jetson                         Client
YOLOv8 person detector :8080 llama-server + Qwen3-VL
| :8000 Vision Gateway
+-- HTTP Base64 JPEG -----------> analyze -> structured VLM result
+-- RTSP :8554/live0 +---------------- WebSocket /ws ----> app

Essa arquitetura mantém a detecção contínua de objetos na reCamera de baixo consumo e invoca o modelo maior de visão e linguagem apenas quando uma pessoa está presente. Isso reduz as requisições de inferência ao Jetson enquanto ainda fornece compreensão de cena em linguagem natural para aplicações downstream.

nota

O aplicativo pré-compilado deste projeto tem como alvo a reCamera Basic com o SoC RISC-V SG2002. Ele não é executado na reCamera Pro baseada em aarch64.

Preparação de Hardware​

ItemFinalidade
reCamera 2002 SeriesExecuta a detecção de pessoas com YOLOv8 e o stream RTSP
Dispositivo NVIDIA Jetson OrinExecuta llama.cpp, Qwen3-VL e o Vision Gateway
Computador de desenvolvimentoCopia o aplicativo para a reCamera e assina a saída RTSP/WebSocket
Rede LAN ou USB/EthernetConecta reCamera, Jetson e o cliente

Requisitos de Software​

  • reCamera Basic (SG2002/RISC-V), não reCamera Pro.
  • NVIDIA Jetson Orin com JetPack, CUDA e pelo menos 8 GB de memória unificada recomendados.
  • Ambos os dispositivos na mesma LAN confiável, com endereços IP mutuamente alcançáveis.
  • Git e Python 3.10+ no Jetson.
  • Um modelo de linguagem Qwen3-VL GGUF compatível e seu arquivo mmproj correspondente.

Baixe o repositório da demonstração no Jetson ou no computador de desenvolvimento:

git clone https://github.com/yyling0101-a11y/reCamera-VLM-Gateway.git

Este guia usa /home/nvidia/recamera_vl e estes placeholders:

JETSON_IP    Jetson LAN address, for example 192.168.4.33
RECAMERA_IP reCamera LAN address
cuidado

O subsistema multimodal do llama.cpp muda rapidamente e sua própria documentação alerta que são esperadas mudanças incompatíveis. Fixe um commit testado do llama.cpp para um deployment reprodutível. Um modelo multimodal normalmente requer tanto o GGUF de linguagem quanto um projector correspondente. Consulte a documentação multimodal oficial e a documentação do servidor.

Configurar o NVIDIA Jetson​

Etapa 1: Verificar JetPack e CUDA​

No Jetson:

uname -m
cat /etc/nv_tegra_release
nvcc --version

A arquitetura esperada é aarch64. Se nvcc estiver ausente, instale uma versão do JetPack que inclua o kit de desenvolvimento CUDA antes de continuar. Você pode monitorar o dispositivo com:

sudo tegrastats

Monitor opcional de interface gráfica:

sudo python3 -m pip install jetson-stats
jtop

Etapa 2: Instalar Dependências de Build​

sudo apt update
sudo apt install -y git cmake build-essential ninja-build pkg-config \
libssl-dev python3-venv curl
mkdir -p /home/nvidia/recamera_vl
cd /home/nvidia/recamera_vl

OpenSSL é útil quando o próprio llama-server precisa buscar imagens HTTPS. Esta demonstração envia URIs de dados Base64, portanto não depende de busca remota de imagens.

Etapa 3: Compilar llama.cpp com CUDA​

git clone https://github.com/ggml-org/llama.cpp.git
cd llama.cpp

# Recommended: replace this with a commit you have tested and record it.
git rev-parse HEAD

cmake -S . -B build \
-DGGML_CUDA=ON \
-DCMAKE_CUDA_ARCHITECTURES=87 \
-DLLAMA_OPENSSL=ON \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build --config Release -j2 --target llama-server llama-cli

O Jetson Orin usa capacidade de computação 8.7. Se um Jetson diferente for usado, selecione a arquitetura CUDA apropriada. Dispositivos com pouca memória podem precisar de -j1.

Verifique a saída e o backend CUDA:

file build/bin/llama-server
build/bin/llama-server --list-devices

A lista deve conter um dispositivo CUDA em vez de apenas CPU.

Etapa 4: Preparar o Modelo Qwen3-VL​

Obtenha o GGUF de linguagem e o projector multimodal correspondente a partir da mesma versão de modelo confiável. Não misture projectors entre variantes ou revisões de modelo. Revise sua licença e checksum antes do deployment.

Layout de exemplo correspondente aos nomes de arquivo usados abaixo:

/home/nvidia/recamera_vl/models/Qwen3-VL-4B-Instruct-GGUF/
├── Qwen3VL-4B-Instruct-Q8_0.gguf
└── mmproj-Qwen3VL-4B-Instruct-Q8_0.gguf
cuidado

Q8 pode ficar no limite em um Jetson de 8 GB quando CUDA, cache KV, o projector e o sistema operacional são incluídos. Uma variante Q4 fornecida pelo publicador pode reduzir o uso de memória. Nunca renomeie um arquivo não relacionado para corresponder a este exemplo.

Etapa 5: Iniciar o llama-server​

Crie /home/nvidia/recamera_vl/start_qwen3_vl.sh:

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

BASE=/home/nvidia/recamera_vl
MODEL="$BASE/models/Qwen3-VL-4B-Instruct-GGUF/Qwen3VL-4B-Instruct-Q8_0.gguf"
MMPROJ="$BASE/models/Qwen3-VL-4B-Instruct-GGUF/mmproj-Qwen3VL-4B-Instruct-Q8_0.gguf"

exec "$BASE/llama.cpp/build/bin/llama-server" \
--model "$MODEL" \
--mmproj "$MMPROJ" \
--alias qwen3-vl \
--host 0.0.0.0 \
--port 8080 \
--n-gpu-layers all \
--ctx-size 4096 \
--parallel 1 \
--flash-attn auto

Em seguida, execute:

chmod +x /home/nvidia/recamera_vl/start_qwen3_vl.sh
/home/nvidia/recamera_vl/start_qwen3_vl.sh

As flags podem mudar entre revisões do llama.cpp. Se uma flag for rejeitada, use build/bin/llama-server --help da mesma compilação em vez de copiar flags de outra versão.

Em outro terminal:

curl http://127.0.0.1:8080/health
curl http://127.0.0.1:8080/v1/models

Se a memória for insuficiente, tente --ctx-size 2048, uma quantização oficial menor ou --no-mmproj-offload (mais lento). Flags de cache KV quantizado também podem estar disponíveis; confirme seus nomes com --help.

Etapa 6: Instalar e Iniciar o Vision Gateway​

Clone este repositório em /home/nvidia/reCamera-VLM-Gateway, depois:

cd /home/nvidia
git clone https://github.com/yyling0101-a11y/reCamera-VLM-Gateway.git
cd reCamera-VLM-Gateway
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r vision_gateway/requirements.txt
chmod +x vision_gateway/start.sh
./vision_gateway/start.sh

O script incluído espera o llama-server em 127.0.0.1:8080, alias de modelo qwen3-vl e inicia um único worker em 0.0.0.0:8000. Mantenha um worker porque a serialização de inferência e as conexões WebSocket ficam na memória do processo.

Verifique:

curl http://127.0.0.1:8000/health
curl http://127.0.0.1:8000/api/v1/status

A resposta de health deve mostrar status: ok, busy: false e a URL do llama-server.

Etapa 7: Testar Análise de Imagem e WebSocket​

A partir da raiz do repositório:

base64 -w 0 vision_gateway/image.jpg > /tmp/vision-image.b64
curl http://127.0.0.1:8000/api/v1/analyze \
-H 'Content-Type: application/json' \
--data-binary "{\"image_base64\":\"$(</tmp/vision-image.b64)\"}"

Uma resposta bem-sucedida contém red_person_detected, message e processing_ms.

Assine a partir de um navegador ou aplicativo antes de enviar outra imagem:

const ws = new WebSocket("ws://JETSON_IP:8000/ws");
ws.onmessage = e => console.log(JSON.parse(e.data));
setInterval(() => ws.readyState === WebSocket.OPEN && ws.send("ping"), 30000);

Os eventos são:

{"type":"red_person_detected","message":"发现了红色衣服的人","request_id":"...","timestamp":0}

ou:

{"type":"scene_description","message":"...","request_id":"...","timestamp":0}

Configurar a reCamera​

Etapa 1: Conectar à reCamera​

Conclua primeiro o guia reCamera Getting Started. Conecte a reCamera e o Jetson à mesma LAN e, em seguida, confirme seus endereços IP. O endereço de rede USB padrão da reCamera é geralmente 192.168.42.1, mas use o endereço atribuído pela sua rede real ao se comunicar com o Jetson.

nota

Os recursos da câmera são exclusivos. O serviço padrão sscma-node deve ser parado antes que o aplicativo C++ standalone possa acessar a câmera.

Etapa 2: Fazer Deploy e Iniciar o Aplicativo​

A partir do seu computador:

git clone https://github.com/yyling0101-a11y/reCamera-VLM-Gateway.git
cd reCamera-VLM-Gateway
scp -r recamera root@RECAMERA_IP:/home/recamera/person-vl
ssh root@RECAMERA_IP

Na reCamera:

cd /home/recamera/person-vl
chmod +x run.sh bin/person_vl
killall sscma-node 2>/dev/null || true
JETSON_VL_URL=http://JETSON_IP:8000/api/v1/analyze ./run.sh

O binário incluído tem como alvo a reCamera Basic (SG2002/RISC-V) e o SDK de vídeo requer root. Uma detecção de pessoa coloca em fila um upload de JPEG; o tempo de espera padrão é de 10 segundos.

Veja o stream anotado usando RTSP-over-TCP:

ffplay -rtsp_transport tcp rtsp://RECAMERA_IP:8554/live0

Verificar a Demonstração Completa​

Entre no campo de visão vestindo roupas predominantemente vermelhas e, em seguida, repita o teste sem roupas vermelhas. Confirme as três saídas:

  • a reCamera imprime [vl] response ... http=200.
  • o WebSocket recebe red_person_detected ou scene_description.
  • o RTSP mostra a caixa da pessoa.
dica

O Gateway permite intencionalmente apenas uma inferência VLM por vez. Se várias câmeras forem usadas, aumente VL_COOLDOWN_SECONDS ou adicione uma fila de requisições externa.

Recursos​

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Fornecemos diferentes níveis de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...