Convenções Comuns
Formato de Resposta
Endpoints de Leitura
Endpoints de leitura (GET) normalmente retornam diretamente o objeto de dados de negócio, sem um campo code. Por exemplo:
{
"sSerialNumber": "RC1126B-20240101-001",
"sFirmwareVersion": "V1.0.10"
}
Endpoints de Operação
Endpoints de operação (POST, PUT, DELETE) retornam um objeto contendo code e message:
{
"code": 0,
"message": "success"
}
code=0 significa sucesso. Um code diferente de zero indica um erro, e message fornece uma descrição.
Resposta de Erro
Quando uma solicitação falha, o dispositivo retorna:
{
"code": 401,
"message": "Unauthorized: Invalid token or NO token provided"
}
Nomenclatura de Campos
Os nomes de campos JSON usam camelCase. A primeira letra indica o tipo de dado:
| Prefixo | Tipo | Exemplo |
|---|---|---|
i | Inteiro | iCpuUsage |
f | Ponto flutuante | fTemperature |
s | String | sSerialNumber |
b | Booleano | bRunning |
l | Lista | lDetection |
d | Objeto | dIpv4 |
Construção de URL
Endpoints CGI
A maioria dos endpoints requer o caminho base CGI:
http://<DEVICE_IP>/cgi-bin/entry.cgi/<API_PATH>
Endpoints de Caminho Direto
Alguns endpoints ignoram a camada CGI e são acessados diretamente:
http://<DEVICE_IP>/api/v1/device/serial-port
http://<DEVICE_IP>/api/v1/file?path=/mnt/sdcard/test.mp4
Autenticação
Com poucas exceções (/system/key, /system/login, /system/check), todos os endpoints exigem o Token no cabeçalho da requisição:
Cookie: token=<JWT_TOKEN>
Consulte Authentication para saber como obter um Token.
Códigos de Erro
Os códigos de erro são segmentados por módulo funcional:
| Prefixo | Módulo |
|---|---|
100xx | Dispositivo e Sistema |
200xx | Visualização ao Vivo |
300xx | Gravação |
400xx | Inferência de IA |
500xx | Terminal e Logs |
Códigos de erro comuns:
| Código | Descrição |
|---|---|
10001 | Senha muito fraca |
10002 | Token expirado |
10003 | Um download de firmware já está em andamento |
10004 | Número de porta fora do intervalo |
10005 | Número de porta já em uso |
Consulte Error Codes para a lista completa.
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diversos tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos múltiplos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.