Pular para o conteúdo principal

Coletar logs para suporte

Quando Solucionar por sintoma não resolve um problema, o próximo passo é coletar logs e informações do dispositivo. O suporte solicitará:

  1. Versão do firmware e informações básicas do dispositivo — o que o dispositivo está executando.
  2. Logs do sistema — o que o dispositivo estava fazendo quando o problema ocorreu.
  3. Etapas para reproduzir — como acionar o problema de forma confiável.

1. Versão do firmware e informações básicas do dispositivo​

Abra Device Info na barra de navegação à esquerda:

  • Basic Information — informações de versão de hardware/software e uso de recursos do sistema.
  • System Settings — versão atual do firmware.

Registre o seguinte e inclua na sua solicitação de suporte:

ItemOnde encontrar
Versão do firmwareDevice Info → System Settings
Modelo de hardware / SKUBasic Information
Versões de softwareBasic Information
Uso de recursos do sistema (CPU, memória, armazenamento)Basic Information

2. Logs do sistema​

Abra Terminal na barra de navegação à esquerda e, em seguida, mude para a área System Log.

A partir daqui você pode:

  • Ver a saída do log do sistema em tempo real.
  • Filtrar logs por nível de log ou palavras-chave.
  • Limpar a exibição atual.
  • Baixar os arquivos de log — é isso que o suporte precisa.

O que capturar nos logs​

  • Reproduza o problema enquanto o log do sistema estiver sendo exibido em streaming.
  • Baixe o log imediatamente após o problema ocorrer, para que as entradas relevantes ainda estejam no buffer.
  • Se o problema for intermitente, baixe os logs após cada ocorrência e anote o carimbo de data e hora de cada evento.

3. Console do terminal (opcional, para usuários avançados)​

O console do Terminal dentro de Terminal permite que você faça login no shell do sistema da reCamera Pro diretamente pela Web UI, sem uma ferramenta SSH separada.

Credenciais padrão para o console do terminal:

Username: root
Password: recamera
cuidado

O console do terminal oferece acesso completo ao sistema. Execute apenas comandos que você entende e não modifique arquivos do sistema, a menos que seja orientado pelo suporte.

Se você tiver ativado o SSH em Connection Settings, também poderá se conectar via SSH para coletar logs — útil se a própria WebUI não estiver respondendo.

4. Etapas para reproduzir​

O suporte perguntará como acionar o problema. Anote:

  • O que você estava fazendo quando o problema apareceu (por exemplo, enviando um modelo, iniciando uma gravação, conectando ao Wi-Fi).
  • O que você esperava que acontecesse versus o que realmente aconteceu.
  • Se o problema é reproduzível, intermitente ou ocorreu apenas uma vez.
  • A versão do firmware e quaisquer alterações recentes (envio de modelo, importação de configuração, atualização de firmware).

Enviando para o suporte​

Uma solicitação de suporte completa inclui:

ItemFonte
Versão do firmwareEtapa 1
Captura de tela das informações básicas do dispositivoEtapa 1
Arquivo de log do sistema baixadoEtapa 2
Etapas para reproduzirEtapa 4

Anexe esses itens ao abrir um chamado. Quanto mais completas forem as informações iniciais, mais rápida será a resolução.

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...