Lista de Verificação Pré-Implantação
Execute esta lista de verificação na bancada, antes de montar a reCamera Pro em sua localização final. Cada item tem um critério de aprovação concreto — se um item falhar, corrija primeiro (guias vinculados) ou colete logs e entre em contato com o suporte. Um dispositivo que passa em todas as seis verificações pode ser implantado sem supervisão.
| # | Verificação | Critério de aprovação |
|---|---|---|
| 1 | Energia | Dispositivo inicializa até um LED verde sólido na fonte de alimentação final |
| 2 | Rede | Interface Web acessível no endereço LAN a partir do computador de monitoramento |
| 3 | Horário | Relógio do dispositivo corresponde ao horário real e permanece correto após uma reinicialização |
| 4 | Armazenamento | Armazenamento de gravação dimensionado para a retenção de que você precisa; política de disco cheio definida |
| 5 | Modelo de IA | O modelo correto é executado e detecta seu alvo no mundo real |
| 6 | Reinicialização | Dispositivo volta automaticamente, com configurações e detecção intactas |
1. Energia
- Use a fonte de alimentação DC de 12 V de fábrica (12 V, 1 A no mínimo; a fonte de fábrica é 12 V, 3 A) ou uma fonte igualmente estável na fiação final — não o cabo USB de bancada.
- Se estiver alimentando via Type-C, o adaptador deve suportar o protocolo PD; energia instável aparece como erros de Wi-Fi repetidos e falhas de pré-visualização.
- Aprovado: LED verde sólido após a inicialização, e o dispositivo permanece ligado durante uma sessão completa de pré-visualização + inferência. Consulte a seção de hardware do guia de início rápido.
2. Rede
- Conecte o dispositivo ao Wi-Fi/rede de produção, reserve um endereço fixo para seu MAC no roteador (ou registre o endereço atribuído) e confirme que a Interface Web abre a partir do computador que irá monitorá-lo.
- Defina o acesso de forma deliberada: habilite SSH somente se precisar, revise as configurações HTTP e altere a senha padrão.
- Aprovado: Interface Web acessível no endereço LAN depois que o cabo USB é desconectado. Consulte Acessar o dispositivo via Wi-Fi e Rede, horário e controle de acesso.
3. Horário
- Agendamentos de gravação e carimbos de data/hora dos arquivos dependem de um relógio correto. Defina a hora do sistema (e a fonte de horário) em Device Info → Time Settings.
- Aprovado: horário exibido corresponde ao horário real, e os carimbos de data/hora dos arquivos gravados caem no diretório de data correto — inclusive após uma reinicialização.
4. Armazenamento
- Insira/verifique o armazenamento no qual você realmente irá gravar e, em Recording Settings → Storage Management: verifique o uso de disco, defina o tamanho/cota de armazenamento disponível e decida a política de disco cheio (sobrescrever mais antigos vs parar).
- Aprovado: cota + política definidas, e uma gravação de teste aparece em File Preview. Consulte Encontrar gravações e armazenamento.
5. Modelo de IA
- Carregue o modelo que você irá executar em produção (pré-carregado ou próprio), configure suas categorias de detecção e limiares, habilite a inferência e verifique se ele detecta seu alvo real na posição de montagem real — incluindo iluminação, ângulo e distância.
- Aprovado: monitoramento de inferência em tempo real mostra
class_name/scorecorretos para o seu alvo, em um FPS aceitável. Consulte Configuração de inferência de IA; para modelos personalizados, consulte Escolher um caminho de implantação de modelo.
6. Reinicialização
- Reinicie o dispositivo em Device Info → System Settings (ou desligue e ligue a alimentação) como teste final.
- Aprovado: o dispositivo inicializa sozinho até um LED verde sólido, mantém seu horário, rede, senha, regras de gravação e modelo em execução — e volta a detectar sem qualquer etapa manual.
Antes de fechar a caixa
- Faça backup da configuração e armazene o arquivo exportado com segurança — ele é seu caminho de recuperação mais rápido.
- Registre a versão de firmware exibida em Device Info → System Settings na sua lista de ativos; mantenha o guia de atualização e recuperação de firmware à mão.
- Anote o endereço LAN do dispositivo, a política de conta de administrador e a localização de montagem na sua própria documentação de operações.
Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.