Pular para o conteúdo principal

Início Rápido: Veja Sua Primeira Detecção de IA

Este guia leva você de uma reCamera Pro recém-retirada da caixa até uma visualização de vídeo ao vivo com resultados de detecção de IA, em cerca de 10 minutos:

  1. Conecte o hardware
  2. Faça login na interface Web
  3. Inicie a visualização ao vivo
  4. Confirme que a detecção de IA está funcionando

Vídeo tutorial​

Antes de começar, assista a este vídeo de início rápido para conhecer todo o processo de configuração:

1. Conecte o hardware​

Antes de começar, certifique-se de que você tem:

  • Fonte de alimentação: o cabo de alimentação DC (especificação: 12 V, 1 A no mínimo; a fonte de alimentação de fábrica é 12 V, 3 A).
  • Cabo de dados: um cabo USB Type-C que suporte transferência de dados (não apenas carregamento), para a conexão direta inicial ao seu computador.

Etapas de conexão:

  1. Conecte o cabo de alimentação DC de 12 V na interface de alimentação do dispositivo. Conecte uma ponta do cabo USB Type-C à reCamera Pro e a outra ponta ao seu computador (host Windows mostrado abaixo).
  2. Observe o indicador de status: quando o LED verde estiver aceso de forma contínua, o dispositivo terá concluído a inicialização.

Diagrama da luz de status do sistema e conexão de cabos

Referência do indicador de status​

O LED verde mostra o status do sistema; o LED vermelho é o indicador de alimentação.

Estado do LED verdeSignificado
RespirandoO dispositivo está ligando
Aceso continuamenteO dispositivo está funcionando normalmente
ApagadoEstado anormal — o processo principal não está em execução
Piscar a cada 100 msAtualização OTA em andamento
Piscar curtoFoi detectado um cartão SD com sistema de arquivos sujo

2. Faça login na interface Web​

A reCamera Pro possui uma interface Web integrada — nenhum software cliente precisa ser instalado. Com o cabo USB conectado, seu computador acessa o dispositivo diretamente em seu endereço padrão.

nota

Certifique-se de que o cabo USB Type-C esteja conectado corretamente e que o LED verde esteja aceso de forma contínua antes de fazer login.

  1. Abra um navegador no seu computador (Chrome ou Edge recomendados).
  2. Acesse o endereço IP padrão: http://192.168.42.1.
  3. Primeiro login: a senha inicial é recamera. Você será solicitado a definir uma nova senha — insira-a e, em seguida, faça login com o nome de usuário admin e sua nova senha.
  1. Após o login, você chega na interface principal (a página de Visualização em tempo real por padrão).

Diagrama de login Web e interface principal

Não consegue acessar 192.168.42.1 no Windows?

Se a página não carregar, geralmente o adaptador de rede virtual do Windows não obteve um endereço IP automaticamente. Consulte Solucionar problemas por sintoma para a correção passo a passo do adaptador.

Quer usar sem fio?

A conexão USB é necessária apenas para a primeira configuração. Para gerenciar o dispositivo pela sua rede local, siga Acessar o dispositivo via Wi-Fi.

3. Inicie a visualização ao vivo​

Na página de Visualização em tempo real, clique em Start para iniciar a reprodução. Você deverá ver o vídeo ao vivo da câmera no seu navegador — use isso para apontar a câmera, ajustar a lente e confirmar a qualidade da imagem.

A página de visualização também oferece suporte a tirar fotos, gravação manual e alternância entre o fluxo principal e o subfluxo. Detalhes: Visualização, captura e gravação manual.

4. Confirme que a detecção de IA está funcionando​

A visualização ao vivo por si só apenas comprova que o caminho de vídeo funciona. Para confirmar o caminho de detecção de IA, execute a tarefa de inferência e observe sua saída:

  1. Abra AI Inference na barra de navegação à esquerda.
  2. Em Inference Configuration, certifique-se de que Inference Enable esteja ativado, selecione o modelo em execução (um modelo de detecção vem pré-carregado no dispositivo) e clique em Save Configuration.
  3. Verifique se Inference Status mostra Running e se o FPS em tempo real é diferente de zero.
  4. Observe a área de Real-time Inference Monitoring: quando um alvo aparecer no campo de visão, os resultados de detecção serão exibidos como logs com os campos class_name, score, bbox e detection_count.

Como verificar: fique em frente à câmera (ou segure a imagem de um telefone/pessoa). Em um ou dois segundos você deverá ver entradas como class_name: person com um score de confiança — e uma caixa delimitadora desenhada na visualização. Se os resultados aparecerem, sua primeira detecção de IA está confirmada.

A referência completa de configuração de inferência (seleção de modelo, categorias de detecção, limites de confiança/IOU, frequência de inferência, controles de monitoramento) está na página de configuração de AI Inference.

Próximas etapas​

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...