Enviar resultados de detecção via HTTP ou UART
Além de MQTT, a reCamera Pro oferece suporte ao envio de resultados de inferência de IA para sistemas externos via HTTP e UART.
Saída via HTTP
Na interface Web, vá para AI Inference → Inference Output Configuration e selecione HTTP como método de saída.
A saída via HTTP é adequada para integração com APIs REST, webhooks, serviços de backend personalizados ou plataformas de terceiros que aceitam requisições HTTP.
Saída via UART
A saída via UART envia os resultados de inferência pela porta serial da interface de expansão. Isso é útil para integração com controladores externos, MCUs ou equipamentos industriais que se comunicam via protocolo serial.
Configurar saída via UART
- Em AI Inference → Output Method, selecione Serial Port.

- Abra sua ferramenta de porta serial para receber os resultados de inferência.

Formato de saída
A saída via UART contém os mesmos campos do log de monitoramento de inferência em tempo real (timestamp, task_type, class_id, class_name, score, bbox, detection_count).
O comando de disparo para acionamento pela porta serial (consulte Acionar captura a partir de dispositivos externos) só pode ser enviado em formato ASCII. Envio em HEX e caracteres chineses não são suportados.
Páginas relacionadas
- Configurar detecção
- Enviar resultados de detecção via MQTT
- Acionar captura a partir de dispositivos externos
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.