Pular para o conteúdo principal

Qualidade de imagem e baixa luminosidade

Use a interface Web para ajustar como a reCamera Pro codifica o vídeo e como a imagem aparece — incluindo o comportamento em baixa luminosidade e dia/noite. Todas as configurações estão na página de visualização ao vivo: a janela de pré-visualização fica à esquerda e a área de configuração à direita.

Configurações básicas: codificação de vídeo​

Em Configurações básicas você configura separadamente os parâmetros de codificação do fluxo principal e do subfluxo.

ParâmetroDescrição
ResoluçãoResolução de saída de vídeo, por exemplo 1920×1080 (1080P)
Formato de codificaçãoCodec de vídeo, por exemplo H.264
Taxa de quadros (FPS)Taxa de quadros de vídeo, por exemplo 30 FPS
GOPIntervalo de quadro-chave — com que frequência os quadros-chave são gerados
Modo de controle de taxa de bitsMétodo de controle de taxa de bits, por exemplo VBR (taxa de bits variável)
Taxa de bits máximaTaxa de bits máxima do fluxo de vídeo, em Kbps
Qualidade da taxa de bitsNível de qualidade de codificação

Escolha qual fluxo configurar com base no seu cenário:

  • Fluxo principal — pré-visualização em alta definição, armazenamento de vídeo e análise de IA.
  • Subfluxo — pré-visualização de baixa largura de banda, visualização remota ou acesso multicanal.

Após alterar qualquer coisa, clique em Salvar configurações de vídeo para aplicar. Clique em Redefinir para restaurar ou reinserir os parâmetros.

A página também fornece os interruptores Configurações de áudio e Configurações de armazenamento de áudio, para que você possa ativar ou desativar a captura e o armazenamento de áudio conforme necessário.

Configurações de exibição: orientação e dia/noite​

As Configurações de exibição ajustam como a câmera renderiza a imagem.

ParâmetroDescrição
InverterEspelhar/inverter a imagem para corresponder à orientação de instalação
RotacionarÂngulo de rotação, por exemplo 0°
Padrão de vídeoPadrão de vídeo, por exemplo PAL (50HZ)

A comutação dia/noite é configurada na mesma página:

ParâmetroDescrição
Modo de comutaçãoComo o modo dia/noite muda, por exemplo automático
Sensibilidade do limite de comutaçãoNível de luz que aciona a comutação
Tempo de histerese de comutaçãoAtraso antes de voltar, para evitar alternância frequente

Ajuste de imagem para baixa luminosidade​

Na área básica de ajuste de imagem você pode selecionar um perfil e ajustar:

  • Brilho
  • Contraste
  • Saturação
  • Nitidez
  • Matiz
  • Modo de exposição
  • Modo de ganho

Dicas práticas para baixa luminosidade:

  1. Defina o Modo de exposição para que a câmera possa aumentar o tempo de exposição em cenas escuras; observe o desfoque de movimento em sujeitos em movimento.
  2. Aumente o Ganho apenas o necessário — ganho alto adiciona ruído, o que também prejudica a precisão de detecção da IA.
  3. Use a comutação dia/noite automática com um limite moderado e tempo de histerese suficiente para instalações 24/7.
  4. Verifique novamente a imagem com a iluminação real da sua cena (interna, externa, contraluz, noite) em vez de julgar pela cena de teste padrão.

Após alterar qualquer coisa, clique em Salvar configurações de exibição / Salvar configuração para aplicar.

Páginas relacionadas​

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...