Pular para o conteúdo principal

Pré-visualização, Captura e Gravação Manual

A reCamera Pro possui uma interface Web integrada, então você nunca precisa instalar software cliente extra. Desde que o seu computador esteja na mesma rede local que o dispositivo, abra um navegador e acesse:

http://<reCamera_IP>

No primeiro login, a interface Web solicita que você altere a senha. A senha inicial (senha antiga) é recamera; insira uma nova senha de sua escolha e, em seguida, faça login com o nome de usuário admin.

Após fazer login, você pode pré-visualizar a transmissão ao vivo, tirar fotos, gravar vídeos, alternar fluxos e abrir as configurações de imagem, inferência de IA e do dispositivo — tudo o que é necessário para depuração rápida e verificação de funções.

Assistir à pré-visualização ao vivo​

Na página de visualização ao vivo, o lado esquerdo é a área de pré-visualização de vídeo e o lado direito é a área de configuração de funções. Clique em Start Playback para assistir à transmissão atual da câmera no navegador.

A parte inferior da área de pré-visualização fornece controles básicos de reprodução:

  • Seleção de Main Stream / Sub-Stream
  • Start Playback / Stop Playback
  • Ajuste de volume
  • Exibição do status atual da conexão

Se o dispositivo estiver desconectado, o fluxo de vídeo estiver anormal ou a rede estiver inacessível, a janela de pré-visualização exibirá um aviso de falha de conexão para que você possa identificar rapidamente o problema com o fluxo.

Tirar uma foto​

Take Photo salva o quadro atual como uma imagem — útil para registro de cenas, arquivos de depuração ou coleta de dados. A imagem é baixada automaticamente para a pasta de download padrão do seu navegador.

Gravar um vídeo manualmente​

Você pode iniciar e parar a gravação diretamente pela interface Web.

  1. Clique em Start Recording. O botão muda para End Recording.
  2. Quando terminar, clique em End Recording e aguarde um momento enquanto a reCamera Pro empacota o vídeo.
  3. O navegador baixa automaticamente a gravação como um arquivo MP4 para a sua pasta de download padrão.
nota

A gravação manual a partir da página de pré-visualização é diferente da gravação baseada em IA/eventos. Para gravar automaticamente quando ocorrerem detecções, sons ou disparos externos — e para manter as gravações no armazenamento do dispositivo — consulte Configurar gravação de eventos e Encontrar gravações e armazenamento.

Alternar entre fluxo principal e subfluxo​

A interface Web permite alternar entre o fluxo principal e o subfluxo. Escolha com base na largura de banda da rede, nas necessidades de qualidade de imagem ou no cenário de pré-visualização:

  • Fluxo principal — pré-visualização em alta definição, armazenamento de vídeo e análise de IA.
  • Subfluxo — pré-visualização de baixa largura de banda, visualização remota ou acesso multicanal.

Os parâmetros de codificação do fluxo (resolução, taxa de quadros, taxa de bits, etc.) são configurados separadamente para cada fluxo; consulte Qualidade de imagem e baixa luminosidade.

Próximas etapas​

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...