Enviar resultados de detecção via MQTT
A reCamera Pro pode enviar resultados de inferência de IA para sistemas externos via MQTT. Isso é útil para integração com dashboards (por exemplo, Home Assistant, Node-RED), plataformas de automação ou aplicações personalizadas que assinam eventos de detecção.
Configurar saída MQTT
- Na interface Web, vá para AI Inference → Inference Output Configuration.
- Selecione o modelo de saída, o tipo de tarefa e MQTT como método de saída.
Formato de saída
O payload da mensagem MQTT normalmente inclui:
| Field | Description |
|---|---|
| timestamp | Timestamp do resultado da inferência |
| task_type | Tipo de tarefa atual |
| class_id | ID da classe detectada |
| class_name | Nome da classe detectada |
| score | Confiança da detecção |
| bbox | Coordenadas da bounding box |
| detection_count | Número de objetos detectados no frame atual |
Páginas relacionadas
- Configurar detecção
- Enviar resultados de detecção via HTTP/UART
- Alerta de foto acionado por som no Home Assistant
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.