Reconhecimento de QR Code e código de barras com reCamera Pro
Este guia explica como obter o código-fonte, compilar e instalar o aplicativo de reconhecimento de QR code e código de barras na reCamera Pro, e escolher como visualizar o vídeo ao vivo: diretamente do dispositivo ou por meio de um proxy Windows/Linux. Ele segue a estrutura orientada a tarefas usada no Wiki da Seeed para a reCamera Pro. Referências: Guia de início rápido da reCamera Pro e SDK e aplicativo mínimo.
Antes de começar
- Conecte a reCamera Pro a uma rede acessível pelo seu computador. Siga o guia de acesso Wi‑Fi se necessário e anote o endereço IP do dispositivo.
- Use um computador Linux ou WSL em um host Linux 64 bits para compilação cruzada. A configuração do SDK faz o download de vários gigabytes de arquivos de build de destino, portanto é necessária conexão com a Internet e espaço livre em disco suficiente.
- O acesso direto ao vídeo requer um navegador que consiga se conectar ao dispositivo pela rede.
- Para um proxy Windows ou Linux, instale Nginx e FFmpeg no computador proxy. O proxy Linux também requer uma compilação do FFmpeg com o codificador
libx264. O executável go2rtc para Windows está incluído neste repositório. - Conclua a configuração inicial do dispositivo na interface Web. Ative o SSH em Device Info → Connection Settings antes de usar os comandos de implantação abaixo. O Guia de início rápido da Seeed cobre o login inicial e a configuração de rede.
Implantar o aplicativo na reCamera Pro
Instale e execute o aplicativo de reconhecimento na reCamera Pro antes de abrir sua página web. Este projeto tem como alvo RV1126B/aarch64; um programa x86 comum compilado para um computador Windows ou Linux não pode ser executado no dispositivo.
1. Obter o código-fonte e instalar o SDK de compilação cruzada
O código-fonte do aplicativo está hospedado em yyling0101-a11y/recamera_pro_qr_code. Instale as ferramentas de host e, em seguida, clone o código-fonte do aplicativo e o SDK de compilação cruzada da reCamera Pro separado da Seeed, que fornece o compilador RV1126B e o sysroot de destino.
sudo apt update
sudo apt install -y git cmake ninja-build pkg-config
mkdir -p ~/recamera_pro_workspace
cd ~/recamera_pro_workspace
git clone https://github.com/yyling0101-a11y/recamera_pro_qr_code.git
git clone https://github.com/Seeed-Projects/recamera_pro_toolchain.git
cd recamera_pro_toolchain
./scripts/setup.sh
source scripts/env.sh
bash scripts/check-sdk.sh
setup.sh faz o download da toolchain do SDK e do sysroot a partir do release da Seeed. Mantenha o SDK no sistema de arquivos Linux ao usar o WSL; não o extraia em /mnt/c.
2. Compilar o aplicativo
O aplicativo faz link com as bibliotecas de destino GStreamer, OpenCV, ZBar e Mosquitto. Use o sysroot do SDK; bibliotecas x86 do host não podem ser usadas para o binário do dispositivo.
cd ~/recamera_pro_workspace/recamera_pro_qr_code
export RECAMERA_SDK_ROOT="$(cd ../recamera_pro_toolchain && pwd)"
source "$RECAMERA_SDK_ROOT/scripts/env.sh"
cmake -S cpp -B cpp/build -G Ninja \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE="$RECAMERA_SDK_ROOT/cmake/recamera-pro-toolchain.cmake" \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build cpp/build -j4
file cpp/build/qr_pro
O último comando deve informar ARM aarch64. Se o CMake ou o linker informar que os cabeçalhos/bibliotecas GStreamer, OpenCV, ZBar ou Mosquitto estão ausentes, verifique se a configuração do SDK foi concluída e se essas bibliotecas de destino estão presentes no sysroot. Não instale versões x86 do host para resolver um erro de compilação cruzada.
3. Preparar o dispositivo e copiar o aplicativo
Conecte o dispositivo ao host com um cabo de dados USB e ligue-o, ou coloque-o na mesma LAN que o host. O endereço USB padrão é 192.168.42.1; use o endereço mostrado pela sua rede se for diferente. Faça login via SSH como root usando a senha do dispositivo configurada durante a configuração inicial. Na primeira conexão SSH, verifique a impressão digital do host. Crie o diretório do aplicativo e copie o executável, a página web, a configuração do go2rtc no lado do dispositivo e os scripts de inicialização:
ssh root@192.168.42.1 'mkdir -p /userdata/qr_rec'
scp cpp/build/qr_pro web/index.html web/go2rtc-recamerapro.yaml \
scripts/S97qr_go2rtc scripts/S98qr_pro root@192.168.42.1:/userdata/qr_rec/
4. Instalar e iniciar os serviços
Faça login no dispositivo e execute:
ssh root@192.168.42.1
cd /userdata/qr_rec
cp go2rtc-recamerapro.yaml go2rtc.yaml
mkdir -p www
mv index.html www/index.html
chmod 755 qr_pro S97qr_go2rtc S98qr_pro
cp S97qr_go2rtc S98qr_pro /etc/init.d/
/etc/init.d/S97qr_go2rtc start
/etc/init.d/S98qr_pro start
S97qr_go2rtc usa o executável go2rtc já instalado no dispositivo para ler o stream principal H.264 produzido por rkipc. S98qr_pro inicia o aplicativo de QR code. Os scripts de inicialização em /etc/init.d/ são executados automaticamente quando o dispositivo é ligado. Se as credenciais MQTT estiverem configuradas em /userdata/qr_mqtt.env, o script de inicialização do aplicativo as carrega. O vídeo e os resultados via WebSocket continuam disponíveis mesmo se o MQTT não tiver sido configurado.
5. Verificar os serviços do dispositivo
Abra http://192.168.42.1:8766/ em um navegador. Confirme que a página é carregada, o status muda para “Results connected” e o vídeo ao vivo aparece. Você também pode verificar os processos e logs no dispositivo:
ldd /userdata/qr_rec/qr_pro
ps | grep -E 'qr_pro|go2rtc'
tail -n 50 /userdata/qr_rec/qr_pro.log
tail -n 50 /userdata/qr_rec/qr_go2rtc.log
Verifique se o ldd não informa not found. A imagem do dispositivo deve fornecer as bibliotecas de runtime GStreamer, OpenCV, ZBar e Mosquitto usadas pelo binário.
O acesso direto ao vídeo requer que a porta TCP 1986 e a porta TCP/UDP 8557 sejam acessíveis a partir da rede do navegador. Se a página não carregar, verifique primeiro /userdata/qr_rec/qr_pro.log. Se a página e os resultados de leitura funcionarem, mas o vídeo estiver preto, verifique o log do go2rtc e essas portas.
6. Atualizar uma instalação existente
Após recompilar, repita a etapa de cópia e, em seguida, reinicie os serviços no dispositivo:
/etc/init.d/S97qr_go2rtc restart
/etc/init.d/S98qr_pro restart
O aplicativo está pronto para uso no modo direto após a implantação. O proxy Nginx em Windows/Linux é uma forma opcional de encaminhar o vídeo; consulte as seções abaixo para instruções de configuração. Depois de finalizar os comandos no dispositivo, digite exit para voltar ao host Linux/WSL. As instruções de proxy no host abaixo assumem que o diretório atual é o repositório do aplicativo clonado.
Os exemplos abaixo usam
192.168.42.1para a reCamera Pro e192.168.3.151para o computador proxy. Substitua esses endereços pelos endereços da sua própria rede.
Escolher um método de conexão de vídeo
| Método | URL | Usar quando |
|---|---|---|
| Direto do dispositivo (padrão) | http://DEVICE_IP:8766/ | O computador consegue acessar as portas TCP 1986 e UDP 8557 na reCamera Pro |
| Proxy Windows | http://WINDOWS_HOST_IP:18888/?video=proxy | Você quer que o Nginx e o go2rtc no Windows encaminhem o vídeo |
| Proxy Linux | http://LINUX_HOST_IP:18888/?video=proxy | Você quer que o Nginx e o go2rtc no Linux encaminhem o vídeo |
Os resultados de leitura aparecem no lado direito da página. O Nginx encaminha os resultados WebSocket para o dispositivo. No modo proxy, o FFmpeg no computador proxy lê o stream MJPEG do dispositivo e o converte em vídeo WebRTC para o navegador.
Opção 1: conectar-se diretamente ao dispositivo
- Confirme que o aplicativo e o serviço go2rtc no lado do dispositivo estão em execução.
- Abra
http://DEVICE_IP:8766/em um navegador. - Aguarde até que o status no canto superior direito mostre “Results connected” e confirme que o vídeo ao vivo aparece.
O acesso direto usa a porta TCP 8766 para a página web e o WebSocket de resultados de leitura, a porta TCP 1986 para a sinalização do go2rtc e a porta TCP/UDP 8557 para a mídia WebRTC. Se a página e os resultados funcionarem, mas o vídeo estiver preto, verifique a conectividade com as portas 1986 e 8557 entre o navegador e o dispositivo.
Opção 2: usar um computador Windows como proxy
-
Instale o Nginx e o FFmpeg no Windows. Adicione o diretório
bindo FFmpeg aoPATH. O executável go2rtc está incluído emweb/bin/windows/go2rtc.exe. -
Em
web/go2rtc-windows.yaml, definawebrtc.candidatespara o endereço IP da LAN do computador Windows e confirme que a URL do stream usa o IP do dispositivo. -
Em
web/nginx.conf, substituaD:/path/to/recamera_pro_qr_code/webpelo caminho absoluto para o diretóriowebdeste repositório. Confirme que o destino do proxy/wsusa o IP do dispositivo. -
A partir da raiz do repositório, inicie o go2rtc no PowerShell e mantenha o terminal aberto:
.\web\bin\windows\go2rtc.exe -config .\web\go2rtc-windows.yaml -
Inicie o Nginx com o caminho para o diretório extraído e a configuração do repositório. Por exemplo, se o Nginx estiver instalado em
C:\nginxe o repositório emD:\recamera_pro_qr_code:cd C:\nginx
.\nginx.exe -p C:/nginx/ -c D:/recamera_pro_qr_code/web/nginx.confAs portas TCP 18888, TCP 8557 e UDP 8557 de entrada devem ser permitidas pelo Firewall do Windows. A configuração do Nginx usa seus diretórios
mime.typeselogsrelativos ao prefixo-p. -
Abra
http://WINDOWS_HOST_IP:18888/?video=proxyem um navegador.
A API do go2rtc escuta apenas em 127.0.0.1:1986; o Nginx encaminha as requisições de sinalização para ela. Não exponha a porta da API diretamente para a LAN.
Opção 3: usar um computador Linux como proxy
As etapas a seguir usam Debian/Ubuntu como exemplo. Em outras distribuições, instale Nginx e FFmpeg com o gerenciador de pacotes apropriado.
-
A partir da raiz do projeto clonado, instale o Nginx e uma compilação do FFmpeg que inclua
libx264:sudo apt update
sudo apt install nginx ffmpeg
ffmpeg -hide_banner -encoders | grep libx264O comando
grepdeve listarlibx264. Se isso não acontecer, instale um pacote FFmpeg completo da sua distribuição ou compile o FFmpeg com x264 habilitado. -
Baixe o executável do go2rtc para Linux e coloque-o no seu PATH, por exemplo em
/usr/local/bin/go2rtc. Escolha uma versão que corresponda à arquitetura de CPU do host Linux em go2rtc Releases. -
Instale a página da web:
sudo install -d /var/www/qr-pro
sudo install -m 644 web/index.html /var/www/qr-pro/index.html -
Edite
web/go2rtc-linux.yaml: definawebrtc.candidatespara o IP LAN do computador proxy Linux e substitua o IP do dispositivo emstreams.qrpelo endereço da reCamera Pro. Essa configuração lê o fluxo MJPEG do dispositivo e o codifica comlibx264na CPU do computador proxy. -
Inicie o go2rtc em um terminal:
go2rtc -config web/go2rtc-linux.yamlMantenha o terminal aberto e confirme que não há erros de configuração ou do FFmpeg. Para uso de longo prazo, configure o mesmo comando como um serviço systemd.
-
Instale
web/nginx-site.confcomo um site Nginx. Confirme querootaponta para/var/www/qr-proe que o alvo do proxy/wsusa o IP do dispositivo, depois habilite o site e recarregue o Nginx. Por exemplo:sudo cp web/nginx-site.conf /etc/nginx/sites-available/qr-pro
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/qr-pro /etc/nginx/sites-enabled/qr-pro
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginxSe já existir um link de site com o mesmo nome, inspecione e reutilize a configuração existente.
-
Permita a porta TCP de entrada 18888, a porta TCP 8557 e a porta UDP 8557 no computador proxy. Abra
http://LINUX_HOST_IP:18888/?video=proxyem um navegador.
Os modos de proxy Windows e Linux usam a mesma página da web e o mesmo fluxo de proxy reverso Nginx. Suas configurações do go2rtc diferem no caminho do executável FFmpeg e no diretório raiz da web do Nginx. A codificação por proxy usa recursos de CPU no host; use o modo direto se o host não tiver capacidade de CPU suficiente.
Usar os resultados da varredura
- Os resultados da varredura aparecem no lado direito da página. Quando o navegador se reconecta, ele pode receber resultados da janela de desduplicação atual.
- O dispositivo publica resultados no tópico MQTT
recamera/qr/resultusando QoS 1. O MQTT requer credenciais no dispositivo e uma conexão com um broker MQTT. - Um código de barras que permanece em exibição é relatado uma vez. Ele pode ser relatado novamente depois de ficar fora de exibição por mais de 60 segundos.
Solução de problemas
| Sintoma | O que verificar |
|---|---|
| A página não abre | Verifique o Nginx, a porta TCP de entrada 18888 e o endereço IP do computador proxy |
| A página abre, mas os resultados da varredura não se conectam | Verifique o IP do dispositivo no alvo /ws do Nginx e confirme que o aplicativo está escutando na porta TCP 8766 |
| O vídeo está preto no modo proxy | Confirme que o go2rtc está em execução, que o FFmpeg consegue ler http://DEVICE_IP:8766/video.mjpg e que o IP candidato é o endereço do computador proxy |
| O vídeo está preto no modo direto | Verifique o serviço go2rtc no lado do dispositivo e a conectividade com TCP 1986 e TCP/UDP 8557 |
qr_pro encerra imediatamente | Execute ldd /userdata/qr_rec/qr_pro e verifique se há not found; reconstrua com base no sysroot do SDK da reCamera Pro e garanta que suas bibliotecas de tempo de execução correspondam ao firmware instalado |
| O Nginx não consegue encontrar a página | Verifique o caminho root do Windows/Linux e confirme que index.html existe lá |
| O FFmpeg no Linux informa que o codificador não está disponível | Execute ffmpeg -hide_banner -encoders e verifique se libx264 está listado |
Saiba mais
- Guia de início rápido da reCamera Pro
- SDK da reCamera Pro e aplicativo mínimo
- Documentação WebRTC do go2rtc
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.