Assista ao Stream em um Player Externo (RTSP)
A página Streaming Settings da interface Web configura como a reCamera Pro envia seus streams de vídeo, para que você possa assistir ao vídeo em um player de terceiros (VLC, ffplay, etc.) ou integrar a câmera com NVRs, sistemas de gerenciamento de vídeo ou suas próprias aplicações.
1. Ativar o streaming no dispositivo
- Faça login na interface Web e abra a página de visualização ao vivo.
- Vá para Streaming Settings à direita.
- Configure os seguintes itens:
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Stream Setting Switch | Ativa ou desativa o streaming para o stream atual |
| Main Stream / Sub-Stream | Seleciona qual stream configurar |
| Streaming Protocol | Protocolo de streaming, por exemplo RTSP |
| Authentication Type | Autenticação necessária para acessar o stream, por exemplo sem autenticação |
- Clique em Apply Settings para salvar.
O main stream e o sub-stream são configurados separadamente, então você pode, por exemplo, enviar o main stream em alta definição para um gravador e o sub-stream com baixa taxa de bits para visualizadores remotos.
2. Obter o endereço do stream
O endereço do stream é baseado no IP do dispositivo — rtsp://<reCamera_IP>:<port>/<stream path>. Verifique a página Streaming Settings depois de aplicar sua configuração para obter o endereço exato de cada stream.
3. Reproduzir em um player externo
VLC: Media → Open Network Stream → cole o endereço RTSP → Play.
ffplay (do FFmpeg):
ffplay rtsp://<reCamera_IP>:<port>/<stream path>
Se você ativou um tipo de autenticação diferente de "no authentication", forneça as credenciais solicitadas pelo player.
NVR / VMS: adicione a câmera como um dispositivo RTSP usando o mesmo endereço; selecione o sub-stream se o NVR gerenciar muitos canais.
Solução de problemas
- Nenhuma imagem no player — confirme se o Stream Setting Switch está ligado para o stream que você está reproduzindo e se o player está na mesma rede que o dispositivo.
- Reprodução entrecortada via Wi-Fi — mude para o sub-stream ou reduza a taxa de bits do main stream em Basic Settings.
- O stream funciona na visualização do navegador, mas não externamente — verifique o Authentication Type e quaisquer controles de acesso de rede (veja Network, Time and Access Control).
Páginas relacionadas
- Qualidade de Imagem e Baixa Luminosidade (parâmetros de codificação por stream)
- Configurar Gravação de Eventos
Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.