Pular para o conteúdo principal

Uso do Alto-falante da reCamera Pro

  • O alto-falante é um modelo de 8Ω / 1W acionado pelo amplificador de potência de áudio Classe D NS4150B integrado.
  • O dispositivo fornece uma interface de saída para alto-falante. Os usuários não precisam configurar o amplificador de potência separadamente e podem configurar diretamente o canal de reprodução de áudio por meio das ferramentas ALSA do Linux.

Consultar Dispositivos de Áudio​

Primeiro confirme se o sistema reconheceu o dispositivo de áudio:

aplay -l

Saída de exemplo:

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: rockchiprv1126b [rockchip,rv1126b-acodec], device 0: dailink-multicodecs multicodec-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0

Ajustar Volume​

  1. Verificar o Mixer atual:
amixer
  1. Ver os itens de controle suportados:
amixer scontrols

Saída de exemplo:

Simple mixer control 'Headphone',0
Simple mixer control 'Speaker',0
Simple mixer control 'ACodec ADC',0
Simple mixer control 'ACodec Digital Gain',0
  1. Definir volume:
amixer set 'DAC Digital' 50%
nota
  • Volume definido acima de 80% causará estalos.
  • Ajuste o volume de acordo com as condições reais para evitar sobrecarga.

Reproduzir Áudio​

Primeiro copie o arquivo de áudio que você precisa reproduzir para o dispositivo. Suponha que o caminho do arquivo de áudio seja /sdcard/audio.wav3, use o seguinte comando para reproduzir o áudio:

aplay /sdcard/audio.wav3

Se o seu arquivo de áudio estiver em formato MP3, converta-o primeiro para o formato WAV usando o comando abaixo e, em seguida, reproduza-o conforme descrito acima:

ffmpeg -i test.mp3 test.wav

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer vários tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...