Pular para o conteúdo principal

Terminal, SSH e Debug UART

O reCamera Pro oferece três maneiras de acessar uma linha de comando, cada uma útil em situações diferentes:

MétodoRequer redeUse quando
Console de terminal da WebUISimVerificações rápidas a partir de um navegador, sem ferramentas extras
SSHSimScripting, transferência de arquivos, longas sessões de desenvolvimento
Console serial DEBUG UARTNãoO dispositivo não inicializa, a rede está mal configurada ou você precisa de logs de boot

Console de Terminal da WebUI​

O console de terminal permite que você faça login diretamente no terminal do sistema do reCamera Pro pela Web UI, sem uma ferramenta SSH adicional.

Faça login com a seguinte conta padrão:

Username: root
Password: recamera

A mesma página da Web UI também fornece uma visualização de log do sistema para inspeção de logs em tempo real, filtragem e download — consulte Coletar logs.

SSH​

Quando o dispositivo está acessível na rede, SSH é o método de acesso mais conveniente para desenvolvimento: ele oferece suporte a transferência de arquivos (scp), redirecionamento de portas e sessões de longa duração. A partir de um computador na mesma rede (endereço padrão da Ethernet virtual USB 192.168.42.1):

ssh root@192.168.42.1

Console Serial DEBUG UART​

A DEBUG UART é dedicada à depuração. Ela funciona sem qualquer configuração de rede e mostra a saída durante a inicialização, tornando-se o caminho de recuperação quando o dispositivo não inicializa ou o endereço IP é desconhecido.

A taxa de baud da porta serial de depuração é 1500000, e a especificação da interface de hardware é MX1.25. A sequência dos pinos é mostrada abaixo.

DEBUG_UART_PIN

Conectar a DEBUG UART​

  1. Prepare um conversor USB-para-serial. Conecte o TX do conversor ao pino RX do dispositivo e conecte o RX do conversor ao pino TX do dispositivo. Lembre-se também de conectar o GND.
  2. Ligue o dispositivo e você verá as informações de depuração do dispositivo no conversor.

DEBUG_UART_SHOW

nota

Defina sua ferramenta serial para uma taxa de baud de 1500000. Uma taxa de baud incompatível produz saída ilegível.

Páginas Relacionadas​

  • Uso de UART — a segunda porta serial na interface de expansão, usada para disparo pela WebUI e saída de inferência de IA
  • Coletar logs — reúna logs para solução de problemas e suporte

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer vários tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos múltiplos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...