Acionar Captura a partir de Dispositivos Externos
A reCamera Pro possui duas portas seriais: uma DEBUG UART para depuração do sistema e uma interface UART na porta de expansão para acionamento via Web UI e recebimento de dados de inferência de IA. Combinado com acionamento por GPIO e HTTPS, você pode integrar a câmera com controladores externos, sensores e sistemas de automação.

Conectando a DEBUG UART
A taxa de baud da porta serial de depuração é 1500000, e a interface de hardware é MX1.25.

- Prepare um conversor USB-para-serial.
- Conecte TX→RX, RX→TX e GND→GND entre o conversor e o dispositivo.
- Ligue o dispositivo para ver as informações de depuração no conversor.

Usando a UART de expansão para acionamento
Conectar a porta de expansão
- Prepare um cabo MX1.25 de 10 pinos e conecte-o à interface de expansão.
- Conecte TX→RX, RX→TX e GND→GND à sua ferramenta USB-para-TTL conforme o diagrama de expansão acima.
Definir a taxa de baud
Em Device Info → Connection Settings, defina a taxa de baud da porta serial.

Acionamento pela porta serial
- Em Recording Settings → Recording Configuration → Serial Port Trigger, clique em Configure para definir o comando de acionamento.

- Abra sua ferramenta de porta serial, selecione a porta serial correta e envie o comando de acionamento.

- Em Recording Settings → File Preview, visualize a foto ou o vídeo capturado.

O comando de acionamento só pode ser enviado em formato ASCII. Envio em HEX e caracteres chineses não são suportados.
Receber resultados de inferência de IA
- Em AI Inference → Output Method, selecione Serial Port.

- Abra sua ferramenta de porta serial para ver os resultados da inferência.

Acionamento por GPIO
O acionamento por GPIO é configurado em Recording Settings → Recording Configuration → GPIO Trigger:
| Item de Configuração | Descrição |
|---|---|
| Nome do Pino GPIO | Selecione o pino GPIO |
| Estado do Pino | Estado padrão do pino, por exemplo, flutuante |
| Sinal de Acionamento | Nível de acionamento, por exemplo, nível alto |
| Duração do Debounce | Tempo de debounce em milissegundos |
Adequado para integração com sensores externos, botões, ímãs de porta, sensores PIR ou relés.
Acionamento por HTTPS
O acionamento por HTTPS é configurado em Recording Settings → Recording Configuration → HTTPS Trigger. A página exibe o endereço de acionamento HTTPS que sistemas externos podem chamar.
Adequado para integração com plataformas de terceiros, sistemas de alarme ou scripts de automação.
Páginas relacionadas
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.