Pular para o conteúdo principal

Referência da Web UI

A reCamera Pro vem com uma Web UI integrada. Conecte o dispositivo à sua rede, abra o endereço IP em um navegador e faça login (credenciais padrão: root / recamera — altere-as antes da implantação, consulte Rede, Hora e Acesso).

Esta página é um índice em nível de campo: para cada módulo da Web UI, ela lista as principais configurações que você pode ajustar e aponta para o guia de tarefas que explica quando e como usá-las.

Mapa de módulos​

Módulo da Web UIO que fazGuia completo
Live PreviewVídeo em tempo real, tirar foto, gravar vídeo, alternância entre fluxo principal/secundárioVisualizar, Capturar e Gravar
Basic / Display SettingsResolução, codificação, FPS, GOP, taxa de bits; espelhar/girar, alternância dia-noite, ajuste de imagemQualidade de Imagem e Baixa Luminosidade
OSD SettingsSobreposições de nome do canal, data/hora, número de sérieOSD e Máscaras de Privacidade
Image MaskingMascaramento de privacidade de áreas sensíveisOSD e Máscaras de Privacidade
Streaming SettingsStreaming RTSP para plataformas de terceiros e NVRsTransmitir Vídeo via RTSP
AI InferenceGerenciamento de modelos, upload, configuração, controle de inferência, monitoramento, saídaConfigurar Detecção
Record SettingsRegras de disparo (IA / agendado / GPIO / serial / HTTPS / loop / som), armazenamento, visualização de arquivosConfigurar Gravação de Eventos
Device InfoInformações do sistema, hora, rede (WiFi), configurações de conexão (SSH/HTTP/baud), firmware, exportação/importação de configuraçãoRede, Hora e Acesso
TerminalLogs de sistema em tempo real e um console de terminal no navegadorTerminal, SSH e UART de Depuração

Live Preview​

O lado esquerdo da página mostra a visualização de vídeo em tempo real; o lado direito mostra os painéis de configuração.

  • Start/Stop Playback — reproduz o fluxo atual da câmera no navegador
  • Main Stream / Sub-Stream — fluxo principal para visualização em alta definição, armazenamento e análise de IA; fluxo secundário para baixa largura de banda ou visualização multicanal
  • Take Photo / Record Video — captura uma imagem estática ou um clipe de vídeo do fluxo atual
  • Volume / Connection status — volume da reprodução e estado da conexão ao vivo; um aviso de falha aparece quando o dispositivo é desconectado ou o fluxo está anormal

Basic Settings (codificação de vídeo)​

Configurado separadamente para fluxo principal e secundário; clique em Save Video Settings para aplicar, Reset para restaurar.

ParâmetroDescrição
ResolutionResolução de saída de vídeo, por exemplo, 1920×1080 (1080P)
Encoding FormatCodec de vídeo, por exemplo, H.264
Frame Rate (FPS)Taxa de quadros de vídeo, por exemplo, 30 FPS
GOPIntervalo entre quadros-chave
Bitrate Control Modepor exemplo, VBR (Variable Bitrate)
Max BitrateTaxa de bits máxima em Kbps
Bitrate QualityNível de qualidade de codificação

A captura e o armazenamento de áudio podem ser ativados ou desativados aqui (Audio Settings / Audio Storage Settings).

Display Settings​

GrupoParâmetros
OrientationEspelhar, Girar (por exemplo, 0°), Padrão de Vídeo (por exemplo, PAL 50Hz)
Day/NightModo de Comutação (por exemplo, automático), Sensibilidade do Limite de Comutação, Tempo de Histerese de Comutação
Image tuningBrilho, Contraste, Saturação, Nitidez, Matiz, Modo de Exposição, Modo de Ganho (baseado em perfil)

OSD Settings​

Sobreposições renderizadas sobre o fluxo de vídeo. As coordenadas são posições relativas e também podem ser arrastadas diretamente.

Item de configuraçãoDescrição
Font Size / Font Color / Color ModeAparência do texto OSD, com opção de cor personalizada
Channel Name Overlay / Name / Coordinatespor exemplo, "Camera 01", posicionada na tela
Date and Time Overlay / Date Format / Time Format / Show Weekday / CoordinatesOpções de sobreposição de hora
Serial Number OverlayMostrar ou ocultar o número de série do dispositivo

Image Masking​

Desenhe máscaras de privacidade manual ou automaticamente para ocultar áreas sensíveis (escritórios, residências, números de porta, telas) na visualização, gravação e fluxos. As máscaras entram em vigor imediatamente após salvar.

Streaming Settings​

Configurado por fluxo (principal/secundário):

ParâmetroDescrição
Stream Setting SwitchAtiva ou desativa o streaming para o fluxo atual
Streaming Protocolpor exemplo, RTSP
Authentication Typepor exemplo, sem autenticação
Apply SettingsSalva e aplica a configuração

Após a configuração, clientes, plataformas ou NVRs de terceiros podem puxar o fluxo de vídeo a partir do endereço do stream.

AI Inference​

SubmóduloCampos principais
Model ManagementArquivo de Modelo, Nome do Modelo, Framework (por exemplo, RKNN), Algoritmo (por exemplo, YOLO, nanodet), Tipo (por exemplo, Detecção), Versão, Tamanho, Operações (Configure / Delete)
Upload ModelArrastar e soltar ou seletor de arquivos; arquivos de modelo RKNN
SenseCraft Model ConversionPonto de entrada View SenseCraft Models; converte ONNX para RKNN (conjunto de dados de quantização opcional)
Model ConfigurationNome do Modelo, Framework, Versão, Tipo, Algoritmo, Autor, Descrição, Categorias de Detecção (manual ou importação de TXT), Pós-processamento (IOU, Confidence, max_obj)
Inference ConfigurationInference Enable, Running Model, Inference Frequency (FPS), Inference Status, Real-time Inference FPS
Real-time MonitoringCampos de log: timestamp, task_type, class_id, class_name, score, bbox, detection_count; controles para desativar, pausar ou limpar
Inference OutputModelo de saída, tipo de tarefa e método: HTTP, MQTT ou UART

Detalhes de campos e fluxo de trabalho: Configurar Detecção. Integração de saída: HTTP/UART, MQTT.

Record Settings​

SubmóduloCampos principais
Recording ConfigurationFormato de gravação, regras de disparo, agendamentos
Trigger MethodsAI Inference Trigger (categorias, faixa de confiança, áreas de disparo), Scheduled Trigger (intervalo), GPIO Trigger (pino, estado, sinal, debounce), Serial Trigger (porta, comando), HTTPS Trigger (URL de disparo), Loop Trigger (contínuo), Sound Event Trigger (modelos Sound Lab e categorias de som)
Schedule ManagementPeríodos de tempo efetivos para regras de gravação
Storage ManagementVisualizar e gerenciar o espaço de armazenamento do dispositivo
File PreviewNavegar pelos arquivos de vídeo gravados

Passo a passo: Configurar Gravação de Eventos e Encontrar Gravações e Armazenamento.

Device Info​

SubmóduloCampos principais
Basic InformationVersões de hardware/software, uso de recursos do sistema
Time SettingsHora do sistema
Network SettingsStatus do WiFi; informações detalhadas de rede por rede conectada
Connection SettingsAtivação de conexão remota SSH, configurações HTTP, taxa de baud da porta serial
System SettingsVersão e atualização de firmware, reinicialização, alteração de senha, restauração de fábrica
Export/Import ConfigurationExportar baixa um arquivo de configurações (tar); importar o carrega e aplica após a reinicialização

Detalhes: Rede, Hora e Acesso, Atualização e Recuperação de Firmware, Backup e Restauração.

Terminal​

  • System Log — logs de operação em tempo real; filtre por nível ou palavras-chave, limpe ou baixe arquivos de log para análise e suporte
  • Terminal console — faça login no shell do dispositivo a partir do navegador sem uma ferramenta SSH (padrão root / recamera)

Detalhes: Terminal, SSH e UART de Depuração; coleta de logs para suporte: Coletar Logs.

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...