Pular para o conteúdo principal

Guia de Montagem do reComputer Industrial R21xx

O reComputer Industrial R21xx oferece suporte a diversos tipos de comunicação sem fio para IoT, incluindo 4G, 5G, LoRa®, Wi‑Fi/BLE e Zigbee. Ele suporta expansão por meio de um slot M.2 para armazenamento SSD ou capacidades de IA por meio de um acelerador NPU. Se você optar por incluir o acelerador de IA diretamente na sua compra, obterá 26 TOPS adicionais de poder de computação. Além disso, nossos serviços de engenharia de hardware incluem personalização de logotipo, branding de embalagem, rotulagem, gravação de firmware e serviços de imagem, oferecendo um suporte abrangente adaptado às suas necessidades específicas.

Este Wiki mostrará como montar e desmontar a unidade para instalar componentes periféricos, bem como as opções de montagem.

Pré‑requisitos de Hardware

Você precisa preparar o seguinte hardware

  • reComputer Industrial R21xx x 1
  • Acessórios
  • Jogo de chaves de fenda
    • Phillips + 3,5 bit
    • Phillips + 3,0 bit
    • Fenda - 2,5 bit

Guia de Desmontagem do Dispositivo

Seguir estas etapas deve ajudá‑lo a desmontar o dispositivo sem nenhum problema.

Etapa 1: Remova os quatro parafusos na parte inferior e remova os painéis frontal e traseiro:

  • Localize e desparafuse os quatro parafusos localizados na parte inferior do dispositivo usando uma chave de fenda apropriada.
  • Depois que os parafusos forem removidos, levante cuidadosamente os painéis frontal e traseiro do dispositivo.

Etapa 2: Desparafuse as porcas dos conectores das antenas laterais e remova o painel inferior.

Etapa 3: Remova os quatro parafusos que fixam a placa de circuito impresso (PCB) no lugar

Instalando um Cartão Nano SIM

Etapa 1: Insira o cartão Nano SIM no slot SIM.

Instalando um SSD

Etapa 1: Remova a tampa traseira seguindo o guia de desmontagem.

Etapa 2: Insira o SSD no soquete M.2 e aperte os parafusos.

Montando o Módulo e a Antena 5G/4G/LoRa®/Zigbee

Etapa 1: Remova a placa de expansão e insira o módulo 4G/módulo LoRa®/módulo Zigbee no slot Mini‑PCIe/M.2 B‑KEY e aperte os parafusos.

Etapa 2: Conecte o feeder ao furo da antena no gabinete, conforme mostrado na figura a seguir.

Etapa 3: Instale o feeder na base de antena do módulo correspondente.

Montando o Módulo TPM 2.0

Etapa 1: Remova a tampa traseira seguindo o guia de desmontagem.

Etapa 2: Insira o módulo TPM 2.0 no soquete J26.

Montando o Módulo de UPS e PoE

Etapa 1: Antes de instalar o módulo de UPS e PoE no lado do módulo CM5 da placa, desmonte todo o dispositivo seguindo o guia de desmontagem fornecido.

Etapa 2: Instale o módulo de UPS**

  • Usando dois parafusos PM2.0xL5.0 e espaçadores M2.0x5.0, fixe o módulo de UPS em dois furos sem pads de contato metálico.
  • Certifique‑se de que o módulo de UPS esteja devidamente alinhado e firmemente fixado usando os parafusos e espaçadores fornecidos.

Etapa 3: Instale o módulo PoE

  • Alinhe o módulo PoE com o slot designado na placa.
  • Solde cuidadosamente o módulo PoE na placa, garantindo precisão para evitar danos aos componentes próximos.

Guia de Montagem

Guia de Montagem em Trilho DIN

O reComputer Industrial R21xx oferece vários métodos de instalação. O clipe para trilho DIN e os parafusos de instalação estão incluídos na embalagem. Siga o diagrama para fixar corretamente o clipe de trilho DIN nos furos de montagem na lateral do dispositivo. Depois que os parafusos estiverem bem apertados, você poderá instalar o dispositivo no trilho de montagem.

Etapas de Instalação

  • Etapa 1: Posicione o dispositivo e o clipe de trilho na borda superior do trilho de perfil padrão na posição mostrada e empurre o dispositivo para baixo.
  • Etapa 2: Gire o clipe de trilho do dispositivo por baixo através do trilho de perfil padrão.
  • Etapa 3: Empurre o dispositivo na direção do trilho de perfil padrão. Você ouvirá um clique indicando que o dispositivo encaixou no lugar.

Etapas de Remoção

  • Etapa 1: Empurre o dispositivo para baixo até que ele seja liberado pelo clipe de trilho.
  • Etapa 2: Gire o dispositivo para fora do trilho de perfil padrão.
  • Etapa 3: Levante o dispositivo para cima e retire‑o

Guia de Montagem na Parede

O método de montagem vertical também é adequado para o reComputer Industrial R2000; no entanto, os suportes de montagem não estão incluídos na caixa, sendo necessária a compra adicional.

Etapas de Instalação

  • Etapa 1: Posicione os suportes de montagem na parte traseira do dispositivo.
  • Etapa 2: Prenda os suportes com os parafusos fornecidos.
  • Etapa 3: Marque os furos de perfuração, faça os furos necessários na parede e fixe o dispositivo à parede usando dois parafusos.

Lista de Acessórios

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...