Introdução ao reComputer Industrial R21xx

O reComputer Industrial R21xx, com tecnologia Raspberry Pi CM5, é um computador de borda de IA adaptável com recursos de IA. Ele possui interfaces industriais abrangentes (2x Ethernet, 4x USB, 2x RS485, 2x RS232, 2x CAN FD, 4x DI e 4x DO) e opções flexíveis de conectividade sem fio (4G/5G, LoRa®, Wi‑Fi/BLE), tornando‑o ideal para diversas aplicações industriais.
A série reComputer Industrial R21xx é ideal para uso em aplicações de IA industrial. Ela pode ser utilizada em aspectos como aquisição de dados e monitoramento de processos, automação e controle de robôs, manufatura inteligente e comunicação e redes industriais. Com seu tamanho reduzido, flexibilidade, baixo custo e programabilidade, oferece forte suporte para sistemas de automação e IoT e muito mais.
Recursos
Confiabilidade de nível industrial
- PC compacto sem ventoinha com ampla faixa de temperatura de -20°C a 60°C
- Watchdog de hardware
- UPS com supercapacitor (opcional)
- Gabinete metálico de alta qualidade, compatível com instalação em trilho DIN e parede
- Vida útil de produção: o reComputer Industrial R21xx permanecerá em produção até pelo menos dezembro de 2030
Computação de IA de alta eficiência
- Com tecnologia Raspberry Pi CM5
- Broadcom BCM2711 SoC quad‑core Cortex‑A72 (ARM v8) 64 bits @ 1,5 GHz
- Até 16GB de RAM e 64GB eMMC
- Com acelerador de IA Hailo-8 de até 26 TOPS (opcional)
Ricas capacidades sem fio
- Wi‑Fi integrado
- BLE integrado
- Mini-PCIe: LTE, USB LoRa®, USB Zigbee
- M.2 KEY-B: 4G/5G
Interfaces ricas
- 2x RS485 (isoladas), 2x RS232 (isoladas), 4x portas DI isoladas, 4x portas DO isoladas
- 1x Ethernet 10M/100M/1000M (suporta PoE PD)
- 1x Ethernet 10M/100M
- 2x HDMI 2.0
- 3x USB3.0 Tipo A
- 1x USB2.0 Tipo A
- 1x USB2.0 Tipo C (console USB para atualização do sistema operacional)
- 1x slot para cartão Nano SIM
Especificações
| Parâmetro | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Especificação de Hardware | |||
| Série de Produtos | R21xx-12 | R21xx-10 | |
| CPU | Raspberry Pi Compute Module 5, Arm Cortex-A76 quad‑core 64 bits a 2,4 GHz | ||
| Processador de IA | 1x Hailo-8 M.2 pré-instalado, Aceleração de IA 26TOPS | * | |
| Sistema Operacional | Raspbian, Debian | ||
| RAM | 2GB/4GB/8GB/16GB | ||
| eMMC | 16GB/32GB/64GB | ||
| Especificação do Sistema | |||
| Entrada de Alimentação | DC 9V~36V, bloco de terminais de 2 pinos | ||
| PoE (como dispositivo alimentado) | Padrão IEEE 802.3at PoE 25,5W | ||
| Interruptor de Alimentação | Não | ||
| Interruptor de Reinicialização | Sim | ||
| Interface | |||
| Ethernet | 1 x 10/100/1000 Mbps (suporta PoE PD) | ||
| 1 x 10/100 Mbps IEEE 802.3/802.3u | |||
| USB | 3 x USB-A 3.0 Host; 1 x USB-A 2.0 Host | ||
| 1 x USB-C 2.0 (para gravação do sistema operacional e depuração) | |||
| RS485 | 2x RS485 (isoladas) | ||
| RS232 | 2x RS232 (isoladas) | ||
| CAN | 2x CAN (isoladas) | ||
| DI | 4 x portas DI isoladas | ||
| Tensão de entrada: 5~24V DC | |||
| DO | 4 x portas DO isoladas | ||
| Tensão de saída: abaixo de 60V DC | |||
| Cartão SIM | 1x slot para cartão Nano SIM | ||
| Slot M.2 | 1x slot M.2 M-KEY 2280 para ;NVMe SSD; 1x slot M.2 M-KEY 2280 para acelerador de IA 1x slot M.2 NVMe, t, M.2 M-KEY 2280 (1x Hailo-8 M.2 pré-instalado, Aceleração de IA 26TOPS); 1x slot M.2 B-KEY 3042/3052 para 5G/4G LTE; | 1x slot M.2 M-KEY 2280 para NVMe SSD; 1x slot M.2 M-KEY 2280 para acelerador de IA; 1x slot M.2 B-KEY 3042/3052 para 5G/4G LTE 2x slots M.2 NVMe, t, M.2 M-KEY 2280; 1x slot M.2 NVMe, t, M.2 B-KEY | |
| Mini-PCIe | 1x Mini-PCIe para módulo LoRa | ||
| LED | 4 x indicadores LED | ||
| Buzzer | 1 | ||
| Botão de Reset | 1 | ||
| HDMI | 2 x HDMI 2.0 | ||
| Comunicação sem fio | |||
| Wi‑Fi 2,4/5,0 GHz | Wi‑Fi integrado | ||
| BLE 5.0 | BLE integrado | ||
| LoRa® | USB LoRa®/SPI LoRa® | ||
| Celular 4G/5G | 4G LTE/5G* | ||
| Zigbee | USB Zigbee* | ||
| Normas | |||
| EMC | ESD: EN61000-4-2, Nível 3 | ||
| EFT: EN61000-4-4, Nível 2 | |||
| Surto: EN61000-4-5, Nível 2 | |||
| Certificação | CE, FCC | ||
| TELEC | |||
| RoHS | |||
| REACH | |||
| Condições ambientais | |||
| Grau de proteção | IP40 | ||
| Temperatura de operação | -20~65 °C | ||
| Umidade de operação | 10~95% RH | ||
| Temperatura de armazenamento | -40~85 °C | ||
| Outros | |||
| UPS com supercapacitor | Módulo SuperCAP UPS LTC3350* | ||
| Watchdog de Hardware | 1~255s | ||
| RTC | RTC de alta precisão | ||
| Segurança | Chip de criptografia TPM 2.0* | ||
| ATECC608A | |||
| Dissipação de calor | Sem ventoinha | ||
| Garantia | 2 anos | ||
| Vida útil de produção | Até dezembro de 2036 | ||
| Declaração | As opções marcadas com * exigem compra adicional de acordo com a lista de acessórios. | ||
| Declaração de status de componentes e interfaces | ||
|---|---|---|
| Reservado | Designado para uso ou expansão futura. | |
| Opcional | Designado para uso ou expansão futura. | |
| Processador de IA | Componentes não essenciais; os usuários podem optar por incluir ou não. | |
| Ocupado | Atualmente em uso e parte integrante da funcionalidade do produto. | |
| Incluído | Componentes essenciais fornecidos com o pacote padrão. | |

Introdução ao Hailo
Introdução ao hardware
Hailo oferece processadores de IA de ponta, exclusivamente voltados para aplicações de deep learning de alto desempenho em dispositivos de borda. As soluções da empresa se concentram em viabilizar a próxima era de IA generativa na borda, juntamente com percepção e aprimoramento de vídeo, impulsionados por aceleradores de IA avançados e processadores de visão. E o reComputer_R21xx, equipado com o acelerador NPU Hailo-8 que fornece 26 TOPs de desempenho de IA, é capaz de atingir mais de 200 FPS com YOLOv8s.
Introdução ao software

O Hailo AI Software Suite fornece ferramentas poderosas para executar modelos de IA de forma eficiente em aceleradores de hardware. Ele é projetado para se integrar perfeitamente com estruturas de deep learning existentes, oferecendo fluxos de trabalho suaves para desenvolvedores. O processo envolve gerar um HEF (Hailo Executable Binary File) a partir de um arquivo ONNX no Ambiente de Construção de Modelo. Uma vez criado, o arquivo HEF é transferido para a máquina de inferência (Ambiente de Runtime), onde é usado para executar a inferência com a HailoRT API. O script fornecido facilita a conversão de um arquivo ONNX em um arquivo HEF dentro do Ambiente de Construção de Modelo.
Nota: Se você quiser saber mais sobre exemplos de uso do Hailo NPU, clique neste link.
Visão geral do hardware
Visão geral do sistema
Visão geral das interfaces

Visão geral da placa principal

Diagrama de alimentação

O reComputer Industrial R21xx suporta duas opções de alimentação: terminal DC e porta PoE. Isso oferece flexibilidade na seleção da fonte de alimentação e permite fácil integração com várias fontes de energia.
Terminal de alimentação de 2 pinos
O reComputer Industrial R21xx é alimentado com uma tensão DC de terminal de 9~36V. A fonte de alimentação é conectada por meio do conector de bloco de terminais de alimentação de 2 pinos.

Para aterrar o reComputer Industrial R21xx, o fio terra pode ser fixado ao parafuso localizado à direita do terminal de alimentação.
PoE
A porta ETH0(PoE PD) do reComputer Industrial R21xx pode suportar alimentação PoE, fornecendo uma maneira conveniente e eficiente de alimentar o dispositivo via Ethernet. Essa opção simplifica o processo de instalação e reduz a quantidade de cabeamento necessária, tornando-a uma solução ideal para aplicações com fontes de energia limitadas ou onde tomadas de energia não estão prontamente disponíveis.
- PoE PD: IEEE 802.3at, 25.5W Máx
Nota: Vale ressaltar que o módulo PoE fornecido com o reComputer Industrial R21xx é compatível com o padrão IEEE 802.3at e pode fornecer uma potência máxima de 25W. Portanto, se houver necessidade de conectar periféricos de alta potência, como módulos 5G ou 4G, a alimentação PoE pode não ser suficiente. Nesse caso, é recomendável usar o terminal DC para alimentação, a fim de garantir o funcionamento estável e confiável do dispositivo.
Consumo de energia
O reComputer Industrial R21xx não vem com um botão de energia por padrão, e o sistema iniciará automaticamente assim que a alimentação for conectada. Ao desligar, selecione a opção de desligamento no sistema operacional e aguarde o desligamento completo do sistema antes de cortar a alimentação. Para reiniciar o sistema, basta reconectar a alimentação.
Diagrama em blocos


Diagrama IIC

Descrição das interfaces
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Ethernet | 1 x 10/100/1000 Mbps (suporta POE PD) ; 1 x 10/100 Mbps IEEE802.3/802.3u |
| USB | 3 x USB-A 3.0 Host ; 1 x USB-C 2.0 (para gravação de SO e depuração) |
| RS485 | 2x RS485 (isolado) |
| RS232 | 2x RS232 (isolado) |
| CAN | 2x portas CAN FD isoladas |
| DI | 4 x portas DI isoladas (Tensão de entrada: 5-24V DC) |
| DO | 4 x portas DO isoladas (Tensão de saída: < 60V DC) |
| HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| LED | 4 x indicadores LED |
| Slot para cartão SIM | suporta cartão Nano SIM |
| Slot M.2 M-KEY | 1x 2280 para SSD M.2 NVMe ; 1x 2280 para acelerador de IA |
| Slot M.2 B-KEY | 1x para 5G/4G LTE |
| Slot mini PCIe | 1x para 4G LTE/LoRa/Zigbee |
| Buzzer | 1 |
| Botão de reset | 1 |
Status dos indicadores LED
O reComputer Industrial R21xx possui 4 indicadores LED que servem para sinalizar o status operacional da máquina. Consulte a tabela abaixo para as funções e o status específicos de cada LED:
| Nome | Cor | Status | Descrição |
|---|---|---|---|
| PWR | Verde | On | O dispositivo foi conectado à alimentação. |
| Off | O dispositivo não está conectado à alimentação. | ||
| ACT | Laranja | On | No Linux, este pino piscará para indicar acesso à eMMC. Se ocorrer algum erro durante a inicialização, este LED piscará um padrão de erro que pode ser decodificado usando a tabela de consulta (Raspberry Pi Documentation - Configuration) no site do Raspberry Pi. |
| USER | Verde/Vermelho/Azul | Precisa ser definido pelo usuário. | |
| 4G/5G | Verde | On | A discagem foi bem-sucedida e a conexão está normal. |
| Off | O sinal 4G/5G não está conectado ou o dispositivo não está ligado. |
Tabela de status do ACT
| Piscadas longas | Piscadas curtas | Status |
|---|---|---|
| 0 | 3 | Falha genérica ao inicializar |
| 0 | 4 | start*.elf não encontrado |
| 0 | 7 | Imagem do kernel não encontrada |
| 0 | 8 | Falha de SDRAM |
| 0 | 9 | SDRAM insuficiente |
| 0 | 10 | Em estado HALT |
| 2 | 1 | Partição não é FAT |
| 2 | 2 | Falha ao ler da partição |
| 2 | 3 | Partição estendida não é FAT |
| 2 | 4 | Assinatura/hash de arquivo não confere - Pi 4 |
| 4 | 4 | Tipo de placa não suportado |
| 4 | 5 | Erro fatal de firmware |
| 4 | 6 | Falha de energia tipo A |
| 4 | 7 | Falha de energia tipo B |
Se o LED ACT piscar em um padrão regular de quatro piscadas, ele não consegue encontrar o bootcode(start.elf). Se o LED ACT piscar em um padrão irregular, então a inicialização foi iniciada. Se o LED ACT não piscar, o código da EEPROM pode estar corrompido; tente novamente sem nada conectado para ter certeza. Para mais detalhes, consulte o fórum Raspberry Pi: STICKY: Is your Pi not booting? (The Boot Problems Sticky) - Raspberry Pi Forums. Para mais detalhes, consulte o fórum Raspberry Pi
Indicador USER
O reComputer Industrial R21xx contém um indicador USER, e os usuários podem personalizar o status de acordo com as necessidades reais.
Buzzer

O reComputer Industrial R21xx contém um buzzer ativo, que pode ser usado para vários propósitos, como alarmes e notificações de eventos. Digite no terminal do reComputer Industrial R21xx:
cat /sys/kernel/debug/gpio
Este comando exibirá que o GPIO correspondente ao Buzzer_EN é o gpio627.
RS485
O equipamento reComputer Industrial R2100 series inclui 2 portas RS485, terminais Phoenix de 6 pinos com espaçamento de 3,5 mm. A serigrafia de uma única RS485 é "A/B/GND".
Definições de pinos
As atribuições dos pinos do terminal são as seguintes:
| Diagrama esquemático | ID do pino | Nome do pino |
|---|---|---|
![]() | 1 | RS485-3_A |
| 3 | RS485-3_B | |
| 5 | RS485-3_GND | |
| 7 | RS485-4_A | |
| 9 | RS485-4_B | |
| 11 | RS485-4_GND |
Cabos de conexão O diagrama esquemático dos fios RS485 é o seguinte:

Observação: A embalagem do produto contém alguns resistores terminais de 120 Ohms. Você pode usá-los conforme necessário ao se comunicar via RS485.
RS232
O equipamento reComputer Industrial R21xx series inclui 1 porta RS232, terminais Phoenix de 6 pinos com espaçamento de 3,5 mm. A serigrafia de uma única RS232 é "TX/RX/GND".
Definição de pinos
Os pinos do terminal são definidos da seguinte forma:
| Diagrama esquemático | ID do pino | Nome do pino |
|---|---|---|
![]() | 2 | RS232-1_TX |
| 4 | RS232-1_RX | |
| 6 | RS232-1_GND | |
| 8 | RS232-2_TX | |
| 10 | RS232-2_RX | |
| 12 | RS232-2_GND |
Cabos de conexão O diagrama esquemático dos fios RS232 é o seguinte:

DI (Digital Input)
O equipamento reComputer Industrial R2000 series inclui 4 portas DI, terminais Phoenix de 3 pinos com espaçamento de 3,5 mm. A serigrafia de uma única DI é "DI/G_DI".
Definição de pinos
Os pinos do terminal são definidos da seguinte forma:
| Diagrama esquemático | ID do pino | Nome do pino |
|---|---|---|
![]() | 13 | DI1 |
| 15 | DI2 | |
| 17 | DI3 | |
| 19 | DI4 | |
| 21 | G_DI |
Cabos de conexão O diagrama esquemático dos fios de uma única DI é o seguinte:
| Diagrama esquemático | Parâmetro | Descrição |
|---|---|---|
![]() | Tipo de entrada | PNP |
| Proteção de isolamento | 5kV | |
| DI para G_DI | Estado ON: 5~30 VDC |
Observação Para detalhes do teste de DI, consulte a seção link.
DO (Digital Output)
O equipamento reComputer Industrial R2000 series inclui 4 portas DO, terminais Phoenix de 3 pinos com espaçamento de 3,5 mm. A serigrafia de uma única DO é "DO/G_DO". Definição de pinos Os pinos do terminal são definidos da seguinte forma:
| Diagrama esquemático | ID do pino | Nome do pino |
|---|---|---|
![]() | 14 | DO1 |
| 16 | DO2 | |
| 18 | DO3 | |
| 20 | DO4 | |
| 22 | G_DO |
Cabos de conexão
O diagrama esquemático dos fios de uma única DO é o seguinte:
| Diagrama esquemático | Parâmetro | Descrição |
|---|---|---|
![]() | Tipo de saída | Transistor |
| Proteção de isolamento | 5 kV | |
| Saída | < 60V DC |
CAN FD
O equipamento reComputer Industrial R2100 series inclui 2 portas CAN FD, terminais Phoenix de 6 pinos com espaçamento de 3,5 mm. A serigrafia de uma única CAN FD é "CANH/CANL/GND". Definição de pinos Os pinos do terminal são definidos da seguinte forma:
| Diagrama esquemático | Parâmetro | Descrição |
|---|---|---|
![]() | 23 | CAN-0_H |
| 25 | CAN-0_L | |
| 27 | CAN-0_GND | |
| 24 | CAN-1_GND | |
| 26 | CAN-1_GND | |
| 28 | CAN-1_GND |
Cabos de conexão O diagrama esquemático dos fios CAN FD é o seguinte:

Chave de Boot

A chave de Boot do reComputer Industrial R2000 está conectada ao pino nRPI_BOOT do CM5. Esta chave oferece aos usuários a opção de selecionar a fonte de boot entre eMMC e USB. No modo normal, a chave deve ser posicionada afastada do lado com o rótulo "BOOT", permitindo que o sistema inicialize a partir do eMMC. Por outro lado, quando os usuários precisarem gravar a imagem do sistema, eles devem posicionar a chave em direção ao rótulo "BOOT", permitindo que o sistema inicialize a partir da interface USB Type-C.
| Posição da chave | Modo | Descrição | nRPI-BOOT |
|---|---|---|---|
![]() | Modo normal | Boot a partir do eMMC | Low |
![]() | Modo de gravação | Boot a partir do USB | High |
USB


O reComputer Industrial R21xx está equipado com 1 porta USB Type-C e 4 portas USB Type-A. Consulte a tabela abaixo para suas funções e descrições.
| Distinção de tipo | Quantidade | Protocolo | Função | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Type-C | *1 | USB 2.0 | USB-Device | Usado para depuração de porta serial, gravação de imagem, etc. |
| Type-A | *1 | USB 2.0 | USB-Host | Conectar diferentes dispositivos USB, como pen drives, teclados ou mouses USB. |
| Type-A | *3 | USB 3.0 | USB-Host | Conectar diferentes dispositivos USB, como pen drives, teclados ou mouses USB. |
Slot SIM (Interno)
_1.png)
Os equipamentos da série reComputer Industrial R2000 incluem um slot interno para cartão Nano SIM, que é usado para instalar um cartão Nano SIM para obter sinais 5G/4G. As diferenças de tamanho entre os cartões SIM padrão, Micro SIM e Nano SIM são as seguintes:
_2.png)
Nota
Observe que a versão padrão do reComputer Industrial R2000 não vem com um módulo 5G/4G. Se você precisar de funcionalidade 5G/4G, um módulo 5G/4G adicional deve ser adquirido separadamente.
Slot M.2 M-KEY


| Slot | Protocolos compatíveis |
|---|---|
| M.2 M-KEY 2280 | M.2 NVMe SSD |
| M.2 M-KEY 2280 | Acelerador de IA M.2 |
O slot M.2 M-KEY 2280 no reComputer Industrial R2000 é projetado para acomodar SSDs NVMe M.2 2280 com capacidades de 128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB. Este slot permite expansão de armazenamento em alta velocidade, possibilitando aos usuários melhorar o desempenho e a capacidade do sistema.
Nota
Existem dois usos principais para os cartões SSD:
- Armazenamento de alta capacidade: Cartões SSD podem ser utilizados para necessidades de armazenamento de alta capacidade.
- Unidade de boot com imagem: Outro uso envolve utilizar o SSD tanto como armazenamento de alta capacidade quanto para armazenar imagens de sistema, permitindo inicializar diretamente a partir do cartão SSD.
É importante observar que nem todos os cartões SSD disponíveis no mercado suportam o segundo uso. Portanto, se você pretende usá-lo como unidade de boot e não tem certeza de qual modelo comprar, recomendamos optar pelo nosso SSD de 2TB recomendado (SKU 114993467). Este modelo foi testado e verificado quanto à funcionalidade de boot, reduzindo o risco de problemas de compatibilidade e minimizando os custos de tentativa e erro.
O slot M.2 M-KEY 2280 no reComputer Industrial R2000 é projetado para acomodar um Acelerador de IA M.2 PCIE. E a série R21xx-12 vem pré-instalada com um módulo de Aceleração de IA Hailo-8 M.2 de até 26TOPS.
Slot Mini-PCIe

O slot MiniPCIe no reComputer Industrial R2000 é projetado para acomodar dispositivos como 4G LTE, USB LoRaWAN® e USB Zigbee.
Orifício de Reset

Há um Mini Push Button Switch localizado no orifício de reset do reComputer AI Industrial R2135. Ao pressionar este botão com um objeto fino, o CM4 pode ser reiniciado. Este pino, quando em nível alto, sinaliza que o CM4 foi iniciado. Colocar este pino em nível baixo reinicia o módulo.
Slot M.2 B-KEY
O slot M.2 B-KEY no reComputer Industrial R2000 é projetado para acomodar 5G/4G LTE.

Ethernet RJ45

O reComputer R1100 está equipado com duas portas Ethernet:
| Nome | Tipo | Velocidades | PoE PD |
|---|---|---|---|
| ETH0 | Ethernet Gigabit nativo CM5 | 10/100/1000 Mbit/s | Compatível |
| ETH1 | Convertido de USB | 10/100 Mbit/s | Não compatível |
O reComputer Industrial R2000 vem com duas portas Ethernet RJ45. ETH0 é uma interface Ethernet Gigabit nativa CM5 que suporta três velocidades diferentes: 10/100/1000 Mbit/s. Ela pode fornecer alimentação via Ethernet (PoE) por meio desta interface, fornecendo energia ao reComputer Industrial R2000. A outra, ETH1, suporta 10/100 Mbit/s e é convertida de USB.
HDMI

O reComputer Industrial R2000 possui 2x interfaces HDMI nativas do CM5, suportando saída de vídeo de até 4K @ 60 fps. É ideal para aplicações que exigem múltiplas telas, permitindo aos usuários enviar seu conteúdo para telas externas de grande porte.
RTC

O reComputer Industrial R2000 possui um circuito RTC alimentado por capacitor, permitindo que ele mantenha a funcionalidade de contagem de tempo mesmo em caso de perda de energia.
Watchdog
O reComputer Industrial R2000 vem equipado com um circuito watchdog de hardware independente que garante a reinicialização automática do sistema em caso de travamentos anormais. O circuito watchdog é implementado por meio do RTC e permite tempos de alimentação flexíveis de 1 a 255 segundos.
Interfaces e módulos opcionais
O reComputer Industrial R2000 suporta uma ampla seleção de módulos de expansão e acessórios, tornando-o adequado para uma grande variedade de cenários e requisitos. Se você estiver interessado em personalizar o reComputer Industrial R2000, entre em contato com [email protected] para mais informações. Aqui está a lista de acessórios e módulos opcionais:
| Observação | Item | Nome do produto | SKU |
|---|---|---|---|
| Deve ser usado em conjunto para função LoRa®WAN | Módulo LoRa® | Módulo Gateway LoRaWAN (USB) com região opcional - US915 | 114992969 |
| Módulo Gateway LoRaWAN (USB) com região opcional - US915 | 114992629 | ||
| Módulo Gateway LoRaWAN (USB) com região opcional - US915 | 114992991 | ||
| Módulo Gateway LoRaWAN (SPI) com região opcional - EU868 | 114993268 | ||
| Módulo Gateway LoRaWAN (SPI) com região opcional - EU868 | 114992549 | ||
| Módulo Gateway LoRaWAN (USB) com região opcional - EU868 | 114992628 | ||
| Antena LoRa® | Kit de Antena LoRa - 868-915 MHz | 110061501 | |
| Módulo Zigbee | Módulo Zigbee USB Mini-PCIe | 110992005 | |
| Antena Zigbee | Kit de Antena Zigbee para reComputer R | 110061641 | |
| Antena 4G com módulo 4G para função 4G, antena GPS com módulo 4G para função GPS | Módulo 4G | Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-AFXGA - para América do Norte | 113991134 |
| Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-EUXGR - para EMEA e Tailândia | 113991135 | ||
| Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-AUXGR - para Austrália | 113991174 | ||
| Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-EFA - para Tailândia | 113991214 | ||
| Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-EMGA - para Malásia | 113991234 | ||
| LTE Cat 4 EC25-JFA-mini-PCIe | 113991296 | ||
| Antena 4G | Kit de Antena 4G para módulo 4G | 110061502 | |
| Antena GPS | Kit de Antena GPS para módulo 4G EC25 | 110061521 | |
| Chip de Criptografia TPM 2.0 | Módulo TPM 2.0 com Infineon SLB9670 | 114993114 | |
| Cartão SSD | NVMe M.2 2280 SSD 2TB | 114993467 | |
| NVMe M.2 2280 SSD 1TB | 114993467 | ||
| SSD Interno 512GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 | 112990247 | ||
| SSD Interno 256GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 | 112990246 | ||
| SSD Interno 128GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 | 112990226 | ||
| Este módulo precisa ser soldado na placa carrier do reComputer Industrial R21xx | PoE | Kit de Módulo PoE MQ7813T120 para reTerminal DM | 110991925 |
| UPS | Módulo SuperCAP UPS LTC3350 | 110992004 |
A placa-mãe reComputer Industrial R21xx possui dois slots Mini-PCIe. O slot Mini-PCIe 1 suporta módulo 4G, módulo LoRa® usando o protocolo USB e módulo Zigbee usando o protocolo USB; enquanto o slot Mini-PCIe 2 suporta módulo LoRa® usando os protocolos USB e SPI e módulo Zigbee usando o protocolo USB. Além disso, o módulo 4G e o módulo LoRa® não devem ser usados ao mesmo tempo, não é possível conectar dois módulos LoRa® na placa.
Nota Não é possível conectar 2 módulos LoRa® na placa.
Wi-Fi/BLE
O reComputer Industrial R21xx é alimentado pelo CM5 com uma versão de Wi-Fi/BLE onboard, fornecendo os mesmos parâmetros de Wi-Fi/BLE do CM5. Para informações detalhadas de parâmetros, consulte o site oficial da Raspberry Pi.
Módulo 4G
A placa-mãe reComputer Industrial R21xx possui um slot M.2 B-KEY e um slot Mini-PCIe, ambos suportando um módulo 4G. O módulo 4G EC25 da Quectel foi totalmente testado e é compatível com o reComputer Industrial R21xx.
Módulo 5G
A placa-mãe reComputer Industrial R21xx possui um slot M.2 B-KEY, suportando um módulo 4G/5G usando o protocolo USB. O módulo 4G EC25 da Quectel foi totalmente testado e é compatível com o reComputer Industrial R21xx.
Nota Observe que, se você precisar de funcionalidade 4G/5G, é necessário adquirir o módulo 4G correspondente e a antena externa, e seguir as instruções na seção 4.5 "Assemble 4G/LoRa®/Zigbee Module and Antenna".
Módulo LoRa®
O slot Mini-PCIe suporta módulo LoRa® usando os protocolos USB e SPI. O módulo WM1302 da Seeed Studio foi totalmente testado e é compatível com o reComputer Industrial R2000.
Nota Observe que, se você precisar de funcionalidade LoRa®, é necessário adquirir o módulo LoRa® correspondente e a antena externa, e seguir as instruções na seção 4.5 "Assemble 4G/LoRa®/Zigbee Module and Antenna".
Módulo Zigbee
O slot Mini-PCIe oferece suporte para módulos Zigbee utilizando o protocolo USB, permitindo a integração perfeita da funcionalidade Zigbee em dispositivos compatíveis. Esse recurso possibilita comunicação e controle eficientes dentro de redes Zigbee, aumentando a versatilidade e a conectividade do sistema. Com o slot Mini-PCIe disponível para módulos Zigbee, os usuários têm a flexibilidade de implementar aplicações diversas para maior confiabilidade.
Nota
Observe que, se você precisar de funcionalidade Zigbee, é necessário adquirir o módulo Zigbee correspondente e a antena externa, e seguir as instruções na seção 4.5 "Assemble 4G/LoRa®/Zigbee Module and Antenna".
SSD
O reComputer Industrial R2000 suporta SSD NVMe 2280 por meio do uso de um slot PCIe (J7). É importante observar que o PCIe do CM5 é gen2.0 com uma velocidade teórica máxima de 5Gbps. Se você estiver usando um SSD Gen3.0 ou superior, ele pode não conseguir atingir a velocidade máxima do SSD. Após testes, o reTerminal DM com SSD instalado pode atingir uma velocidade máxima de gravação de 230MB/s e uma velocidade máxima de leitura de 370MB/s. Se você não tiver certeza de quais SSDs são compatíveis, pode comprar seguindo a lista de acessórios abaixo.
Nota Observe que: Os resultados do teste de velocidade podem variar dependendo do modelo de SSD, do método de teste e do ambiente de teste. Os valores fornecidos aqui são apenas para referência e foram obtidos no laboratório da Seeed.
Nota Existem dois usos principais para cartões SSD:
- Armazenamento de alta capacidade: Cartões SSD podem ser utilizados para necessidades de armazenamento de alta capacidade.
- Unidade de boot com imagem: Outro uso envolve utilizar o SSD tanto como armazenamento de alta capacidade quanto para armazenar imagens de sistema, permitindo inicializar diretamente a partir do cartão SSD. É importante observar que nem todos os cartões SSD disponíveis no mercado suportam o segundo uso. Portanto, se você pretende usá-lo como unidade de boot e não tem certeza de qual modelo comprar, recomendamos optar pelo nosso SSD de 1TB recomendado (SKU 112990267). Este modelo foi testado e verificado quanto à funcionalidade de boot, reduzindo o risco de problemas de compatibilidade e minimizando os custos de tentativa e erro.
Chip de Criptografia TPM 2.0
O TPM apresenta o OPTIGA™ TPM SLB9670 da Infineon, que é compatível com a especificação Trusted Computing Group (TCG) TPM 2.0 e é recomendado como chip de criptografia para o reComputer Industrial R2000. O chip possui uma interface SPI aplicada à porta J26 na placa, para habilitar uma raiz de confiança para integridade da plataforma, atestação remota e serviços criptográficos.
Módulo UPS (Uninterruptible Power Supply)

O UPS é 7F, que opera em série. O módulo UPS é posicionado entre os componentes DC5V e CM5, com um sinal GPIO utilizado para alertar a CPU em caso de perda de energia da fonte de 5V. Ao receber esse sinal, a CPU executa um script de urgência antes que a energia do supercapacitor se esgote, iniciando o comando "$ shutdown". A duração de backup fornecida pelo UPS depende fortemente da carga do sistema. Abaixo estão alguns cenários típicos testados com um módulo CM5 com 4GB de RAM, 32GB de armazenamento eMMC e um módulo Wi-Fi.
| Modo de Operação | Tempo(s) | Observação |
|---|---|---|
| Ocioso | 15 | Teste em condições ociosas com programa de driver oficial carregado |
| Carga total da CPU | 6 | stress -c 4 -t 10m -v & |
Para a função de UPS, entre em contato conosco para mais informações, e o sinal de alarme é ativo em nível BAIXO.
Recursos Adicionais
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.