Primeiros Passos com o reComputer Industrial R20xx

O reComputer Industrial R20xx, baseado no Raspberry Pi CM5, é um controlador de borda AI/IoT adaptável com capacidades de IA. Ele possui interfaces industriais abrangentes (2x Ethernet, 4xUSB, 3x RS485, 1x RS232, 8x DI e 8x DO) e opções flexíveis de conectividade sem fio (4G/5G, LoRa®, Wi‑Fi/BLE), tornando‑o ideal para diversas aplicações industriais. A série reComputer Industrial R20xx é ideal para uso em aplicações de IA industrial. Ela pode ser usada em aspectos como aquisição de dados e monitoramento de processos, automação e controle de robôs, manufatura inteligente e comunicação e rede industrial. Com seu tamanho reduzido, flexibilidade, baixo custo e programabilidade, fornece um forte suporte para sistemas de automação e IoT e muito mais.
Recursos
Confiabilidade de Grau Industrial
- PC compacto sem ventoinha com ampla faixa de temperatura de -20°C a 60°C
- Watchdog de hardware
- Supercapacitor de UPS (opcional)
- Gabinete metálico de alta qualidade, compatível com instalação em trilho DIN e parede
- Vida útil de produção: o reComputer Industrial R2000 permanecerá em produção pelo menos até dezembro de 2030
Computação de IA de Alta Eficiência
- Baseado no Raspberry Pi CM5
- SoC Broadcom BCM2711 quad‑core Cortex-A72 (ARM v8) 64 bits @ 1,5GHz
- Até 16GB de RAM e 64GB eMMC
- Equipado com acelerador de IA Hailo-8 de até 26 TOPS (opcional)
Ricas Capacidades Sem Fio
- Wi‑Fi integrado
- BLE integrado
- Mini-PCIe: LTE, USB LoRa®, USB Zigbee
- M.2 KEY-B: 4G/5G
Interfaces Ricas
- 3x RS485 (isolado), 1x RS232 (isolado), 8x portas DI isoladas, 8x portas DO isoladas
- 1x Ethernet 10M/100M/1000M (suporta PoE PD)
- 1x Ethernet 10M/100M
- 2x HDMI 2.0
- 3x USB3.0 Tipo A
- 1x USB2.0 Tipo A
- 1x USB2.0 Tipo C (console USB para atualização de SO)
- 1x slot para cartão Nano SIM
Especificações
| Parâmetro | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Especificação de Hardware | |||
| Série de Produtos | R20xx-12 | R20xx-10 | |
| CPU | Raspberry Pi Compute Module 5, Arm Cortex-A76 quad‑core 64 bits a 2,4GHz | ||
| Processador de IA | 1x Hailo-8 M.2 pré‑instalado, Aceleração de IA 26TOPS | * | |
| Sistema Operacional | Raspbian, Debian | ||
| RAM | 2GB/4GB/8GB/16GB | ||
| eMMC | 16GB/32GB/64GB | ||
| Especificação do Sistema | |||
| Entrada de Alimentação | DC 9V~36V, bloco de terminais de 2 pinos | ||
| PoE (como dispositivo alimentado) | Padrão IEEE 802.3at, PoE de 25,5W | ||
| Interruptor de Alimentação | Não | ||
| Interruptor de Reinicialização | Sim | ||
| Interface | |||
| Ethernet | 1 x 10/100/1000 Mbps (suporta PoE PD) | ||
| 1 x 10/100 Mbps IEEE 802.3/802.3u | |||
| USB | 3 x USB-A 3.0 Host; 1 x USB-A 2.0 Host | ||
| 1 x USB-C 2.0 (para gravação do SO e depuração) | |||
| RS485 | 3x RS485 (isolado) | ||
| RS232 | 1x RS232 (isolado) | ||
| DI | 8 x portas DI isoladas | ||
| Tensão de Entrada: 5~24V DC | |||
| DO | 8 x portas DO isoladas | ||
| Tensão de Saída: abaixo de 60V DC | |||
| Cartão SIM | 1x slot para cartão Nano SIM | ||
| Slot M.2 | 1x slot M.2 M-KEY 2280 para ;NVMe SSD; 1x slot M.2 M-KEY 2280 para acelerador de IA 1x slot M.2 NVMe, t, M.2 M-KEY 2280 (1x Hailo-8 M.2 pré‑instalado, Aceleração de IA 26TOPS); 1x slot M.2 B-KEY 3042/3052 para 5G/4G LTE; | 1x slot M.2 M-KEY 2280 para NVMe SSD; 1x slot M.2 M-KEY 2280 para acelerador de IA; 1x slot M.2 B-KEY 3042/3052 para 5G/4G LTE 2x slots M.2 NVMe, t, M.2 M-KEY 2280; 1x slot M.2 NVMe, t, M.2 B-KEY | |
| Mini-PCIe | 1x Mini-PCIe para módulo LoRa | ||
| LED | 4 x indicadores LED | ||
| Buzzer | 1 | ||
| Botão de Reset | 1 | ||
| HDMI | 2 x HDMI 2.0 | ||
| Comunicação Sem Fio | |||
| Wi‑Fi 2,4/5,0 GHz | Wi‑Fi integrado | ||
| BLE 5.0 | BLE integrado | ||
| LoRa® | USB LoRa®/SPI LoRa® | ||
| Celular 4G/5G | 4G LTE/5G* | ||
| Zigbee | USB Zigbee* | ||
| Normas | |||
| EMC | ESD: EN61000-4-2, Nível 3 | ||
| EFT: EN61000-4-4, Nível 2 | |||
| Surto: EN61000-4-5, Nível 2 | |||
| Certificação | CE, FCC | ||
| TELEC | |||
| RoHS | |||
| REACH | |||
| Condições Ambientais | |||
| Grau de Proteção | IP40 | ||
| Temperatura de Operação | -20~65 °C | ||
| Umidade de Operação | 10~95% RH | ||
| Temperatura de Armazenamento | -40~85 °C | ||
| Outros | |||
| UPS de Supercapacitor | Módulo SuperCAP UPS LTC3350* | ||
| Watchdog de Hardware | 1~255s | ||
| RTC | RTC de alta precisão | ||
| Segurança | Chip de Criptografia TPM 2.0* | ||
| ATECC608A | |||
| Dissipação de Calor | Sem ventoinha | ||
| Garantia | 2 anos | ||
| Vida Útil de Produção | Até dezembro de 2036 | ||
| Declaração | As opções marcadas com * exigem compra adicional de acordo com a lista de acessórios. | ||
| Declaração de Status de Componentes e Interfaces | ||
|---|---|---|
| Reservado | Designado para uso ou expansão futura. | |
| Opcional | Designado para uso ou expansão futura. | |
| Processador de IA | Componentes não essenciais; o usuário pode optar por incluí‑los ou não. | |
| Ocupado | Atualmente em uso e essencial para a funcionalidade do produto. | |
| Incluído | Componentes essenciais fornecidos no pacote padrão. | |

Introdução ao Hailo
Introdução ao hardware
Hailo oferece processadores de IA de ponta, exclusivamente voltados para aplicações de deep learning de alto desempenho em dispositivos de borda. As soluções da empresa focam em viabilizar a próxima era de IA generativa na borda, juntamente com percepção e aprimoramento de vídeo, alimentadas por aceleradores de IA avançados e processadores de visão. E o reComputer_R2000, equipado com o acelerador NPU Hailo-8 que fornece 26 TOPs de desempenho em IA, é capaz de atingir mais de 200 FPS com YOLOv8s.
Introdução ao software

O Hailo AI Software Suite fornece ferramentas poderosas para executar modelos de IA de forma eficiente em aceleradores de hardware. Ele foi projetado para se integrar perfeitamente com estruturas de deep learning existentes, oferecendo fluxos de trabalho suaves para desenvolvedores. O processo envolve gerar um HEF (Hailo Executable Binary File) a partir de um arquivo ONNX no Ambiente de Construção de Modelo. Uma vez criado, o arquivo HEF é transferido para a máquina de inferência (Ambiente de Runtime), onde é usado para executar a inferência com a HailoRT API. O script fornecido facilita a conversão de um arquivo ONNX em um arquivo HEF dentro do Ambiente de Construção de Modelo.
Nota: Se você quiser aprender mais sobre exemplos de uso do Hailo NPU, clique neste link.
Visão geral do hardware
Visão geral do sistema
Visão geral das interfaces

Visão geral da placa principal

Diagrama de alimentação

O reComputer Industrial R20xx suporta duas opções de alimentação: terminal DC e porta PoE. Isso proporciona flexibilidade na seleção da fonte de alimentação e permite uma fácil integração com várias fontes de energia.
Terminal de alimentação de 2 pinos
O reComputer Industrial R2000 é alimentado com uma tensão DC de 9~36V no terminal. A fonte de alimentação é conectada por meio do conector de bloco de terminal de alimentação de 2 pinos.

Para aterrar o reComputer Industrial R2000, o fio de terra pode ser fixado ao parafuso localizado à direita do terminal de alimentação.
PoE
A porta ETH0(PoE PD) do reComputer Industrial R2000 pode suportar alimentação PoE, fornecendo uma maneira conveniente e eficiente de alimentar o dispositivo através do Ethernet. Essa opção simplifica o processo de instalação e reduz a quantidade de cabos necessários, tornando-a uma solução ideal para aplicações com fontes de energia limitadas ou onde tomadas de energia não estão facilmente disponíveis.
- PoE PD: IEEE 802.3at, 25.5W Máx
Nota: Vale ressaltar que o módulo PoE fornecido com o reComputer Industrial R2000 é compatível com o padrão IEEE 802.3at e pode fornecer uma potência máxima de 25W. Portanto, se houver necessidade de conectar periféricos de alta potência, como módulos 5G ou 4G, a alimentação PoE pode não ser suficiente. Nesse caso, é recomendado usar o terminal DC para alimentação, a fim de garantir uma operação estável e confiável do dispositivo.
Ligar e desligar
O reComputer Industrial R2000 não vem com um botão de energia por padrão, e o sistema será iniciado automaticamente assim que a alimentação for conectada. Ao desligar, selecione a opção de desligamento no sistema operacional e aguarde o sistema desligar completamente antes de cortar a alimentação. Para reiniciar o sistema, basta reconectar a alimentação.
Diagrama em blocos


Diagrama IIC

Descrição das interfaces
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Ethernet | 1 x 10/100/1000 Mbps (suporta POE PD) ; 1 x 10/100 Mbps IEEE802.3/802.3u |
| USB | 3 x USB-A 3.0 Host ; 1 x USB-C 2.0 (para gravação do SO e Depuração) |
| RS485 | 3x RS485 (isolado) |
| RS232 | 1x RS232 (isolado) |
| DI | 8 x portas DI isoladas (Tensão de entrada: 5-24V DC) |
| DO | 8 x portas DO isoladas (Tensão de saída: 60V DC) |
| HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| LED | 4 x indicadores LED |
| Slot para cartão SIM | suporta cartão Nano SIM |
| Slot M.2 M-KEY | 1x 2280 para SSD M.2 NVMe ; 1x 2280 para Acelerador de IA |
| Slot M.2 B-KEY | 1x para 5G/4G LTE |
| Slot mini PCIe | 1x para 4G LTE/LoRa/Zigbee |
| Buzzer | 1 |
| Botão de Reset | 1 |
Status dos indicadores LED
O reComputer Industrial R2000 possui 4 indicadores LED que servem para sinalizar o status operacional da máquina. Consulte a tabela abaixo para as funções específicas e o status de cada LED:
| Nome | Cor | Status | Descrição |
|---|---|---|---|
| PWR | Verde | On | O dispositivo foi conectado à alimentação. |
| Off | O dispositivo não está conectado à alimentação. | ||
| ACT | Verde | On | No Linux este pino piscará para indicar acesso à eMMC. Se ocorrer algum erro durante a inicialização, este LED piscará um padrão de erro que pode ser decodificado usando a tabela de consulta (Raspberry Pi Documentation - Configuration) no site do Raspberry Pi. |
| USER | Verde/Vermelho/Azul | Precisa ser definido pelo usuário. | |
| 4G/5G | Verde | On | A discagem foi bem-sucedida e a conexão está normal. |
| Off | O sinal 4G/5G não está conectado ou o dispositivo não está ligado. |
Tabela de status do ACT
| Piscadas longas | Piscadas curtas | Status |
|---|---|---|
| 0 | 3 | Falha genérica ao inicializar |
| 0 | 4 | start*.elf não encontrado |
| 0 | 7 | Imagem do kernel não encontrada |
| 0 | 8 | Falha de SDRAM |
| 0 | 9 | SDRAM insuficiente |
| 0 | 10 | Em estado HALT |
| 2 | 1 | Partição não é FAT |
| 2 | 2 | Falha ao ler da partição |
| 2 | 3 | Partição estendida não é FAT |
| 2 | 4 | Assinatura de arquivo/hash incompatível - Pi 4 |
| 4 | 4 | Tipo de placa não suportado |
| 4 | 5 | Erro fatal de firmware |
| 4 | 6 | Falha de alimentação tipo A |
| 4 | 7 | Falha de alimentação tipo B |
Se o LED ACT piscar em um padrão regular de quatro piscadas, não consegue encontrar o bootcode(start.elf). Se o LED ACT piscar em um padrão irregular, então a inicialização foi iniciada. Se o LED ACT não piscar, o código da EEPROM pode estar corrompido; tente novamente sem nada conectado para ter certeza. Para mais detalhes, consulte o fórum Raspberry Pi: STICKY: Is your Pi not booting? (The Boot Problems Sticky) - Raspberry Pi Forums. Para mais detalhes, consulte o fórum Raspberry Pi
Indicador USER
O reComputer Industrial R2000 contém um indicador USER, e os usuários podem personalizar o status de acordo com as necessidades reais.
Buzzer

O reComputer Industrial R2000 contém um buzzer ativo, que pode ser usado para vários propósitos, como alarmes e notificações de eventos. Digite no terminal do reComputer Industrial R2000:
cat /sys/kernel/debug/gpio
Este comando exibirá que o GPIO correspondente ao Buzzer_EN é o gpio627.
RS485
Os equipamentos da série reComputer Industrial R20xx incluem 3 portas RS485, terminais Phoenix de 6 pinos com espaçamento de 3,5 mm. A serigrafia de uma única RS485 é "A/B/GND".
Definições de Pinos
As atribuições dos pinos do terminal são as seguintes:
| Diagrama esquemático | ID do pino | Nome do pino |
|---|---|---|
![]() | 1 | RS485-2_A |
| 3 | RS485-2_B | |
| 5 | RS485-2_GND | |
| 7 | RS485-3_A | |
| 9 | RS485-3_B | |
| 11 | RS485-3_GND | |
| 8 | RS485-4_A | |
| 10 | RS485-4_B | |
| 12 | RS485-4_GND |
Cabos de Conexão O diagrama esquemático dos fios RS485 é o seguinte:

Observação: A embalagem do produto contém alguns resistores terminais de 120 Ohms. Você pode usá-los conforme necessário ao se comunicar via RS485.
RS232
Os equipamentos da série reComputer Industrial R2000 incluem 1 porta RS232, terminais Phoenix de 6 pinos com espaçamento de 3,5 mm. A serigrafia de uma única RS232 é "TX/RX/GND".
Definição de Pinos
Os pinos do terminal são definidos da seguinte forma:
| Diagrama esquemático | ID do pino | Nome do pino |
|---|---|---|
![]() | 2 | RS232-1_TX |
| 4 | RS232-1_RX | |
| 6 | RS232-1_GND |
Cabos de Conexão O diagrama esquemático dos fios RS232 é o seguinte:

DI (Entrada Digital)
Os equipamentos da série reComputer Industrial R2000 incluem 8 portas DI, terminais Phoenix de 3 pinos com espaçamento de 3,5 mm. The silkscreen of single DI is "DI/G_DI".
Definição de Pinos
Os pinos do terminal são definidos da seguinte forma:
| Diagrama esquemático | ID do pino | Nome do pino |
|---|---|---|
![]() | 13 | DI1 |
| 15 | DI2 | |
| 17 | DI3 | |
| 19 | DI4 | |
| 21 | DI5 | |
| 23 | DI6 | |
| 25 | DI7 | |
| 27 | DI8 | |
| 29 | G_DI |
Cabos de Conexão O diagrama esquemático dos fios de uma única DI é o seguinte:
| Esquemático | Parâmetro | Descrição |
|---|---|---|
![]() | Tipo de Entrada | PNP |
| Proteção de Isolação | 5kV | |
| DI para G_DI | Estado ON: 5~30 VDC |
Nota Para detalhes do teste de DI, consulte a seção link.
DO (Saída Digital)
Os equipamentos da série reComputer Industrial R2000 incluem 8 portas DO, terminais Phoenix de 3 pinos com espaçamento de 3,5 mm. A serigrafia de uma única DO é "DO/G_DO". Definição de Pinos Os pinos do terminal são definidos da seguinte forma:
| Diagrama esquemático | ID do pino | Nome do pino |
|---|---|---|
![]() | 14 | DO1 |
| 16 | DO2 | |
| 18 | DO3 | |
| 20 | DO4 | |
| 22 | DO5 | |
| 24 | DO6 | |
| 26 | DO7 | |
| 28 | DO8 | |
| 30 | G_DO |
Cabos de Conexão
O diagrama esquemático dos fios de uma única DO é o seguinte:
| Esquemático | Parâmetro | Descrição |
|---|---|---|
![]() | Tipo de Saída | Transistor |
| Proteção de Isolação | 5kV | |
| Saída | < 60V DC |
Chave de Boot

A Chave de Boot do reComputer Industrial R20xx está conectada ao pino nRPI_BOOT do CM5. Esta chave oferece aos usuários a opção de selecionar a fonte de boot entre eMMC e USB. No modo normal, a chave deve estar posicionada afastada do lado com o rótulo "BOOT", permitindo que o sistema inicialize a partir da eMMC. Por outro lado, quando os usuários precisarem gravar a imagem do sistema, eles devem posicionar a chave em direção ao rótulo "BOOT", permitindo que o sistema inicialize pela interface USB Type-C.
| Posição da Chave | Modo | Descrição | nRPI-BOOT |
|---|---|---|---|
![]() | Modo normal | Boot pela eMMC | Low |
![]() | Modo de gravação | Boot pelo USB | High |
USB


O reComputer Industrial R20xx está equipado com 1 porta USB Type-C e 4 portas USB Type-A. Consulte a tabela abaixo para suas funções e descrições.
| Distinção de tipo | Quantidade | Protocolo | Função | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Type-C | *1 | USB 2.0 | USB-Device | Usado para depuração de porta serial, gravação de imagem, etc. |
| Type-A | *1 | USB 2.0 | USB-Host | Conecta diferentes dispositivos USB, como pen drives, teclados ou mouses USB. |
| Type-A | *3 | USB 3.0 | USB-Host | Conecta diferentes dispositivos USB, como pen drives, teclados ou mouses USB. |
Slot SIM (Interno)
_1.png)
Os equipamentos da série reComputer Industrial R2000 incluem um slot interno para cartão Nano SIM, que é utilizado para instalar um cartão Nano SIM para obter sinais 5G/4G. As diferenças de tamanho entre os cartões SIM padrão, Micro SIM e Nano SIM são as seguintes:
_2.png)
Nota
Observe que a versão padrão do reComputer Industrial R2000 não vem com módulo 5G/4G. Se você precisar de funcionalidade 5G/4G, um módulo 5G/4G adicional deve ser adquirido separadamente.
Slot M.2 M-KEY


| Slot | Protocolos Suportados |
|---|---|
| M.2 M-KEY 2280 | M.2 NVMe SSD |
| M.2 M-KEY 2280 | M.2 AI Accelerator |
O slot M.2 M-KEY 2280 no reComputer Industrial R2000 é projetado para acomodar SSDs NVMe M.2 2280 com capacidades de 128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB. Este slot permite expansão de armazenamento em alta velocidade, possibilitando que os usuários aprimorem o desempenho e a capacidade do seu sistema.
Nota
Há dois usos principais para os cartões SSD:
- Armazenamento de Alta Capacidade: Os cartões SSD podem ser utilizados para necessidades de armazenamento de alta capacidade.
- Unidade de Boot com Imagem: Outro uso envolve utilizar o SSD tanto como armazenamento de alta capacidade quanto para armazenar imagens de sistema, permitindo inicializar diretamente a partir do cartão SSD.
É importante notar que nem todos os cartões SSD disponíveis no mercado suportam o segundo uso. Portanto, se você pretende usá-lo como unidade de boot e não tem certeza de qual modelo comprar, recomendamos optar pelo nosso SSD de 2TB recomendado (SKU 114993467). Este modelo foi testado e verificado quanto à funcionalidade de boot, reduzindo o risco de problemas de compatibilidade e minimizando os custos de tentativa e erro.
O slot M.2 M-KEY 2280 no reComputer Industrial R2000 é projetado para acomodar PCIE M.2 AI Accelerator. E a série R20xx-12 vem pré-instalada com um Hailo-8 M.2 AI Acceleration de até 26TOPS.
Slot Mini-PCIe

O slot MiniPCIe no reComputer Industrial R2000 é projetado para acomodar dispositivos como 4G LTE, USB LoRaWAN® e USB Zigbee.
Slot M.2 B-KEY
O slot M.2 B-KEY no reComputer Industrial R2000 é projetado para acomodar 5G/4G LTE.

Orifício de Reset

Há um Mini Push Button Switch localizado no orifício de reset do reComputer Industrial R2000. Ao pressionar este botão com um objeto fino, o CM5 pode ser reiniciado. Este pino, quando em nível alto, sinaliza que o CM5 foi iniciado. Colocar este pino em nível baixo reinicia o módulo.
Ethernet RJ45

O reComputer R1100 é equipado com duas portas Ethernet:
| Nome | Tipo | Velocidades | PoE PD |
|---|---|---|---|
| ETH0 | CM5 Gigabit Ethernet nativo | 10/100/1000 Mbit/s | Suportado |
| ETH1 | Convertido de USB | 10/100 Mbit/s | Não Suportado |
O reComputer Industrial R2000 vem com duas portas Ethernet RJ45. ETH0 é uma interface Gigabit Ethernet nativa do CM5 que suporta três velocidades diferentes: 10/100/1000 Mbit/s. Ela pode fornecer alimentação via Ethernet (PoE) através desta interface, fornecendo energia ao reComputer Industrial R2000. A outra, ETH1, suporta 10/100 Mbit/s e é convertida de USB.
HDMI

O reComputer Industrial R2000 possui 2x interfaces HDMI nativas do CM5, suportando saída de vídeo de até 4K @ 60 fps. É ideal para aplicações que exigem múltiplas telas, permitindo aos usuários enviar seu conteúdo para grandes telas externas.
RTC

O reComputer Industrial R2000 possui um circuito RTC alimentado por capacitor, permitindo que ele mantenha a funcionalidade de contagem de tempo mesmo em caso de perda de energia.
Watchdog
O reComputer Industrial R2000 vem equipado com um circuito watchdog de hardware independente que garante a reinicialização automática do sistema em caso de travamentos anormais. O circuito watchdog é implementado por meio do RTC e permite tempos de alimentação flexíveis de 1 a 255 segundos.
Interfaces e Módulos Opcionais
O reComputer Industrial R2000 suporta uma ampla seleção de módulos de expansão e acessórios, tornando-o adequado para uma grande variedade de cenários e requisitos. Se você estiver interessado em personalizar o reComputer Industrial R2000, entre em contato com [email protected] para mais informações. Aqui está a lista de acessórios e módulos opcionais:
| Observação | Item | Nome do Produto | SKU |
|---|---|---|---|
| Devem ser usados juntos para a função LoRa®WAN | Módulo LoRa® | Módulo Gateway LoRaWAN Regional opcional (USB) - US915 | 114992969 |
| Módulo Gateway LoRaWAN Regional opcional (USB) - US915 | 114992629 | ||
| Módulo Gateway LoRaWAN Regional opcional (USB) - US915 | 114992991 | ||
| Módulo Gateway LoRaWAN Regional opcional (SPI) - EU868 | 114993268 | ||
| Módulo Gateway LoRaWAN Regional opcional (SPI) - EU868 | 114992549 | ||
| Módulo Gateway LoRaWAN Regional opcional (USB) - EU868 | 114992628 | ||
| Antena LoRa® | Kit de Antena LoRa - 868-915 MHz | 110061501 | |
| Módulo Zigbee | Módulo Zigbee USB Mini-PCIe | 110992005 | |
| Antena Zigbee | Kit de Antena Zigbee para reComputer R | 110061641 | |
| Antena 4G com módulo 4G para função 4G, antena GPS com módulo 4G para função GPS | Módulo 4G | Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-AFXGA - para América do Norte | 113991134 |
| Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-EUXGR - para EMEA e Tailândia | 113991135 | ||
| Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-AUXGR - para Austrália | 113991174 | ||
| Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-EFA - para Tailândia | 113991214 | ||
| Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-EMGA - para Malásia | 113991234 | ||
| LTE Cat 4 EC25-JFA-mini-PCIe | 113991296 | ||
| Antena 4G | Kit de Antena 4G para módulo 4G | 110061502 | |
| Antena GPS | Kit de Antena GPS para Módulo 4G EC25 | 110061521 | |
| Chip de Criptografia TPM 2.0 | Módulo TPM 2.0 com infineon SLB9670 | 114993114 | |
| Cartão SSD | NVMe M.2 2280 SSD 2TB | 114993467 | |
| NVMe M.2 2280 SSD 1TB | 114993467 | ||
| SSD Interno 512GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 | 112990247 | ||
| SSD Interno 256GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 | 112990246 | ||
| SSD Interno 128GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 | 112990226 | ||
| Este módulo precisa ser soldado na placa carrier do reComputer Industrial R20xx | PoE | Kit de Módulo PoE MQ7813T120 para reTerminal DM | 110991925 |
| UPS | Módulo SuperCAP UPS LTC3350 | 110992004 |
A placa principal do reComputer Industrial R20xx possui dois slots Mini-PCIe. O slot Mini-PCIe 1 suporta módulo 4G, módulo LoRa® usando o protocolo USB e módulo Zigbee usando o protocolo USB; enquanto o slot Mini-PCIe 2 suporta módulo LoRa® usando os protocolos USB e SPI e módulo Zigbee usando o protocolo USB. Além disso, o módulo 4G e o módulo LoRa® não devem ser usados ao mesmo tempo, não é possível conectar dois módulos LoRa® na placa.
Nota Não é possível conectar 2 módulos LoRa® na placa.
Wi-Fi/BLE
O reComputer Industrial R20xx é alimentado pelo CM5 com uma versão Wi-Fi/BLE onboard, fornecendo os mesmos parâmetros de Wi-Fi/BLE do CM5. Para informações detalhadas de parâmetros, consulte o site oficial da Raspberry Pi.
Módulo 4G
A placa principal do reComputer Industrial R20xx possui um Slot M.2 B-KEY e um Slot Mini-PCIe, ambos suportando um módulo 4G. O módulo 4G EC25 da Quectel foi totalmente testado e é compatível com o reComputer Industrial R20xx.
Módulo 5G
A placa principal do reComputer Industrial R20xx possui um Slot M.2 B-KEY, suportando um módulo 4G/5G usando o protocolo USB. O módulo 4G EC25 da Quectel foi totalmente testado e é compatível com o reComputer Industrial R20xx.
Nota Observe que, se você precisar de funcionalidade 4G/5G, é necessário adquirir o módulo 4G correspondente e a antena externa, e seguir as instruções na seção 4.5 "Montar o Módulo e a Antena 4G/LoRa®/Zigbee".
Módulo LoRa®
O slot Mini-PCIe oferece suporte a módulo LoRa® usando os protocolos USB e SPI. O módulo WM1302 da Seeed Studio foi totalmente testado e é compatível com o reComputer Industrial R2000.
Nota Observe que, se você precisar de funcionalidade LoRa®, é necessário adquirir o módulo LoRa® correspondente e a antena externa, e seguir as instruções na seção 4.5 "Montar o Módulo e a Antena 4G/LoRa®/Zigbee".
Módulo Zigbee
O slot Mini-PCIe oferece suporte a módulos Zigbee utilizando o protocolo USB, permitindo a integração perfeita da funcionalidade Zigbee em dispositivos compatíveis. Esse recurso possibilita comunicação e controle eficientes dentro de redes Zigbee, aumentando a versatilidade e a conectividade do sistema. Com o slot Mini-PCIe disponível para módulos Zigbee, os usuários têm a flexibilidade de implementar diversas aplicações para maior confiabilidade.
Nota
Observe que, se você precisar de funcionalidade Zigbee, é necessário adquirir o módulo Zigbee correspondente e a antena externa, e seguir as instruções na seção 4.5 "Montar o Módulo e a Antena 4G/LoRa®/Zigbee".
SSD
O reComputer Industrial R2000 oferece suporte a SSD NVMe 2280 por meio do uso de um slot PCIe (J7). É importante observar que o PCIe do CM5 é gen2.0 com velocidade teórica máxima de 5 Gbps. Se você estiver usando um SSD Gen3.0 ou superior, ele pode não conseguir atingir a velocidade máxima do SSD. Após testes, o reTerminal DM com SSD instalado pode atingir uma velocidade máxima de gravação de 230 MB/s e uma velocidade máxima de leitura de 370 MB/s. Se você não tiver certeza de quais SSDs são compatíveis, pode comprar seguindo a lista de acessórios abaixo.
Nota Observe que: Os resultados do teste de velocidade podem variar dependendo do modelo de SSD, método de teste e ambiente de teste. Os valores fornecidos aqui são apenas para fins de referência e foram obtidos no laboratório da Seeed.
Nota Existem dois usos principais para cartões SSD:
- Armazenamento de alta capacidade: Cartões SSD podem ser utilizados para necessidades de armazenamento de alta capacidade.
- Unidade de boot com imagem: Outro uso envolve utilizar o SSD tanto como armazenamento de alta capacidade quanto para armazenar imagens do sistema, permitindo inicializar diretamente a partir do cartão SSD. É importante observar que nem todos os cartões SSD disponíveis no mercado oferecem suporte ao segundo uso. Portanto, se você pretende usá-lo como unidade de boot e não tem certeza de qual modelo comprar, recomendamos optar pelo nosso SSD de 1 TB recomendado (SKU 112990267). Este modelo foi testado e verificado quanto à funcionalidade de boot, reduzindo o risco de problemas de compatibilidade e minimizando os custos de tentativa e erro.
Chip de Criptografia TPM 2.0
O TPM possui o OPTIGA™ TPM SLB9670 da Infineon, que é compatível com a especificação Trusted Computing Group (TCG) TPM 2.0, sendo recomendado como chip de criptografia para o reComputer Industrial R2000. O chip possui uma interface SPI aplicada à porta J26 na placa, para habilitar uma raiz de confiança para integridade da plataforma, atestação remota e serviços criptográficos.
Módulo UPS (Uninterruptible Power Supply)

O UPS é 7F, que opera em série. O módulo UPS está posicionado entre os componentes DC5V e CM5, com um sinal GPIO utilizado para alertar a CPU no caso de perda de energia da fonte de 5 V. Ao receber esse sinal, a CPU executa um script de emergência antes que a energia do supercapacitor se esgote, iniciando um comando "$ shutdown". A duração de backup fornecida pelo UPS depende fortemente da carga do sistema. Abaixo estão alguns cenários típicos testados com um módulo CM5 com 4 GB de RAM, 32 GB de armazenamento eMMC e um módulo Wi-Fi.
| Modo de Operação | Tempo(s) | Observação |
|---|---|---|
| Ocioso | 15 | Teste em condições ociosas com programa de driver oficial carregado |
| Carga total da CPU | 6 | stress -c 4 -t 10m -v & |
Para a função de UPS, entre em contato conosco para mais informações, e o sinal de alarme é ativo em nível BAIXO.
Recursos Adicionais
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.