Guia de Montagem do reComputer Industrial R22xx

O reComputer Industrial R22xx oferece suporte a uma variedade de comunicações sem fio de IoT, incluindo 4G, 5G, LoRa®, Wi-Fi/BLE e Zigbee. Ele permite expansão via slot M.2 para armazenamento SSD ou capacidades de IA por meio de um acelerador NPU. Se você optar por incluir o acelerador de IA diretamente na sua compra, ganhará 26 TOPS adicionais de poder computacional. Além disso, nossos serviços de engenharia de hardware incluem personalização de logotipo, branding de embalagem, rotulagem, gravação de firmware e serviços de imageamento, oferecendo suporte abrangente e adaptado às suas necessidades específicas.
Este Wiki mostrará como montar e desmontar a unidade para instalar componentes periféricos, bem como as opções de montagem.
Pré-requisitos de Hardware
Você precisa preparar o seguinte hardware
- reComputer Industrial R22xx x 1
- Acessórios
- Jogo de chaves de fenda
- Phillips + 3.5 bit
- Phillips + 3.0 bit
- Slotted - 2.5 bit
Guia de Desmontagem do Dispositivo
Seguir estas etapas deve ajudá-lo a desmontar o dispositivo sem quaisquer problemas.
Passo 1: Remova os quatro parafusos na parte inferior e remova os painéis frontal e traseiro:
- Localize e desparafuse os quatro parafusos localizados na parte inferior do dispositivo usando uma chave de fenda apropriada.
- Depois que os parafusos forem removidos, levante cuidadosamente os painéis frontal e traseiro do dispositivo.
Passo 2: Desparafuse as porcas dos conectores das antenas laterais e remova o painel inferior.
Passo 3: Remova a placa de expansão.
Passo 4: Remova os quatro parafusos que fixam a placa de circuito impresso (PCB) no lugar

Instalando um Cartão Nano SIM
Passo 1: Insira o cartão Nano SIM no slot SIM.

Instalando um SSD
Passo 1: Remova a tampa traseira seguindo o guia de desmontagem.
Passo 2: Insira o SSD no soquete M.2 e aperte os parafusos.

Montar o Acelerador de IA M.2
Passo 1: Desmonte todo o dispositivo seguindo a seção 4.1 "Guia de Desmontagem". Passo 2: Insira o Acelerador de IA no soquete M.2 e aperte os parafusos.

Montagem do Módulo e Antena 5G/4G/LoRa®/Zigbee
Passo 1: Remova a placa de expansão e insira o módulo 4G/módulo LoRa®/módulo Zigbee no slot Mini-PCIe/M.2 B-KEY e aperte os parafusos.
Passo 2: Conecte o alimentador ao orifício da antena na carcaça, conforme mostrado no diagrama a seguir.
Passo 3: Instale o alimentador na base da antena do módulo correspondente.

Montagem do Módulo TPM 2.0
Passo 1: Remova a tampa traseira seguindo o guia de desmontagem.
Passo 2: Insira o módulo TPM 2.0 no soquete J26.

Montagem do Módulo UPS e PoE
Passo 1: Antes de instalar o módulo UPS e PoE no lado da placa do módulo CM5, desmonte todo o dispositivo seguindo o guia de desmontagem fornecido.
Passo 2: Instale o Módulo UPS**
- Usando dois parafusos PM2.0xL5.0 e espaçadores M2.0x5.0, fixe o módulo UPS em dois furos sem pastilhas de contato metálicas.
- Certifique-se de que o módulo UPS esteja devidamente alinhado e firmemente preso usando os parafusos e espaçadores fornecidos.
Passo 3: Instale o Módulo PoE
- Alinhe o módulo PoE com o slot designado na placa.
- Solde cuidadosamente o módulo PoE na placa, garantindo precisão para evitar danos a componentes próximos.

Guia de Montagem
Guia de Montagem em Trilho DIN
O reComputer Industrial R21xx oferece vários métodos de instalação. O clipe para trilho DIN e os parafusos de instalação estão incluídos na embalagem. Siga o diagrama para fixar corretamente o clipe de trilho DIN nos orifícios de montagem na lateral do dispositivo. Depois que os parafusos estiverem firmemente presos, você poderá instalar o dispositivo no trilho de montagem.
Etapas de Instalação
- Passo 1: Posicione o dispositivo e o clipe do trilho na borda superior do trilho de perfil padrão na posição mostrada e empurre o dispositivo para baixo.
- Passo 2: Gire o clipe do trilho do dispositivo por baixo através do trilho de perfil padrão.
- Passo 3: Empurre o dispositivo na direção do trilho de perfil padrão. Você ouvirá o dispositivo encaixar no lugar.
Etapas de Remoção
- Passo 1: Empurre o dispositivo para baixo até que seja liberado pelo clipe do trilho.
- Passo 2: Gire o dispositivo para fora do trilho de perfil padrão.
- Passo 3: Levante o dispositivo para cima e retire-o

Guia de Montagem em Parede
O método de montagem vertical também é adequado para o reComputer Industrial R2000, porém os suportes de montagem não estão incluídos na caixa e precisam ser adquiridos separadamente.
Etapas de Instalação
- Passo 1: Coloque os suportes de montagem na parte traseira do dispositivo.
- Passo 2: Aperte os suportes com os parafusos fornecidos.
- Passo 3: Marque os furos, faça as perfurações necessárias na parede e fixe o dispositivo na parede usando dois parafusos.

Lista de Acessórios
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.