Pular para o conteúdo principal

Introdução ao reComputer Industrial R22xx

O reComputer Industrial R22xx, com Raspberry Pi CM5, é um NVR de borda com IA e recursos avançados de inteligência artificial. Ele possui interfaces industriais abrangentes (5x Ethernet, 4xUSB, 2x RS485, 1x RS232, 1x CAN FD, 4x DI e 4x DO) e opções flexíveis de conectividade sem fio (4G/5G, LoRa®, Wi-Fi/BLE), tornando-o ideal para diversas aplicações industriais.

A série reComputer Industrial R22xx é ideal para uso em aplicações industriais de IA. Ela pode ser utilizada em aspectos como aquisição de dados e monitoramento de processos, automação e controle de robôs, manufatura inteligente e comunicação e redes industriais. Com seu tamanho reduzido, flexibilidade, baixo custo e programabilidade, oferece forte suporte para sistemas de automação e IoT e muito mais.

Recursos

Confiabilidade em nível industrial

  • PC compacto sem ventoinha com ampla faixa de temperatura de -20°C a 50°C
  • Watchdog de hardware
  • Supercapacitor de UPS (opcional)
  • Gabinete metálico de alta qualidade, compatível com instalação em trilho DIN e em parede
  • Vida útil de produção: o reComputer Industrial R22xx permanecerá em produção até pelo menos janeiro de 2036

Computação de IA de alta eficiência

  • Alimentado por Raspberry Pi CM5
  • Broadcom BCM2711 SoC quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64 bits @ 1,5GHz
  • Até 16GB de RAM e 64GB de eMMC
  • Alimentado por acelerador de IA Hailo-8 com até 26 TOPS

Ricas capacidades sem fio

  • Wi-Fi integrado
  • BLE integrado
  • Mini-PCIe: LTE, USB LoRa®, USB Zigbee
  • M.2 KEY-B: 4G/5G

Ricas interfaces

  • 2x RS485 (isolado), 1x RS232 (isolado), 4x portas DI isoladas, 4x portas DO isoladas
  • 4 x 10/100/1000 Mbps (suporta PoE PSE)
  • 1 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3/802.3u
  • 2x HDMI 2.0
  • 4x USB3.0 Tipo A
  • 1x USB2.0 Tipo C (console USB para atualização de SO)
  • 1x slot para cartão Nano SIM

Especificações

Parâmetro Descrição
Especificação de hardware
Série de produtosR22xx-12
CPU Raspberry Pi Compute Module 5, Arm Cortex-A76 quad-core 64 bits a 2,4GHz
Processador de IA 1x Hailo-8 M.2 de aceleração de IA pré-instalado, 26TOPS
Sistema operacional Raspbian, Debian
RAM 2GB/4GB/8GB/16GB
eMMC 16GB/32GB/64GB
Especificação do sistema
Entrada de energia DC 9V~36V, bloco de terminais de 2 pinos
PoE (como dispositivo alimentado)Padrão IEEE 802.3at PoE 25,5W
Interruptor de energiaNão
Interruptor de reinicializaçãoSim
Interface
Ethernet 1 x 10/100/1000 Mbps (suporta PoE PD)
1 x 10/100 Mbps IEEE 802.3/802.3u
USB 4 x USB-A 3.0 Host
1 x USB-C 2.0 (para gravação de SO e depuração)
RS485 2x RS485 (isolado)
RS232 1x RS232 (isolado)
DI 4 x portas DI isoladas
Tensão de entrada: 5~24V DC
DO 4 x portas DO isoladas
Tensão de saída: abaixo de 60V DC
Cartão SIM1x slot para cartão Nano SIM
Slot M.22x slots M.2 M-key 2280 para SSD NVMe; 1x slot M.2 M-key 2240 para acelerador de IA (1x Hailo-8 M.2 de aceleração de IA 26TOPS pré-instalado); 1x slot M.2 B-key 3042/3052 para 5G/4G LTE
Mini-PCIe1x Mini-PCIe para módulo LoRa
LED4 x indicadores LED
Buzzer1
Botão de reset1
HDMI2 x HDMI 2.0
Comunicação sem fio
Wi-Fi 2,4/5,0 GHzWi-Fi integrado
BLE 5.0BLE integrado
LoRa®USB LoRa®/SPI LoRa®
Celular 4G/5G4G LTE/5G*
ZigbeeUSB Zigbee*
Normas
EMCESD: EN61000-4-2, Nível 3
EFT: EN61000-4-4, Nível 2
Surto: EN61000-4-5, Nível 2
CertificaçãoCE, FCC
TELEC
RoHS
REACH
Condições ambientais
Grau de proteçãoIP40
Temperatura de operação-20~50 °C
Umidade de operação10~95% RH
Temperatura de armazenamento-40~85 °C
Outros
UPS de supercapacitorMódulo SuperCAP UPS LTC3350*
Watchdog de hardware1~255s
RTCRTC de alta precisão
SegurançaChip de criptografia TPM 2.0*
ATECC608A
Dissipação de calorSem ventoinha
Garantia2 anos
Vida útil de produçãoAté janeiro de 2036
DeclaraçãoAs opções marcadas com * exigem compra adicional de acordo com a lista de acessórios.
Declaração de status de componentes e interfaces
ReservadoDesignado para uso ou expansão futura.
Opcional Designado para uso ou expansão futura.
Processador de IA Componentes não essenciais; os usuários podem optar por incluir ou não.
Ocupado Atualmente em uso e parte integrante da funcionalidade do produto.
IncluídoComponentes essenciais fornecidos com o pacote padrão.

Introdução ao Hailo

Introdução ao hardware

Hailo oferece processadores de IA de ponta, exclusivamente voltados para aplicações de deep learning de alto desempenho em dispositivos de borda. As soluções da empresa se concentram em viabilizar a próxima era de IA generativa na borda, juntamente com percepção e aprimoramento de vídeo, impulsionados por aceleradores de IA avançados e processadores de visão. E o reComputer_R22xx, equipado com o acelerador NPU Hailo-8 que fornece 26 TOPs de desempenho de IA, é capaz de atingir mais de 200 FPS com YOLOv8s.

Introdução ao software

O Hailo AI Software Suite fornece ferramentas poderosas para executar modelos de IA de forma eficiente em aceleradores de hardware. Ele foi projetado para se integrar perfeitamente aos frameworks de deep learning existentes, oferecendo fluxos de trabalho suaves para desenvolvedores. O processo envolve gerar um HEF (Hailo Executable Binary File) a partir de um arquivo ONNX no ambiente de construção de modelo. Depois de criado, o arquivo HEF é transferido para a máquina de inferência (ambiente de runtime), onde é usado para executar a inferência com a HailoRT API. O script fornecido facilita a conversão de um arquivo ONNX em um arquivo HEF dentro do ambiente de construção de modelo.

Nota: Se você quiser saber mais sobre exemplos de uso do Hailo NPU, clique neste link.

Visão geral do hardware

Visão geral do sistema

Visão geral das interfaces

Visão geral da placa principal

Diagrama de alimentação

O reComputer Industrial R22xx suporta duas opções de alimentação: terminal DC e porta PoE. Isso oferece flexibilidade na seleção da fonte de alimentação e permite fácil integração com várias fontes de energia.

Terminal de alimentação de 2 pinos

O reComputer Industrial R22xx é alimentado com uma tensão DC de 9~36V no terminal. A fonte de alimentação é conectada por meio do conector de bloco de terminais de alimentação de 2 pinos.

Para aterrar o reComputer Industrial R22xx, o fio terra pode ser fixado ao parafuso localizado à direita do terminal de alimentação.

PoE

A porta ETH1~4 (PoE PSE) do reComputer Industrial R22xx suporta uma entrada de alta potência de até 40W. Isso fornece uma maneira conveniente e eficiente de alimentar o dispositivo via Ethernet, simplificando significativamente o processo de instalação e reduzindo a necessidade de cabeamento. É uma solução ideal para implantações industriais com fontes de energia limitadas ou onde tomadas de energia tradicionais são difíceis de acessar.

  • PoE PSE (Power Sourcing Equipment)

Nota: Embora a porta ETH0 suporte uma robusta entrada PoE de 40W, o reComputer Industrial R2235-12 integra o Raspberry Pi CM5 de alto desempenho e um acelerador de IA Hailo-8 de 26 TOPS. Se sua aplicação exigir inferência de IA em carga total enquanto utiliza simultaneamente periféricos com alto consumo de energia (como módulos 4G/5G ou SSDs NVMe) ou aciona várias câmeras de alta potência por meio das portas PSE, é recomendável usar o terminal DC (9-36V) para alimentação. Isso garante máxima estabilidade e desempenho de pico durante cargas de trabalho de alta intensidade.

Consumo de energia

O reComputer Industrial R22xx não vem com um botão de energia por padrão, e o sistema iniciará automaticamente assim que a alimentação for conectada. Ao desligar, selecione a opção de desligamento no sistema operacional e aguarde o desligamento completo do sistema antes de cortar a alimentação. Para reiniciar o sistema, basta reconectar a alimentação.

Diagrama em blocos

Descrição das interfaces

TipoDescrição
Ethernet4 x 10/100/1000 Mbps (suporta PoE PSE) ; 1 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3/802.3u
USB4 x USB-A 3.0 Host ; 1 x USB-C 2.0 (para gravar o SO e depuração)
RS4852x RS485 (isolado)
RS2321x RS232 (isolado)
CAN1x porta CAN FD isolada
DI4 x portas DI isoladas (Tensão de entrada: 5-24V DC)
DO4 x portas DO isoladas (Tensão de saída: < 60V DC)
HDMI2 x HDMI 2.0
LED4 x indicadores LED
Slot para cartão SIMsuporta cartão Nano SIM
Slot M.2 M-KEY2x slot M.2 M-key 2280 para SSD NVMe;1x slot M.2 M-key 2240 para acelerador de IA (pré-instalado 1x Hailo-8 M.2 Aceleração de IA 26TOPS)
Slot M.2 B-KEY1x para 5G/4G LTE
Slot mini PCIe1x para 4G LTE/LoRa/Zigbee
Buzzer1
Botão de reset1

Status dos indicadores LED

O reComputer Industrial R22xx possui 4 indicadores LED que servem para sinalizar o status operacional da máquina. Consulte a tabela abaixo para as funções específicas e o status de cada LED:

Nome CorStatusDescrição
PWR Verde OnO dispositivo foi conectado à alimentação.
OffO dispositivo não está conectado à alimentação.
ACT LaranjaOnNo Linux, este pino piscará para indicar acesso à eMMC. Se ocorrer algum erro durante a inicialização, este LED piscará um padrão de erro que pode ser decodificado usando a tabela de consulta (Raspberry Pi Documentation - Configuration) no site do Raspberry Pi.
USER Verde/Vermelho/AzulPrecisa ser definido pelo usuário.
4G/5G Verde OnA discagem foi bem-sucedida e a conexão está normal.
OffO sinal 4G/5G não está conectado ou o dispositivo não está ligado.

O indicador de status 4G/5G está sujeito às especificações específicas do módulo; as informações na tabela são apenas para referência.

Tabela de status do ACT

Piscadas longasPiscadas curtasStatus
03Falha genérica ao inicializar
04start*.elf não encontrado
07Imagem do kernel não encontrada
08Falha na SDRAM
09SDRAM insuficiente
010Em estado HALT
21Partição não é FAT
22Falha ao ler da partição
23Partição estendida não é FAT
24Assinatura/hash do arquivo não confere - Pi 4
44Tipo de placa não suportado
45Erro fatal de firmware
46Falha de energia tipo A
47Falha de energia tipo B

Se o LED ACT piscar em um padrão regular de quatro piscadas, ele não consegue encontrar o bootcode (start.elf). Se o LED ACT piscar em um padrão irregular, então a inicialização foi iniciada. Se o LED ACT não piscar, o código da EEPROM pode estar corrompido; tente novamente sem nada conectado para ter certeza. Para mais detalhes, consulte o fórum Raspberry Pi: STICKY: Is your Pi not booting? (The Boot Problems Sticky) - Raspberry Pi Forums. Para mais detalhes, consulte o fórum Raspberry Pi

Indicador USER

O reComputer Industrial R22xx contém um indicador USER, e os usuários podem personalizar o status de acordo com as necessidades reais.

Buzzer

O reComputer Industrial R22xx contém um buzzer ativo, que pode ser usado para vários propósitos, como alarmes e notificações de eventos. Digite no terminal do reComputer Industrial R22xx:

cat /sys/kernel/debug/gpio

Este comando exibirá que o GPIO correspondente ao Buzzer_EN é o gpio627.

RS485

Os equipamentos da série reComputer Industrial R2200 incluem 2x portas RS485, terminais phoenix de 6 pinos com espaçamento de 3,5 mm. A serigrafia de um único RS485 é "A/B/GND".

Definições de pinos
As atribuições dos pinos do terminal são as seguintes:

Diagrama esquemáticoID do pinoNome do pino
1RS485-3_A
3RS485-3_B
5RS485-3_GND
7RS485-4_A
9RS485-4_B
11RS485-4_GND

Conectando cabos O diagrama esquemático dos fios RS485 é o seguinte:

Observação: A embalagem do produto contém alguns resistores terminais de 120 Ohms. Você pode usá-los conforme necessário ao se comunicar via RS485.

RS232

O equipamento reComputer Industrial R22xx inclui 1 porta RS232, terminais Phoenix de 6 pinos com espaçamento de 3,5 mm. A serigrafia de uma única RS232 é "TX/RX/GND".

Definição de pinos

Os pinos do terminal são definidos da seguinte forma:

Diagrama esquemáticoID do pinoNome do pino
2RS232-1_TX
4RS232-1_RX
6RS232-1_GND

Conectando cabos O diagrama esquemático dos fios RS232 é o seguinte:

DI (Entrada Digital)

O equipamento reComputer Industrial R2000 inclui 4 portas DI, terminais Phoenix de 3 pinos com espaçamento de 3,5 mm. The silkscreen of single DI is "DI/G_DI".

Definição de pinos

Os pinos do terminal são definidos da seguinte forma:

Diagrama esquemáticoID do pinoNome do pino
13DI1
15DI2
17DI3
19DI4
21G_DI

Conectando cabos O diagrama esquemático dos fios de uma única DI é o seguinte:

EsquemáticoParâmetroDescrição
Tipo de entradaPNP
Proteção de isolamento5kV
DI para G_DIEstado ON: 5~30 VDC

Nota Para detalhes do teste de DI, consulte a seção link.

DO (Saída Digital)

O equipamento reComputer Industrial R22xx inclui 4 portas DO, terminais Phoenix de 3 pinos com espaçamento de 3,5 mm. A serigrafia de uma única DO é "DO/G_DO". Definição de pinos Os pinos do terminal são definidos da seguinte forma:

SchSchematic diagramematicID do pinoNome do pino
14DO1
16DO2
18DO3
20DO4
22G_DO

Conectando cabos

O diagrama esquemático dos fios de uma única DO é o seguinte:

EsquemáticoParâmetroDescrição
Tipo de saídaTransistor
Proteção de isolamento5 kV
Saída < 60V DC

CAN FD

O equipamento reComputer Industrial R2200 inclui 1 porta CAN FD, terminais Phoenix de 6 pinos com espaçamento de 3,5 mm. A serigrafia de uma única CAN FD é "CANH/CANL/GND". Definição de pinos Os pinos do terminal são definidos da seguinte forma:

EsquemáticoParâmetroDescrição
8CAN-0_H
10CAN-0_L
12CAN-0_GND

Conectando cabos O diagrama esquemático dos fios CAN FD é o seguinte:

Chave de Boot

A chave de Boot do reComputer Industrial R2000 está conectada ao pino nRPI_BOOT do CM5. Essa chave oferece aos usuários a opção de selecionar a fonte de boot entre eMMC e USB. No modo normal, a chave deve ser posicionada afastada do lado com o rótulo "BOOT", permitindo que o sistema inicialize a partir da eMMC. Por outro lado, quando os usuários precisarem gravar a imagem do sistema, eles devem posicionar a chave em direção ao rótulo "BOOT", permitindo que o sistema inicialize a partir da interface USB Type-C.

Posição da chaveModoDescriçãonRPI-BOOT
imageModo normalBoot a partir da eMMCLow
imageModo de gravaçãoBoot a partir do USBHigh

USB

O reComputer Industrial R22xx está equipado com 1 porta USB Type-C e 4 portas USB Type-A. Consulte a tabela abaixo para suas funções e descrições.

Distinção de tipoQuantidadeProtocoloFunçãoDescrição
Type-C*1USB 2.0USB-DeviceUsado para depuração de porta serial, gravação de imagem, etc.
Type-A*4USB 3.0USB-HostConecta diferentes dispositivos USB, como pen drives, teclados ou mouses USB.

Slot SIM (Interno)

O equipamento reComputer Industrial R2000 inclui um slot interno para cartão Nano SIM, que é usado para instalar um cartão Nano SIM para obter sinais 5G/4G. As diferenças de tamanho entre os cartões SIM padrão, Micro SIM e Nano SIM são as seguintes:

Nota
Observe que a versão padrão do reComputer Industrial R2000 não vem com módulo 5G/4G. Se você precisar de funcionalidade 5G/4G, um módulo 5G/4G adicional deve ser adquirido separadamente.

Slot M.2 M-KEY

SlotProtocolos suportados
M.2 M-KEY 22802 x M.2 NVMe SSD
M.2 M-KEY 22401 x M.2 AI Accelerator

O slot M.2 M-KEY 2280 no reComputer Industrial R22xx é projetado para acomodar SSDs NVMe M.2 2280 com capacidades de 128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB. Este slot permite expansão de armazenamento em alta velocidade, possibilitando aos usuários aumentar o desempenho e a capacidade do sistema.

Nota
Existem dois usos principais para os cartões SSD:

  1. Armazenamento de alta capacidade: cartões SSD podem ser utilizados para necessidades de armazenamento de alta capacidade.
  2. Unidade de boot com imagem: outro uso envolve utilizar o SSD tanto como armazenamento de alta capacidade quanto para armazenar imagens de sistema, permitindo inicializar diretamente a partir do cartão SSD.

É importante observar que nem todos os cartões SSD disponíveis no mercado suportam o segundo uso. Portanto, se você pretende utilizá-lo como unidade de boot e não tem certeza de qual modelo comprar, recomendamos optar pelo nosso SSD de 2TB recomendado (SKU 114993467). Este modelo foi testado e verificado quanto à funcionalidade de boot, reduzindo o risco de problemas de compatibilidade e minimizando os custos de tentativa e erro.

O slot M.2 M-KEY 2240 no reComputer Industrial R22xx é projetado para acomodar um PCIE M.2 AI Accelerator. E a série R22xx-12 vem pré-instalada com um Hailo-8 M.2 AI Acceleration de até 26TOPS.

Slot Mini-PCIe

O slot MiniPCIe no reComputer Industrial R22xx é projetado para acomodar dispositivos como 4G LTE, USB LoRaWAN® e USB Zigbee.

Orifício de Reset

Há um Mini Push Button Switch localizado no orifício de reset do reComputer AI Industrial R22xx. Ao pressionar este botão com um objeto fino, o CM4 pode ser reiniciado. Este pino, quando em nível alto, sinaliza que o CM4 foi iniciado. Colocar este pino em nível baixo reinicia o módulo.

Slot M.2 B-KEY

O slot M.2 B-KEY no reComputer Industrial R22xx é projetado para acomodar 5G/4G LTE.

Ethernet RJ45

O reComputer R1100 está equipado com duas portas Ethernet:

NomeTipoVelocidadesPoE PSE
ETH0Ethernet Gigabit nativo do CM510/100/1000 Mbit/sNão suportado
ETH1Convertido de USB10/100/1000 Mbit/sNão suportado
ETH2-4Convertido de PCIe10/100/1000 Mbit/sSuportado

O reComputer Industrial R2200 possui múltiplas portas Ethernet RJ45 para conectividade versátil: ETH0 é uma interface Ethernet Gigabit nativa do CM5, suportando 10/100/1000 Mbit/s e funcionalidade PoE PD, o que permite que o dispositivo seja alimentado por esta porta; ETH1 é convertida de USB, suportando 10/100/1000 Mbit/s; enquanto ETH2, ETH3 e ETH4 são convertidas de PCIe para garantir desempenho em alta velocidade. Notavelmente, todas as portas de expansão (ETH1-ETH4) suportam PoE PSE, permitindo que o R2200 forneça energia para dispositivos externos conectados.

HDMI

O reComputer Industrial R2200 possui 2x interfaces HDMI nativas do CM5, suportando saída de vídeo de até 4K @ 60 fps. É ideal para aplicações que exigem múltiplas telas, permitindo aos usuários enviar seu conteúdo para telas externas de grande porte.

RTC

O reComputer Industrial R2200 possui um circuito RTC alimentado por capacitor, permitindo que ele mantenha a funcionalidade de contagem de tempo mesmo em caso de perda de energia.

Watchdog

O reComputer Industrial R2000 vem equipado com um circuito watchdog de hardware independente que garante a reinicialização automática do sistema em caso de travamentos anormais. O circuito watchdog é implementado por meio do RTC e permite tempos de alimentação flexíveis de 1 a 255 segundos.

Interfaces e Módulos Opcionais

O reComputer Industrial R2000 suporta uma ampla seleção de módulos de expansão e acessórios, tornando-o adequado para uma grande variedade de cenários e requisitos. Se você estiver interessado em personalizar o reComputer Industrial R2000, entre em contato com [email protected] para mais informações. Aqui está a lista de acessórios e módulos opcionais:

ObservaçãoItemNome do ProdutoSKU
Devem ser usados juntos para a função LoRa®WANMódulo LoRa®Módulo Gateway LoRaWAN opcional por região (USB) - US915114992969
Módulo Gateway LoRaWAN opcional por região (USB) - US915114992629
Módulo Gateway LoRaWAN opcional por região (USB) - US915114992991
Módulo Gateway LoRaWAN opcional por região (SPI) - EU868114993268
Módulo Gateway LoRaWAN opcional por região (SPI) - EU868114992549
Módulo Gateway LoRaWAN opcional por região (USB) - EU868114992628
Antena LoRa®Kit de Antena LoRa - 868-915 MHz110061501
Módulo ZigbeeMódulo Zigbee USB Mini-PCIe110992005
Antena ZigbeeKit de Antena Zigbee para reComputer R110061641
Antena 4G com módulo 4G para função 4G, antena GPS com módulo 4G para função GPSMódulo 4GMódulo LTE Cat 4 EC25-AFXGA-Mini-PCIe - para América do Norte113991134
Módulo LTE Cat 4 EC25-EUXGR-Mini-PCIe - para EMEA e Tailândia113991135
Módulo LTE Cat 4 EC25-AUXGR-Mini-PCIe - para Austrália113991174
Módulo LTE Cat 4 EC25-EFA-Mini-PCIe - para Tailândia113991214
Módulo LTE Cat 4 EC25-EMGA-Mini-PCIe - para Malásia113991234
LTE Cat 4 EC25-JFA-mini-PCIe113991296
Antena 4GKit de Antena 4G para módulo 4G110061502
Antena GPSKit de Antena GPS para Módulo 4G EC25110061521
Chip de Criptografia TPM 2.0Módulo TPM 2.0 com infineon SLB9670114993114
Cartão SSDNVMe M.2 2280 SSD 2TB114993467
NVMe M.2 2280 SSD 1TB114993467
SSD Interno 512GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280112990247
SSD Interno 256GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280112990246
SSD Interno 128GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280112990226
Este módulo precisa ser soldado na placa-carregadora do reComputer Industrial R22xxPoEKit de Módulo PoE MQ7813T120 para reTerminal DM110991925
UPSMódulo SuperCAP UPS LTC3350110992004

A placa principal do reComputer Industrial R22xx possui dois slots Mini-PCIe. O slot Mini-PCIe 1 suporta módulo 4G, módulo LoRa® usando o protocolo USB e módulo Zigbee usando o protocolo USB; enquanto o slot Mini-PCIe 2 suporta módulo LoRa® usando os protocolos USB e SPI e módulo Zigbee usando o protocolo USB. Além disso, o módulo 4G e o módulo LoRa® não devem ser usados ao mesmo tempo, não é possível conectar dois módulos LoRa® na placa.

Nota Não é possível conectar 2 módulos LoRa® na placa.

Wi-Fi/BLE

O reComputer Industrial R22xx é alimentado pelo CM5 com uma versão onboard de Wi-Fi/BLE, fornecendo os mesmos parâmetros de Wi-Fi/BLE do CM5. Para informações detalhadas de parâmetros, consulte o site oficial da Raspberry Pi.

Módulo 4G

A placa principal do reComputer Industrial R22xx possui um Slot M.2 B-KEY e um Slot Mini-PCIe, ambos suportando um módulo 4G. O módulo 4G EC25 da Quectel foi totalmente testado e é compatível com o reComputer Industrial R22xx.

Módulo 5G

A placa principal do reComputer Industrial R22xx possui um Slot M.2 B-KEY, suportando um módulo 4G/5G usando o protocolo USB. O módulo 4G EC25 da Quectel foi totalmente testado e é compatível com o reComputer Industrial R22xx.

Nota Observe que, se você precisar de funcionalidade 4G/5G, é necessário adquirir o módulo 4G correspondente e a antena externa, e seguir as instruções na seção 4.5 "Montar Módulo e Antena 4G/LoRa®/Zigbee".

Módulo LoRa®

O slot Mini-PCIe oferece suporte a módulo LoRa® usando os protocolos USB e SPI. O módulo WM1302 da Seeed Studio foi totalmente testado e é compatível com o reComputer Industrial R2000.

Nota Observe que, se você precisar de funcionalidade LoRa®, é necessário adquirir o módulo LoRa® correspondente e a antena externa, e seguir as instruções na seção 4.5 "Assemble 4G/LoRa®/Zigbee Module and Antenna".

Módulo Zigbee

O slot Mini-PCIe oferece suporte a módulos Zigbee utilizando o protocolo USB, permitindo a integração perfeita da funcionalidade Zigbee em dispositivos compatíveis. Esse recurso possibilita comunicação e controle eficientes dentro de redes Zigbee, aumentando a versatilidade e a conectividade do sistema. Com o slot Mini-PCIe disponível para módulos Zigbee, os usuários têm a flexibilidade de implementar diversas aplicações para maior confiabilidade.

Nota
Observe que, se você precisar de funcionalidade Zigbee, é necessário adquirir o módulo Zigbee correspondente e a antena externa, e seguir as instruções na seção 4.5 "Assemble 4G/LoRa®/Zigbee Module and Antenna".

SSD

O reComputer Industrial R2000 suporta SSD NVMe 2280 por meio do uso de um slot PCIe (J7). É importante observar que o PCIe do CM5 é gen2.0 com velocidade teórica máxima de 5Gbps. Se você estiver usando um SSD Gen3.0 ou superior, ele pode não conseguir atingir a velocidade máxima do SSD. Após os testes, o reTerminal DM com SSD instalado pode atingir uma velocidade máxima de gravação de 230MB/s e uma velocidade máxima de leitura de 370MB/s. Se você não tiver certeza de quais SSDs são compatíveis, pode comprar seguindo a lista de acessórios abaixo.

Nota Observe que: Os resultados do teste de velocidade podem variar dependendo do modelo de SSD, do método de teste e do ambiente de teste. Os valores fornecidos aqui são apenas para referência e foram obtidos no laboratório da Seeed.

Nota Existem dois usos principais para cartões SSD:

  1. Armazenamento de alta capacidade: Cartões SSD podem ser utilizados para necessidades de armazenamento de alta capacidade.
  2. Unidade de boot com imagem: Outro uso envolve utilizar o SSD tanto como armazenamento de alta capacidade quanto para armazenar imagens de sistema, permitindo inicializar diretamente a partir do cartão SSD. É importante observar que nem todos os cartões SSD disponíveis no mercado suportam o segundo uso. Portanto, se você pretende usá-lo como unidade de boot e não tem certeza de qual modelo comprar, recomendamos optar pelo nosso SSD de 1TB recomendado (SKU 112990267). Esse modelo foi testado e verificado quanto à funcionalidade de boot, reduzindo o risco de problemas de compatibilidade e minimizando os custos de tentativa e erro.

Chip de Criptografia TPM 2.0

O TPM apresenta o OPTIGA™ TPM SLB9670 da Infineon, que é compatível com a especificação TPM 2.0 do Trusted Computing Group (TCG) e é recomendado como chip de criptografia para o reComputer Industrial R2000. O chip possui uma interface SPI aplicada à porta J26 na placa, para habilitar uma raiz de confiança para integridade da plataforma, atestação remota e serviços criptográficos.

Módulo UPS (Uninterruptible Power Supply)

O UPS é 7F, que opera em série. O módulo UPS é posicionado entre os componentes DC5V e CM5, com um sinal GPIO utilizado para alertar a CPU no caso de perda de energia da fonte de 5V. Ao receber esse sinal, a CPU executa um script de emergência antes que a energia do supercapacitor se esgote, iniciando o comando "$ shutdown". A duração de backup fornecida pelo UPS depende fortemente da carga do sistema. Abaixo estão alguns cenários típicos testados com um módulo CM5 com 4GB de RAM, 32GB de armazenamento eMMC e um módulo Wi-Fi.

Modo de OperaçãoTempo(s)Observação
Ocioso15Teste em condições ociosas com programa de driver oficial carregado
Carga total da CPU6stress -c 4 -t 10m -v &
nota

Para a função de UPS, entre em contato conosco para mais informações, e o sinal de alarme é ativo em nível BAIXO.

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...