Pular para o conteúdo principal

Introdução ao reComputer J20

Introdução

A reComputer J20 Série construída com Jetson Xavier NX é uma caixa de borda inteligente poderosa e compacta que traz até 21 TOPS de desempenho moderno de IA para a borda, enquanto combina a arquitetura de GPU NVIDIA Ampere™ com capacidade operacional de 64 bits.

O sistema completo inclui um módulo de produção NVIDIA Jetson Xavier NX, um dissipador de calor e um adaptador de energia. O reComputer J20 vem pré-instalado com Jetpack 4.6, simplifica o desenvolvimento e é adequado para implantação por provedores de soluções de IA de borda que trabalham com detecção de objetos, processamento de linguagem natural, imagem médica e robótica em setores como cidades inteligentes, segurança, automação industrial e fábricas inteligentes.

Características

  • Desempenho brilhante de IA para produção: processamento no dispositivo com até 21 TOPS de desempenho de IA com baixo consumo de energia e baixa latência
  • Dispositivo de IA de borda do tamanho da mão: tamanho compacto de 130mm x120mm x 58.5mm, inclui módulo de produção NVIDIA Jetson Xavier NX, um dissipador de calor e um adaptador de energia. Suporta uso em desktop, montagem em parede, se adapta a qualquer lugar
  • Certificações abrangentes: FCC, CE, RoHS, UKCA

Especificações

EspecificaçõesreComputer J2022reComputer J2021reComputer J2012reComputer J2011
MóduloJetson Xavier NX 16GBJetson Xavier NX 8GBJetson Xavier NX 16GBJetson Xavier NX 8G
Desempenho de IA21 TOPS
GPU384-core NVIDIA Volta™ GPU
CPUCPU NVIDIA Carmel ARM®v8.2 de 6 núcleos, 64 bits, 6 MB L2 + 4 MB L3
Memória16 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s8 GB 128-bit LPDDR4x @ 59.7GB/s16 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s8 GB 128-bit LPDDR4x @ 59.7GB/s
Armazenamento16 GB eMMC
Codificador de Vídeo2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265)
2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 108p30 (H.264)
Decodificador de Vídeo2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265)
2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264)
Exibição1HDMI Tipo A; 1DP
Câmera CSI2* Câmera CSI (15 pos, passo de 1mm, MIPI CSI-2)
Rede1* Ethernet Gigabit (10/100/1000M)
USB4 * Conectores USB 3.1 Tipo A; 1* USB Tipo-C (Modo dispositivo)4 * Conectores USB 3.0 Tipo A; 1 * Porta Micro-USB para Modo dispositivo
M.2 Chave M1* M.2 Chave M
M.2 Chave E1* M.2 Chave E
Ventoinha1* Ventoinha (5V PWM)
CAN1* CAN
RTCSoquete RTC de 2 pinos1* Soquete RTC
Alimentação12V/5A (Conector coaxial 5.5/2.5mm)Conector DC 19V 4.75A (MÁX 90W)
Mecânica130mm x120mm x 58.5mm

Gravar o JetPack

info

O reComputer J20 é alimentado pela Placa Carrier J202. Consulte esta página wiki para obter mais informações sobre a gravação do Jetpack.

Uso das Interfaces

info

O reComputer J20 é alimentado pela Placa Carrier J202. A interface utiliza o mesmo design das J30/J40. Consulte esta página wiki para obter mais informações sobre o uso das interfaces.

Recursos

reComputer J202x datasheet

Arquivo 3D do reComputer J202x

Catálogo das Séries Seeed Jetson

Casos de Sucesso de Edge AI da Seeed Studio

Comparação das Séries Seeed Jetson

Página Única dos Dispositivos Seeed Jetson

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...