Primeiros Passos com reComputer Super
A Série reComputer Super turbina o reComputer Classic, oferecendo até 1,7x mais desempenho de IA com 157 TOPS. Ela inclui modelos com Jetson Orin Nano (11410311, 11410312) e Jetson Orin NX (11410313, 11410314). Projetada tanto para desenvolvimento quanto para produção, vem com uma rica variedade de interfaces, incluindo M.2 Key E/M, RJ45 Ethernet dupla, Mini-PCIe, 4xUSB 3.2, HDMI 2.1, 4xCSI e CAN. Com Jetpack 6.2 e Linux OS BSP pré-instalados, possibilita entrada imediata no mercado. Ela também oferece suporte a uma ampla gama de frameworks de LLM e IA Física, como NVIDIA, Hugging Face, ONNX, PyTorch e ROS2/1 na borda de forma contínua, chegando até a combinar essas capacidades multimodais com aplicações de robótica para enriquecer o desenvolvimento de IA Física.

Principais Recursos
🚀 Impulso de Desempenho
- Aumento de 1,7x no desempenho de IA em relação ao reComputer Classic, oferecendo 157 TOPS
- Alimentado por Jetson Orin Nano (Modelos: 11410311, 11410312) e Jetson Orin NX (Modelos: 11410313, 11410314)
🔌 Conectividade e Interfaces Ricas
- M.2 Key E/M + Mini-PCIe para expansibilidade
- RJ45 Ethernet dupla para rede em alta velocidade
- 4x USB 3.2, HDMI 2.1, 4x CSI (Camera Serial Interface)
- Suporte a barramento CAN para aplicações industriais/robótica
🛠️ Pronto para Desenvolvimento e Produção
- Jetpack 6.2 e Linux OS BSP pré-instalados para implantação imediata
- Integração de IA de borda perfeita com frameworks:
- NVIDIA, Hugging Face, ONNX, PyTorch
- ROS2/1 para aplicações de robótica
- Suporta desenvolvimento de IA multimodal e IA Física
🤖 Otimizado para IA de Borda e Robótica
- Combina capacidades de LLM (Large Language Model) com IA Física na borda
- Ideal para robótica, automação industrial e inferência de IA em tempo real
- Acelera a entrada no mercado com uma pilha de software pré-configurada
⚠️ Diretrizes de Energia e Acessórios
1. Adaptador de Energia
- Jetson Orin Nano: 12V 5A (conector barril 5525)
- Jetson Orin NX: 19V 4.74A (conector barril 5525)
- Sempre use adaptadores oficiais e atenda aos requisitos de energia.
2. Cabo de Alimentação AC
- Use cabos tipo trevo específicos para a região.
3. Acessórios
- Somente acessórios oficialmente recomendados (por exemplo, câmeras, módulos sem fio) para desempenho e compatibilidade ideais.
Especificações
| Jetson Orin Super System on Module | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificações | reComputer Super J3010 | reComputer Super J3011 | reComputer Super J4011 | reComputer Super J4012 | |
| Módulo | NVIDIA Jetson Orin™ Nano 4GB | NVIDIA Jetson Orin™ Nano 8GB | NVIDIA Jetson Orin™ NX 8GB | NVIDIA Jetson Orin™ NX 16GB | |
| Desempenho de IA | 34 TOPS | 67 TOPS | 117 TOPS | 157 TOPS | |
| GPU | GPU NVIDIA Ampere de 512 núcleos com 16 Tensor Cores | GPU NVIDIA Ampere de 1024 núcleos com 32 Tensor Cores | |||
| CPU | CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 bits de 6 núcleos 1,5MB L2 + 4MB L3 | CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 bits de 6 núcleos 1,5MB L2 + 4MB L3 | CPU Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 bits de 8 núcleos 2MB L2 + 4MB L3 | ||
| Frequência Máxima da CPU | 1,7 GHz (MAXN_SUPER) | 2 GHz | |||
| Memória | 4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 102,4GB/s | 16GB 128-bit LPDDR5 102,4GB/s | |
| Acelerador DL | / | 1x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 | ||
| Codificador de Vídeo | 1080p30 suportado por 1–2 núcleos de CPU | 1x 4K60 (H.265) | 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) | 12x 1080p30 (H.265) | |||
| Decodificador de Vídeo | 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265) | 1x 8K30 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265) | |||
| CSI | Até 4 câmeras (8 via canais virtuais) 8 pistas MIPI CSI-2 D-PHY 2.1 (até 20Gbps) | ||||
| Mecânico | 69,6mm x 45mm Conector SO-DIMM de 260 pinos | ||||
| Placa Carrier | |||||
| Armazenamento | 1x M.2 KEY M PCIe (M.2 NVMe 2280 SSD 128G incluído) | ||||
| Rede | M.2 KEY E | 1x M.2 Key E para módulo WiFi/Bluetooth | |||
| Mini PCIe | 1x mini-PCIe para módulo LTE 4G | ||||
| Ethernet | 2x RJ45 Gigabit Ethernet | ||||
| E/S | USB | 4x USB 3.2 Type-A (5Gbps); 1x USB 2.0 Type-C (Modo Dispositivo/Depuração); | |||
| Câmera | 4x mipi CSI(2-lane 15-Pin) | ||||
| CAN | 1 x CAN(Conector de 4 pinos) | ||||
| Display | 1x HDMI 2.1 | ||||
| Ventoinha | 1x Conector de Ventoinha de 4 pinos (5V PWM); 1x Conector de Ventoinha de 4 pinos (12V PWM); | ||||
| Porta de Extensão | 1x conector de extensão de 40 pinos; 1x conector de controle e UART de 12 pinos; | ||||
| RTC | 1x RTC 2 pinos; 1x Soquete RTC | ||||
| LED | 2x LED(PWR e ACT) | ||||
| Botão Pinhole | 1x PWR; 1x RESET; | ||||
| Chave DIP | 1x REC | ||||
| Furo para Antena | 4x Furo para Antena | ||||
| Alimentação | Conector DC Barril 5525 12–19V | ||||
| Versão do Jetpack | Jetpack 6.2 | ||||
| Dimensões Mecânicas | 130mm x 120mm x 66mm | ||||
| Instalação | Mesa, Montagem em parede | ||||
| Temperatura de Operação | -10℃~60℃ | ||||
| Garantia | 2 Anos | ||||
| Certificação | CE,FCC,RoHS,REACH,Telec, KC, Teste de Vibração(GB/T 2423) | ||||
Gravar o Sistema Operacional JetPack
Módulo Suportado
- NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Module 4GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Module 8GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ NX Module 8GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ NX Module 16GB
Pré-requisitos
- PC host com Ubuntu
- reComputer Super
- Cabo de transmissão de dados USB Tipo-C
Recomendamos que você use dispositivos host físicos com Ubuntu em vez de máquinas virtuais. Consulte a tabela abaixo para preparar a máquina host.
| Versão do JetPack | Versão do Ubuntu (Computador Host) | ||
| 18.04 | 20.04 | 22.04 | |
| JetPack 6.x | ✅ | ✅ | |
Preparar a Imagem do Jetpack
Aqui, precisamos baixar a imagem do sistema para o nosso PC com Ubuntu correspondente ao módulo Jetson que estamos usando:
| Versão do Jetpack | Módulo Jetson | GMSL | Link para Download1 | SHA256 |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 | Orin Nano 4GB | ✅ | Download | 7a1f2085f50d77e5d86d3f01ccdc1255 c90a7c7d22a6ab7e4c4e3263e3148670 |
| Orin Nano 8GB | ✅ | Baixar | d26cbf4e16b9d5879e4b737754f65bb0 ea485b98760a1aa0657e07054efd8877 | |
| Orin NX 8GB | ✅ | Baixar | 55a559dc6736650d45c2d787265c7e2c 36cd2d7f233ae58b00364aec7d82455c | |
| Orin NX 16GB | ✅ | Baixar | 51f816d57dedd6e2305acd0ae8e0ffdc 19aec7319e351b7a70489f7eab8d69c6 |
O arquivo de imagem Jetpack6 tem aproximadamente 14,1GB de tamanho e deve levar cerca de 60 minutos para ser baixado. Aguarde até que o download seja concluído.
Para verificar a integridade do firmware baixado, você pode comparar o valor de hash SHA256.
Em uma máquina host Ubuntu, abra o terminal e execute o comando sha256sum <File> para obter o valor de hash SHA256 do arquivo baixado. Se o hash resultante corresponder ao hash SHA256 fornecido no wiki, isso confirma que o firmware que você baixou está completo e intacto.
Entrar no Modo de Recuperação Forçada
Antes de podermos prosseguir para as etapas de instalação, precisamos garantir que a placa esteja no modo de recuperação forçada.
Passo a passo
Passo 1. Coloque a chave na posição RESET.

Passo 2. Ligue o reComputer Super conectando o cabo de alimentação.
Passo 3. Conecte o Super ao PC host Ubuntu com um cabo USB Tipo-C de transmissão de dados.
Passo 4. No PC host Linux, abra uma janela do Terminal e insira o comando lsusb. Se o conteúdo retornado tiver uma das seguintes saídas de acordo com o Jetson SoM que você usa, então a placa está no modo de recuperação forçada.
- Para Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
- Para Orin NX 8GB: 0955:7423 NVidia Corp
- Para Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp
- Para Orin Nano 4GB: 0955:7623 NVidia Corp
A imagem abaixo é para Orin Nano 8GB

Gravar no Jetson
Passo 1: Extraia o arquivo de imagem baixado:
cd <path-to-image>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-super-orin-nx-16g-j401-6.2-36.4.3-2026-02-05.tar.gz
Passo 2: Execute o seguinte comando para gravar o sistema jetpack no SSD NVMe:
cd mfi_xxxx
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
Você verá a seguinte saída se o processo de gravação for bem-sucedido

O comando de gravação pode levar de 2 a 10 minutos.
Passo 3: Conecte o monitor usando um cabo HDMI e conclua a configuração de inicialização do sistema do reComputer Super:

Conclua a Configuração do Sistema de acordo com suas necessidades.
Recursos
Folha de Dados da Placa Carrier reComputer Robotics J401 Esquemático Arquivo 3D Documento Mecânico - reComputer Super Documento Mecânico - reComputer Super PCBA Casos de Sucesso Seeed Nvidia Jetson Seeed Jetson One Pager
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.