Guia de Montagem do reComputer R1000

O reComputer R1000 suporta múltiplas comunicações sem fio para IoT, incluindo 4G, LoRa®, Wi‑Fi/BLE e Zigbee. Ele permite a expansão de cartões SSD via soquete M.2 para armazenamento aumentado ou acelerador NPU para capacidades de IA. Além disso, nossos serviços de engenharia de hardware incluem personalização de logotipo, branding de embalagem, etiquetagem, gravação de firmware, serviço de imagem e mais, fornecendo suporte abrangente para suas necessidades específicas.
Este Wiki mostrará como montar e desmontar a unidade para instalar componentes periféricos, bem como as opções de montagem.
Pré-requisitos de hardware
Você precisa preparar o seguinte hardware
- reComputer R1000 x 1
- Acessórios
- Jogo de chaves de fenda
- Phillips + 3.5 bit
- Phillips + 3.0 bit
- Slotted - 2.5 bit
Guia de Desmontagem
Seguir estas etapas deve ajudar você a desmontar o dispositivo sem quaisquer problemas.

PASSO 1: Remova os quatro parafusos na parte inferior e o parafuso de aterramento dos painéis laterais:
- Localize e desparafuse os quatro parafusos localizados na parte inferior do dispositivo usando uma chave de fenda apropriada.
- Remova e desparafuse o parafuso de aterramento dos painéis laterais.
PASSO 2: Retire o painel inferior:
- Quando os parafusos forem removidos, levante cuidadosamente o painel inferior do dispositivo.
PASSO 3: Remova os painéis laterais de plástico:
- Identifique os painéis laterais de plástico em três lados do dispositivo.
- Com cuidado, desprenda ou desencaixe cada painel lateral do dispositivo. Se estiverem apertados, talvez você precise usar ferramentas, mas tome cuidado para não danificar os painéis.
PASSO 4: Tenha atenção à placa plástica do interruptor de boot:
- Observe o interruptor de boot em um dos painéis; ele pode ter uma pequena placa plástica acoplada.
- Certifique‑se de que essa placa não caia ou se perca durante o processo de desmontagem.
PASSO 5: Retire a carcaça externa de alumínio:
- Depois que os painéis laterais forem removidos, você poderá acessar a carcaça externa de alumínio.
- Levante e remova cuidadosamente a carcaça de alumínio do dispositivo.
PASSO 6: Remova os quatro parafusos que fixam a placa de circuito (PCB) no lugar

Montar o SSD

PASSO 1: Remova a tampa traseira seguindo o guia de desmontagem.
PASSO 2: Insira o SSD no soquete M.2 e aperte os parafusos.

Montar a antena Wi‑Fi/BLE

PASSO 1: Desmonte todo o dispositivo seguindo a seção Guia de Desmontagem.
PASSO 2: Conecte a linha de alimentação do módulo CM4 ao furo da antena seguindo as ilustrações abaixo.
PASSO 3: Monte o dispositivo para uso.

Instalar antena LTE e GNSS

Montar módulo 4G/LoRa®/Zigbee e antena

PASSO 1: Certifique‑se de que o módulo para os slots Mini‑PCIe esteja inserido acima do cartão SSD.
PASSO 2: Insira o módulo 4G/módulo LoRa®/módulo Zigbee (seguindo a relação de correspondência de cada slot de acordo com a seção "2.2.8") no slot Mini‑PCIe e aperte os parafusos.
PASSO 3: Instale a linha de alimentação seguindo as figuras abaixo.

Montar módulo TPM 2.0

PASSO 1: Remova a tampa traseira seguindo o guia de desmontagem.
PASSO 2: Insira o módulo TPM 2.0 no soquete J13.

Montar módulo UPS e PoE

PASSO 1: Antes de instalar o módulo UPS e PoE no lado do módulo CM4 da placa, desmonte todo o dispositivo seguindo o guia de desmontagem fornecido.
PASSO 2:
- Usando dois parafusos PM2.0xL5.0 e suportes M2.0x5.0, fixe o módulo UPS em dois furos sem almofadas de contato metálicas.
- Certifique‑se de que o módulo UPS esteja devidamente alinhado e firmemente preso usando os parafusos e suportes fornecidos.
PASSO 3: Instale o módulo PoE
- Alinhe o módulo PoE com a abertura designada na placa.
- Solde cuidadosamente o módulo PoE na placa. Devido à natureza compacta da placa, tome cuidado ao soldar para evitar danificar componentes próximos.

Instale corretamente o módulo PoE, posicionando os pontos brancos voltados para dentro, ao lado de um capacitor.


Guia de Montagem
Guia de Montagem em Trilho DIN
O reComputer R1000 oferece vários métodos de instalação. O clipe para trilho DIN e os parafusos de instalação estão incluídos na embalagem. Siga o diagrama para fixar corretamente o clipe de trilho DIN nos orifícios de montagem na lateral do dispositivo. Depois que os parafusos estiverem firmemente apertados, você poderá então instalar o dispositivo no trilho de montagem.
PASSO 1: Posicione o dispositivo e o clipe de trilho na borda superior do trilho de perfil padrão na posição mostrada e empurre o dispositivo para baixo. PASSO 2: Balance o clipe de trilho do dispositivo por baixo através do trilho de perfil padrão. PASSO 3: Empurre o dispositivo na direção do trilho de perfil padrão. Você ouvirá o dispositivo encaixar no lugar.
Remoção PASSO 1: Empurre o dispositivo para baixo até que ele seja liberado pelo clipe de trilho. PASSO 2: Desencaixe o dispositivo para fora do trilho de perfil padrão. PASSO 3: Levante o dispositivo para cima e retire‑o.

Guia de Montagem na Parede
O método de montagem vertical também é adequado para o reComputer R1000, entretanto os suportes de montagem não estão incluídos na caixa, sendo necessário comprá‑los separadamente.
PASSO 1: Coloque os suportes de montagem na parte traseira do dispositivo. PASSO 2: Prenda os suportes com os parafusos fornecidos. PASSO 3: Marque os furos de perfuração, faça os furos necessários na parede e fixe o dispositivo na parede usando dois parafusos.

Lista de Acessórios
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.