Apresentação do reComputer R1000
O controlador de borda IoT reComputer R1000, com tecnologia Raspberry Pi CM4, possui um processador A72 quad-core, Ethernet dupla e vários canais RS485 com suporte a BACnet, Modbus RTU e Modbus TCP/IP. Com opções sem fio versáteis, incluindo 4G, LoRa® e Wi-Fi/BLE, garante uma comunicação robusta para redes IoT. Ideal para gerenciamento remoto de dispositivos e energia, o R1000 é perfeito para aplicações de edifícios inteligentes.

Aplicações do reComputer R1000
Guias para o Primeiro Contato
| Primeiros Passos com o reComputer R1000 | Raspbian OS no eMMC do reComputer R1000 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Este artigo se concentra em fornecer uma visão geral do reComputer R1000, detalhando suas interfaces de hardware e componentes de hardware opcionais. Ele destaca os recursos e capacidades que tornam o R1000 adequado para diversas aplicações de IoT. | O reComputer R1000 vem com uma imagem pré-carregada do Raspbian. Se você precisar reinstalá-la, este guia mostrará como instalar o Raspbian novamente. |
| Guia de Montagem do reComputer R1000 | Como usar RS485 e Modbus RTU com o reComputer R1000 | reComputer R1000 usando BACnet MS/TP |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Este Wiki mostrará como montar e desmontar a unidade para instalar componentes periféricos, bem como as opções de fixação. | Este artigo apresenta principalmente como usar a função de comunicação RS485 do reComputer R1000 e testa as funções de comunicação RS485 e Modbus. | Este artigo apresenta principalmente como realizar testes funcionais do protocolo BACnet MS/TP no reComputer R1000. Simulamos um servidor BACnet MS/TP no reComputer R1000 e, em seguida, usamos o YABE em um PC com W10 para verificar se o dispositivo está presente. |
Borda Industrial
Node-RED| Primeiros Passos com Node-RED no reComputer R1000 | reComputer R1000 com Node-RED e MQTT | reComputer R1000 com Node-RED e Modbus TCP |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Descubra como instalar e configurar o Node-RED no reComputer R1000, transformando-o em uma ferramenta versátil para conectar hardware, APIs e serviços online. Utilize o editor de fluxos baseado em navegador e intuitivo para integrar diversos componentes perfeitamente usando uma rica paleta de nós. | Explore a instalação do broker Mosquitto e aprenda a trabalhar com o Node-RED para assinar e publicar tópicos MQTT neste wiki. Ideal para aplicações de IoT, o MQTT possibilita a troca de dados em tempo real de forma eficiente, com baixa largura de banda em redes não confiáveis. | Aprenda a trabalhar com Modbus TCP no reComputer R1000 usando Node-RED neste wiki. Descubra como o Modbus TCP estende o protocolo para redes Ethernet, permitindo velocidades de comunicação mais rápidas e integração perfeita com a infraestrutura moderna de TI. |
| reComputer R1000 com Node-RED e BACnet TCP | reComputer R1000 com Node-RED e InfluxDB | reComputer R1000 com Grafana |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Descubra as vantagens do BACnet IP em Sistemas de Gerenciamento Predial (BMS) com este wiki, com foco na integração com Node-RED. Aprenda como alcançar melhor escalabilidade, instalação e manutenção mais simples e aproveitar a infraestrutura de rede existente usando Node-RED e BACnet IP. | Implemente o InfluxDB em um reComputer R1000, um controlador de borda alimentado por Raspberry Pi, para coleta e análise robustas de dados de séries temporais na borda da rede. Este guia detalha as etapas para instalar, configurar e usar o InfluxDB, possibilitando o gerenciamento eficiente e insights em tempo real para aplicações de IoT. | Aprenda como instalar o Grafana em um reComputer R1000 alimentado por Raspberry Pi neste wiki, transformando seus dados em visualizações esclarecedoras. Conecte o Grafana a um banco de dados InfluxDB existente e crie um dashboard ilustrativo para melhorar o desempenho do sistema, simplificar a solução de problemas e tomar decisões embasadas com poderosas ferramentas de monitoramento. |
| reComputer R1000 com Node Red e servidor OPC UA com Node-RED | Conectando CLPs Siemens usando o protocolo S7 com reComputer R1000 | reComputer R1000 com FlowFuse |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Este wiki irá guiá-lo na criação de um servidor OPC UA no ambiente Node-RED, integrando vários protocolos para melhorar a interoperabilidade em toda a hierarquia de automação. | Este artigo explica como usar o Node-RED, uma ferramenta de desenvolvimento baseada em fluxos, em um reComputer alimentado por Raspberry Pi para se comunicar com CLPs Siemens via protocolo S7. | O FlowFuse estende o Node-RED com ferramentas para desenvolvimento colaborativo, implantações remotas e pipelines de DevOps, facilitando o gerenciamento e a entrega de aplicações Node-RED. Este wiki irá explorar como o FlowFuse simplifica esses processos para equipes de desenvolvimento. |
| reComputer R1000 com N3uron | reComputer R1000 conectando o AWS IoT Core com N3uron |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Crie facilmente pipelines de dados bidirecionais entre sistemas OT e IT com o N3uron, consolidando e visualizando dados operacionais em uma única fonte. Aprenda a instalar e acessar o N3uron usando o reComputer R1000 | Neste tutorial, vamos nos aprofundar nas complexidades da interface entre a plataforma N3uron Edge IIoT e o AWS IoT Core. |
| Conecte o N3uron com BACnet no reComputer R1000 | Publicando dados industriais na nuvem AWS usando N3uron, MQTT e Modbus |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Descubra o poder do BACnet em Sistemas de Gerenciamento Predial com o N3uron, aprimorando a aquisição e o gerenciamento de dados para uma interoperabilidade perfeita. Utilize BACnet TCP com o YABE Room Simulator para visualizar e testar dispositivos BACnet, garantindo soluções BMS robustas e flexíveis. | Melhore o gerenciamento de plantas com o reComputer R1000 e o N3uron Duo, aproveitando conectividade robusta e recursos de manipulação de dados. Este wiki orienta você a se conectar com Modbus TCP e MQTT para uma integração industrial perfeita. |
| reComputer R1000 com FUXA para usar Modbus RTU/TCP | reComputer R1000 com FUXA para usar cliente MQTT | reComputer R1000 com FUXA para usar OPC-UA |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Este artigo explica principalmente como usar o FUXA para comunicação Modbus RTU/TCP. Ele aborda os fundamentos do Modbus e demonstra suas aplicações em vários cenários. | Este artigo apresenta principalmente como usar o FUXA para comunicação MQTT no reComputer R1000. Este artigo usa mosquitto como agente do servidor MQTT, FUXA e node-red como clientes MQTT, e apresenta um escravo ModbusTCP como a fonte dos dados publicados pelo FUXA. | Este artigo apresenta principalmente como usar o FUXA para comunicação OPC-UA. Executamos o Prosys OPC UA Simulation Server em um PC com W10 e, em seguida, lemos os dados do simulador no reComputer R1000. |
| reComputer R1000 com FUXA para usar WebAPI | reComputer R1000 com FUXA para implementar SCADA |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Este artigo apresenta principalmente como usar o FUXA para comunicação WebAPI. Nesta fase, o FUXA suporta apenas a função GET e o pacote de dados está em formato Json. Usaremos a função GET do FUXA para obter o datagrama do postman. | Este artigo apresenta principalmente como usar o FUXA para implementar SCADA. No artigo, o FUXA recebe dados do node-red e do OPC UA Simulator, e os exibe usando gráfico e Circular Gauge; ao mesmo tempo, desenha uma série de formas para simular processos industriais. |
| Como instalar o CODESYS para reComputer R1000 | Como usar o CODESYS para configurar a função Modbus RTU do R1000 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| CODESYS, desenvolvido pela 3S-Smart Software Solutions, é uma plataforma de software de automação amplamente utilizada para sistemas de controle industrial. Este artigo foca em como baixar, instalar o CODESYS e implantar um projeto no reComputer R1000. | Este artigo apresenta principalmente como usar a função Modbus RTU do reComputer R1000 baseada em CODESYS. Usaremos as duas portas RS485 do reComputer R1000: uma porta é usada para o mestre Modbus e a outra para o escravo Modbus. |
| reComputer R1000 instalar FIN | reComputer R1000 com FIN para usar Modbus TCP/RTU | reComputer R1000 com FIN Logic Builder |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| O FIN Framework (FIN) é um framework de software com suítes de aplicativos que podem integrar, controlar, gerenciar, analisar, visualizar e conectar. Seus recursos podem ser integrados por OEMs em uma gama de produtos e serviços. Este artigo apresenta principalmente como instalar o FIN no reComputer R1000. | Este artigo apresenta como usar o Modbus Connector do FIN Framework; o uso de Modbus TCP/RTU no FIN Framework é explicado em detalhe. | Este artigo mostrará como usar o Logic Builder do FIN Framework e implementar um alarme usando o Logic Builder. Monitoramos o valor de um dispositivo Modbus. Quando o valor excede o valor crítico, o FIN disparará um alarme. |
| reComputer R1000 com FIN para criar um Gráfico de Nível Superior | reComputer R1000 com FIN para criar um Gráfico de Site | reComputer R1000 com FIN para criar um Gráfico de Andar |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Este artigo mostrará como usar o Graphics Builder do FIN Framwork e como criar um Gráfico de Nível Superior usando o Graphics Builder. | Este artigo mostrará como usar o Graphics Builder do FIN Framwork e como criar um Gráfico de Site usando o Graphics Builder. | Este artigo mostrará como usar o Graphics Builder do FIN Framwork e como criar um Gráfico de Andar usando o Graphics Builder. |
| Primeiros Passos com ThingsBoard e reComputer R1000 | Crie Dashboards Dinâmicos de IoT com ThingsBoard e reComputer R1000 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Este guia aborda a instalação do ThingsBoard Community Edition em um reComputer para implantação na borda. Ele fornece uma abordagem passo a passo para configurar uma infraestrutura robusta de IoT, permitindo provisionamento de dispositivos, coleta de dados, visualização e análise de telemetria. | Este tutorial explica como adicionar um dispositivo MQTT ao ThingsBoard Community Edition e visualizar seus dados em um dashboard interativo. Ele cobre as etapas para conectar o dispositivo, enviar dados de telemetria e usar as ferramentas gráficas do ThingsBoard para monitoramento e análise em tempo real. |
Gerenciamento de Frotas
| Configuração do balena OS no reComputer R1000 |
|---|
![]() |
| Balena: plataforma de IoT para desenvolvedores implantarem e gerenciarem aplicações em frotas de dispositivos. Oferece suporte a arquiteturas diversas, permitindo atualizações fáceis e operação segura e confiável dos dispositivos em campo. |
Soluções em Nuvem
| Integração do AWS IoT Core com reComputer R1000 |
|---|
![]() |
| Aprenda como conectar seu reComputer R1000 à nuvem AWS IoT neste guia abrangente. Aproveite o AWS IoT Core para gerenciamento seguro de dispositivos e comunicação contínua, permitindo o desenvolvimento de aplicações inteligentes e conectadas dentro do ecossistema AWS. |
Visão Computacional
| Detecção de Objetos com YOLOv8 no reComputer R1000 com Hailo-8L | Estimativa de Pose com YOLOv8 no reComputer R1000 com Hailo-8L | Benchmark no RPi5 e CM4 executando yolov8s com rpi ai kit |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Este wiki demonstra a detecção de objetos usando YOLOv8 no reComputer R1000 com e sem aceleração do Raspberry-pi-AI-kit. O Raspberry Pi AI Kit melhora o desempenho do Raspberry Pi e libera seu potencial em aplicações de inteligência artificial e aprendizado de máquina | Este wiki demonstra a estimativa de pose usando YOLOv8 no reComputer R1000 com e sem aceleração do Raspberry-pi-AI-kit. O Raspberry Pi AI Kit melhora o desempenho do Raspberry Pi e libera seu potencial em aplicações de inteligência artificial e aprendizado de máquina | Este wiki apresenta benchmarks do YOLOv8s para estimativa de pose e detecção de objetos no Raspberry Pi 5 e Raspberry Pi Compute Module 4. Todos os testes utilizam o mesmo modelo (YOLOv8s), quantizado para int8, com tamanho de entrada de resolução 640x640, tamanho de lote configurado para 1 e entrada do mesmo vídeo a 240 FPS. |
| Controle de Luz Baseado em Pose com Node-Red e Raspberry Pi com AI kit | Aplicação CLIP no reComputer |
|---|---|
![]() | |
| Este wiki irá guiá-lo sobre como executar YOLOv8 usando um AI kit, usar YOLOv8 para monitorar sua postura e, por fim, controlar suas luzes com base na sua postura. | Este tutorial orienta você na instalação do CLIP em um reComputer. O CLIP permite o reconhecimento de imagens zero-shot, correspondendo imagens com texto sem rótulos tradicionais. |
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.