Pular para o conteúdo principal

Guia de Montagem do reComputer R1100

O reComputer R1100 suporta múltiplas comunicações sem fio para IoT, incluindo 4G, LoRa®, Wi-Fi/BLE e Zigbee. Ele permite a expansão de cartões SSD via soquete M.2 para aumento de armazenamento ou acelerador NPU para capacidades de IA. Além disso, nossos serviços de engenharia de hardware incluem personalização de logotipo, branding de embalagem, rotulagem, gravação de firmware, serviço de imagem e mais, oferecendo suporte abrangente para suas necessidades específicas.

Este Wiki mostrará como Montar e Desmontar a unidade para instalar componentes periféricos, bem como a opção de montagem

Pré-requisitos de Hardware

Você precisa preparar o seguinte hardware

  • reComputer R1000 x 1
  • Acessórios
  • Conjunto de Chaves de Fenda
    • Phillips + ponta 3.5
    • Phillips + ponta 3.0
    • Reta - ponta 2.5

Guia de Desmontagem do Dispositivo

Siga estas etapas para desmontar o dispositivo com segurança e sem problemas:

Etapa 1: Remova os Quatro Parafusos na Parte Inferior

  • Localize e remova os quatro parafusos na parte inferior do dispositivo usando uma chave de fenda adequada.

Etapa 2: Retire o Painel Inferior

  • Após remover os parafusos, levante cuidadosamente o painel inferior do dispositivo.

Etapa 3: Remova os Painéis Laterais de Plástico

  • Identifique os painéis laterais de plástico em três lados do dispositivo.
  • Alavanque ou desencaixe suavemente cada painel. Se estiverem muito justos, você pode precisar de uma ferramenta, mas tome cuidado para não danificá-los.

Etapa 4: Atenção à Plaquinha Plástica da Chave de Boot

  • Observe a chave de boot em um dos painéis — ela pode ter uma pequena placa plástica presa.
  • Garanta que essa plaquinha não caia nem se perca durante a desmontagem.

Etapa 5: Remova a Carcaça Externa de Alumínio

  • Com os painéis laterais removidos, agora você pode acessar a carcaça externa de alumínio.
  • Levante e remova cuidadosamente a carcaça de alumínio.

Etapa 6: Remova os Parafusos que Fixam a Placa de Circuito (PCB)

  • Por fim, remova os quatro parafusos que mantêm a PCB (Placa de Circuito Impresso) no lugar.

Instalando um Cartão Nano SIM

Etapa 1: Remova a Tampa Traseira

  • Siga o guia de desmontagem para remover cuidadosamente a tampa traseira.

Etapa 2: Insira o Cartão Nano SIM

  • Coloque o cartão Nano SIM no slot SIM designado.

Certifique-se de que o cartão SIM esteja devidamente alinhado antes de recolocar e fixar a tampa.

Instalando um SSD

Etapa 1: Remova a Tampa Traseira

  • Siga o guia de desmontagem para retirar cuidadosamente a tampa traseira.

Etapa 2: Insira o SSD

  • Insira firmemente o SSD no soquete M.2.
  • Aperte os parafusos para travá-lo no lugar.

Certifique-se de que o SSD esteja corretamente encaixado antes de remontar o dispositivo.

Instalando a Antena Wi-Fi/BLE

Etapa 1: Desmonte o Dispositivo

  • Siga a Seção 4.1 - Guia de Desmontagem para desmontar cuidadosamente o dispositivo.

Etapa 2: Conecte a Antena

  • Conecte a linha de alimentação do módulo CM4 ao furo da antena, consultando as ilustrações fornecidas para o alinhamento correto.

Etapa 3: Remonte o Dispositivo

  • Depois que a antena estiver firmemente conectada, remonte o dispositivo para operação normal.

Montagem do Módulo e Antena 4G/LoRa®/Zigbee

Etapa 1: Verifique a Posição do Módulo

  • Certifique-se de que o módulo do slot Mini-PCIe esteja posicionado acima do cartão SSD.

Etapa 2: Instale o Módulo

  • Insira o módulo 4G, LoRa® ou Zigbee no slot Mini-PCIe apropriado, seguindo as diretrizes de correspondência da Seção 2.2.8.
  • Prenda o módulo no lugar apertando os parafusos.

Etapa 3: Conecte a Antena

  • Conecte a linha de alimentação ao módulo, consultando as ilustrações fornecidas para o posicionamento correto.

Montagem do Módulo TPM 2.0

Etapa 1: Remova a Tampa Traseira

  • Siga o guia de desmontagem para destacar a tampa traseira.

Etapa 2: Instale o Módulo TPM 2.0

  • Insira com firmeza o módulo TPM 2.0 no soquete J13.

Montagem do Módulo de UPS e PoE

Etapa 1: Desmonte o Dispositivo

  • Antes da instalação, desmonte todo o dispositivo seguindo o guia de desmontagem.

Etapa 2: Instale o Módulo de UPS

  • Use dois parafusos PM2.0xL5.0 e espaçadores M2.0x5.0 para fixar o módulo de UPS nos furos designados sem almofadas de contato metálico.
  • Certifique-se de que o módulo de UPS esteja corretamente alinhado e firmemente preso com os parafusos e espaçadores fornecidos.

Etapa 3: Instale o Módulo PoE

  • Alinhe o módulo PoE com o slot designado na placa.
  • Solde cuidadosamente o módulo PoE na placa, garantindo precisão para evitar danos a componentes próximos.

Guia de Montagem

Guia de Montagem em Trilho DIN

O reComputer R1100 suporta vários métodos de instalação, incluindo montagem em trilho DIN. O clipe de trilho DIN e os parafusos de instalação estão incluídos na embalagem. Siga o diagrama para fixar o clipe de trilho DIN nos furos de montagem na lateral do dispositivo. Depois de fixado, você pode instalar o dispositivo no trilho de montagem.

Etapas de Instalação

  • Posicione o Dispositivo:

    • Coloque o dispositivo e o clipe de trilho na borda superior do trilho DIN padrão, como mostrado no diagrama.
    • Empurre o dispositivo para baixo para alinhá-lo corretamente.
  • Fixe o Clipe de Trilho:

    • Gire o clipe de trilho por baixo através do perfil do trilho DIN.
  • Trave no Lugar:

    • Empurre o dispositivo em direção ao trilho até ouvir um clique, indicando que está firmemente montado.

Etapas de Remoção

  • Libere a Trava:

    • Empurre o dispositivo para baixo até que seja liberado pelo clipe de trilho.
  • Desencaixe do Trilho:

    • Gire o dispositivo para fora do trilho DIN.
  • Levante e Remova:

    • Levante o dispositivo para cima para removê-lo completamente do trilho de montagem.

Guia de Montagem na Parede

O reComputer R1100 suporta montagem vertical na parede, mas os suportes de montagem não estão incluídos no pacote e devem ser adquiridos separadamente.

Etapas de Instalação

  • Fixe os Suportes:

    • Coloque os suportes de montagem na parte traseira do dispositivo.
  • Prenda os Suportes:

    • Aperte os suportes usando os parafusos fornecidos.
  • Monte na Parede:

    • Marque os furos de perfuração na parede.
    • Faça os furos necessários.
    • Fixe o dispositivo na parede usando dois parafusos.

Lista de Acessórios

ItemProdutoNome do ProdutoSKU
Módulo LoRa®Módulo Gateway LoRaWAN com região opcional (SPI) - US915114992969
Módulo Gateway LoRaWAN com região opcional (SPI) - EU868114993268
Módulo de Gateway LoRaWAN com Região Opcional (USB) - US915114992991
Módulo de Gateway LoRaWAN com Região Opcional (USB) - EU868114992628
Antena LoRa®Kit de Antena LoRa - 868-915 MHz110061501
Antena Wi-Fi/BLEKit de Antena para Raspberry Pi Compute Module 4114992364
Módulo ZigbeeMódulo Zigbee Mini-PCIe USB110992005
Antena ZigbeeKit de Antena Zigbee para reComputer R110061641
Módulo 4GMódulo LTE Cat 4 EC25-AFXGA-Mini-PCIe - para América do Norte113991134
Módulo LTE Cat 4 EC25-EUXGR-Mini-PCIe - para EMEA e Tailândia113991135
Módulo LTE Cat 4 EC25-AUXGR-Mini-PCIe - para Austrália113991174
Módulo LTE Cat 4 EC25-EFA-Mini-PCIe - para Tailândia113991214
Módulo LTE Cat 4 EC25-EMGA-Mini-PCIe - para Malásia113991234
LTE Cat 4 EC25-JFA-mini-PCIe113991296
Antena 4GKit de Antena 4G para módulo 4G110061502
Antena GPSKit de Antena GPS para Módulo 4G EC25110061521
Supercapacitor UPSMódulo SuperCAP UPS LTC3350110992004
Chip de criptografia TPM 2.0Módulo TPM 2.0 com infineon SLB9670114993114
Cartão SSDNVMe M.2 2280 SSD 1TB112990267
SSD Interno 512GB NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280112990247
SSD Interno 256GB NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280112990246
SSD Interno 128GB NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280112990226
PoEKit de Módulo MQ7813T120 PoE para reTerminal DM110991925
Adaptador de EnergiaAdaptador de Energia - Americano110061505
Adaptador de Energia - Europeu110061506

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...