Pular para o conteúdo principal

reComputer R1100 Gravar SO

O reComputer R1100, com Raspberry Pi CM4, é um gateway IoT de borda versátil com capacidades de IA. Ele possui uma ampla gama de interfaces industriais, incluindo 2x Ethernet, 2x USB, 2x RS485, 2x RS232, 2x DI e 2x DO, juntamente com opções flexíveis de conectividade sem fio, como 4G, LoRa® e Wi‑Fi/BLE. Esses recursos o tornam uma escolha ideal para várias aplicações industriais. A série reComputer R1100 é amplamente utilizada em aplicações de IoT, incluindo aquisição de dados e monitoramento de processos, controle de automação e robótica, manufatura inteligente e comunicação e rede industriais. Seu tamanho compacto, flexibilidade, baixo custo e programabilidade fornecem forte suporte para automação, sistemas de IoT e além.

Requisitos de Hardware

Você precisa preparar o seguinte hardware

  • reComputer R1100 x 1
  • Computador Host (Windows/Mac/Linux) x 1
  • Cabo Ethernet x 1
  • Adaptador de energia (12V-24V) BYO
  • Cabo USB Tipo‑C x 1

Requisitos de Software

Inicializar a partir do NVME

Gravar o SO no NVME

Consulte este link e, em seguida, insira-o no slot M.2.

Inicializar a partir do eMMC e atualizar o EEPROM

Use um comando como o abaixo para abrir o arquivo

sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update

Modifique como mostrado abaixo:

FIRMWARE_RELEASE_STATUS="latest"
RPI_EEPROM_USE_FLASHROM=1
CM4_ENABLE_RPI_EEPROM_UPDATE=1

Use Ctrl+x para salvar o arquivo.

Use um comando como o abaixo para abrir o arquivo

sudo nano /boot/firmware/config.txt

Modifique a parte [cm4] como mostrado abaixo:

[cm4]
dtparam=spi=on
dtoverlay=audremap
dtoverlay=spi-gpio40-45

Use Ctrl+x para salvar o arquivo e reinicie a máquina com o comando:

sudo reboot

Em seguida, atualize o EEPROM usando um comando como o abaixo:

sudo rpi-eeprom-update -a

A saída será semelhante a esta:

recomputer@reComputer-R110x:~ $ sudo rpi-eeprom-update -a
BOOTLOADER: up to date
CURRENT: Tue Feb 11 05:00:13 PM UTC 2025 (1739293213)
LATEST: Tue Feb 11 05:00:13 PM UTC 2025 (1739293213)
RELEASE: latest (/usr/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2711/latest)
Use raspi-config to change the release.

VL805_FW: Using bootloader EEPROM
VL805: up to date
CURRENT:
LATEST:

Gravar o EEPROM mais recente e modificar a ordem de boot

Use um comando como o abaixo para abrir o raspi-config:

sudo raspi-config 

Role até Advanced Options e pressione Enter:

pir

Role até Bootloader Version e pressione Enter:

pir

E, por fim, escolha Latest e pressione Enter:

pir

Selecione No aqui — você quer o bootloader latest.

pir

E saia da ferramenta selecionando Finish:

pir

Se for solicitado a reiniciar, selecione Yes.

pir

Depois modifique a ordem de boot com um comando como o abaixo:

sudo -E rpi-eeprom-config --edit

Modifique o arquivo como abaixo:

[all]
BOOT_UART=0
WAKE_ON_GPIO=1
POWER_OFF_ON_HALT=0
BOOT_ORDER=0xf416

Use Ctrl+x para salvar o arquivo e depois reinicie sua máquina.

Etapas para Gravar o Raspbian OS

Observação: A imagem de sistema mais recente empacotada pela Seeed, incluindo os drivers apropriados: pi-gen-expand

  • Etapa 1. Certifique-se de que a chave esteja ajustada para Flash mode de acordo com o diagrama abaixo:
Posição da chaveModoDescriçãonRPI-BOOT
imageNormal modeInicializar do eMMCLow
imageFlash modeInicializar do USBHigh
  • Etapa 2. Use o cabo de dados USB Tipo‑C para conectar à porta Tipo‑C do reComputer R1100, como mostrado na imagem abaixo,
  • Etapa 3. Conecte o cabo de alimentação da fonte de energia à porta de alimentação do reComputer R1100.

nota

A solução de alimentação utiliza um diodo retificador de ponte para proteção contra polaridade reversa e é compatível com entradas AC e DC. Isso garante que, independentemente de como os terminais positivo e negativo da fonte de alimentação sejam conectados, o circuito não será danificado. Ao usar um retificador de ponte, a polaridade da tensão de saída permanece fixa, independentemente da polaridade DC de entrada, proporcionando proteção eficaz contra polaridade reversa.

Agora vamos para a configuração de software no seu computador host. Siga as etapas de acordo com o sistema operacional desejado

Para Windows

  • Etapa 1. Baixe o instalador de configuração do rpiboot clicando aqui para instalar os drivers necessários e a ferramenta de boot

  • Etapa 2. Conecte o reComputer R1100 ao PC via cabo USB Tipo‑C

O Windows agora encontrará o hardware e instalará os drivers necessários

  • Etapa 3. Procure pela ferramenta rpiboot que instalamos antes e abra-a

  • Etapa 4. Abra o Explorador de Arquivos e você verá o eMMC do Compute Module 4 mostrado como um dispositivo de armazenamento em massa USB

  • Etapa 5. Baixe o software Raspberry Pi Imager aqui

  • Etapa 6. Abra o software Raspberry Pi Imager

pir

  • Etapa 7. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Advanced options

pir

Aqui você pode definir um hostname, habilitar SSH, definir uma senha, configurar o Wi‑Fi, definir configurações de localidade e muito mais

nota

O sistema possui um nome de usuário e senha predefinidos. Defina o nome de usuário padrão como "recomputer" e a senha padrão como "12345678" ao fazer login. Se você definir credenciais diferentes e encontrar problemas, regrave o SO se você comprou o primeiro lote do reComputer R1100.

  • Etapa 8. Clique em CHOOSE OS e selecione o sistema operacional de sua preferência

pir

OBSERVAÇÃO: Você pode selecionar outros sistemas operacionais, como Ubuntu 64‑bit, navegando até Other general purpose OS

Ou você pode usar este link para baixar o arquivo de imagem:

Ubuntun for raspberry-pi

  • Etapa 9. Clique em CHOOSE STORAGE e selecione a unidade eMMC conectada

  • Etapa 10. Por fim, clique em WRITE

pir

Aguarde alguns minutos até que o processo de gravação seja concluído.

  • Etapa 11. Coloque o Boot Mode switch de volta na posição de Normal mode

Agora você pode pular para aqui

Para MAC

cuidado

Você precisa instalar o homebrew antes de prosseguir com as etapas a seguir. Abra um terminal e digite brew -v para verificar se você configurou corretamente o ambiente homebrew; você deverá ver a versão do ambiente homebrew que instalou.

  • Etapa 1. Clone o repositório usbboot
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
  • Etapa 2. Instale o libusb
brew install libusb
  • Etapa 3. Instale o pkg-config
brew install pkg-config
  • Etapa 4. Compile usando make
make
  • Etapa 5. Execute o binário
sudo ./rpiboot
  • Etapa 6. Conecte o reComputer R1100 ao seu computador Mac via cabo USB Tipo‑C

  • Etapa 7. Baixe e instale o aplicativo Raspberry Pi Imager acessando este link

  • Etapa 8. Abra o aplicativo Raspberry Pi Imager

pir

  • Passo 9. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Opções avançadas

pir

Aqui você pode definir um hostname, habilitar SSH, definir uma senha, configurar o Wi‑Fi, definir configurações de localidade e mais

nota

O sistema tem um nome de usuário e senha predefinidos. Defina o nome de usuário padrão como "recomputer" e a senha padrão como "12345678" ao fazer login. Se você definir credenciais diferentes e encontrar problemas, por favor grave o OS novamente se você comprou o primeiro lote do reComputer R1100.

  • Passo 10. Clique em CHOOSE OS e selecione seu sistema operacional preferido

pir

NOTA: Você pode selecionar outros sistemas operacionais como Ubuntu 64-bit navegando até Other general purpose OS

Ou você pode usar este link para baixar o arquivo de imagem:

Ubuntun for raspberry-pi

  • Passo 11. Clique em CHOOSE STORAGE e selecione a unidade eMMC conectada

  • Passo 12. Por fim, clique em WRITE

pir

Aguarde alguns minutos até que o processo de gravação seja concluído.

  • Passo 13. Mude o Boot Mode switch de volta para a posição de Modo normal

Agora você pode pular para aqui

Para Linux

Usaremos o Git para obter o código‑fonte do rpiboot, portanto, certifique‑se de que o Git esteja instalado

  • Passo 1. Abra uma janela do Terminal e digite o seguinte para atualizar a lista de pacotes
sudo apt-get update
  • Passo 2. Instale o Git com o seguinte comando
sudo apt install git pkg-config make gcc libusb-1.0-0-dev
  • Passo 3. O Git pode gerar um erro se a data não estiver configurada corretamente. Digite o seguinte para corrigir isso
sudo date MMDDhhmm

NOTA: Onde MM é o mês, DD é o dia, e hh e mm são, respectivamente, horas e minutos.

  • Passo 4. Clone o repositório da ferramenta usbboot
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
  • Passo 5. Compile e instale a ferramenta usbboot
make
  • Passo 6. Conecte o reComputer R1100 ao PC via cabo USB Type‑C

  • Passo 7. Execute a ferramenta usbboot e ela aguardará uma conexão

sudo ./rpiboot

O resultado é mostrado abaixo:

pir

  • Passo 8. Baixe o snap
sudo apt install snap
  • Passo 9. Baixe o rpi-imager
snap install rpi-imager
  • Passo 10. Abra o software Raspberry Pi Imager
rpi-imager

O resultado é mostrado abaixo:

pir

  • Passo 11. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Opções avançadas

Defina um hostname, defina uma senha, configure o Wi‑Fi, defina configurações de localidade

pir

Habilite o SSH

pir

Aqui você pode definir um hostname, habilitar SSH, definir uma senha, configurar wifi, definir configurações de localidade e mais

nota

O sistema tem um nome de usuário e senha predefinidos. Defina o nome de usuário padrão como "recomputer" e a senha padrão como "12345678" ao fazer login. Se você definir credenciais diferentes e encontrar problemas, por favor grave o OS novamente se você comprou o primeiro lote do reComputer R1100.

  • Passo 11. Clique em CHOOSE OS e selecione seu sistema operacional preferido

NOTA: Você pode selecionar outros sistemas operacionais como Ubuntu 64-bit navegando até Other general purpose OS

Ou você pode usar este link para baixar o arquivo de imagem:

Ubuntun for raspberry-pi

  • Passo 12. Clique em CHOOSE STORAGE e selecione a unidade eMMC conectada

  • Passo 13. Por fim, clique em NEXT e YES

pir

Aguarde alguns minutos até que o processo de gravação seja concluído. O resultado é mostrado abaixo:

pir

  • Passo 14. Mude o Boot Mode switch de volta para a posição de Modo normal

Instalar Drivers

Acessar o reComputer R1100 via SSH

nota

Os passos a seguir exigem algum conhecimento básico de linha de comando Linux. Por favor prepare uma xícara de café e fique pronto.

Seguindo os passos de gravação de OS acima, o reComputer R1100 deve ter o SSH habilitado com o hostname raspberrypi.local.

Agora conecte o cabo Ethernet ao reComputer R1100 e a um roteador que esteja na mesma rede que o computador host.

dica

Para testar se o seu reComputer R1100 está na mesma rede que o computador host, você pode usar ping raspberrypi.local

se você vir a seguinte saída após o comando ping, isso significa que ambos os dispositivos estão na mesma rede:

pir

Para Windows
  • Passo 1. Abra o Command Prompt e digite o seguinte
  • Passo 2. Digite yes quando perguntado

pir

  • Passo 3. Digite a senha conforme a seguir
raspberry
  • Passo 4. Se você tiver feito login com sucesso no Raspberry Pi OS, verá a seguinte saída

pir

Para Mac/Linux
  • Passo 1. Abra o Terminal no computador e digite o seguinte
# ssh username@hostname
ssh [email protected]
  • Passo 2. Digite yes para a seguinte mensagem
ECDSA key fingerprint is SHA256:XXXXXXX.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
  • Passo 3. Quando for solicitada a senha, digite o seguinte
# password for user
raspberry
  • Passo 4. Se você tiver feito login com sucesso no Raspberry Pi OS, verá a seguinte saída

pir

Instalar drivers do reComputer R1100 após gravar novo Raspbian OS

O reComputer R1100 vem com os drivers necessários pré‑instalados de fábrica, então você não precisa instalar drivers adicionais. No entanto, se você gravar um novo OS por conta própria, precisará instalar os drivers necessários separadamente.

dica

Instale o driver para OS de 32 bits. Por favor, siga cuidadosamente os passos abaixo:

O sistema operacional pré‑instalado no reComputer R1100 é de 64 bits; se você quiser instalar um OS de 32 bits, use o seguinte método para instalar os drivers DTS.

Siga o passo Acessar o reComputer R1100 via SSH e, em seguida, digite o seguinte comando:

echo arm_64bit=0 | sudo tee -a /boot/config.txt

Depois continue o processo de Instalar drivers após gravar novo Raspbian OS

  • Passo 1. Clone o seguinte repositório no shell ssh com o qual você conectou ao reComputer R1100 nos passos acima
sudo apt install git -y
git clone --depth 1 https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays
  • Passo 2. Entre no repositório
cd seeed-linux-dtoverlays
  • Passo 3. Digite o seguinte para instalar os drivers
sudo ./scripts/reTerminal.sh --device reComputer-R110x
  • Passo 4. Reinicie o reComputer R1100
sudo reboot

Este processo garantirá que seus drivers estejam atualizados antes de atualizar o firmware.

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...