Primeiros Passos com o reComputer R1100
Visão Geral
O reComputer R1100, alimentado pelo Raspberry Pi CM4, é um gateway IoT de borda versátil com recursos de IA. Ele possui uma ampla variedade de interfaces industriais, incluindo 2x Ethernet, 2x USB, 2x RS485, 2x RS232, 2x DI e 2x DO, além de opções flexíveis de conectividade sem fio como 4G, LoRa® e Wi‑Fi/BLE. Esses recursos o tornam uma escolha ideal para diversas aplicações industriais. A série reComputer R1100 é amplamente utilizada em aplicações de IoT, incluindo aquisição de dados e monitoramento de processos, controle de automação e robótica, manufatura inteligente e comunicação e redes industriais. Seu tamanho compacto, flexibilidade, baixo custo e programabilidade proporcionam forte suporte para automação, sistemas de IoT e além.

Recursos
Projetado para Automação e Sistemas de IoT
- Suporta os protocolos BACnet, Modbus RTU, Modbus TCP/IP e KNX
- Compatível com Node-RED, CODESYS, Balena e mais
- LEDs indicadores em ambos os lados para verificações rápidas de status
- Gabinete metálico resistente, compatível com montagem em trilho DIN e parede
- Suporta Yocto e Buildroot para um sistema operacional personalizado
Desempenho Poderoso
- Alimentado por Raspberry Pi CM4
- Broadcom BCM2711 quad‑core Cortex-A72 (ARM v8) SoC de 64 bits @ 1,5GHz
- Até 8GB de RAM e 32GB de armazenamento eMMC
Ricas Capacidades Sem Fio
- Wi‑Fi e BLE integrados
- Mini‑PCIe 1: Suporta LTE, USB LoRa®, USB Zigbee
- Mini‑PCIe 2: Suporta SPI LoRa®, USB LoRa®, USB Zigbee
Interfaces Abrangentes
- 2x RS485 (isolados), 2x RS232 (isolados), 2x portas DI isoladas, 2x portas DO isoladas
- 1x Ethernet 10M/100M/1000M (suporta PoE)
- 1x Ethernet 10M/100M
- 1x HDMI 2.0
- 2x USB 2.0 Tipo A
- 1x USB 2.0 Tipo C (console USB para atualizações de SO)
- 1x slot para cartão MicroSD
- 1x slot interno para cartão Nano SIM
Segurança e Confiabilidade
- Watchdog de hardware
- Supercapacitor de UPS opcional
- Gabinete metálico com laterais em PC
- Padrões de Compatibilidade Eletromagnética (EMC):
- ESD: EN61000-4-2, Nível 3
- EFT: EN61000-4-4, Nível 2
- Proteção contra Surto: EN61000-4-5, Nível 2
- Vida Útil de Produção: O reComputer R1100 permanecerá em produção até pelo menos dezembro de 2030
Especificação
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Especificação de Hardware | |
| Série de Produtos | R11xx-10, R11xx-00 |
| CPU | Raspberry Pi CM4, Quad-core Cortex-A72 @ 1,5GHz |
| Sistema Operacional | Raspbian, Debian, Yocto, Buildroot |
| RAM | 1GB / 2GB / 4GB / 8GB |
| Armazenamento eMMC | 8GB / 16GB / 32GB |
| Especificação do Sistema | |
| Entrada de Alimentação | DC 9V~36V, bloco de terminais de 2 pinos |
| PoE (como dispositivo alimentado) | Padrão IEEE 802.3af PoE 12,95W* |
| Proteção contra Surtos de Tensão | 40V |
| Consumo de Energia | Em espera: 2,88W; Carga total: 5,52W |
| Interruptor de Energia | Não |
| Interruptor de Reinicialização | Sim |
| Interface | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000Mbps (suporta PoE*), 1x 10/100Mbps IEEE 802.3/802.3u |
| USB | 2x USB-A 2.0 Host, 1x USB-C 2.0 (para gravar o SO) |
| RS485 | 2x RS485 (Isolados) |
| RS232 | 2x RS232 (Isolados) |
| DI (Entrada Digital) | 2x portas DI isoladas, tensão de entrada: 5~24V DC |
| DO (Saída Digital) | 2x portas DO isoladas, tensão de saída: <60V DC |
| Cartão SIM | 1x slot para cartão Nano SIM (interno) |
| Cartão SD | 1x slot para cartão MicroSD |
| SSD | 1x slot para SSD M.2 NVMe (2280-M Key) |
| LEDs Indicadores | 12x LEDs indicadores |
| Buzzer | 1 |
| Botão de Reset | 1 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| Comunicação Sem Fio | |
| Wi‑Fi 2,4/5,0GHz | Wi‑Fi integrado* |
| BLE 5.0 | BLE integrado* |
| LoRa® | USB LoRa®/ SPI LoRa® |
| 4G Celular | 4G LTE* |
| Zigbee | USB Zigbee* |
| Normas | |
| Conformidade EMC | ESD: EN61000-4-2, Nível 3; EFT: EN61000-4-4, Nível 2; Surto: EN61000-4-5, Nível 2 |
| Certificação | CE, FCC, TELEC, RoHS, REACH |
| Condições Ambientais | |
| Grau de Proteção | IP40 |
| Temperatura de Operação | -30 ~ 70°C |
| Umidade de Operação | 10 ~ 95% RH |
| Temperatura de Armazenamento | -40 ~ 80°C |
| Outros Recursos | |
| UPS com Supercapacitor | Módulo SuperCAP UPS LTC3350* |
| Watchdog de Hardware | 1 ~ 255s |
| RTC | RTC de alta precisão |
| Segurança | |
| Chip de Criptografia | TPM 2.0*, ATECC608A |
| Sistema de Resfriamento | Sem ventoinha |
| Garantia | 2 anos |
| Vida Útil de Produção | Até dezembro de 2030 |
| Declaração | As opções marcadas com * exigem compra adicional de acordo com a lista de acessórios. |
| Status de Componentes e Interfaces | |
| Reservado | Designado para uso ou expansão futura. |
| Opcional | Componentes não essenciais; o usuário pode optar por incluir ou não. |
| Ocupado | Atualmente em uso e essencial para a funcionalidade do produto. |
| Incluído | Componentes essenciais fornecidos com o pacote padrão. |
Declaração: As opções marcadas com * exigem compra adicional de acordo com a lista de acessórios.
Dimensões Mecânicas
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Dimensões (L x A x P) | 130 mm x 93 mm x 49,6 mm |
| Gabinete | Gabinete em liga de alumínio 6061 com laterais em PC transparente |
| Montagem | Trilho DIN / Parede |
| Peso (Líquido) | 560g |
Visão Geral de Hardware
Visão Geral do Sistema
Visão Geral das Interfaces
Visão Geral da Placa Principal
Diagrama de Alimentação
O reComputer R1100 oferece duas opções de fonte de alimentação: um terminal DC e uma porta PoE. Por padrão, ele é alimentado via terminal DC usando o adaptador de energia oficial da região (SKU: 110061505/110061506). Alternativamente, está disponível uma fonte de alimentação PoE opcional (módulo PoE, SKU: 110991925). Essa flexibilidade permite integração perfeita com diferentes fontes de energia, atendendo a diversas necessidades de aplicação.
Terminal de Alimentação de 2 pinos
O reComputer R1100 opera com uma fonte de alimentação DC na faixa de 9 a 36V, conectada por meio de um bloco de terminais de alimentação de 2 pinos. Para aterramento, o fio terra pode ser preso com segurança ao parafuso localizado no canto superior esquerdo do terminal de alimentação.
PoE
Com o módulo PoE instalado, a porta ETH0 do reComputer R1100 suporta alimentação via PoE, oferecendo uma forma conveniente e eficiente de alimentar o dispositivo pela Ethernet. Essa opção simplifica a instalação e minimiza a fiação, tornando‑a ideal para aplicações com fontes de energia limitadas ou locais sem tomadas de energia facilmente disponíveis.
- Entrada PoE: 44~57V (Típico: 48V)
- Saída PoE: 12V, 1,1A máx.
O módulo PoE incluso está em conformidade com o padrão IEEE 802.3af e fornece potência máxima de 12,95W. No entanto, para periféricos de alta potência, como SSDs ou módulos 4G, a alimentação PoE pode não ser suficiente. Nesses casos, recomenda‑se usar o terminal DC para alimentação, a fim de garantir operação estável e confiável do dispositivo.
Consumo de Energia
A tabela abaixo apresenta os valores de consumo de energia testados para o reComputer R1100, com base em medições realizadas no laboratório da Seeed Studio. Observe que esses valores são apenas para referência, pois variações nos métodos de teste e nas condições ambientais podem afetar os resultados.
| Status | Tensão | Corrente | Consumo de Energia | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Desligado | 24V | 51mA | 1,224W | Teste de consumo de energia estático em estado desligado e sem alimentação. |
| Em espera | 24V | 120mA | 2,88W | Mede a corrente de entrada ao fornecer 24V sem executar nenhum programa de teste. |
| Carga Total | 24V | 230mA | 5,52W | A CPU opera em carga total usando o comando "stress -c 4", sem dispositivos externos conectados. |
Ligar e Desligar
O reComputer R1100 não inclui um botão de energia por padrão. O sistema liga automaticamente quando conectado a uma fonte de alimentação.
- Para desligar, use a opção de desligamento no sistema operacional e aguarde a conclusão do processo antes de desconectar a alimentação.
- Para reiniciar o sistema, basta reconectar a fonte de alimentação.
Isso garante operação segura e evita possíveis perdas de dados ou problemas no sistema.
Diagrama de Blocos
Diagrama IIC
Descrição das Interfaces
| Interface | Descrição |
|---|---|
| Ethernet | 1 × 10/100/1000 Mbps (suporta PoE*), 1 × 10/100 Mbps (IEEE 802.3/802.3u) |
| USB | 2 × USB-A 2.0 (Host), 1 × USB-C 2.0 (para gravar o SO) |
| RS485 | 2 × RS485 (Isolados) |
| RS232 | 2 × RS232 (Isolados) |
| DI (Entrada Digital) | 2 × portas DI isoladas, tensão de entrada: 5~24V DC |
| DO (Saída Digital) | 2 × portas DO isoladas, tensão de saída: < 60V DC |
| HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
| Slot para Cartão SD | Suporta cartão MicroSD |
| Slot para Cartão SIM | Suporta cartão Nano SIM |
| Slot M.2 | Suporta SSD M.2 NVMe |
| LEDs Indicadores | 12 × LEDs indicadores |
| Buzzer | 1 |
| Botão de Reset | 1 |
Status do Indicador de LED
O computador R1100 possui 12 LEDs para indicação do status do sistema. Suas funções específicas estão descritas na tabela abaixo.
Aqui está a tabela de Status do Indicador de LED em um formato estruturado:
| Indicador LED | Cor | Status | Descrição |
|---|---|---|---|
| PWR | Verde | Ligado | O dispositivo está conectado à alimentação. |
| Desligado | O dispositivo não está conectado à alimentação. | ||
| ACT | Verde | Piscando | Indica acesso à eMMC no Linux. Se ocorrer um erro durante a inicialização, ele pisca um padrão de erro (consulte a documentação do Raspberry Pi). |
| USER | Verde/Vermelho/Azul | Definido pelo usuário | Pode ser programado pelo usuário. |
| 4G | Verde | Ligado | A conexão discada foi bem-sucedida e a conexão está normal. |
| Desligado | O sinal 4G não está conectado ou o dispositivo não está ligado. | ||
| DI1 | Verde | Ligado/Piscando | Sinal de entrada detectado. |
| Desligado | Sem alimentação ou sem transmissão de dados. | ||
| DI2 | Verde | Ligado/Piscando | Sinal de entrada detectado. |
| Desligado | Sem alimentação ou sem transmissão de dados. | ||
| DO1 | Verde | Ligado/Piscando | Sinal de saída detectado. |
| Desligado | Sem alimentação ou sem transmissão de dados. | ||
| DO2 | Verde | Ligado/Piscando | Sinal de saída detectado. |
| Desligado | Sem alimentação ou sem transmissão de dados. | ||
| COM1 (Canal RS485 1) | Verde | Ligado/Piscando | Recebendo ou enviando dados. |
| Desligado | Sem transferência de dados no Canal RS485 1. | ||
| COM2 (Canal RS485 2) | Verde | Ligado/Piscando | Recebendo ou enviando dados. |
| Desligado | Sem transferência de dados no Canal RS485 2. | ||
| COM3 (Canal RS232 1) | Verde | Ligado/Piscando | Recebendo ou enviando dados. |
| Desligado | Sem transferência de dados no Canal RS232 1. | ||
| COM4 (Canal RS232 2) | Verde | Ligado/Piscando | Recebendo ou enviando dados. |
| Desligado | Sem transferência de dados no Canal RS232 2. |
Códigos de Status do ACT
Aqui está uma tabela estruturada para os Códigos de Status do ACT:
| Piscadas Longas | Piscadas Curtas | Descrição do Status |
|---|---|---|
| 0 | 3 | Falha genérica ao inicializar |
| 0 | 4 | start*.elf não encontrado |
| 0 | 7 | Imagem do kernel não encontrada |
| 0 | 8 | Falha da SDRAM |
| 0 | 9 | SDRAM insuficiente |
| 0 | 10 | Em estado HALT |
| 2 | 1 | Partição não é FAT |
| 2 | 2 | Falha ao ler da partição |
| 2 | 3 | Partição estendida não é FAT |
| 2 | 4 | Incompatibilidade de assinatura/hash do arquivo (Pi 4) |
| 4 | 4 | Tipo de placa não suportado |
| 4 | 5 | Erro fatal de firmware |
| 4 | 6 | Falha de energia tipo A |
| 4 | 7 | Falha de energia tipo B |
Notas Adicionais:
- Se o LED ACT piscar em um padrão regular de quatro piscadas, isso indica que o bootcode (
start.elf) está ausente. - Se o LED ACT piscar em um padrão irregular, o processo de inicialização foi iniciado.
- Se o LED ACT não piscar, o código da EEPROM pode estar corrompido. Tente inicializar sem nenhum periférico conectado.
- Para mais detalhes, consulte o Fórum Raspberry Pi: Is your Pi not booting? (Boot Problems Sticky).
Indicador USER
O reComputer R1100 inclui um indicador USER, que pode ser personalizado de acordo com os requisitos do usuário.
Nota:
Para detalhes sobre o teste do LED USER, consulte Esta Seção.
Buzzer
O reComputer R1100 está equipado com um buzzer ativo, que pode ser usado para alarmes e notificações de eventos.
Para verificar o GPIO correspondente ao Buzzer_EN, insira o seguinte comando no terminal:
cat /sys/kernel/debug/gpio
Isso exibirá gpio587 como o GPIO atribuído ao buzzer.
Nota:
Para detalhes sobre o teste do buzzer, consulte Esta Seção.
RS485
A série reComputer R1100 possui duas portas RS485 com terminais Phoenix de 6 pinos e espaçamento de 3,5 mm. Cada porta RS485 é identificada com a serigrafia "A/B/GND" para fácil identificação.
Definições de Pinos
As atribuições dos pinos do terminal são as seguintes:
| ID do Pino | Nome do Pino |
|---|---|
| 1 | RS485-1_A |
| 2 | RS485-2_A |
| 3 | RS485-1_B |
| 4 | RS485-2_B |
| 5 | GND |
| 6 | GND |
Conexão dos Cabos O diagrama esquemático da fiação RS485 é o seguinte:
A embalagem do produto inclui resistores de terminação de 120 Ohms, que podem ser usados conforme necessário para comunicação RS485.
Para detalhes sobre testes de RS485, consulte Esta Seção.
RS232
A série reComputer R1100 possui 2 portas RS232 com terminais Phoenix de 6 pinos e espaçamento de 3,5 mm. A serigrafia de uma única porta RS232 é TX/RX/GND.
Definição de Pinos
Os pinos do terminal são definidos da seguinte forma:
Aqui está a tabela para as definições dos pinos RS232:
| ID do Pino | Nome do Pino |
|---|---|
| 13 | R232-3_RX |
| 14 | R232-4_RX |
| 15 | R232-3_TX |
| 16 | R232-4_TX |
| 17 | GND |
| 18 | GND |
Conexão dos Cabos
O diagrama esquemático da fiação RS232 é mostrado abaixo:
Para instruções detalhadas de teste RS232, consulte Para detalhes sobre testes de RS485, consulte Esta Seção.
DI (Entrada Digital)
A série reComputer R1100 inclui 2 portas DI com terminais Phoenix de 3 pinos e espaçamento de 3,5 mm.
A serigrafia de uma única porta DI é "DI/G_DI".
Definição de Pinos
Os pinos do terminal são definidos da seguinte forma:
Aqui está a tabela para a Definição de Pinos DI (Entrada Digital):
| ID do Pino | Nome do Pino |
|---|---|
| 7 | DI1 |
| 9 | DI2 |
| 11 | G_DI |
Conexão dos Cabos
Aqui está a tabela para os Parâmetros DI (Entrada Digital):
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Entrada | PNP |
| Proteção de Isolação | 5 kV |
| DI para G_DI (estado ON) | 5~30 VDC |
Para detalhes sobre testes DI, consulte Esta Seção.
DO (Saída Digital)
O equipamento da série reComputer R1100 inclui 2 portas DO, terminais Phoenix de 3 pinos e espaçamento de 3,5 mm. A serigrafia de uma única DO é "DO/G_DO".
Tabela de Definição de Pinos
| ID do Pino | Nome do Pino |
|---|---|
| 8 | DO1 |
| 10 | DO2 |
| 12 | G_DO |
Conexão dos Cabos
O diagrama esquemático dos fios de uma única DO é o seguinte:
Parâmetros da Porta DO
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Saída | Transistor |
| Proteção de Isolação | 5 kV |
| Nota de Saída | < 60VDC |
Para detalhes sobre testes DO, consulte Esta Seção.
Chave de Boot
A Chave de Boot no reComputer R1100 está ligada ao pino nRPI_BOOT do módulo CM4. Esta chave permite aos usuários selecionar a fonte de inicialização entre eMMC e USB.
- Modo Normal: Ajuste a chave para longe do rótulo "BOOT" para inicializar a partir da eMMC.
- Modo de Gravação: Ajuste a chave em direção ao rótulo "BOOT" para inicializar pela interface USB Type-C para gravação da imagem do sistema.
Aqui está a tabela para as posições da Chave de Boot e seus modos correspondentes:
| Posição da Chave | Modo | Descrição | nRPI-BOOT |
|---|---|---|---|
| Longe de "BOOT" | Modo Normal | Inicializa pela eMMC | Low |
| Em direção a "BOOT" | Modo de Gravação | Inicializa pelo USB | High |
USB
O reComputer R1100 possui uma porta USB Type-C e duas portas USB Type-A. A tabela abaixo descreve suas funções e descrições.
Aqui está a tabela para as portas USB e suas funções:
| Tipo | Quantidade | Protocolo | Função | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Type-C | 1 | USB 2.0 | USB-Device | Usado para depuração de porta serial, gravação de imagens etc. |
| Type-A | 2 | USB 2.0 | USB-Host | Conecta diferentes dispositivos USB, como pen drives, teclados USB ou mouses. |
Slot para SD
Os equipamentos da série reComputer R1100 incluem um slot para cartão micro SD, que é usado para instalar um cartão micro SD para armazenar dados do usuário.
Slot para SIM (Interno)
A série reComputer R1100 inclui um slot interno para cartão Nano SIM, projetado para instalar um cartão Nano SIM para habilitar a conectividade 4G. A tabela abaixo ilustra as diferenças de tamanho entre cartões Standard SIM, Micro SIM e Nano SIM.
A versão padrão do reComputer R1100 não inclui um módulo 4G integrado. Se a funcionalidade 4G for necessária, é preciso adquirir separadamente um módulo 4G adicional. Para mais detalhes, consulte Esta Seção.
Slot para SSD
O reComputer R1100 está equipado com um slot NVMe M.2 2280 SSD, suportando capacidades de armazenamento de 128GB, 256GB, 512GB e 1TB. Este slot permite expansão de armazenamento em alta velocidade, permitindo aos usuários melhorar tanto o desempenho quanto a capacidade do sistema.
Nota:
Existem dois usos principais para SSDs:
- Armazenamento de Alta Capacidade – SSDs podem ser usados para grandes necessidades de armazenamento.
- Unidade de Boot com Imagem de Sistema – Alguns SSDs podem ser usados tanto como armazenamento de alta capacidade quanto como unidade de boot para o sistema.
No entanto, nem todos os SSDs suportam funcionalidade de boot. Se você planeja usar um SSD como unidade de boot e não tem certeza de qual modelo comprar, recomendamos o SSD de 1TB (SKU112990267), pois ele foi testado e verificado quanto à funcionalidade de boot. Isso reduz problemas de compatibilidade e minimiza custos de tentativa e erro.
Slots Mini-PCIe no reComputer R1100
O reComputer R1100 está equipado com dois slots Mini-PCIe, suportando vários protocolos de comunicação. A tabela abaixo descreve os protocolos suportados para cada slot:
| Slot | Protocolos Suportados |
|---|---|
| Mini-PCIe 1 | 4G LTE, USB LoRa®, USB Zigbee |
| Mini-PCIe 2 | SPI LoRa®, USB LoRa®, USB Zigbee |
Esses slots permitem que os usuários expandam as opções de conectividade, possibilitando a integração com módulos 4G LTE, LoRa® e Zigbee conforme necessário.
Este dispositivo inclui duas interfaces Mini-PCIe: Slot 1 e Slot 2.
- O Slot Mini-PCIe 1 está ligado ao slot para cartão SIM e suporta protocolos USB, sendo adequado para conectar módulos 4G LTE, USB LoRa® e USB Zigbee.
- O Slot Mini-PCIe 2 suporta tanto protocolos USB quanto SPI, mas não está conectado ao slot para cartão SIM. Ele pode acomodar dispositivos SPI LoRa®, USB LoRa® e USB Zigbee.
Esses slots fornecem opções flexíveis de expansão para vários módulos de comunicação sem fio.
Orifício de Reset
O reComputer R1100 possui um Mini Push Button Switch localizado dentro do orifício de reset. Ao pressionar esse botão com um objeto fino, o usuário pode resetar o CM4.
- Quando este pino está em nível alto, indica que o CM4 iniciou.
- Quando este pino é forçado a nível baixo, ele reseta o módulo.
Ethernet RJ45
O reComputer R1100 está equipado com duas portas Ethernet:
| Nome | Tipo | Velocidades | Suporte a PoE |
|---|---|---|---|
| ETH0 | Ethernet Gigabit Nativa do CM4 | 10/100/1000 Mbit/s | Suportado (com módulo adicional) |
| ETH1 | Convertido de USB | 10/100 Mbit/s | Não Suportado |
O reComputer R1100 está equipado com duas portas Ethernet RJ45:
- ETH0: Uma interface Ethernet Gigabit nativa do CM4, suportando velocidades de 10/100/1000 Mbit/s. Ela pode ser atualizada com um módulo PoE adicional para habilitar Power over Ethernet (PoE) para alimentação do dispositivo.
- ETH1: Uma interface Ethernet convertida de USB, suportando velocidades de 10/100 Mbit/s, mas PoE não é suportado.
Nota
Para mais detalhes sobre PoE, consulte Esta Seção.
HDMI
O reComputer R1100 possui uma interface HDMI nativa do CM4, suportando saída de vídeo de até 4K@60fps. É ideal para aplicações que exigem múltiplas telas, permitindo aos usuários enviar conteúdo para telas externas de grande porte.
RTC
O reComputer R1100 inclui um circuito RTC (Relógio de Tempo Real) com uma bateria CR2032 pré-instalada, garantindo a cronometragem precisa mesmo durante a perda de energia.
Para detalhes sobre testes de RTC, consulte Esta Seção.
Watchdog
O reComputer R1100 possui um circuito watchdog de hardware independente que reinicia automaticamente o sistema em caso de travamento. Esse watchdog é implementado através do RTC e permite tempos de alimentação flexíveis variando de 1 a 255 segundos.
Para detalhes sobre testes de watchdog, consulte Esta Seção.
Interfaces e Módulos Opcionais
O reComputer R1100 suporta uma ampla gama de módulos de expansão e acessórios, tornando-o adaptável a vários casos de uso. Se você tiver interesse em customizar o reComputer R1100, entre em contato com [email protected] para mais informações.
Lista de Acessórios e Módulos Opcionais
Aqui está a tabela formatada para melhor legibilidade:
| Observação | Item | Nome do Produto | SKU |
|---|---|---|---|
| Devem ser usados juntos para função LoRa® WAN | Módulo LoRa® | Módulo Gateway LoRaWAN com região opcional (SPI) - US915 | 114992969 |
| Módulo Gateway LoRaWAN com região opcional (SPI) - EU868 | 114993268 | ||
| Módulo Gateway LoRaWAN com região opcional (USB) - US915 | 114992991 | ||
| Módulo Gateway LoRaWAN com região opcional (USB) - EU868 | 114992628 | ||
| Antena LoRa® | Antena LoRa® | Kit de Antena LoRa - 868-915MHz | 110061501 |
| Módulo Zigbee | Módulo Zigbee | Módulo Mini-PCIe USB Zigbee | 110992005 |
| Antena Zigbee | Antena Zigbee | Kit de Antena Zigbee para reComputer R1100 | 110061641 |
| Este acessório é necessário para função Wi-Fi | Antena Wi-Fi/BLE | Kit de Antena Raspberry Pi Compute Module 4 | 114992364 |
| Antena 4G com módulo 4G para função 4G, Antena GPS com módulo 4G para função GPS | Módulo 4G | Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-AFXGA - América do Norte | 113991134 |
| Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-EUXGR - EMEA & Tailândia | 113991135 | ||
| Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-AUXGR - Austrália | 113991174 | ||
| Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-EFA - Tailândia | 113991214 | ||
| Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-EMGA - Malásia | 113991234 | ||
| Módulo Mini-PCIe LTE Cat 4 EC25-JFA - Japão | 113991296 | ||
| Antena 4G | Antena 4G | Kit de Antena 4G para módulo 4G | 110061502 |
| Antena GPS | Antena GPS | Kit de Antena GPS para Módulo 4G EC25 | 110061521 |
| Chip de Criptografia | TPM 2.0 | Módulo TPM 2.0 com Infineon SLB9670 | 114993114 |
| Armazenamento SSD | Cartão SSD | SSD NVMe M.2 2280 1TB | 112990267 |
| SSD Interno NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280 512GB | 112990247 | ||
| SSD Interno NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280 256GB | 112990246 | ||
| SSD Interno NVMe M.2 PCIe Gen3x4 2280 128GB | 112990226 | ||
| Este módulo precisa ser soldado na placa carrier do reComputer R1100 | PoE | Kit de Módulo PoE MQ7813T120 para reTerminal DM | 110991925 |
| UPS | UPS | Módulo SuperCAP UPS LTC3350 | 110992004 |
A placa-mãe do reComputer R1100 possui dois slots Mini-PCIe com a seguinte compatibilidade:
-
O Slot Mini-PCIe 1 oferece suporte a:
- Módulo 4G (protocolo USB)
- Módulo LoRa® (protocolo USB)
- Módulo Zigbee (protocolo USB)
-
O Slot Mini-PCIe 2 oferece suporte a:
- Módulo LoRa® (protocolo USB & SPI)
- Módulo Zigbee (protocolo USB)
Os módulos 4G e LoRa® não podem ser usados ao mesmo tempo.
Você não pode conectar dois módulos LoRa® na placa.
Isso significa que você precisa escolher entre usar 4G ou LoRa®, e só pode ter um módulo LoRa® instalado por vez.
Wi-Fi/BLE
O reComputer R1100-10 é equipado com o CM4 com uma versão de Wi-Fi/BLE onboard, oferecendo os mesmos parâmetros de Wi-Fi/BLE do CM4. Para especificações detalhadas, consulte o site oficial da Raspberry Pi.
Módulo 4G
A placa-mãe do reComputer R1100 possui dois slots Mini-PCIe, sendo que o Slot Mini-PCIe 1 suporta um módulo 4G via protocolo USB. O módulo 4G Quectel EC25 foi totalmente testado quanto à compatibilidade com o reComputer R1100.
Se você precisar de funcionalidade 4G, deverá adquirir o módulo 4G correspondente e uma antena externa, e seguir as instruções em Assemble 4G/LoRa®/Zigbee Module and Antenna.
Módulo LoRa®
Ambos os slots Mini-PCIe suportam módulos LoRa® via protocolo USB. Além disso, o Slot Mini-PCIe 2 suporta um módulo LoRa® usando o protocolo SPI. O módulo WM1302 da Seeed Studio foi totalmente testado quanto à compatibilidade com o reComputer R1100.
Se você precisar de funcionalidade LoRa®, deverá adquirir o módulo LoRa® correspondente e uma antena externa, e seguir as instruções em Assemble 4G/LoRa®/Zigbee Module and Antenna.
Módulo Zigbee
Os slots Mini-PCIe suportam módulos Zigbee usando o protocolo USB, permitindo a integração perfeita da funcionalidade Zigbee em dispositivos compatíveis. Isso possibilita comunicação e controle eficientes em redes Zigbee, aumentando a versatilidade e a conectividade do sistema. Com dois slots Mini-PCIe disponíveis para módulos Zigbee, os usuários têm flexibilidade para implementar aplicações diversas com maior confiabilidade.
Se você precisar de funcionalidade Zigbee, deverá adquirir o módulo Zigbee correspondente e uma antena externa, e seguir as instruções em Assemble 4G/LoRa®/Zigbee Module and Antenna.
PoE (Power over Ethernet)
O reComputer R1100 é compatível com o padrão IEEE 802.3af PD (Powered Devices) mediante a adição de um módulo de alimentação PoE. O conector PoE vem pré-soldado na placa, mas os usuários devem desmontar o dispositivo para instalar o módulo PoE a fim de obter funcionalidade PoE via Ethernet.
Para orientações de desmontagem, consulte o Guia de Desmontagem
- O reComputer R1100 oferece suporte a alimentação PoE, mas o produto padrão não inclui um módulo PoE por padrão.
- A Seeed oferece serviços de soldagem e montagem de PoE para pedidos de customização em lote.
- Para testes de amostra, os clientes devem soldar e montar o módulo PoE por conta própria. As instruções estão disponíveis em "Assemble PoE Module".
SSD (Expansão de Armazenamento)
O reComputer R1100 suporta SSDs NVMe 2280 por meio de um slot PCIe (J62) localizado abaixo dos dois slots Mini-PCIe na placa.
- A interface PCIe do CM4 é Gen 2.0, com velocidade máxima teórica de 5Gbps.
- Se você usar um SSD Gen 3.0 ou superior, ele pode não atingir sua velocidade máxima.
- Resultados de teste do reTerminal DM mostram:
- Velocidade máxima de gravação: 230MB/s
- Velocidade máxima de leitura: 370MB/s
- A compatibilidade de SSD pode variar, portanto é recomendado adquirir SSDs da lista de acessórios aprovados.
Cenários de Uso do SSD:
- Armazenamento de Alta Capacidade – SSDs podem ser usados para expandir o espaço de armazenamento.
- Unidade de Boot com Imagem do Sistema – Alguns SSDs podem armazenar imagens de sistema e iniciar diretamente a partir do SSD.
Nem todos os SSDs suportam a funcionalidade de boot!
Se você precisar de um SSD para boot e não tiver certeza de qual comprar, a Seeed recomenda o SSD de 1TB (SKU: 112990267), que foi testado e verificado quanto à funcionalidade de boot, minimizando riscos de compatibilidade e custos de solução de problemas.
Chip de Criptografia - TPM 2.0
O reComputer R1100 é compatível com o OPTIGA™ TPM SLB9670 da Infineon, que está em conformidade com a especificação Trusted Computing Group (TCG) TPM 2.0.
Principais Recursos:
- Chip de criptografia para segurança
- Interface SPI (conectada à porta J13 na placa)
- Fornece uma raiz de confiança para:
- Integridade da plataforma
- Atestação remota
- Serviços criptográficos
Para instruções de instalação, consulte Assemble TPM 2.0 Module
Módulo UPS (Fonte de Alimentação Ininterrupta)
O módulo UPS do reComputer R1100 é um sistema de backup de energia baseado em supercapacitador de 7F que opera em série.
Como Funciona:
- Posicionado entre a fonte de alimentação DC 5V e o CM4.
- Usa um sinal GPIO para notificar a CPU quando a fonte de alimentação de 5V falhar.
- A CPU executa um script de emergência antes da queda total de energia.
- O script executa o comando "$ shutdown" para um desligamento seguro do sistema.
Duração do Backup:
O tempo de execução do UPS depende da carga do sistema. Abaixo estão os resultados de teste com:
- CM4 (4GB RAM, 32GB eMMC, módulo Wi-Fi).
Recursos Adicionais
- Arquivo 3D do reComputer R1100
- Projeto Elétrico e PCB do reComputer R1100
- Flyer do reComputer R1100
- Manual do Usuário
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.