Pular para o conteúdo principal

Primeiros Passos com o reComputer Robotics

O reComputer Robotics J401 é uma placa-carrier de IA de borda compacta e de alto desempenho, projetada para robótica avançada. Compatível com módulos NVIDIA Jetson Orin Nano/Orin NX nos modos Super/MAXN, oferece até 157 TOPS de desempenho de IA. Equipada com amplas opções de conectividade — incluindo portas Ethernet Gigabit duplas, slots M.2 para módulos 5G e Wi-Fi/BT, 6 portas USB 3.2, CAN, GMSL2 (via expansão opcional), I2C e UART — ela atua como um poderoso cérebro robótico capaz de processar dados complexos de vários sensores. Pré-instalada com JetPack 6 e Linux BSP, garante uma implantação perfeita.​

Recursos

  • Design de Hardware Robusto: Um computador de IA de borda compacto e de alto desempenho com módulo NVIDIA® Jetson™ Orin™ NX 16GB no modo Super/MAXN, fornecendo até 157 TOPS de desempenho de IA.
  • Múltiplas Interfaces para robótica: Incluindo dupla RJ45, slots M.2 para módulos 5G/Wi-Fi/BT, 6x USB 3.2, 2x CAN, GMSL2 (compra adicional), I2C e UART, funcionando como um poderoso cérebro robótico.
  • Configuração de Software: Pré-instalado com JetPack 6.2 e Linux BSP para implantação perfeita.
  • Aplicação e Benefícios: Ideal para desenvolvimento rápido de robôs autônomos, acelerando o tempo de chegada ao mercado com interfaces prontas para uso e frameworks de IA otimizados.
  • Ampla Faixa de Operação: Opera de forma confiável em uma faixa de temperatura de -20°C a 60°C no modo 25W e de -20°C a 50°C no modo 40W

Especificação

Especificações da Placa-Carrier

CategoriaItemDetalhes
ArmazenamentoM.2 KEY M PCIe1x M.2 KEY M PCIe (M.2 NVMe 2280 SSD 128G incluído)
RedeM.2 KEY E1x M.2 Key E para módulo WiFi/Bluetooth
M.2 KEY B1x M.2 Key B para módulo 5G
Ethernet2x RJ45 Ethernet Gigabit
I/OUSB6x USB 3.2 Type-A (5Gbps);
1x USB 3.0 Type-C (Host/DP 1.4);
1x USB 2.0 Type-C (Modo Device/Debug)
Câmera1x 4 em 1 GMSL2 (mini fakra) (placa opcional)
CAN2x CAN0 (XT30(2+2));
3x CAN1 (Conector GH 4 pinos 1.25)
Display1x DP1.4 (Host Type C)
UART1x UART Conector GH 4 pinos 1.25
I2C2x I2C Conector GH 4 pinos 1.25
Ventoinha1x Conector de Ventoinha 4 pinos (5V PWM);
1x Conector de Ventoinha 4 pinos (12V PWM)
Porta de Expansão1x Conector de Expansão de Câmera (para placa GMSL2)
RTC1x RTC 2 pinos;
1x Soquete RTC
LED3x LED (PWR, ACT e LED de Usuário)
Botão Pinhole1x PWR;
1x RESET
Chave DIP1x REC
Orifício para Antena5x Orifício para Antena
Alimentação19-54V XT30(2+2) (Cabo XT30 para Conector DC 5525 incluído)
Versão do JetpackJetpack 6
MecânicoDimensões (L x P x A)115mm x 115mm x 38mm
Peso1100g
InstalaçãoMesa, Montagem em parede
Temperatura de Operação-20℃~55℃ (Modo 25W);
-20℃~50℃ (Modo MAXN);
(com dissipador de calor reComputer Robotics com ventoinha)
Garantia2 Anos
CertificaçãoRoHS, REACH, CE, FCC, UKCA, KC

Visão Geral de Hardware

Gravar o Sistema Operacional JetPack

Módulo Compatível

Pré-requisitos

  • PC host com Ubuntu
  • reComputer Robotics
  • Módulo NVIDIA® Jetson Orin™ Nano/NX
  • Cabo de transmissão de dados USB Type-C
info

Recomendamos que você use dispositivos host físicos com Ubuntu em vez de máquinas virtuais. Consulte a tabela abaixo para preparar a máquina host.

Versão do JetPack Versão do Ubuntu (Computador Host)
18.04 20.04 22.04
JetPack 6.x

Preparar a Imagem do Jetpack

Aqui, precisamos baixar a imagem do sistema para o nosso PC com Ubuntu correspondente ao módulo Jetson que estamos usando:

Versão do JetpackMódulo Jetson GMSL Link de Download1SHA256
6.2 Orin Nano 4GBDownload3dc9d5b27e01f223e6d75b50a8cd5fa3
3b0fb259018011418f0692ff0eb91a54
Orin Nano 8GBDownload9b8a11bfb335fd159bbc2f29ef47f3d0
0d94a88c190a58ea94762954c476c176
Orin NX 8GBDownloaddade14539ef525506dba4f59a2e99254
48621d89db52b8a94417f438c0cf8024
Orin NX 16GBDownload2ed5792564202430c1550183158d2f4a
6c47d65af248a634cf1d4d13ee465bf4
perigo

O arquivo de imagem do Jetpack6 tem aproximadamente 14,2GB de tamanho e deve levar cerca de 60 minutos para ser baixado. Aguarde gentilmente até que o download seja concluído.

info

Para verificar a integridade do firmware baixado, você pode comparar o valor de hash SHA256.

Em uma máquina host Ubuntu, abra o terminal e execute o comando sha256sum <File> para obter o valor de hash SHA256 do arquivo baixado. Se o hash resultante corresponder ao hash SHA256 fornecido no wiki, isso confirma que o firmware baixado está completo e íntegro.

Entrar no Modo de Recuperação Forçada

info

Antes de podermos prosseguir para as etapas de instalação, precisamos garantir que a placa esteja em modo de recuperação forçada.

Passo a Passo

Passo 1. Mova a chave para o modo RESET.

Passo 2. Ligue a placa-carrier conectando o cabo de alimentação.

Passo 3. Conecte a placa ao PC host Ubuntu com um cabo de transmissão de dados USB Type-C.

Passo 4. No PC host Linux, abra uma janela de Terminal e insira o comando lsusb. Se o conteúdo retornado tiver uma das seguintes saídas de acordo com o Jetson SoM que você usa, então a placa está em modo de recuperação forçada.

  • Para Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
  • Para Orin NX 8GB: 0955:7423 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 4GB: 0955:7623 NVidia Corp

A imagem abaixo é para Orin Nano 8GB

Gravar no Jetson

Passo 1: Extraia o arquivo de imagem baixado:

cd <path-to-image>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-robo-orin-nano-8g-j401-gmsl-6.2-36.4.3-2026-02-06.tar.gz

Passo 2: Execute o seguinte comando para gravar o sistema JetPack no SSD NVMe:

cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-robotics-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs

Você verá a seguinte saída se o processo de gravação for bem-sucedido

nota

O comando de gravação pode levar de 2 a 10 minutos.

Passo 3: Conecte o Robotics J401 a um monitor usando o adaptador PD para HDMI para conectar a um monitor que suporte entrada HDMI, ou conecte diretamente a um monitor que suporte entrada PD usando o cabo PD, e finalize a configuração inicial:

info

Conclua a Configuração do Sistema de acordo com suas necessidades.

Uso das Interfaces de Hardware

info

Se você quiser saber mais sobre as especificações detalhadas e o uso da interface de hardware, consulte este wiki.

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...