Substituir a Pasta Condutiva Térmica do reComputer
Introdução
A pasta térmica é um material fundamental para garantir uma transferência eficiente de calor entre o módulo Jetson e o seu dissipador. Com o tempo, a pasta pode secar, degradar-se ou perder eficácia, levando ao aumento da temperatura do dispositivo e até à limitação de desempenho. Substituir a pasta térmica regularmente pode melhorar significativamente o desempenho de refrigeração e prolongar a vida útil do hardware. Usando o reComputer Super J3011 como exemplo, este artigo fornecerá um guia detalhado passo a passo sobre como substituir corretamente a pasta térmica.
Pré-requisitos
- Pasta térmica
- Álcool isopropílico de alta pureza (concentração acima de 90%, para limpeza)
- Pano sem fiapos/lenços de limpeza
- Chave de fenda
- Espátula plástica (para aplicar a pasta térmica)
Para obter melhores resultados, sugerimos usar uma pasta térmica de alta qualidade como esta aqui.
Primeiros Passos
Passo 1: Afrouxe os quatro parafusos na parte superior do reComputer.
Passo 2: Desencaixe o dissipador de calor lentamente.
Passo 3: Limpe a pasta térmica antiga.
Passo 4: Espalhe uma nova camada de pasta térmica.
Passo 5: Recoloque o dissipador de calor e aperte os parafusos para fixá-lo no lugar.
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.