Introdução ao reSpeaker XVF3800 44mm 4-Mic Array

O reSpeaker XVF3800 4-Mic Array 44mm é um módulo compacto e circular de processamento de voz construído em torno do processador de áudio XMOS XVF3800, projetado para reconhecimento de fala, controle por voz, assistentes inteligentes e robótica. Quatro microfones PDM MEMS são dispostos em um anel com um passo de 44 mm, proporcionando captura em campo distante de 360° em uma placa visivelmente menor que o reSpeaker XVF3800 Circular 4-Mic Array com passo de 66 mm, mantendo a mesma plataforma de processamento XMOS e a mesma qualidade de áudio.
O módulo executa todo o pipeline de voz do XVF3800 — Cancelamento de Eco Acústico (AEC), Controle Automático de Ganho (AGC) com faixa de 60 dB, formação de feixe multicanal, detecção de Direção de Chegada (DoA), Detecção de Atividade de Voz (VAD), supressão dinâmica de ruído e desreverberação — tudo com parâmetros ajustáveis pelo usuário. Um anel de 24 LEDs RGB WS2812, três botões físicos (aumentar volume, diminuir volume, mudo) e um indicador de mudo por hardware tornam o módulo utilizável imediatamente, enquanto os modos USB Audio Class 2.0 e I2S cobrem tanto o uso plug-and-play quanto a integração embarcada. Um XIAO ESP32-S3 Plus opcional pode ser soldado diretamente na placa, e uma expansão de alto-falante opcional adiciona um alto-falante de 5 W com bateria de 1200 mAh.
Linha de produtos
![]() reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm | ![]() reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm With Case | ![]() reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm With XIAO ESP32S3 Plus |
![]() reSpeaker XMOS XVF3800 4 Mics Array 44mm With Case and XIAO ESP32S3 Plus | ![]() reSpeaker Sound Base |
Recursos
-
Design compacto de 44 mm: o passo entre microfones é reduzido de 66 mm para 44 mm, encolhendo o diâmetro da placa para que ela caiba em produtos com espaço limitado.
-
Processamento de áudio XMOS XVF3800: AEC, AGC (faixa de 60 dB), formação de feixe multicanal, DoA, VAD, supressão dinâmica de ruído e desreverberação, com parâmetros ajustáveis.
-
Alta qualidade de áudio: projetado para estar no mesmo nível do reSpeaker XVF3800 Circular 4-Mic Array existente com passo de 66 mm.
-
Modos de operação duplos: USB Audio Class 2.0 para plug-and-play com PCs e SBCs, ou modo I2S/INT-Device para hosts embarcados — selecionado por firmware.
-
Controle e atualizações flexíveis: configuração via USB ou I2C, com suporte a DFU por USB e DFU por I2C dependendo do firmware gravado.
-
Identificação exclusiva do dispositivo: leitura e gravação de um UUID/SN para gerenciamento de múltiplos dispositivos, identificação e rastreamento de dados.
-
Feedback RGB programável: 24 × LEDs WS2812 mostram o status do dispositivo, animação de inicialização e direção DoA; o estado de mudo é mostrado por um LED vermelho dedicado.
-
Três botões personalizáveis: aumentar volume, diminuir volume e mudo por padrão quando conectados ao processador XMOS, com uma chave para roteá-los para o XIAO em vez disso.
-
Pronto para alto-falante: amplificador Classe D onboard, conector vertical JST para alto-falante de 5 W 4 Ω, conector AUX de 3,5 mm e ilhas de solda para um alto-falante cabeado.
-
Ampla compatibilidade de plataforma: hosts USB como Windows, macOS e Raspberry Pi OS, além de integração I2S com XIAO, ESP32 e placas da classe Arduino.
Visão geral do hardware

A frente da placa abriga os quatro microfones e os 24 LEDs RGB no anel mais externo, de modo que tanto os orifícios acústicos quanto o anel de luz permaneçam visíveis depois que a placa é montada em um gabinete. A parte de trás abriga o conector USB-C, o conector de 3,5 mm, o conector JST para alto-falante, o botão de reset, a área de soldagem para o XIAO ESP32-S3 Plus e todas as ilhas de breakout.
Principais componentes
| Componente / Recurso | Descrição |
|---|---|
| Processador de áudio principal | XMOS XVF3800 (firmware v3.2.1) para AEC, formação de feixe, supressão de ruído, detecção de DoA e o restante do pipeline de voz |
| Matriz de microfones | 4 × microfones PDM MEMS em um layout circular com passo de 44 mm, captura em campo distante de 360° |
| Codec de áudio | TLV320AIC3104, conversão de áudio e saída DAC |
| Amplificador | Amplificador de áudio Classe D LM48511 |
| LEDs RGB | 24 × LEDs RGB WS2812 endereçáveis individualmente para status e atividade de áudio |
| Botões personalizáveis | Três botões físicos, que por padrão funcionam como aumentar volume, diminuir volume e mudo quando conectados ao XVF3800 |
| Seleção de conexão dos botões | Chave que direciona os três botões entre o XVF3800 e as ilhas do módulo XIAO |
| LED indicador de mudo | LED vermelho que acende enquanto os microfones estão em mudo; o áudio é ativado ao ligar |
| Entrada em modo de segurança | Mantenha o botão de mudo pressionado enquanto aplica energia para inicializar o firmware de recuperação |
| Antena onboard | Suporta comunicação sem fio quando um módulo XIAO sem fio compatível é instalado |
| Porta USB Type-C | Entrada de alimentação de 5 V mais dados USB para áudio UAC, controle e DFU |
| USB Power Delivery (USB PD) | Arranjo de entrada de alimentação USB-C para operar a placa e acionar um alto-falante de 5 W |
| Conector AUX de 3,5 mm | Saída lateral de fone de ouvido / linha a partir do DAC onboard |
| Conector de alto-falante | Conector vertical JST para alto-falante de 4 Ω com potência nominal de 5 W ou mais, com ilhas de solda mantidas para um alto-falante cabeado |
| Ilhas para fonte de alimentação externa | Entrada de alimentação alternativa para todo o sistema |
| Interface de depuração | Ilhas compatíveis com XTAG4 para programação e depuração XMOS, sem conector soldado |
| Interface I2C do XVF3800 | Expõe os pinos I2C do XVF3800 para controle e configuração no modo INT-Device |
| Interface I2S do XVF3800 | Expõe os pinos I2S do XVF3800 para áudio para um host externo no modo INT-Device |
| Headers de alimentação e terra | Breakout de 5 V e GND para integração externa |
| Ilhas de GPIO do XVF3800 | I/O adicional do XVF3800 para controle externo |
| Área para XIAO ESP32-S3 Plus | Posição de módulo soldável com roteamento de I2S, I2C, reset, botões e LEDs |
| Conector de antena IPEX | Conecta a antena onboard à interface de antena do XIAO com um cabo RF adequado |
| Orifícios de montagem | Furos de fixação compatíveis com o gabinete |
Suporte ao XIAO ESP32-S3 Plus

O XIAO ESP32-S3 Plus pode ser soldado diretamente na parte de trás da placa. Quando instalado, ele é conectado ao XVF3800 e aos botões e LEDs integrados:
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Suporte ao XIAO ESP32-S3 Plus | Solde um módulo XIAO ESP32-S3 Plus diretamente na matriz para processamento de voz integrado e desenvolvimento de aplicações |
| Comunicação com o XVF3800 | I2S para gravação e reprodução com BCLK, MCLK e LRCLK compartilhados, além de I2C para controle e configuração do XVF3800 |
| Controle de Reset do XVF3800 | Um GPIO relacionado a RST para que o XIAO possa resetar o XVF3800 por hardware |
| Roteamento flexível de botões e LEDs | Alterne os botões e LEDs integrados entre o XVF3800 e os pads GPIO do XIAO para controles e feedback personalizados |
| Acesso expandido a GPIO | I/O restante do XIAO em pads identificados para sensores, periféricos e hardware da aplicação, alinhados com a área de I/O do XVF3800 |
| Conexão de antena externa | Conector IPEX para ligar a antena integrada à interface de antena do XIAO com um cabo de RF |
reSpeaker Sound Base (Expansão de alto-falante)
A expansão de alto-falante transforma a matriz de microfones em um terminal de voz autônomo. Ela combina um alto-falante de 5 W, 4 Ω, uma bateria recarregável de 1200 mAh, circuito de carregamento e gerenciamento de energia, uma porta USB-C para carregamento e uma chave física de energia em um gabinete modular que se encaixa ou desliza na parte inferior do invólucro da matriz.
- O gabinete pode ser destacado para que a bateria e o alto-falante possam ser substituídos pelo usuário.
- O conector de I/O XMOS exposto transporta a saída do alto-falante, alimentação de 5 V e sinais de nível de bateria entre as duas placas.
- Um anel de LED de carregamento mostra a porcentagem da bateria durante o carregamento e permanece apagado quando nenhuma bateria está conectada.
- A chave controla apenas a saída; o carregamento continua com a chave desligada.

Pinout

A área de I/O do XVF3800 expõe os barramentos necessários para operação como dispositivo INT e para a expansão de alto-falante. Siga a serigrafia para a ordem exata dos pads na sua revisão.
| Sinal | Descrição |
|---|---|
| 3V3 | Trilho de 3,3 V para lógica externa |
| GND | Terra |
| MCLK | Clock mestre I2S |
| BCLK | Clock de bits I2S |
| LRCK | Clock de palavra I2S (esquerda/direita) |
| DATA0 | Dados I2S, caminho de gravação |
| DATA1 | Dados I2S, caminho de reprodução |
| SDA / SCL | Barramento de controle I2C para o XVF3800 |
| CS_N / CLK / MISO | Sinais SPI para periféricos compatíveis |
| Pinos do alto-falante | Saída de alto-falante para um alto-falante externo, compartilhada com o conector JST integrado |
O footprint do XIAO expõe adicionalmente o I/O restante do módulo em pads identificados (D0, D2, D3, D13, D14, 3V3, GND), para que periféricos possam ser conectados sem uma placa carrier separada.
Visão geral de GPIO
O XVF3800 expõe GPIO configuráveis para detecção de botões, volume, mute, habilitação do amplificador, alimentação de LED e comunicação com periféricos.
| Nome do pino | Função | Descrição |
|---|---|---|
| X1D09 | Status do botão de mute (GPI) | Lê o estado do botão de mute; nível alto quando solto |
| X1D13 | Aumentar volume | Recebe o sinal do botão de aumento de volume |
| X1D34 | Diminuir volume | Recebe o sinal do botão de diminuição de volume |
| X0D11 | Inicialização I2C | Usado para inicialização I2C e controle relacionado |
| X0D30 | LED de mute / Controle de mute do microfone | Aciona o LED indicador de mute e a função de mute do microfone |
| X0D31 | Habilitar amplificador | Habilita ou desabilita o amplificador de áudio |
| X0D33 | Controle de alimentação do LED WS2812 | Controla a alimentação do circuito de LED RGB WS2812 |
| X0D39 | SPI MOSI | Dados SPI mestre-saída, escravo-entrada para periféricos compatíveis |
Introdução
Preparação de hardware
- Cabo USB Tipo-C
- Computador host ou um Raspberry Pi
- Opcional: alto-falante de 5 W, 4 Ω para reprodução
- Opcional: XIAO ESP32-S3 Plus para operação sem fio / embarcada
Preparação de software
- Audacity para testes de gravação e reprodução
- dfu-util para atualizações de firmware
- Python 3 com
pyusbpara ajuste de parâmetros
Uso fora da caixa
Para garantir captação de voz ideal e operação correta dos algoritmos de áudio, aponte as portas do microfone (entrada do microfone / orifícios de som) na parte de trás do dispositivo em direção à fonte sonora. A porta do microfone fica no lado impresso com o logotipo da Seeed Studio.
DoA (Direction of Arrival)
O anel de LEDs segue a direção da voz que chega, para que você possa ver o ângulo detectado sem nenhum software. O valor de DoA também pode ser lido via USB/I2C para a sua própria aplicação.

Botão de mute
O botão de mute desativa temporariamente a captura da matriz de microfones.
- Os microfones são silenciados, então vozes externas não são mais capturadas ou processadas.
- O LED vermelho acende enquanto o mute está ativo.
- Nenhuma entrada de áudio é enviada ao host.
- Pressionar o botão novamente reativa a matriz. O dispositivo inicia sem mute.

Aumentar / diminuir volume
Os dois botões restantes ajustam o volume de reprodução por padrão quando estão roteados para o XVF3800. Eles são controles de ação única: cada pressão altera o volume um passo. O mesmo nível pode ser definido a partir do host com a ferramenta de controle em Python ou com o mixer do sistema operacional.
Botão de reset
O botão de reset (RST) fornece um reset por hardware do XVF3800. Pressioná-lo reinicia o chip e reinicializa o sistema desde o início, exatamente como um ciclo completo de energia.

Conexão do alto-falante
Você pode conectar um alto-falante através do conector JST integrado ou do conector P2 (3,5 mm) AUX, dependendo da sua preferência de saída de áudio. Use o conector JST com um alto-falante de 4 Ω, 5 W para acioná-lo a partir do amplificador LM48511 integrado.

Modo de segurança
Safe Mode é um modo de recuperação que permite gravar firmware via USB DFU ou I2C DFU. Use-o se você tiver gravado anteriormente o firmware I2S e quiser voltar ao firmware USB, ou se a placa não estiver mais sendo enumerada.
| Firmware | USB DFU | I2C DFU |
|---|---|---|
| Firmware USB | Sim | Não |
| Firmware I2S | Não | Sim |
| Firmware Safe Mode (partição Factory) | Sim | Sim |
Quando usar o Safe Mode
- O firmware não está funcionando corretamente (USB não detectado, LED não se comportando como esperado).
- Você precisa regravar, mas o firmware atual não responde.
- Você gravou o firmware errado e quer recuperar a placa.
Como entrar no Safe Mode
- Desligue completamente o dispositivo.
- Pressione e mantenha pressionado o botão Mute.
- Enquanto o mantém pressionado, reconecte a alimentação.
- O LED vermelho começa a piscar — o dispositivo agora está executando o firmware Safe Mode a partir da partição Factory.

Atualizar firmware
Duas imagens de firmware são fornecidas no repositório oficial do GitHub:
- Firmware USB para sistemas host como Windows, Linux e macOS
- Firmware I2S para hosts microcontroladores como o XIAO ESP32-S3 Plus
Não use "Save as" para baixar os arquivos de firmware do GitHub — os binários serão corrompidos. Clone o repositório ou use Download ZIP para obter todo o repositório com todos os arquivos incluídos.
Repositório: reSpeaker_XVF3800_4MIC_44mm
Firmware USB
O firmware USB é enumerado como uma placa de som UAC 2.0 e é destinado a hosts Windows, Linux e macOS.
| Imagem de firmware | Perfil de áudio USB |
|---|---|
respeaker_44mm_usb_c48k2ch_v1.0.0.bin | Áudio USB de 48 kHz, 2 canais |
O diretório de firmware não inclui um dump de descritor de USB Audio Class. Após a gravação, verifique os formatos relatados pelo host antes de configurar seu aplicativo de gravação — não presuma uma largura de amostra ou configurações extras de taxa de amostragem/canais sem confirmá-las a partir dos descritores do dispositivo.
Firmware I2S
O firmware I2S é usado quando a matriz está conectada a um host microcontrolador como o XIAO ESP32-S3 Plus. O áudio é transmitido via I2S, e o XVF3800 é controlado via I2C.
| Firmware | Canais | Observações |
|---|---|---|
respeaker_44mm_i2s_c48k2ch_v1.0.0.bin | 2 | Saída processada de 2 canais: Canal 0 = Conference, Canal 1 = ASR |
Para gravar o firmware XMOS, conecte a placa ao seu PC com um cabo USB. Use a porta USB-C XMOS, localizada próxima ao conector de áudio P2 (3,5 mm).
Instalar o DFU Util
dfu-util é uma ferramenta de linha de comando para Device Firmware Upgrade via USB.
- Windows
- macOS
- Linux
-
Baixe
dfu-util-0.11-binaries.tar.xze extraia-o, por exemplo paraD:\dfu-util-0.11-binaries\win64\ -
Adicione o caminho para
dfu-util.exeà variável de sistemaPath:My Computer > Properties > Advanced > Environment Variables > Path -
Abra o Command Prompt (
cmd) e verifique a instalação:
dfu-util -V

- Conecte o reSpeaker XVF3800 44mm e verifique se o dispositivo é detectado:
dfu-util -l

Se você obtiver:
Cannot open DFU device 2886:0024 ... (LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED)continue com a instalação do driver abaixo.
- Instale o Zadig
- Abra o Zadig →
Options > List All Devices - Selecione
reSpeaker 3800 44 mmoureSpeaker XVF3800 4-Mic Array 44mm - Instale o driver WinUSB
- Desligue e ligue o dispositivo
- Execute
dfu-util -lnovamente para confirmar a detecção
- Abra o Zadig →
- Instale o dfu-util com o Homebrew:
brew install dfu-util
- Verifique se o dispositivo é detectado:
dfu-util -l
Saída esperada:
dfu-util -l
dfu-util 0.11
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
Found DFU: [2886:0024] ver=0100, devnum=57, cfg=1, intf=4, path="1-2", alt=1, name="reSpeaker DFU Upgrade", serial="??????????????????"
Found DFU: [2886:0024] ver=0100, devnum=57, cfg=1, intf=4, path="1-2", alt=0, name="reSpeaker DFU Factory", serial="??????????????????"
- Instale o dfu-util:
sudo apt install dfu-util
- Conecte a placa e verifique se ela é detectada:
sudo dfu-util -l
Saída esperada:
pi@raspberrypi:~ $ sudo dfu-util -l
dfu-util 0.9
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
Found DFU: [2886:0024] ver=0100, devnum=57, cfg=1, intf=4, path="1-2", alt=1, name="reSpeaker DFU Upgrade", serial="??????????????????"
Found DFU: [2886:0024] ver=0100, devnum=57, cfg=1, intf=4, path="1-2", alt=0, name="reSpeaker DFU Factory", serial="??????????????????"
Gravar o firmware
- Execute o seguinte comando, apontando
-Dpara o arquivo.binque você deseja gravar:
dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/dfu_firmware.bin
- No Linux, execute-o com
sudo:
sudo dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/dfu_firmware.bin
A opção -R reinicia a placa automaticamente após a gravação.

Execute dfu-util -l novamente para confirmar que a nova versão do firmware está em execução.
Gravação e reprodução
- Windows
- macOS
- Raspberry Pi / Linux
Configurar o Audacity (Windows)
- Abra o Audacity.
- Vá para Audio Setup > Audio Settings.

- Defina:
- Host:
Windows WASAPI - Playback Device:
reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm - Recording Device:
reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm - Channels:
2 (Stereo) - Project Sample Rate:
48000 Hz - Default Sample Rate:
48000 Hz - Default Sample Format:
32-bit float
- Host:

- Clique em OK — você está pronto para gravar.

Configurar o Audacity (macOS)
- Abra o Audacity.
- Vá para Audio Setup e selecione Recording Device > reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm.
- Abra Audio Settings e defina:
- Recording Device:
reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm - Channels:
2 (Stereo) - Project Sample Rate:
48000 Hz - Default Sample Rate:
48000 Hz - Default Sample Format:
32-bit float
- Recording Device:
- Clique em OK e comece a gravar.
O macOS exige permissão de microfone para o Audacity em System Settings > Privacy & Security > Microphone.
Gravar pela linha de comando
- Encontre o número da placa:
arecord -l
Procure pela entrada chamada reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm e anote o número da placa, por exemplo card 3.
- Grave 5 segundos de áudio:
arecord -D plughw:3,0 -c 2 -r 48000 -f S32_LE -d 5 output.wav
Substitua 3 pelo número real da sua placa.
- Reproduza:
aplay -D plughw:3,0 output.wav
- Ajuste o volume com
alsamixerse necessário (veja Solução de problemas).
Gravar com o Audacity
- Instale o Audacity, por exemplo através do Pi-Apps:
wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/Botspot/pi-apps/master/install | bash
- Abra Audio Setup > Audio Settings e escolha:
- Host:
ALSA - Recording Device:
reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm - Playback Device:
reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mm - Channels:
2 (Stereo)
- Host:
- Clique em OK e comece a gravar.
Ajuste de parâmetros
O ajuste permite configurar os algoritmos de áudio integrados e falar diretamente com o chip XMOS. É fornecida uma interface de controle em Python para configuração de parâmetros e interação com o dispositivo.
Diretório de controle em Python
Com os scripts fornecidos você pode:
- Configurar parâmetros de algoritmos de áudio integrados
- Obter dados de DoA (Direction of Arrival)
- Obter dados de VAD (Voice Activity Detection)
- Controlar os LEDs onboard
- Controlar o pipeline de processamento de voz
- Ler e gravar o UUID do dispositivo
- Rotejar sinais para os canais de saída USB
Requisitos do sistema
- Python 3.6 ou posterior
- Biblioteca Python
pyusb - Biblioteca de sistema
libusb
Instalação e dependências
pip install pyusb
No Windows, o pacote pip libusb-package é a maneira mais simples de fornecer o libusb. No Linux, instale o libusb através do seu gerenciador de pacotes.
Uso
Sintaxe básica
python xvf_host.py [options] command [--values value(s)...]
Opções de comando
| Option | Description |
|---|---|
-l, --list | Lista todos os comandos suportados com informações detalhadas |
--vid | Define o USB Vendor ID (padrão: 0x2886) |
--pid | Define o USB Product ID; quando omitido, o dispositivo é descoberto automaticamente pelo VID |
--values | Fornece valores para comandos de escrita (opcional), decimal ou hex (0x7B) |
Exemplos de uso
1. Listar todos os comandos disponíveis
python xvf_host.py --list
2. Ler a versão do firmware
python xvf_host.py VERSION
VERSION: [1, 0, 0]
A tupla reportada segue o firmware que você gravou.
3. Ler a direção de chegada (Direction of Arrival)
python xvf_host.py DOA_VALUE
DOA_VALUE: [135]
O ângulo é reportado em graus, de 0 a 359.
4. Definir a cor do LED
python xvf_host.py LED_COLOR --values 0xFF0000
5. Definir o brilho do LED
python xvf_host.py LED_BRIGHTNESS --values 50
6. Ler a geometria do array de microfones
python xvf_host.py AEC_MIC_ARRAY_GEO
AEC_MIC_ARRAY_GEO:
[0.033, -0.033, 0.000,
0.033, 0.033, 0.000,
-0.033, 0.033, 0.000,
-0.033, -0.033, 0.000]
Os valores são as coordenadas X/Y dos microfones em metros, conforme usadas pelo beamformer. Verifique se a geometria reportada corresponde ao espaçamento entre microfones da sua placa e à imagem de firmware que você gravou antes de fazer medições acústicas ou calibração.
Seleção de canal de saída USB
O firmware USB roteia sinais para a saída estéreo através de AUDIO_MGR_OP_L e AUDIO_MGR_OP_R. Cada comando recebe dois valores: uma category (grupo de sinais) e uma source (sinal dentro desse grupo). Omita --values para ler o roteamento atual.
python xvf_host.py AUDIO_MGR_OP_L
python xvf_host.py AUDIO_MGR_OP_L --values 6 3
python xvf_host.py AUDIO_MGR_OP_R --values 1 0
Esses dois últimos comandos roteiam o feixe selecionado automaticamente para o canal esquerdo e o microfone bruto 0 para o canal direito. Os fluxos de microfone bruto ignoram o aprimoramento de voz e normalmente são mais silenciosos do que o áudio processado.
Salve o roteamento para que ele persista após uma reinicialização:
python xvf_host.py SAVE_CONFIGURATION --values 1
Solução de problemas
A reprodução do alto-falante está muito baixa no Linux
A placa de som XVF3800 tem seus próprios níveis de mixer ALSA. Se a reprodução estiver muito baixa:
-
Abra o mixer:
alsamixer -
Pressione F6, selecione a placa
reSpeaker XVF3800 4-Mic 44mme pressione Enter. -
Use as setas para selecionar PCM-1 e aumente-o para 100%.
-
Saia com ESC e armazene as configurações:
sudo alsactl store -
Se ainda estiver baixo, instale o PulseAudio Volume Control e aumente a saída acima de 100%:
sudo apt install pavucontrol -y
A placa não é listada como dispositivo de som no Windows após a gravação
Abra o Gerenciador de Dispositivos, encontre as entradas relacionadas à reSpeaker, clique com o botão direito em cada uma e escolha Desinstalar dispositivo. Em seguida, desconecte e reconecte o cabo USB — o Windows reinstalará o driver correto da placa de som.
dfu-util -l informa LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED
O driver WinUSB não está vinculado à interface DFU. Instale o Zadig, ative Options > List All Devices, selecione reSpeaker 3800 44 mm, instale WinUSB, desligue e ligue novamente a placa e execute dfu-util -l outra vez.
A placa não é enumerada de forma alguma
Entre no Modo de Segurança (mantenha pressionado o botão de mute enquanto liga a alimentação, aguarde o LED vermelho piscar), depois regrave o firmware USB. O firmware do Modo de Segurança oferece suporte tanto a DFU via USB quanto a DFU via I2C, portanto ele sempre pode ser recuperado.
Recursos
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.