Pular para o conteúdo principal

Introdução ao reSpeaker XVF3800 44mm com XIAO ESP32-S3 Plus

Visão geral​

O reSpeaker XVF3800 USB 44mm com XIAO ESP32-S3 Plus é um array circular profissional de 4 microfones baseado no XMOS XVF3800. Ele oferece AEC, AGC, DoA, formação de feixe (beamforming), VAD, supressão de ruído, desreverberação e captura de voz em 360° até 5 metros, e suporta operação tanto por USB quanto por I2S. A combinação do array com o XIAO ESP32-S3 Plus adiciona Wi-Fi e Bluetooth, além de um processador host local, para que o pipeline de voz possa ser controlado e transmitido sem um PC.

A placa mantém o passo de microfone de 44 mm compacto do array padrão de 44 mm, de modo que se encaixa nos mesmos gabinetes, enquanto o módulo XIAO é soldado diretamente na parte de trás e conectado ao XVF3800 via I2S e I2C.

reSpeaker XVF3800 44mm with XIAO ESP32S3 Plus
reSpeaker XVF3800 44mm with case and XIAO ESP32S3 Plus

reSpeaker XVF3800 4-Mic Array 44mm with XIAO ESP32-S3 Plus
SKU 100066841
PCBA com XIAO ESP32-S3 Plus pré-soldado, firmware I2S

reSpeaker XVF3800 4-Mic Array 44mm with Case & XIAO ESP32-S3 Plus
SKU 100065276
PCBA + gabinete + XIAO ESP32-S3 Plus pré-soldado

Recursos​

  • Design compacto de 44 mm: passo de microfone reduzido de 66 mm para 44 mm para uma placa menor, mais fácil de integrar em produtos com restrição de espaço.

  • XIAO ESP32-S3 Plus onboard: módulo pré-soldado adiciona Wi-Fi e Bluetooth, com áudio I2S e controle I2C conectados diretamente ao XVF3800.

  • Processamento de áudio avançado: XMOS XVF3800 com AEC, AGC (faixa de 60 dB), formação de feixe multicanal, DoA, VAD, supressão dinâmica de ruído e desreverberação, todos ajustáveis.

  • Alta qualidade de áudio: equivalente ao reSpeaker XVF3800 Circular 4-Mic Array com passo de 66 mm existente.

  • Dois modos de operação: USB Audio Class 2.0 para plug-and-play, ou modo I2S/INT-Device para o XIAO e outros hosts embarcados, selecionado por firmware.

  • Conectividade e atualizações flexíveis: configuração via USB e I2C, além de atualizações de firmware por DFU.

  • Identificação exclusiva do dispositivo: leitura e gravação de um UUID para gerenciamento de múltiplos dispositivos, identificação e rastreamento de dados.

  • Feedback RGB programável: 24 × LEDs WS2812 exibem o status do dispositivo, animação de boot e direção DoA, e podem ser roteados para o XIAO.

  • Três botões personalizáveis: aumentar volume, diminuir volume e mudo por padrão, comutáveis entre o XVF3800 e os pads do XIAO.

  • Ampla compatibilidade de plataforma: hosts USB como Windows, macOS e Raspberry Pi OS, além de integração I2S com a série XIAO, ESP32 e Arduino.

reSpeaker XVF3800 44mm PCB component callouts

Introdução (firmware I2S vs USB)​

Por padrão, o reSpeaker XVF3800 44mm com XIAO ESP32-S3 Plus é enviado com o firmware I2S. No modo I2S a placa NÃO é detectada como um dispositivo USB.

Você pode alternar entre o modo I2S e USB gravando o firmware correspondente. Use o Safe Mode para fazer a placa iniciar como um dispositivo USB, para que você possa gravá-la, atualizá-la ou alternar entre modos.

nota

Para garantir captação de voz ideal e operação correta dos algoritmos de áudio, aponte a porta do microfone (entrada do microfone / orifício de som) na parte de trás do dispositivo em direção à fonte sonora. A porta do microfone fica no lado impresso com o logotipo da Seeed Studio.

Gravar o firmware I2S​

Para usar o array com o XIAO ESP32-S3 Plus, certifique-se de que o XVF3800 esteja executando o firmware I2S e atualize-o para a versão mais recente. Consulte a seção Update Firmware da página de introdução.

nota

O firmware I2S não suporta USB DFU, porque a placa não é enumerada como um dispositivo USB nesse modo. Em vez disso, entre no Safe Mode — o firmware de fábrica do Safe Mode suporta tanto USB DFU quanto I2C DFU, portanto ele sempre pode ser recuperado e regravado.

Visão geral de hardware​

O módulo XIAO fica na parte de trás da placa, ao lado do conector USB-C e dos pads de I/O da XMOS. Todo o I/O restante é disponibilizado em pads identificados, para que o módulo possa acionar periféricos sem uma placa carrier extra.

Principais componentes​

Componente / RecursoDescrição
Processador de áudio principalXMOS XVF3800, responsável por AEC, formação de feixe, supressão de ruído e detecção de DoA
Array de microfones4 × microfones PDM MEMS em um layout circular com passo de 44 mm, captura em campo distante de 360°
Codec de áudioTLV320AIC3104, conversão de áudio e saída DAC
AmplificadorAmplificador de áudio Classe D LM48511
LEDs RGB24 × LEDs RGB WS2812 endereçáveis individualmente
Botões personalizáveisTrês botões físicos, padrão aumentar volume / diminuir volume / mudo, roteáveis para o XIAO
LED indicador de mudoLED vermelho que acende enquanto os microfones estão em mudo
Porta USB Type-CAlimentação de 5 V, áudio UAC 2.0, controle e DFU
Conector de alto-falanteJST vertical para um alto-falante de 5 W 4 Ω, além de um conector AUX de 3,5 mm
XIAO ESP32-S3 PlusMódulo pré-soldado com roteamento de I2S, I2C, RST, botão e LED
Antena onboardAntena em PCB para Wi-Fi/Bluetooth, com conector IPEX para um alimentador externo

Consulte Main Components na página de introdução para a lista completa em nível de pinos, incluindo pads de alimentação, depuração e expansão.

Suporte ao XIAO ESP32-S3 Plus​

O XIAO ESP32-S3 Plus é conectado ao XVF3800 e aos botões e LEDs onboard:

  • Entrada/saída I2S estéreo com múltiplas opções de saída, usando um barramento duplo (reprodução e gravação) com BCLK, MCLK e LRCLK compartilhados.
  • Interface I2C para configurar e gerenciar parâmetros do XVF3800 a partir do XIAO.
  • Linha de reset — o XIAO pode acionar um reset de hardware no XVF3800 por meio de um pino de IO dedicado.
  • Interface e pads de solda — o I/O restante do XIAO é disponibilizado em pads identificados para expansão pelo usuário.
  • Roteamento flexível de botões e LEDs — uma chave conecta os três botões e a cadeia de LEDs ao XVF3800 ou ao XIAO.

XIAO ESP32-S3 Plus schematic on the 44mm array

O diagrama esquemático mostra U24, o footprint do XIAO ESP32-S3 Plus: D4/D5 carregam o I2C, D6–D10 carregam o barramento I2S e o MCLK, D11 seleciona o roteamento de botões/LEDs, D12 é a interrupção I2C, e D15–D19 acionam a cadeia de LEDs, habilitação/mudo do microfone e os botões de volume.

Pino XIAOSinalFunção
D0XIAO_D0GPIO livre
D1XIAO_D1GPIO livre
D2XIAO_D2GPIO livre
D3XIAO_D3GPIO livre
D4I2C_SDADados I2C para o XVF3800
D5I2C_SCLClock I2C para o XVF3800
D6I2S_DATA1Dados de gravação I2S (RX)
D7I2S_DATA0Dados de reprodução I2S (TX)
D8I2S_LRCKClock esquerdo/direito I2S
D9I2S_BCLKClock de bits I2S
D10MCLKClock mestre I2S
D11XIAO_D11_SWITCHControle da chave de roteamento de botões / LEDs
D12I2C_INTInterrupção I2C
D13XIAO_D13GPIO livre
D14XIAO_D14GPIO livre
D15WS2812_DIN_XIAODados de LED WS2812 (quando roteado para o XIAO)
D16MIC_OEN_XIAOHabilitação do microfone
D17MIC_Mute_XIAOControle de mudo do microfone
D18Audio_Down_XIAOBotão de diminuir volume
D19Audio_Up_XIAOBotão de aumentar volume

Pin Out​

XIAO expansion pads on the 44mm array

As marcações em silk nos pads correspondem à tabela abaixo. Os sinais compartilhados com o XVF3800 estão marcados; o restante são GPIO livres do XIAO.

Os pads que são disponibilizados com um número de pino do XIAO mapeiam para estes GPIOs do ESP32-S3:

Pino XIAO ESP32-S3 PlusGPIO ESP32-S3
D0GPIO1
D2GPIO2
D3GPIO4
D13GPIO40
D14GPIO41

Para obter o pinout completo do XIAO e detalhes da cadeia de ferramentas, consulte a página XIAO ESP32S3 Getting Started.

Antena Wi-Fi Integrada​

Ao usar o XIAO ESP32-S3 Plus, nenhuma antena externa é necessária — basta conectar os slots de antena para usar a antena PCB integrada.

Slots de antena integrados

O conector IPEX ao lado dos slots de antena pode alimentar a antena integrada a partir do módulo XIAO com um cabo RF adequado, caso você prefira roteá-la de forma diferente.

Preparação de Software​

Instalar Arduino IDE​

Baixe e instale a versão estável do Arduino IDE para o seu sistema operacional.


Instalar Arduino-ESP32​

Para instalar o suporte à placa ESP32 através do Boards Manager:

  • Instale a versão atual do Arduino IDE upstream na versão 1.8 ou posterior. A versão atual está no site arduino.cc.

  • Inicie o Arduino e abra a janela Settings.

  • Insira o link de release abaixo no campo Additional Board Manager URLs. Você pode adicionar múltiplas URLs separadas por vírgulas.

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

Preferências do Arduino IDE com URL do Board Manager

  • Abra o Boards Manager na barra lateral, pesquise por ESP32 e clique em INSTALL.

Boards Manager do Arduino IDE instalando esp32

  • Reinicie o Arduino IDE.

Biblioteca de Suporte​

nota

Instale a biblioteca Arduino Audio Tools para poder executar os exemplos fornecidos.

Recursos​

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...