Pular para o conteúdo principal

Introdução ao reSpeaker Clip

reSpeaker Clip

reSpeaker Clip é um gravador de IA vestível e aberto, projetado para varejo, reuniões, entrevistas, salas de aula, treinamento de atendimento e outros cenários que exigem gravação de voz de alta qualidade e organização de conteúdo posterior. Ele integra dois microfones PDM para captação omnidirecional de 360 graus em até 3 metros, gravação independente, gerenciamento de arquivos pelo celular, transcrição com IA e sumarização com IA, ajudando os usuários a concluir todo o fluxo de trabalho desde a gravação no local até o conteúdo estruturado.

reSpeaker Clip também é projetado como um hardware aberto e um produto amigável para desenvolvedores. Ele fornece firmware de código aberto, um aplicativo de demonstração e suporte a SDK, permitindo que desenvolvedores personalizem o comportamento do dispositivo e os fluxos de trabalho da aplicação. Empresas também podem integrá‑lo a sistemas internos de escritório, LLMs implantados de forma privada ou pipelines de análise de voz para construir aplicações de voz com IA que atendam aos seus requisitos de segurança de dados.

reSpeaker Clip funciona com o SenseCraft Voice App e serviços em nuvem, e também pode ser integrado a modelos de IA locais ou em nuvem. Por meio do aplicativo, os usuários podem parear o dispositivo, gerenciar gravações, exportar arquivos, transcrever áudio, gerar resumos com IA, personalizar modelos e realizar busca e perguntas e respostas.

nota

Este documento é um rascunho inicial da Wiki para o reSpeaker Clip. Alguns URLs de SDK, documentos de protocolo e links de pacotes de recursos serão adicionados após a confirmação dos materiais do produto.

Visão geral do produto​

reSpeaker Clip é posicionado como um gravador de IA vestível e aberto. Ele pode ser usado não apenas como um dispositivo portátil de gravação, mas também como um ponto de entrada de dados de voz para treinamento de atendimento no varejo, registros de entrevistas, atas de reuniões e revisão de comunicação em campo.

O dispositivo utiliza um formato compacto e vestível e inclui 2 GB de armazenamento interno, permitindo gravar de forma independente sem depender de um telefone. Ele também possui um display OLED programável de 0,5 polegada e feedback por vibração, ajudando os usuários a verificar rapidamente o status da gravação, marcar trechos importantes e alternar entre fluxos de trabalho de gravação por meio da tela, botão e feedback tátil.

Principais recursos​

  • Captação em 360 graus, até 3 metros: Dois microfones PDM de alto desempenho oferecem captação omnidirecional para reuniões, entrevistas, conversas em varejo e outros cenários com vários interlocutores.
  • Dois fluxos de trabalho de gravação: Selecione o comportamento de gravação apropriado com base no ambiente, desde notas diárias vestíveis até reuniões com várias pessoas.
  • Gravação independente e armazenamento local: O armazenamento interno de 2 GB permite que o dispositivo funcione como um gravador autônomo mesmo quando o telefone não está por perto.
  • Display OLED e feedback por vibração: O display OLED de 0,5 polegada mostra o status do dispositivo, enquanto o feedback por vibração torna o controle da gravação mais intuitivo.
  • Firmware aberto e SDK: Desenvolvedores podem personalizar o comportamento do dispositivo, a lógica dos botões, o conteúdo exibido e os fluxos de trabalho no lado da aplicação.
  • Transcrição e sumarização com IA: Use modelos de IA em nuvem ou locais para conversão de fala em texto, notas com IA, atas de reuniões e perguntas e respostas por voz.
  • Pronto para integração corporativa: Conecte‑se a sistemas internos da empresa ou a LLMs implantados de forma privada para fluxos de trabalho que exigem segurança de dados e personalização.

Especificações​

Esta seção resume as especificações de hardware, áudio, físicas e relacionadas à bateria do reSpeaker Clip.

Especificações de hardware​

EspecificaçãoDetalhes
Controle principalnRF5340+nRF7002
DisplayOLED de 0,5 polegada 88*48
MicrofoneDuplo PDM, taxa de amostragem de até 16 kHz
Saída de áudioÁudio com redução de ruído
ConectividadeBluetooth (BLE 5.3),
Wi‑Fi (para exportação de áudio em alta velocidade)
Armazenamento interno2 GB (armazena aprox. 250+ horas
de áudio compactado)
Duração da bateria14–18 horas de gravação contínua
InteraçãoBotão de ação, motor de vibração
Interface de carregamentoMagnética de 4 pinos

Parâmetros de áudio​

ItemParâmetro
MicrofoneDois microfones PDM
Taxa de amostragemAté 16 kHz
Direção de captaçãoCaptação omnidirecional em 360 graus
Alcance de captaçãoAté 3 metros
Saída de áudioÁudio mono com redução de ruído
Formato de áudio compactadoOpus mono, 32 kbps
Armazenamento de áudio2 GB armazenam aprox. 250+ horas de áudio compactado
Tempo de gravação contínua14–18 horas

Parâmetros físicos​

ItemParâmetro
DisplayOLED de 0,5 polegada 88*48
Armazenamento interno2 GB
InteraçãoBotão de ação, motor de vibração
Método de carregamentoBase de carregamento magnética
Interface de carregamentoMagnética de 4 pinos
Entrada de energia da base de carregamentoUSB‑C
Formas de usoFixação magnética, presilha de lapela, cordão de pescoço
Observação sobre temperaturaEvite o uso em temperaturas extremas de -20°C a 60°C

Cenários de uso alvo​

  • Gravação de atendimento no varejo e revisão de treinamento
  • Gravação de áudio de longa duração para reuniões, entrevistas e aulas
  • Comunicação com clientes, visitas de vendas, inspeção de qualidade de serviço e outros cenários de negócios
  • Fluxos de trabalho que precisam converter conteúdo de voz em texto estruturado e resumos

Capacidades principais​

  • Dois microfones PDM com captação em 360 graus
  • Gravação independente
  • 2 GB de armazenamento interno
  • Display de status OLED de 0,5 polegada
  • Feedback por vibração
  • Conectividade BLE e Wi‑Fi
  • Transcrição de áudio com IA
  • Sumarização com IA e extração estruturada
  • Múltiplas formas de uso
  • Gerenciamento de arquivos pelo celular
  • Suporte ao SenseCraft Voice App e serviço em nuvem
  • Firmware de código aberto, aplicativo de demonstração e suporte a SDK

Visão geral do hardware​

reSpeaker Clip utiliza um formato portátil em estilo clipe. A parte superior integra um display OLED, dois microfones e um Botão de Ação. A parte inferior e a base de carregamento incluem contatos magnéticos de carregamento. A base de carregamento é alimentada via USB‑C, facilitando a alternância entre carregamento em mesa e gravação vestível.

reSpeaker Clip hardware overview

Itens inclusos​

ItemQuantidadeDescrição
Dispositivo reSpeaker Clip1Dispositivo portátil de gravação
Presilha de lapela magnética1Para fixar o dispositivo na roupa
Adesivo magnético1Para fixação magnética
Base de carregamento1Para carregar o dispositivo
Cabo Type‑C de 0,5 m1Para alimentar a base de carregamento
Cordão de pescoço1Para uso pendurado no pescoço

Início rápido​

Esta seção apresenta o fluxo de trabalho básico desde a preparação do dispositivo e conexão ao aplicativo até a gravação e a sumarização com IA. Para o primeiro uso, siga as etapas na ordem.

Preparação do dispositivo​

  1. Coloque o reSpeaker Clip na base de carregamento.
  2. Use um cabo Type‑C para conectar a base de carregamento a um adaptador de energia ou a uma porta USB de computador.
  3. Aguarde o carregamento do dispositivo.
  4. Pressione e segure o botão de energia para ligar o dispositivo.
  5. Selecione a forma de uso com base no seu caso de uso.

Formas de uso​

reSpeaker Clip suporta três formas de uso: fixação magnética, presilha de lapela e cordão de pescoço. Escolha o método mais adequado para reuniões, entrevistas, treinamento de atendimento ou gravação em movimento.

reSpeaker Clip wearing methods

SenseCraft Voice App​

Baixar o aplicativo​

Escaneie o QR code abaixo com o seu telefone ou abra a página de download do SenseCraft Voice App para baixar e instalar o aplicativo.

SenseCraft Voice App download QR code

Conectar o dispositivo​

  1. Abra o SenseCraft Voice App e faça login.
  2. Pressione e segure o botão lateral do dispositivo para ligá‑lo e aguarde até que o dispositivo esteja pronto para conectar.
  3. Toque em Add Device na página inicial do aplicativo.

Tap Add Device

  1. O aplicativo pesquisa automaticamente dispositivos próximos. Combine o identificador exibido no dispositivo com o nome do dispositivo exibido no aplicativo, como Clip EAE0. Depois de confirmar que os nomes correspondem, toque em Connect para o dispositivo correspondente.

Select and connect to the matching reSpeaker Clip device

  1. Quando a solicitação de pareamento Bluetooth aparecer no seu telefone, confirme o nome novamente e toque em Pair.

Confirmar a solicitação de pareamento Bluetooth

  1. Após concluir o pareamento, siga as instruções do aplicativo para finalizar a configuração restante.
dica

Se o aplicativo não conseguir encontrar o dispositivo, primeiro confirme se o dispositivo está ligado e com bateria suficiente. Se a bateria estiver fraca, carregue o dispositivo antes de tentar parear novamente. Certifique-se também de que o dispositivo esteja em modo de pareamento Bluetooth, aproxime o telefone do dispositivo e faça uma nova varredura.

Operações de gravação​

O reSpeaker Clip pode controlar rapidamente a gravação por meio do botão lateral.

  • Pressione e segure o botão para iniciar ou parar a gravação.
  • Durante a gravação, pressione rapidamente o botão uma vez para marcar o trecho atual como importante.

Operações de gravação do reSpeaker Clip

Durante a gravação, o dispositivo usa a tela e o feedback por vibração para indicar o status atual.

Gerenciamento de arquivos​

Após a gravação, você pode gerenciar arquivos de áudio no SenseCraft Voice App.

  • Reproduzir gravações
  • Cortar áudio
  • Transferir arquivos via Wi-Fi ou BLE
  • Exportar resultados de áudio ou texto
  • Visualizar trechos importantes marcados

Recursos de IA​

O reSpeaker Clip pode funcionar com o SenseCraft Voice App e serviços em nuvem para processamento inteligente de áudio.

Confirmar configuração dos serviços STT / LLM​

Antes de usar transcrição de áudio, resumo por IA ou busca de perguntas e respostas, abra a página AI CONFIG na parte inferior do aplicativo e confirme que tanto o STT Service quanto o LLM Service estão configurados. O serviço STT é usado para transcrição de áudio, enquanto o serviço LLM é usado para geração de resumos e processamento de perguntas e respostas.

Confirmar configuração do STT Service

Se STT Service mostrar Not configured, toque na entrada de configuração à direita de STT Service para entrar na página STT Providers. Preencha Provider, Base URL, API Key e Language de acordo com o serviço de transcrição que você usa. Toque em Test Connection e, após o teste ser aprovado, toque em Save Configuration.

Preencher e salvar a configuração do serviço STT

Se LLM Service mostrar Not configured, continue para a página LLM Providers e toque em Add New Configuration ou no botão + no canto superior direito para adicionar uma nova configuração de serviço.

Adicionar configuração do serviço LLM

Depois de preencher API Key, Base URL e Model Name, toque em Test Connection. Após o teste ser aprovado, toque em Save Configuration.

Preencher e salvar a configuração do serviço LLM

Transcrição de áudio​

Após enviar ou sincronizar uma gravação, toque na gravação que você deseja processar na lista de arquivos para entrar na página de detalhes da gravação. Se a gravação ainda não tiver transcrição, a página exibirá um botão Transcribe & Summarize. Toque nele para entrar na página de configurações de transcrição e resumo.

Abrir uma gravação e tocar em Transcribe & Summarize

Resumo por IA​

Na página Transcribe & Summarize, você pode selecionar um modelo de resumo e confirmar Audio Language, STT Model e LLM Model. O modelo controla a estrutura da saída do resumo, como resumo de reunião, resumo de aula ou resumo de conversa diária. Após confirmar a configuração, toque em Generate Now para iniciar a transcrição e o resumo.

Selecionar um modelo e iniciar a transcrição e o resumo

Busca de perguntas e respostas por IA​

Os usuários podem realizar buscas de perguntas e respostas com base na transcrição da gravação, como consultar tarefas, pontos no tempo, problemas de produto ou feedback de clientes mencionados em uma reunião.

Gerenciamento do dispositivo​

No aplicativo, você pode visualizar e gerenciar o status do dispositivo.

  • Monitoramento de bateria
  • Verificação da versão do firmware
  • Atualização OTA
  • Desvinculação do dispositivo
  • Restauração de fábrica

Guia de atualização de firmware​

O reSpeaker Clip oferece suporte a dois métodos de atualização de firmware que não exigem um probe de depuração:

  1. Bluetooth OTA: Enviar o pacote de firmware para o dispositivo via BLE. Adequado para atualizações diárias.
  2. Gravação em modo de recuperação: Colocar o dispositivo em modo de recuperação serial USB e transferir o pacote de firmware por meio de uma porta serial USB.

Ambos os métodos usam o Simple Management Protocol (SMP) mcumgr do MCUboot. O Bluetooth OTA usa transporte BLE, enquanto a gravação em modo de recuperação usa transporte serial USB CDC-ACM. O reSpeaker Clip não usa fluxos nativos de USB DFU como dfu-util.

Tipos de arquivos de firmware​

Os lançamentos de firmware podem incluir os seguintes arquivos:

Tipo de arquivoDescriçãoUso
clip-<version>-*-single.*Pacote de atualização de partição de aplicativo único, adequado para atualizar apenas a partição Clip SDK / appUSB serial DFU
clip-<version>-*-signed.binImagem de firmware de aplicativo assinadaUSB serial DFU, BLE OTA
clip-<version>-*-ota.zipPacote de atualização multi-imagem, geralmente incluindo app e núcleo de redeUSB serial DFU, BLE OTA
clip-<version>-*-merged.hexImagem completa incluindo MCUboot, app e núcleo de redeRequer um depurador como J-Link
clip-<version>-*-merged_CPUNET.hexApenas imagem do núcleo de redeRequer um depurador como J-Link

Para atualizações regulares de Bluetooth OTA, use primeiro -ota.zip. Para gravação para desenvolvedores por meio do modo de recuperação, prefira pacotes de firmware com o sufixo single. Alterações típicas do Clip SDK afetam apenas a partição do aplicativo e não exigem atualização do núcleo de rede. -merged.hex e -merged_CPUNET.hex são usados principalmente para desenvolvimento, produção ou gravação baseada em depurador.

Método 1: Bluetooth OTA​

O Bluetooth OTA é adequado quando o dispositivo consegue inicializar normalmente e pode ser descoberto por um telefone via BLE. Recomenda-se usar o aplicativo móvel nRF Connect para OTA. A ferramenta BLE no nRF Connect for Desktop geralmente requer um adaptador BLE Nordic adicional.

Fluxo de trabalho básico:

  1. Prepare o pacote de firmware clip-<version>-*-ota.zip.
  2. Envie o pacote de firmware para o seu telefone.
  3. Abra o nRF Connect no seu telefone.
  4. Procure e conecte-se ao reSpeaker Clip via BLE.
  5. Após a conexão, confirme que SMP Service está visível.
  6. Toque no ícone DFU no canto superior direito e selecione o pacote de firmware -ota.zip ou -signed.bin.

Toque no botão DFU no nRF Connect para celular

  1. Mantenha o modo padrão Test and Confirm e toque em OK para iniciar a atualização.

Selecionar Test and Confirm para Bluetooth OTA

  1. Aguarde a conclusão da transferência, verificação e reinicialização automática do dispositivo.
  2. Reconecte-se ao dispositivo e verifique a versão do firmware.
dica

Durante a OTA, mantenha o telefone próximo ao dispositivo, não envie o nRF Connect para segundo plano e certifique-se de que o dispositivo não esteja conectado ao SenseCraft Voice App ao mesmo tempo.

Método 2: Gravação em modo de recuperação​

O modo de recuperação é um modo de gravação USB voltado para desenvolvedores. Ele transfere firmware por meio de uma porta serial USB CDC-ACM usando o protocolo MCUboot / mcumgr SMP. Recomenda-se usar o fluxo de trabalho de linha de comando nrfutil mcu-manager.

Entrar no modo de recuperação​

O modo de recuperação fornece capacidade de gravação por meio da recuperação serial USB do MCUboot. Para entrar nele:

  1. Confirme que o cabo USB oferece suporte a transferência de dados.
  2. Conecte o cabo USB à base de carregamento.
  3. Coloque o reSpeaker Clip na base de carregamento e gire levemente o dispositivo para que os contatos de carregamento fiquem firmemente conectados.
  4. Depois que a tela mostrar o ícone de USB / carregamento, pressione e segure o Action Button até a tela mostrar Recovery Mode.
  5. Quando Recovery Mode for exibido, o dispositivo terá entrado com sucesso no modo de recuperação serial USB e deverá ser enumerado como uma porta serial:
    • Windows: COMx
    • macOS: /dev/cu.usbmodem*
    • Linux: /dev/ttyACM0

No Windows, o dispositivo pode enumerar várias portas seriais virtuais, por exemplo:

Product         reSpeaker Clip DFU
Ports COM10, vcom: 0
COM11, vcom: 1
Traits serialPorts, usb

Para gravação, tente primeiro a porta serial correspondente a vcom: 1, como COM11 no exemplo acima. Se a conexão ou o envio falhar, tente a outra porta serial.

nota

O modo de recuperação requer detecção de USB/VBUS. Antes de entrar nesse modo, certifique-se de que os contatos da base de carregamento estejam firmemente conectados. Se a tela não mostrar um ícone de USB / carregamento, o dispositivo pode estar fisicamente colocado na base, mas não estar realmente conectado ao USB.

Gravar com nrfutil mcu-manager​

nrfutil é a ferramenta de linha de comando da Nordic. Use a versão 8.x ou posterior e instale o plugin mcu-manager.

Versões mais recentes do nrfutil usam um mecanismo de plugin de subcomando. Para o primeiro uso, instale os subcomandos device e mcu-manager:

nrfutil install device
nrfutil install mcu-manager

Se nrfutil device list informar nrfutil command device not found, o subcomando device não foi instalado. Execute primeiro nrfutil install device.

Liste os dispositivos seriais atuais:

nrfutil device list

Envie o firmware da partição de aplicação. Dê preferência ao pacote de firmware com o sufixo single:

nrfutil mcu-manager serial image-upload \
--firmware clip-<version>-production-single.zip \
--serial-port COMx

Se o pacote de release fornecer uma imagem de aplicação assinada, você também pode enviar -signed.bin:

nrfutil mcu-manager serial image-upload \
--firmware clip-<version>-production-signed.bin \
--serial-port COMx

Para uma atualização completa de app + núcleo de rede, envie -ota.zip:

nrfutil mcu-manager serial image-upload \
--firmware clip-<version>-production-ota.zip \
--serial-port COMx

Após o envio, reinicie o dispositivo para aplicar o novo firmware:

nrfutil mcu-manager serial reset --serial-port COMx

Substitua COMx pela porta serial real exibida no Gerenciador de Dispositivos do Windows ou em nrfutil device list. Se o dispositivo mostrar várias portas vcom, tente primeiro a porta correspondente a vcom: 1. Se a conexão ou o envio falhar, mude para a outra porta e tente novamente. No macOS / Linux, use /dev/cu.usbmodem* ou /dev/ttyACM0.

dica

Se o progresso de gravação ficar em 100% e a ferramenta não sair automaticamente, não desconecte e reconecte o dispositivo repetidamente. Execute:

nrfutil mcu-manager serial reset --serial-port COMx

Em seguida, verifique a versão do firmware após a reinicialização do dispositivo.

Mais métodos de atualização de firmware​

Para gravação baseada em depurador ou mais métodos de solução de problemas no modo Recovery, consulte o Guia Avançado de Atualização de Firmware do reSpeaker Clip (em breve).

Guia de desenvolvimento​

Para cenários de integração de desenvolvedores e empresas, o reSpeaker Clip pode ser estendido por meio do SDK de firmware, SDK de aplicação e protocolos de comunicação.

Firmware SDK​

O firmware do reSpeaker Clip é construído sobre o nRF Connect SDK / Zephyr RTOS e roda na plataforma nRF5340 + nRF7002. Ele não é um exemplo único de driver, mas um framework do lado do dispositivo organizado em torno de captura de áudio, máquina de estados, comunicação BLE / Wi-Fi, gerenciamento de arquivos, atualização de firmware e gerenciamento de baixo consumo de energia.

Arquitetura do sistema de firmware:

reSpeaker Clip firmware system architecture

Do ponto de vista de desenvolvimento, o firmware é dividido principalmente nas seguintes camadas:

  • Camada de Aplicação: Lida com despacho de eventos, AT Server, processamento de botões e estados de interação com o usuário.
  • Camada de Serviço: Lida com abstração de transporte BLE / UDP, transferência de arquivos, gerenciamento de configuração e armazenamento NVS.
  • Camada de Processamento: Lida com captura de áudio, redução de ruído / processamento de faixa dinâmica SpeexDSP e codificação Opus.
  • Camada de Abstração de Hardware: Encapsula microfone PDM, SD FAT32, BLE, Wi-Fi, PMIC e outros recursos de hardware.
  • Kernel Zephyr RTOS: Fornece primitivas de kernel como k_msgq, k_sem, k_mutex, k_thread e k_mem_slab.

Um fluxo de trabalho típico de desenvolvimento é: configurar o ambiente Zephyr / nRF Connect SDK, obter o projeto de firmware do reSpeaker Clip, confirmar o alvo da placa e os arquivos de configuração, compilar e gravar o firmware, verificar os logs seriais e, por fim, verificar gravação, sincronização de arquivos e atualização de firmware por meio do SenseCraft Voice App ou dos protocolos BLE / Wi-Fi.

Vá para a documentação do Firmware SDK para os próximos passos:

Application SDK​

O SDK de aplicação pode ser usado para integração de aplicativos móveis ou aplicações do lado do host.

PlataformaLinguagemStatus
iOSSwiftEm breve
AndroidKotlinEm breve
Desktop / ServidorPythonDisponível

Aplicações​

O reSpeaker Clip pode ser usado em cenários de negócios To B e integrado a toolchains corporativas, formando um fluxo de trabalho completo desde captura e transcrição de áudio até sumarização inteligente e arquivamento em sistemas de negócios.

Treinamento de atendimento no varejo​

Funcionários de vendas e atendimento no varejo podem usar o reSpeaker Clip para gravar conversas com clientes. Após a conversa, a IA pode gerar resumos de requisitos do cliente e listas de tarefas acionáveis a partir da gravação, ajudando as equipes a melhorar a qualidade do serviço, a eficiência de follow-up e as taxas de conversão.

Atas de reunião​

Em cenários de reunião, a captação omnidirecional de 360 graus do reSpeaker Clip pode cobrir discussões com várias pessoas. Os usuários podem marcar momentos importantes com o botão durante a gravação e gerar automaticamente atas estruturadas, destaques e itens de ação após a reunião.

Entrevistas e pesquisas​

Para entrevistas com usuários, pesquisas de mercado e visitas a clientes, o reSpeaker Clip ajuda a capturar dados de voz brutos e organizar gravações em materiais de texto pesquisáveis e revisáveis.

Personalização corporativa​

As empresas podem usar o SDK aberto para integrar o reSpeaker Clip a sistemas internos de escritório, CRM, bases de conhecimento, ferramentas de gerenciamento de projetos ou LLMs implantados de forma privada. Organizações com requisitos de conformidade de dados também podem criar assistentes de voz com IA dedicados e fluxos de trabalho privados de análise de voz.

Escolha o guia certo do reSpeaker Clip​

A documentação do reSpeaker Clip é organizada por camada de desenvolvimento. Comece com Getting Started para configuração do produto e fluxos de trabalho normais. Use o Basic SDK quando um aplicativo host precisar controlar o dispositivo ou baixar gravações. Continue para Service Integration quando um serviço de longa duração precisar manter a conexão com o dispositivo e expor APIs. Use o Firmware SDK apenas quando você precisar alterar o comportamento do lado do dispositivo, protocolos ou processamento de áudio.

Perguntas e Respostas​

Não liga / Não carrega​

Se o dispositivo não ligar ou não carregar, verifique o seguinte:

  • Confirme se o dispositivo está corretamente colocado na base de carregamento e se os contatos magnéticos não estão desalinhados.
  • Verifique se o cabo USB-C e o adaptador de energia funcionam corretamente.
  • Limpe os contatos magnéticos de carregamento na parte inferior do dispositivo e na base de carregamento para evitar que poeira ou objetos estranhos afetem o contato.
  • Carregue por 10 minutos e, em seguida, pressione e segure o botão liga/desliga novamente.
  • Se o dispositivo ainda não responder, registre o status do dispositivo e entre em contato com o suporte técnico.

Falha no pareamento Bluetooth​

Se o telefone não conseguir parear com o reSpeaker Clip, tente o seguinte:

  • Confirme se o dispositivo está ligado e não está conectado a outro telefone.
  • Ative as permissões de Bluetooth no seu telefone e permita que o SenseCraft Voice App use o Bluetooth.
  • Aproxime o telefone do dispositivo e faça a varredura novamente.
  • Exclua os registros antigos de pareamento do reSpeaker Clip da lista de Bluetooth do sistema do telefone e, em seguida, faça o pareamento novamente.
  • Reinicie o dispositivo e o aplicativo e tente novamente.

Transferência de arquivo de gravação interrompida​

Se uma transferência de arquivo de gravação for interrompida, verifique o seguinte:

  • Mantenha o telefone e o dispositivo próximos um do outro.
  • Confirme se o dispositivo tem bateria suficiente.
  • Verifique se a conectividade Wi-Fi ou BLE está estável.
  • Mantenha o aplicativo em execução em primeiro plano.
  • Reconecte o dispositivo e transfira o arquivo novamente. Para arquivos grandes, use um ambiente Wi-Fi estável.

Falha no provisionamento de Wi-Fi​

Se o dispositivo não conseguir concluir o provisionamento de Wi-Fi, confirme o seguinte:

  • O nome e a senha do Wi-Fi estão corretos.
  • O roteador não bloqueia novos dispositivos.
  • O telefone e o dispositivo estão próximos do roteador.
  • A rede atual consegue acessar a internet normalmente.
  • Se você estiver usando uma rede corporativa ou uma rede pública que exija autenticação via web, mude para uma rede doméstica normal ou hotspot do telefone para teste.

O aplicativo não encontra o dispositivo​

Se o SenseCraft Voice App não conseguir encontrar o dispositivo, tente o seguinte:

  • Confirme se o dispositivo está ligado e pronto para conectar.
  • Confirme se as permissões de Bluetooth, localização ou dispositivos próximos foram concedidas ao aplicativo.
  • Aproxime o telefone do dispositivo e faça a varredura novamente.
  • Saia e reabra o aplicativo.
  • Reinicie o reSpeaker Clip e adicione o dispositivo novamente.

Falha na atualização de firmware​

Se a atualização OTA ou de firmware falhar, tente o seguinte:

  • Certifique-se de que o dispositivo tenha bateria suficiente e não o desligue durante a atualização.
  • Mantenha o telefone, o dispositivo e a conexão de rede estáveis.
  • Não feche o aplicativo nem mude de rede durante a atualização.
  • Se o dispositivo ainda conseguir inicializar normalmente após a falha na atualização, abra o aplicativo e inicie a atualização novamente.
  • Se o dispositivo não conseguir inicializar normalmente, siga a documentação posterior de modo de recuperação ou gravação de firmware e entre em contato com o suporte técnico.

Recursos​

RecursoLink
Página do produtoreSpeaker Clip Wearable AI Recorder
Download do SenseCraft Voice AppPágina de download
Download de firmwareFirmware
Documentação do SDK de FirmwareIntrodução ao SDK de Firmware
Repositório do SDKreSpeaker Clip GitHub
Manual do usuárioManual do Usuário do reSpeaker Clip
DatasheetEm breve
Desenho mecânicoArquivo STEP

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...